(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

喷嘴 圆头型 标准金属型

根据数量多少打折
米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
可从前端的小孔中喷射强力的直线状空气的喷嘴。

查看全部

暂无评价
查看360°图
  • 喷嘴 圆头型 标准金属型
  • 喷嘴 圆头型 标准金属型
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余4项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
材质 :
喷嘴孔径 (mm) :
孔数 (个) :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

材质 :

[不锈钢]SUS303
[铝合金]A5052P
查看全部(2)

喷嘴孔径 (mm) :

1
1.4
查看全部(2)

孔数 (个) :

6
8
查看全部(2)

类型 :

ARDA
ARDS
查看全部(2)

按发货日筛选:

全部
当天

型号:

  • 6个备选型号

    ARDA1.0-6

    ARDA1.0-8

    ARDA1.4-6

    ARDS1.0-6

    ARDS1.0-8

    ARDS1.4-8

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型

  • 证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
可从前端的小孔中喷射强力的直线状空气的喷嘴。
圆头型空气喷嘴:相关图像
・材质表
Type[ M ]材质最高使用压力破坏扭矩耐热温度
ARDAA5052P1.0MPa200℃
ARDSSUS303

基本信息

喷射形状 点形 安装角度 平面
角度调整 直线型 空气吹类型 标准型
种类 空气喷嘴 工作流体 压缩空气 / 水溶液
工作压力范围(MPa) ::1.0 连接螺纹公称直径1 R1/4

生成3D预览型号 

  • 未确定的型号用样品型号表示。
    过滤规格和尺寸确定型号后,可以显示指定尺寸的3D预览。
Loading...
型号
ARDA1.0-6
ARDA1.0-8
ARDA1.4-6
ARDS1.0-6
ARDS1.0-8
ARDS1.4-8
型号数量折扣一般
发货日
RoHS材质 喷嘴孔径
(mm)
孔数
(个)
当天 10[铝合金] A5052P 1 6
当天 10[铝合金] A5052P 1 8
当天 10[铝合金] A5052P 1.4 6
当天 10[不锈钢] SUS303 1 6
当天 10[不锈钢] SUS303 1 8
当天 10[不锈钢] SUS303 1.4 8

Loading...

  1. 1
尺寸图
圆头型空气喷嘴:相关图像
规格表
型式N(孔数)
ARDA1.06
型式N
(孔数)
空气流量
L/Min
(0.3MPa时)
TLABH重量(g)
TypedARDAARDS
ARDA
ARDS
1.06190R1/425151014615
8250
1.463501028
8480
材质规格
Type 材质最高使用压力破坏扭矩耐热温度
ARDAA5052P1.0MPa200℃
ARDSSUS303

概述・特性

■特长:可从前端的小孔中喷射强力的直线状空气。
■用途:去除油、水滴、切屑,冷却、干燥、向狭窄的空间喷射气流等。
圆头型空气喷嘴:相关图像

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空