(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

L型金属板 安装板·支架 中心对分型 FSSBS

标准加工品

品牌:

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

8天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

8天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
14个备选型号

FSSBS-AM-T[2,3,4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10]

FSSBS-AM-T[2,3,4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10]

FSSBS-AMB-T[2,3,4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10]

FSSBS-AMB-T[2,3,4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10]

FSSBS-AMW-T[2,3,4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10]

FSSBS-AMW-T[2,3,4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10]

FSSBS-SP-T[2.3,3.2,4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10]

FSSBS-SP-T[2.3,3.2,4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10]

FSSBS-SPK-T[2.3,3.2,4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10]

FSSBS-SPK-T[2.3,3.2,4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10]

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余13项未选
剩余13项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

规格表

型式TABLH孔指定①
Code・公称直径
VS孔指定②
Code・公称直径
Type材质符号
FSSBSSPUT2.3A30B30L30H20N3V10S20NA3
型式选择指定单位1mmH孔指定①
Code/指定方法
VS孔指定②
Code/指定方法
Type材质符号TABL
FSSBSSP
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
SPCC
(SPHC)

2.3
3.2
4.5
A5052
SUS304

2.0
3.0
4.0
20

200
15

100
15

100
指定单位1mm
N(螺栓通孔)[ ! ]
3・4・5・6・8・10
(选择)
指定单位1mmNA(螺栓通孔)[ ! ]
3・4・5・6・8・10
(选择)
M (螺孔)
3・4・5・6・8・10
(选择)
[ ! ]距离端面过近,孔有可能变形。若在加工极限范围内则可直接加工。[ ! ]长孔加工尺寸方法请参照孔型选择表

[ ! ]N・NA加工尺寸
N・NA指定值3456810
通孔直径(d)3.54.55.56.5911
L型金属板  安装板·支架 中心对分型:相关图像
型号
FSSBS-AM-T[2,3,4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10]
FSSBS-AM-T[2,3,4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10]
FSSBS-AMB-T[2,3,4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10]
FSSBS-AMB-T[2,3,4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10]
FSSBS-AMW-T[2,3,4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10]
FSSBS-AMW-T[2,3,4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10]
FSSBS-SP-T[2.3,3.2,4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10]
FSSBS-SP-T[2.3,3.2,4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10]
FSSBS-SPK-T[2.3,3.2,4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10]
FSSBS-SPK-T[2.3,3.2,4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10]
FSSBS-SPU-T[2.3,3.2,4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10]
FSSBS-SPU-T[2.3,3.2,4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10]
FSSBS-SUD-T[2,3,4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10]
FSSBS-SUD-T[2,3,4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10]
型号数量折扣一般
发货日
RoHS材质 表面处理 外形尺寸 L
(mm)
H
(mm)
板厚
(mm)
S
(mm)
外形尺寸 B
(mm)
孔指定2 螺栓通孔公称直径选择 [NA] 孔指定1 螺孔[M]
(mm)
V
(mm)
外形尺寸 A
(mm)
孔指定1 螺栓通孔公称直径选择 [N]
8天起 10A5052 15 ~ 100 0 ~ 200 2 ~ 4 0 ~ 100 15 ~ 100 3 ~ 10 3 ~ 10 0 ~ 100 20 ~ 200 -
8天起 10A5052 15 ~ 100 0 ~ 200 2 ~ 4 0 ~ 100 15 ~ 100 3 ~ 10 - 0 ~ 100 20 ~ 200 3 ~ 10
10天起 10A5052 阳极氧化处理(黑色) 15 ~ 100 0 ~ 200 2 ~ 4 0 ~ 100 15 ~ 100 3 ~ 10 3 ~ 10 0 ~ 100 20 ~ 200 -
10天起 10A5052 阳极氧化处理(黑色) 15 ~ 100 0 ~ 200 2 ~ 4 0 ~ 100 15 ~ 100 3 ~ 10 - 0 ~ 100 20 ~ 200 3 ~ 10
10天起 10A5052 阳极氧化处理(白色) 15 ~ 100 0 ~ 200 2 ~ 4 0 ~ 100 15 ~ 100 3 ~ 10 3 ~ 10 0 ~ 100 20 ~ 200 -
10天起 10A5052 阳极氧化处理(白色) 15 ~ 100 0 ~ 200 2 ~ 4 0 ~ 100 15 ~ 100 3 ~ 10 - 0 ~ 100 20 ~ 200 3 ~ 10
8天起 10SPCC(SPHC) 15 ~ 100 0 ~ 200 2.3 ~ 4.5 0 ~ 100 15 ~ 100 3 ~ 10 3 ~ 10 0 ~ 100 20 ~ 200 -
8天起 10SPCC(SPHC) 15 ~ 100 0 ~ 200 2.3 ~ 4.5 0 ~ 100 15 ~ 100 3 ~ 10 - 0 ~ 100 20 ~ 200 3 ~ 10
8天起 10SPCC(SPHC) 三价铬酸盐光泽处理(黑) 15 ~ 100 0 ~ 200 2.3 ~ 4.5 0 ~ 100 15 ~ 100 3 ~ 10 3 ~ 10 0 ~ 100 20 ~ 200 -
8天起 10SPCC(SPHC) 三价铬酸盐光泽处理(黑) 15 ~ 100 0 ~ 200 2.3 ~ 4.5 0 ~ 100 15 ~ 100 3 ~ 10 - 0 ~ 100 20 ~ 200 3 ~ 10
8天起 10SPCC(SPHC) 三价铬酸盐光泽处理(白) 15 ~ 100 0 ~ 200 2.3 ~ 4.5 0 ~ 100 15 ~ 100 3 ~ 10 3 ~ 10 0 ~ 100 20 ~ 200 -
8天起 10SPCC(SPHC) 三价铬酸盐光泽处理(白) 15 ~ 100 0 ~ 200 2.3 ~ 4.5 0 ~ 100 15 ~ 100 3 ~ 10 - 0 ~ 100 20 ~ 200 3 ~ 10
8天起 10SUS304(2B) 15 ~ 100 0 ~ 200 2 ~ 4 0 ~ 100 15 ~ 100 3 ~ 10 3 ~ 10 0 ~ 100 20 ~ 200 -
8天起 10SUS304(2B) 15 ~ 100 0 ~ 200 2 ~ 4 0 ~ 100 15 ~ 100 3 ~ 10 - 0 ~ 100 20 ~ 200 3 ~ 10

Loading...

  1. 1

生成3D预览型号 

  • 未确定的型号用样品型号表示。
    过滤规格和尺寸确定型号后,可以显示指定尺寸的3D预览。
Loading...
 

指定中的规格/尺寸信息

类型 FSSBS 材质 A5052
表面处理 种类 中心对称型
外形尺寸 L(mm) 15 ~ 100 H(mm) 0 ~ 200
板厚(mm) 2 ~ 4 S(mm) 0 ~ 100
外形尺寸 B(mm) 15 ~ 100 孔指定2 螺栓通孔公称直径选择 [NA] 3 ~ 10
孔指定1 螺孔[M](mm) 3 ~ 10 V(mm) 0 ~ 100
外形尺寸 A(mm) 20 ~ 200 孔指定1 螺栓通孔公称直径选择 [N] -
RoHS 10
类型 FSSBS 材质 A5052 表面处理
种类 中心对称型 外形尺寸 L(mm) 15 ~ 100 H(mm) 0 ~ 200
板厚(mm) 2 ~ 4 S(mm) 0 ~ 100 外形尺寸 B(mm) 15 ~ 100
孔指定2 螺栓通孔公称直径选择 [NA] 3 ~ 10 孔指定1 螺孔[M](mm) 3 ~ 10 V(mm) 0 ~ 100
外形尺寸 A(mm) 20 ~ 200 孔指定1 螺栓通孔公称直径选择 [N] - RoHS 10
  • 基本信息
  • 概述/特性
  • 商品评价(0)
尺寸指示位置少于以往产品、可轻松选型。
 
L型金属板  安装板·支架 中心对分型:相关图像

 

・材质表
型式[ M ]材质[ S ]表面处理
Type材质符号
FSSBSSPSPCC
[ ! ]
SPU铬酸盐光泽处理(白色)
SPK铬酸盐光泽处理(黑色)
AMA5052
AMW阳极氧化处理(白色)
AMB阳极氧化处理(黑色)
SUDSUS304(2B)
[ ! ]板厚4.5的材质为SPHC。

 

基本信息

规格
标准加工品
类型 FSSBS 种类 中心对称型

概述・特性

L型金属板  安装板·支架 中心对分型:相关图像
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
14个备选型号

FSSBS-AM-T[2,3,4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10]

FSSBS-AM-T[2,3,4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10]

FSSBS-AMB-T[2,3,4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10]

FSSBS-AMB-T[2,3,4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10]

FSSBS-AMW-T[2,3,4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10]

FSSBS-AMW-T[2,3,4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10]

FSSBS-SP-T[2.3,3.2,4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10]

FSSBS-SP-T[2.3,3.2,4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10]

FSSBS-SPK-T[2.3,3.2,4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10]

FSSBS-SPK-T[2.3,3.2,4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10]

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余13项未选
剩余13项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工或下载CAD
下载CAD

型号已生成

  • 材质

    SUS304(2B)

    A5052

    SPCC(SPHC)

  • 表面处理

    三价铬酸盐光泽处理(白)

    三价铬酸盐光泽处理(黑)

    阳极氧化处理(白色)

    阳极氧化处理(黑色)

  • 外形尺寸 L(mm)

    [15-100/1mm单位]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • H(mm)

    [0-200/1mm单位]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • 板厚(mm)

    2

    2.3

    3

    3.2

    4

    4.5

  • S(mm)

    [0-100/1mm单位]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • 外形尺寸 B(mm)

    [15-100/1mm单位]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • 孔指定2 螺栓通孔公称直径选择 [NA]

    3

    4

    5

    6

    8

    10

  • 孔指定1 螺孔[M](mm)

    3

    4

    5

    6

    8

    10

  • V(mm)

    [0-100/1mm单位]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • 外形尺寸 A(mm)

    [20-200/1mm单位]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • 孔指定1 螺栓通孔公称直径选择 [N]

    3

    4

    5

    6

    8

    10

  • 类型

    FSSBS-AM

    FSSBS-AMB

    FSSBS-AMW

    FSSBS-SP

    FSSBS-SPK

    FSSBS-SPU

    FSSBS-SUD

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    8天以内

    10天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。