(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

金属板 安装板·支架 自由尺寸型 JTADS

品牌:

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

8天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

8天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
8个备选型号

JTADS-AM-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.5,2,3,4,5]

JTADS-AMB-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.5,2,3,4,5]

JTADS-AMW-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.5,2,3,4,5]

JTADS-SP-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.6,2.3,3.2,4.5,6]

JTADS-SPB-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.6,2.3,3.2,4.5,6]

JTADS-SPK-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.6,2.3,3.2,4.5,6]

JTADS-SPU-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.6,2.3,3.2,4.5,6]

JTADS-SUD-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1,1.5,2,3,4,5]

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余6项未选
剩余6项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

规格表

型式ABTXFYG孔指定①
Code・公称直径
LVSW孔指定②
Code・公称直径
Type材质符号
JTADSSUDA150B80T2.0X10F10Y10G55N3L100V35S10W50NA4
型式
指定单位1mm
选择
X
F
Y
G
孔指定①
LV
S
W
孔指定②
Type
材质符号
A
B
T
Code/指定方法
Code/指定方法
JTADS
SP
SPB
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
15 

300

15

300

SPCC
(SPHC)

1.6
2.3
3.2
4.5
6.0

A5052


1.5
2.0
3.0

4.0
5
.0
SUS304

1.0
1.5
2.
0
3.0
4.0

5.0

0
.1mm
N (螺栓通孔) [ ! ]
0345
6810
(选择)

0.1mm

[ ! ]K≤N×10
NA(螺栓通孔)[ ! ]
03456810
(选择)
MA (螺孔)
03456810
(选择)
M (螺孔)
0345
6810
(选择)
DA(通孔)
330
(指定单位0.5mm)
[ ! ]板厚6.0、B≥6
[ ! ]距离端面过近,孔有可能变形。若在加工极限范围内则可直接加工。
[ ! ]N・NA加工尺寸
N・NA指定值03456810
通孔直径(d)(无孔)3.54.55.56.5911

追加工

金属板  安装板·支架  自由尺寸型:相关图像
型号
JTADS-AM-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.5,2,3,4,5]
JTADS-AMB-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.5,2,3,4,5]
JTADS-AMW-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.5,2,3,4,5]
JTADS-SP-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.6,2.3,3.2,4.5,6]
JTADS-SPB-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.6,2.3,3.2,4.5,6]
JTADS-SPK-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.6,2.3,3.2,4.5,6]
JTADS-SPU-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.6,2.3,3.2,4.5,6]
JTADS-SUD-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1,1.5,2,3,4,5]
型号数量折扣一般
发货日
RoHS材质 表面处理 外形尺寸 A
(mm)
外形尺寸 B
(mm)
板厚
(mm)
8天起 10A5052 15 ~ 300 15 ~ 300 1.5 ~ 5
10天起 10A5052 阳极氧化处理(黑色) 15 ~ 300 15 ~ 300 1.5 ~ 5
10天起 10A5052 阳极氧化处理(白色) 15 ~ 300 15 ~ 300 1.5 ~ 5
8天起 10SPCC(SPHC) 15 ~ 300 15 ~ 300 1.6 ~ 6
10天起 10SPCC(SPHC) 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 15 ~ 300 15 ~ 300 1.6 ~ 6
8天起 10SPCC(SPHC) 三价铬酸盐光泽处理(黑) 15 ~ 300 15 ~ 300 1.6 ~ 6
8天起 10SPCC(SPHC) 三价铬酸盐光泽处理(白) 15 ~ 300 15 ~ 300 1.6 ~ 6
8天起 10SUS304(2B) 15 ~ 300 15 ~ 300 1 ~ 5

Loading...

  1. 1

生成3D预览型号 

  • 未确定的型号用样品型号表示。
    过滤规格和尺寸确定型号后,可以显示指定尺寸的3D预览。
Loading...

指定中的规格/尺寸信息

种类 自由尺寸型 类型 JTADS
材质 A5052 表面处理
外形尺寸 A(mm) 15 ~ 300 外形尺寸 B(mm) 15 ~ 300
板厚(mm) 1.5 ~ 5 RoHS 10
种类 自由尺寸型 类型 JTADS 材质 A5052
表面处理 外形尺寸 A(mm) 15 ~ 300 外形尺寸 B(mm) 15 ~ 300
板厚(mm) 1.5 ~ 5 RoHS 10
  • 基本信息
  • 概述/特性
  • 商品评价(0)
可自由选择尺寸及孔位置。
金属板  安装板·支架  自由尺寸型:相关图像
・材质表
型式[ M ]材质[ S ]表面处理
Type材质符号
JTADSSPSPCC
[ ! ]
SPB四氧化三铁保护膜
SPU[ ! ]铬酸盐光泽处理(白色)
SPK铬酸盐光泽处理(黑色)
AMA5052
AMW阳极氧化处理(白色)
AMB阳极氧化处理(黑色)
SUDSUS304(2B)
[ ! ]板厚4.5、6.0的材质为SPHC。
[ ! ]光泽镀锌更换为铬酸盐光泽处理。

基本信息

种类 自由尺寸型 类型 JTADS

概述・特性

金属板  安装板·支架  自由尺寸型:相关图像
金属板  安装板·支架  自由尺寸型:相关图像
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
8个备选型号

JTADS-AM-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.5,2,3,4,5]

JTADS-AMB-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.5,2,3,4,5]

JTADS-AMW-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.5,2,3,4,5]

JTADS-SP-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.6,2.3,3.2,4.5,6]

JTADS-SPB-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.6,2.3,3.2,4.5,6]

JTADS-SPK-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.6,2.3,3.2,4.5,6]

JTADS-SPU-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.6,2.3,3.2,4.5,6]

JTADS-SUD-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1,1.5,2,3,4,5]

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余6项未选
剩余6项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工或下载CAD
下载CAD

型号已生成

  • 材质

    SUS304(2B)

    A5052

    SPCC(SPHC)

  • 表面处理

    三价铬酸盐光泽处理(白)

    三价铬酸盐光泽处理(黑)

    四氧化三铁保护膜(发黑处理)

    阳极氧化处理(白色)

    阳极氧化处理(黑色)

  • 外形尺寸 A(mm)

    [15-300/1mm单位]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • 外形尺寸 B(mm)

    [15-300/1mm单位]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • 板厚(mm)

    1

    1.5

    1.6

    2

    2.3

    3

    3.2

    4

    4.5

    5

    6

  • 类型

    JTADS-AM

    JTADS-AMB

    JTADS-AMW

    JTADS-SP

    JTADS-SPB

    JTADS-SPK

    JTADS-SPU

    JTADS-SUD

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    8天以内

    10天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。