(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

圆形支柱 两端外螺纹嵌入型

标准加工品

品牌:

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
280个备选型号

ETKM8-[20-370/0.1]-M[3,4,5,6]-N[3,4,5,6]

ETKM10-[20-560/0.1]-M[3,4,5,6,8]-N[3,4,5,6,8]

ETKM12-[25-650/0.1]-M[4,5,6,8,10]-N[4,5,6,8,10]

ETKM15-[30-740/0.1]-M[5,6,8,10,12]-N[5,6,8,10,12]

ETKM20-[40-730/0.1]-M[5,6,8,10,12,16]-N[5,6,8,10,12,16]

ETKM25-[60-810/0.1]-M[5,6,8,10,12,16,20]-N[5,6,8,10,12,16,20]

ETKM30-[60-900/0.1]-M[5,6,8,10,12,16,20]-N[5,6,8,10,12,16,20]

ETKMF8-[20-370/0.1]-SC[0-142/1]-M[3,4,5,6]-N[3,4,5,6]-G[2-4/1]-H[2-4/1]

ETKMF8-[20-370/0.1]-SC[0-142/1]-M[3,4,5,6]-N[3,4,5,6]-G[2-4/1]-HLC[2.5,3.5]

ETKMF8-[20-370/0.1]-SC[0-142/1]-M[3,4,5,6]-N[3,4,5,6]-G[2-4/1]-HLC[4.5-10/0.5]

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余14项未选
剩余14项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
尺寸图
日本进口misumi圆形支柱 嵌入型 日本品质
规格表
■两端外螺纹型
型式L
指定单位1mm
SC
指定单位1mm
仅带扳手槽型
M(粗牙螺纹)·
N(粗牙螺纹)选择
G
指定单位1mm
H
指定单位1mm
EFW1
TypeD
台阶部固定型
一般结构用钢
NETM
ETKM
PETM

SUS304
SETM
台阶部&扳手槽指定型
一般结构用钢
NETMF
ETKMF
PETMF

SUS304
SETMF
820.0~370.00~362.03456     2~ 42~ 44478
1020.0~560.0(487.0)0~552.0(479.0)34568    2~ 52~ 5558
1225.0~650.0(484.0)0~640.0(474.0) 456810   2~ 62~ 6661010
1530.0~740.0(481.0)0~730.0(471.0)  5681012  2~ 82~ 88813
2040.0~730.0(481.0)0~720.0(471.0)  568101216 2~102~10101017
2560.0~810.00~800.0  568101216202~122~12121222
3060.0~900.00~885.0  568101216202~162~1616162715
L尺寸公差通常为
  L 20~300 ±0.2
  L300.5~600 ±0.3
  L600.5~800 ±0.4。
材质规格
Type 材质 表面处理
台阶部固定型台阶部&扳手槽指定型
NETMNETMF一般结构用钢-
ETKMETKMF四氧化三铁保护膜
PETMPETMF无电解镀镍
SETMSETMFSUS304-
如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理和SUS304材质产品。请点击防锈方法
追加工
AlterationsCodeSpec.
L尺寸公差变更 LKC LKCL尺寸公差如下所示。
指定方法 LKC
使用LKC时,L尺寸指定单位可为0.1mm
LL公差
8~300±0.05
301~600±0.10
601~800±0.15
变更外螺纹部长度 MLC NLC MLC
NLC
变更螺纹部长度。
MLC=指定单位0.1mm
指定方法 MLC10
M×1≤MLC<M×1.5
N×1≤NLC<N×1.5
扳手槽加工 SC SC
SC指定单位1mm
SC≥0
指定方法 SC10
仅台阶部固定型适用
L尺寸固定型不适用
DW1
878
108
121010
1513
2017
2522
302715
AlterationsCodeSpec.
台阶长度变更 GLC HLC GLC
HLC
可指定台阶部长度。
指定单位0.5mm
指定方法 GLC15 HLC15
2.5≤GLC<Gmax×2.5
2.5≤HLC<Hmax×2.5
六角扳手用通孔 HL HLHL=指定单位1mm
指定方法 HL10
d/2+5≤HL≤L-(d/2+5)
Dd扳手对边
82.52
1032.5
123.53
154.64
Dd扳手对边
205.85
256.96
309.28
同时进行SC加工时,在与SC成90°的位置开孔。
L尺寸固定型不适用
型号
ETKM8-[20-370/0.1]-M[3,4,5,6]-N[3,4,5,6]
ETKM10-[20-560/0.1]-M[3,4,5,6,8]-N[3,4,5,6,8]
ETKM12-[25-650/0.1]-M[4,5,6,8,10]-N[4,5,6,8,10]
ETKM15-[30-740/0.1]-M[5,6,8,10,12]-N[5,6,8,10,12]
ETKM20-[40-730/0.1]-M[5,6,8,10,12,16]-N[5,6,8,10,12,16]
ETKM25-[60-810/0.1]-M[5,6,8,10,12,16,20]-N[5,6,8,10,12,16,20]
ETKM30-[60-900/0.1]-M[5,6,8,10,12,16,20]-N[5,6,8,10,12,16,20]
ETKMF8-[20-370/0.1]-SC[0-142/1]-M[3,4,5,6]-N[3,4,5,6]-G[2-4/1]-H[2-4/1]
ETKMF8-[20-370/0.1]-SC[0-142/1]-M[3,4,5,6]-N[3,4,5,6]-G[2-4/1]-HLC[2.5,3.5]
ETKMF8-[20-370/0.1]-SC[0-142/1]-M[3,4,5,6]-N[3,4,5,6]-G[2-4/1]-HLC[4.5-10/0.5]
ETKMF8-[20-370/0.1]-SC[0-142/1]-M[3,4,5,6]-N[3,4,5,6]-GLC[2.5,3.5]-H[2-4/1]
ETKMF8-[20-370/0.1]-SC[0-142/1]-M[3,4,5,6]-N[3,4,5,6]-GLC[2.5,3.5]-HLC[2.5,3.5]
ETKMF8-[20-370/0.1]-SC[0-142/1]-M[3,4,5,6]-N[3,4,5,6]-GLC[2.5,3.5]-HLC[4.5-10/0.5]
ETKMF8-[20-370/0.1]-SC[0-142/1]-M[3,4,5,6]-N[3,4,5,6]-GLC[4.5-10/0.5]-H[2-4/1]
ETKMF8-[20-370/0.1]-SC[0-142/1]-M[3,4,5,6]-N[3,4,5,6]-GLC[4.5-10/0.5]-HLC[2.5,3.5]
ETKMF8-[20-370/0.1]-SC[0-142/1]-M[3,4,5,6]-N[3,4,5,6]-GLC[4.5-10/0.5]-HLC[4.5-10/0.5]
ETKMF10-[20-560/0.1]-SC[0-342/1]-M[3,4,5,6,8]-N[3,4,5,6,8]-G[2-5/1]-H[2-5/1]
ETKMF10-[20-560/0.1]-SC[0-342/1]-M[3,4,5,6,8]-N[3,4,5,6,8]-G[2-5/1]-HLC[2.5,3.5,4.5]
ETKMF10-[20-560/0.1]-SC[0-342/1]-M[3,4,5,6,8]-N[3,4,5,6,8]-G[2-5/1]-HLC[5.5-12.5/0.5]
ETKMF10-[20-560/0.1]-SC[0-342/1]-M[3,4,5,6,8]-N[3,4,5,6,8]-GLC[2.5,3.5,4.5]-H[2-5/1]
ETKMF10-[20-560/0.1]-SC[0-342/1]-M[3,4,5,6,8]-N[3,4,5,6,8]-GLC[2.5,3.5,4.5]-HLC[2.5,3.5,4.5]
ETKMF10-[20-560/0.1]-SC[0-342/1]-M[3,4,5,6,8]-N[3,4,5,6,8]-GLC[2.5,3.5,4.5]-HLC[5.5-12.5/0.5]
ETKMF10-[20-560/0.1]-SC[0-342/1]-M[3,4,5,6,8]-N[3,4,5,6,8]-GLC[5.5-12.5/0.5]-H[2-5/1]
ETKMF10-[20-560/0.1]-SC[0-342/1]-M[3,4,5,6,8]-N[3,4,5,6,8]-GLC[5.5-12.5/0.5]-HLC[2.5,3.5,4.5]
ETKMF10-[20-560/0.1]-SC[0-342/1]-M[3,4,5,6,8]-N[3,4,5,6,8]-GLC[5.5-12.5/0.5]-HLC[5.5-12.5/0.5]
ETKMF12-[25-650/0.1]-SC[0-390/1]-M[4,5,6,8,10]-N[4,5,6,8,10]-G[2-6/1]-H[2-6/1]
ETKMF12-[25-650/0.1]-SC[0-390/1]-M[4,5,6,8,10]-N[4,5,6,8,10]-G[2-6/1]-HLC[2.5,3.5,4.5,5.5]
ETKMF12-[25-650/0.1]-SC[0-390/1]-M[4,5,6,8,10]-N[4,5,6,8,10]-G[2-6/1]-HLC[6.5-15/0.5]
ETKMF12-[25-650/0.1]-SC[0-390/1]-M[4,5,6,8,10]-N[4,5,6,8,10]-GLC[2.5,3.5,4.5,5.5]-H[2-6/1]
ETKMF12-[25-650/0.1]-SC[0-390/1]-M[4,5,6,8,10]-N[4,5,6,8,10]-GLC[2.5,3.5,4.5,5.5]-HLC[2.5,3.5,4.5,5.5]
ETKMF12-[25-650/0.1]-SC[0-390/1]-M[4,5,6,8,10]-N[4,5,6,8,10]-GLC[2.5,3.5,4.5,5.5]-HLC[6.5-15/0.5]
ETKMF12-[25-650/0.1]-SC[0-390/1]-M[4,5,6,8,10]-N[4,5,6,8,10]-GLC[6.5-15/0.5]-H[2-6/1]
ETKMF12-[25-650/0.1]-SC[0-390/1]-M[4,5,6,8,10]-N[4,5,6,8,10]-GLC[6.5-15/0.5]-HLC[2.5,3.5,4.5,5.5]
ETKMF12-[25-650/0.1]-SC[0-390/1]-M[4,5,6,8,10]-N[4,5,6,8,10]-GLC[6.5-15/0.5]-HLC[6.5-15/0.5]
ETKMF15-[30-740/0.1]-SC[0-490/1]-M[5,6,8,10,12]-N[5,6,8,10,12]-G[2-8/1]-H[2-8/1]
ETKMF15-[30-740/0.1]-SC[0-490/1]-M[5,6,8,10,12]-N[5,6,8,10,12]-G[2-8/1]-HLC[2.5,3.5,4.5,5.5,6.5,7.5]
ETKMF15-[30-740/0.1]-SC[0-490/1]-M[5,6,8,10,12]-N[5,6,8,10,12]-G[2-8/1]-HLC[8.5-20/0.5]
ETKMF15-[30-740/0.1]-SC[0-490/1]-M[5,6,8,10,12]-N[5,6,8,10,12]-GLC[2.5,3.5,4.5,5.5,6.5,7.5]-H[2-8/1]
ETKMF15-[30-740/0.1]-SC[0-490/1]-M[5,6,8,10,12]-N[5,6,8,10,12]-GLC[2.5,3.5,4.5,5.5,6.5,7.5]-HLC[2.5,3.5,4.5,5.5,6.5,7.5]
ETKMF15-[30-740/0.1]-SC[0-490/1]-M[5,6,8,10,12]-N[5,6,8,10,12]-GLC[2.5,3.5,4.5,5.5,6.5,7.5]-HLC[8.5-20/0.5]
ETKMF15-[30-740/0.1]-SC[0-490/1]-M[5,6,8,10,12]-N[5,6,8,10,12]-GLC[8.5-20/0.5]-H[2-8/1]
ETKMF15-[30-740/0.1]-SC[0-490/1]-M[5,6,8,10,12]-N[5,6,8,10,12]-GLC[8.5-20/0.5]-HLC[2.5,3.5,4.5,5.5,6.5,7.5]
ETKMF15-[30-740/0.1]-SC[0-490/1]-M[5,6,8,10,12]-N[5,6,8,10,12]-GLC[8.5-20/0.5]-HLC[8.5-20/0.5]
ETKMF20-[40-730/0.1]-SC[0-490/1]-M[5,6,8,10,12,16]-N[5,6,8,10,12,16]-G[2-10/1]-H[2-10/1]
ETKMF20-[40-730/0.1]-SC[0-490/1]-M[5,6,8,10,12,16]-N[5,6,8,10,12,16]-G[2-10/1]-HLC[2.5,3.5,4.5,5.5,6.5,7.5,8.5,9.5]
ETKMF20-[40-730/0.1]-SC[0-490/1]-M[5,6,8,10,12,16]-N[5,6,8,10,12,16]-G[2-10/1]-HLC[10.5-25/0.5]
ETKMF20-[40-730/0.1]-SC[0-490/1]-M[5,6,8,10,12,16]-N[5,6,8,10,12,16]-GLC[2.5,3.5,4.5,5.5,6.5,7.5,8.5,9.5]-H[2-10/1]
ETKMF20-[40-730/0.1]-SC[0-490/1]-M[5,6,8,10,12,16]-N[5,6,8,10,12,16]-GLC[2.5,3.5,4.5,5.5,6.5,7.5,8.5,9.5]-HLC[2.5,3.5,4.5,5.5,6.5,7.5,8.5,9.5]
ETKMF20-[40-730/0.1]-SC[0-490/1]-M[5,6,8,10,12,16]-N[5,6,8,10,12,16]-GLC[2.5,3.5,4.5,5.5,6.5,7.5,8.5,9.5]-HLC[10.5-25/0.5]
ETKMF20-[40-730/0.1]-SC[0-490/1]-M[5,6,8,10,12,16]-N[5,6,8,10,12,16]-GLC[10.5-25/0.5]-H[2-10/1]
ETKMF20-[40-730/0.1]-SC[0-490/1]-M[5,6,8,10,12,16]-N[5,6,8,10,12,16]-GLC[10.5-25/0.5]-HLC[2.5,3.5,4.5,5.5,6.5,7.5,8.5,9.5]
ETKMF20-[40-730/0.1]-SC[0-490/1]-M[5,6,8,10,12,16]-N[5,6,8,10,12,16]-GLC[10.5-25/0.5]-HLC[10.5-25/0.5]
ETKMF25-[60-810/0.1]-SC[0-590/1]-M[5,6,8,10,12,16,20]-N[5,6,8,10,12,16,20]-G[2-12/1]-H[2-12/1]
ETKMF25-[60-810/0.1]-SC[0-590/1]-M[5,6,8,10,12,16,20]-N[5,6,8,10,12,16,20]-G[2-12/1]-HLC[2.5,3.5,4.5,5.5,6.5,7.5,8.5,9.5,10.5,11.5]
ETKMF25-[60-810/0.1]-SC[0-590/1]-M[5,6,8,10,12,16,20]-N[5,6,8,10,12,16,20]-G[2-12/1]-HLC[12.5-30/0.5]
ETKMF25-[60-810/0.1]-SC[0-590/1]-M[5,6,8,10,12,16,20]-N[5,6,8,10,12,16,20]-GLC[2.5,3.5,4.5,5.5,6.5,7.5,8.5,9.5,10.5,11.5]-H[2-12/1]
ETKMF25-[60-810/0.1]-SC[0-590/1]-M[5,6,8,10,12,16,20]-N[5,6,8,10,12,16,20]-GLC[2.5,3.5,4.5,5.5,6.5,7.5,8.5,9.5,10.5,11.5]-HLC[2.5,3.5,4.5,5.5,6.5,7.5,8.5,9.5,10.5,11.5]
ETKMF25-[60-810/0.1]-SC[0-590/1]-M[5,6,8,10,12,16,20]-N[5,6,8,10,12,16,20]-GLC[2.5,3.5,4.5,5.5,6.5,7.5,8.5,9.5,10.5,11.5]-HLC[12.5-30/0.5]
ETKMF25-[60-810/0.1]-SC[0-590/1]-M[5,6,8,10,12,16,20]-N[5,6,8,10,12,16,20]-GLC[12.5-30/0.5]-H[2-12/1]
ETKMF25-[60-810/0.1]-SC[0-590/1]-M[5,6,8,10,12,16,20]-N[5,6,8,10,12,16,20]-GLC[12.5-30/0.5]-HLC[2.5,3.5,4.5,5.5,6.5,7.5,8.5,9.5,10.5,11.5]
ETKMF25-[60-810/0.1]-SC[0-590/1]-M[5,6,8,10,12,16,20]-N[5,6,8,10,12,16,20]-GLC[12.5-30/0.5]-HLC[12.5-30/0.5]
ETKMF30-[60-900/0.1]-SC[0-685/1]-M[5,6,8,10,12,16,20]-N[5,6,8,10,12,16,20]-G[2-16/1]-H[2-16/1]
ETKMF30-[60-900/0.1]-SC[0-685/1]-M[5,6,8,10,12,16,20]-N[5,6,8,10,12,16,20]-G[2-16/1]-HLC[2.5,3.5,4.5,5.5,6.5,7.5,8.5,9.5,10.5,11.5,12.5,13.5,14.5,15.5]
ETKMF30-[60-900/0.1]-SC[0-685/1]-M[5,6,8,10,12,16,20]-N[5,6,8,10,12,16,20]-G[2-16/1]-HLC[16.5-40/0.5]
ETKMF30-[60-900/0.1]-SC[0-685/1]-M[5,6,8,10,12,16,20]-N[5,6,8,10,12,16,20]-GLC[2.5,3.5,4.5,5.5,6.5,7.5,8.5,9.5,10.5,11.5,12.5,13.5,14.5,15.5]-HLC[16.5-40/0.5]
ETKMF30-[60-900/0.1]-SC[0-685/1]-M[5,6,8,10,12,16,20]-N[5,6,8,10,12,16,20]-GLC[2.5,3.5,4.5,5.5,6.5,7.5,8.5,9.5,10.5,11.5,12.5,13.5,14.5,15.5]-HLC[2.5,3.5,4.5,5.5,6.5,7.5,8.5,9.5,10.5,11.5,12.5,13.5,14.5,15.5]
ETKMF30-[60-900/0.1]-SC[0-685/1]-M[5,6,8,10,12,16,20]-N[5,6,8,10,12,16,20]-GLC[2.5,3.5,4.5,5.5,6.5,7.5,8.5,9.5,10.5,11.5,12.5,13.5,14.5,15.5]-H[2-16/1]
ETKMF30-[60-900/0.1]-SC[0-685/1]-M[5,6,8,10,12,16,20]-N[5,6,8,10,12,16,20]-GLC[16.5-40/0.5]-H[2-16/1]
ETKMF30-[60-900/0.1]-SC[0-685/1]-M[5,6,8,10,12,16,20]-N[5,6,8,10,12,16,20]-GLC[16.5-40/0.5]-HLC[2.5,3.5,4.5,5.5,6.5,7.5,8.5,9.5,10.5,11.5,12.5,13.5,14.5,15.5]
ETKMF30-[60-900/0.1]-SC[0-685/1]-M[5,6,8,10,12,16,20]-N[5,6,8,10,12,16,20]-GLC[16.5-40/0.5]-HLC[16.5-40/0.5]
NETM8-[20-370/0.1]-M[3,4,5,6]-N[3,4,5,6]
NETM10-[20-560/0.1]-M[3,4,5,6,8]-N[3,4,5,6,8]
NETM12-[25-650/0.1]-M[4,5,6,8,10]-N[4,5,6,8,10]
NETM15-[30-740/0.1]-M[5,6,8,10,12]-N[5,6,8,10,12]
NETM20-[40-730/0.1]-M[5,6,8,10,12,16]-N[5,6,8,10,12,16]
NETM25-[60-810/0.1]-M[5,6,8,10,12,16,20]-N[5,6,8,10,12,16,20]
NETM30-[60-900/0.1]-M[5,6,8,10,12,16,20]-N[5,6,8,10,12,16,20]
NETMF8-[20-370/0.1]-SC[0-142/1]-M[3,4,5,6]-N[3,4,5,6]-G[2-4/1]-H[2-4/1]
NETMF8-[20-370/0.1]-SC[0-142/1]-M[3,4,5,6]-N[3,4,5,6]-G[2-4/1]-HLC[2.5,3.5]
NETMF8-[20-370/0.1]-SC[0-142/1]-M[3,4,5,6]-N[3,4,5,6]-G[2-4/1]-HLC[4.5-10/0.5]
NETMF8-[20-370/0.1]-SC[0-142/1]-M[3,4,5,6]-N[3,4,5,6]-GLC[2.5,3.5]-H[2-4/1]
NETMF8-[20-370/0.1]-SC[0-142/1]-M[3,4,5,6]-N[3,4,5,6]-GLC[2.5,3.5]-HLC[2.5,3.5]
NETMF8-[20-370/0.1]-SC[0-142/1]-M[3,4,5,6]-N[3,4,5,6]-GLC[2.5,3.5]-HLC[4.5-10/0.5]
NETMF8-[20-370/0.1]-SC[0-142/1]-M[3,4,5,6]-N[3,4,5,6]-GLC[4.5-10/0.5]-H[2-4/1]
NETMF8-[20-370/0.1]-SC[0-142/1]-M[3,4,5,6]-N[3,4,5,6]-GLC[4.5-10/0.5]-HLC[2.5,3.5]
NETMF8-[20-370/0.1]-SC[0-142/1]-M[3,4,5,6]-N[3,4,5,6]-GLC[4.5-10/0.5]-HLC[4.5-10/0.5]
NETMF10-[20-560/0.1]-SC[0-342/1]-M[3,4,5,6,8]-N[3,4,5,6,8]-G[2-5/1]-H[2-5/1]
NETMF10-[20-560/0.1]-SC[0-342/1]-M[3,4,5,6,8]-N[3,4,5,6,8]-G[2-5/1]-HLC[2.5,3.5,4.5]
NETMF10-[20-560/0.1]-SC[0-342/1]-M[3,4,5,6,8]-N[3,4,5,6,8]-G[2-5/1]-HLC[5.5-12.5/0.5]
NETMF10-[20-560/0.1]-SC[0-342/1]-M[3,4,5,6,8]-N[3,4,5,6,8]-GLC[2.5,3.5,4.5]-H[2-5/1]
型号数量折扣一般
发货日
RoHS外径 D
(φ)
材质 表面处理 长度 L
(mm)
扳手槽 类型 HLC 至扳手槽的距离 [SC]
(mm)
螺纹直径 N
(mm)
螺纹直径 M
(mm)
螺纹长度 G
(mm)
H
(mm)
GLC 对边距 B(圆形)
(mm)
3天 108 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 20 ~ 370 两端外螺纹 台阶部固定型 - - 3 ~ 6 3 ~ 6 - - - -
3天 1010 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 20 ~ 560 两端外螺纹 台阶部固定型 - - 3 ~ 8 3 ~ 8 - - - -
3天 1012 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 25 ~ 650 两端外螺纹 台阶部固定型 - - 4 ~ 10 4 ~ 10 - - - -
3天 1015 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 30 ~ 740 两端外螺纹 台阶部固定型 - - 5 ~ 12 5 ~ 12 - - - -
3天 1020 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 40 ~ 730 两端外螺纹 台阶部固定型 - - 5 ~ 16 5 ~ 16 - - - -
3天 1025 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 60 ~ 810 两端外螺纹 台阶部固定型 - - 5 ~ 20 5 ~ 20 - - - -
3天 1030 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 60 ~ 900 两端外螺纹 台阶部固定型 - - 5 ~ 20 5 ~ 20 - - - -
3天 108 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 20 ~ 370 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 - 0 ~ 142 3 ~ 6 3 ~ 6 2 ~ 4 2 ~ 4 - 7
3天 108 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 20 ~ 370 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 2.5 ~ 3.5 0 ~ 142 3 ~ 6 3 ~ 6 2 ~ 4 - - 7
3天 108 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 20 ~ 370 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 4.5 ~ 10 0 ~ 142 3 ~ 6 3 ~ 6 2 ~ 4 - - 7
3天 108 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 20 ~ 370 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 - 0 ~ 142 3 ~ 6 3 ~ 6 - 2 ~ 4 2.5 ~ 3.5 7
3天 108 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 20 ~ 370 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 2.5 ~ 3.5 0 ~ 142 3 ~ 6 3 ~ 6 - - 2.5 ~ 3.5 7
3天 108 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 20 ~ 370 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 4.5 ~ 10 0 ~ 142 3 ~ 6 3 ~ 6 - - 2.5 ~ 3.5 7
3天 108 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 20 ~ 370 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 - 0 ~ 142 3 ~ 6 3 ~ 6 - 2 ~ 4 4.5 ~ 10 7
3天 108 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 20 ~ 370 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 2.5 ~ 3.5 0 ~ 142 3 ~ 6 3 ~ 6 - - 4.5 ~ 10 7
3天 108 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 20 ~ 370 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 4.5 ~ 10 0 ~ 142 3 ~ 6 3 ~ 6 - - 4.5 ~ 10 7
3天 1010 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 20 ~ 560 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 - 0 ~ 342 3 ~ 8 3 ~ 8 2 ~ 5 2 ~ 5 - 8
3天 1010 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 20 ~ 560 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 2.5 ~ 4.5 0 ~ 342 3 ~ 8 3 ~ 8 2 ~ 5 - - 8
3天 1010 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 20 ~ 560 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 5.5 ~ 12.5 0 ~ 342 3 ~ 8 3 ~ 8 2 ~ 5 - - 8
3天 1010 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 20 ~ 560 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 - 0 ~ 342 3 ~ 8 3 ~ 8 - 2 ~ 5 2.5 ~ 4.5 8
3天 1010 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 20 ~ 560 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 2.5 ~ 4.5 0 ~ 342 3 ~ 8 3 ~ 8 - - 2.5 ~ 4.5 8
3天 1010 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 20 ~ 560 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 5.5 ~ 12.5 0 ~ 342 3 ~ 8 3 ~ 8 - - 2.5 ~ 4.5 8
3天 1010 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 20 ~ 560 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 - 0 ~ 342 3 ~ 8 3 ~ 8 - 2 ~ 5 5.5 ~ 12.5 8
3天 1010 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 20 ~ 560 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 2.5 ~ 4.5 0 ~ 342 3 ~ 8 3 ~ 8 - - 5.5 ~ 12.5 8
3天 1010 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 20 ~ 560 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 5.5 ~ 12.5 0 ~ 342 3 ~ 8 3 ~ 8 - - 5.5 ~ 12.5 8
3天 1012 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 25 ~ 650 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 - 0 ~ 390 4 ~ 10 4 ~ 10 2 ~ 6 2 ~ 6 - 10
3天 1012 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 25 ~ 650 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 2.5 ~ 5.5 0 ~ 390 4 ~ 10 4 ~ 10 2 ~ 6 - - 10
3天 1012 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 25 ~ 650 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 6.5 ~ 15 0 ~ 390 4 ~ 10 4 ~ 10 2 ~ 6 - - 10
3天 1012 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 25 ~ 650 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 - 0 ~ 390 4 ~ 10 4 ~ 10 - 2 ~ 6 2.5 ~ 5.5 10
3天 1012 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 25 ~ 650 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 2.5 ~ 5.5 0 ~ 390 4 ~ 10 4 ~ 10 - - 2.5 ~ 5.5 10
3天 1012 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 25 ~ 650 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 6.5 ~ 15 0 ~ 390 4 ~ 10 4 ~ 10 - - 2.5 ~ 5.5 10
3天 1012 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 25 ~ 650 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 - 0 ~ 390 4 ~ 10 4 ~ 10 - 2 ~ 6 6.5 ~ 15 10
3天 1012 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 25 ~ 650 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 2.5 ~ 5.5 0 ~ 390 4 ~ 10 4 ~ 10 - - 6.5 ~ 15 10
3天 1012 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 25 ~ 650 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 6.5 ~ 15 0 ~ 390 4 ~ 10 4 ~ 10 - - 6.5 ~ 15 10
3天 1015 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 30 ~ 740 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 - 0 ~ 490 5 ~ 12 5 ~ 12 2 ~ 8 2 ~ 8 - 13
3天 1015 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 30 ~ 740 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 2.5 ~ 7.5 0 ~ 490 5 ~ 12 5 ~ 12 2 ~ 8 - - 13
3天 1015 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 30 ~ 740 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 8.5 ~ 20 0 ~ 490 5 ~ 12 5 ~ 12 2 ~ 8 - - 13
3天 1015 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 30 ~ 740 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 - 0 ~ 490 5 ~ 12 5 ~ 12 - 2 ~ 8 2.5 ~ 7.5 13
3天 1015 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 30 ~ 740 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 2.5 ~ 7.5 0 ~ 490 5 ~ 12 5 ~ 12 - - 2.5 ~ 7.5 13
3天 1015 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 30 ~ 740 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 8.5 ~ 20 0 ~ 490 5 ~ 12 5 ~ 12 - - 2.5 ~ 7.5 13
3天 1015 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 30 ~ 740 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 - 0 ~ 490 5 ~ 12 5 ~ 12 - 2 ~ 8 8.5 ~ 20 13
3天 1015 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 30 ~ 740 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 2.5 ~ 7.5 0 ~ 490 5 ~ 12 5 ~ 12 - - 8.5 ~ 20 13
3天 1015 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 30 ~ 740 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 8.5 ~ 20 0 ~ 490 5 ~ 12 5 ~ 12 - - 8.5 ~ 20 13
3天 1020 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 40 ~ 730 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 - 0 ~ 490 5 ~ 16 5 ~ 16 2 ~ 10 2 ~ 10 - 17
3天 1020 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 40 ~ 730 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 2.5 ~ 9.5 0 ~ 490 5 ~ 16 5 ~ 16 2 ~ 10 - - 17
3天 1020 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 40 ~ 730 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 10.5 ~ 25 0 ~ 490 5 ~ 16 5 ~ 16 2 ~ 10 - - 17
3天 1020 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 40 ~ 730 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 - 0 ~ 490 5 ~ 16 5 ~ 16 - 2 ~ 10 2.5 ~ 9.5 17
3天 1020 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 40 ~ 730 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 2.5 ~ 9.5 0 ~ 490 5 ~ 16 5 ~ 16 - - 2.5 ~ 9.5 17
3天 1020 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 40 ~ 730 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 10.5 ~ 25 0 ~ 490 5 ~ 16 5 ~ 16 - - 2.5 ~ 9.5 17
3天 1020 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 40 ~ 730 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 - 0 ~ 490 5 ~ 16 5 ~ 16 - 2 ~ 10 10.5 ~ 25 17
3天 1020 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 40 ~ 730 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 2.5 ~ 9.5 0 ~ 490 5 ~ 16 5 ~ 16 - - 10.5 ~ 25 17
3天 1020 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 40 ~ 730 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 10.5 ~ 25 0 ~ 490 5 ~ 16 5 ~ 16 - - 10.5 ~ 25 17
3天 1025 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 60 ~ 810 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 - 0 ~ 590 5 ~ 20 5 ~ 20 2 ~ 12 2 ~ 12 - 22
3天 1025 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 60 ~ 810 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 2.5 ~ 11.5 0 ~ 590 5 ~ 20 5 ~ 20 2 ~ 12 - - 22
3天 1025 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 60 ~ 810 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 12.5 ~ 30 0 ~ 590 5 ~ 20 5 ~ 20 2 ~ 12 - - 22
3天 1025 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 60 ~ 810 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 - 0 ~ 590 5 ~ 20 5 ~ 20 - 2 ~ 12 2.5 ~ 11.5 22
3天 1025 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 60 ~ 810 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 2.5 ~ 11.5 0 ~ 590 5 ~ 20 5 ~ 20 - - 2.5 ~ 11.5 22
3天 1025 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 60 ~ 810 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 12.5 ~ 30 0 ~ 590 5 ~ 20 5 ~ 20 - - 2.5 ~ 11.5 22
3天 1025 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 60 ~ 810 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 - 0 ~ 590 5 ~ 20 5 ~ 20 - 2 ~ 12 12.5 ~ 30 22
3天 1025 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 60 ~ 810 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 2.5 ~ 11.5 0 ~ 590 5 ~ 20 5 ~ 20 - - 12.5 ~ 30 22
3天 1025 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 60 ~ 810 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 12.5 ~ 30 0 ~ 590 5 ~ 20 5 ~ 20 - - 12.5 ~ 30 22
3天 1030 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 60 ~ 900 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 - 0 ~ 685 5 ~ 20 5 ~ 20 2 ~ 16 2 ~ 16 - 27
3天 1030 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 60 ~ 900 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 2.5 ~ 15.5 0 ~ 685 5 ~ 20 5 ~ 20 2 ~ 16 - - 27
3天 1030 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 60 ~ 900 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 16.5 ~ 40 0 ~ 685 5 ~ 20 5 ~ 20 2 ~ 16 - - 27
3天 1030 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 60 ~ 900 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 16.5 ~ 40 0 ~ 685 5 ~ 20 5 ~ 20 - - 2.5 ~ 15.5 27
3天 1030 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 60 ~ 900 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 2.5 ~ 15.5 0 ~ 685 5 ~ 20 5 ~ 20 - - 2.5 ~ 15.5 27
3天 1030 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 60 ~ 900 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 - 0 ~ 685 5 ~ 20 5 ~ 20 - 2 ~ 16 2.5 ~ 15.5 27
3天 1030 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 60 ~ 900 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 - 0 ~ 685 5 ~ 20 5 ~ 20 - 2 ~ 16 16.5 ~ 40 27
3天 1030 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 60 ~ 900 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 2.5 ~ 15.5 0 ~ 685 5 ~ 20 5 ~ 20 - - 16.5 ~ 40 27
3天 1030 [钢] 一般结构钢 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 60 ~ 900 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 16.5 ~ 40 0 ~ 685 5 ~ 20 5 ~ 20 - - 16.5 ~ 40 27
3天 108 [钢] 一般结构钢 20 ~ 370 两端外螺纹 台阶部固定型 - - 3 ~ 6 3 ~ 6 - - - -
3天 1010 [钢] 一般结构钢 20 ~ 560 两端外螺纹 台阶部固定型 - - 3 ~ 8 3 ~ 8 - - - -
3天 1012 [钢] 一般结构钢 25 ~ 650 两端外螺纹 台阶部固定型 - - 4 ~ 10 4 ~ 10 - - - -
3天 1015 [钢] 一般结构钢 30 ~ 740 两端外螺纹 台阶部固定型 - - 5 ~ 12 5 ~ 12 - - - -
3天 1020 [钢] 一般结构钢 40 ~ 730 两端外螺纹 台阶部固定型 - - 5 ~ 16 5 ~ 16 - - - -
3天 1025 [钢] 一般结构钢 60 ~ 810 两端外螺纹 台阶部固定型 - - 5 ~ 20 5 ~ 20 - - - -
3天 1030 [钢] 一般结构钢 60 ~ 900 两端外螺纹 台阶部固定型 - - 5 ~ 20 5 ~ 20 - - - -
3天 108 [钢] 一般结构钢 20 ~ 370 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 - 0 ~ 142 3 ~ 6 3 ~ 6 2 ~ 4 2 ~ 4 - 7
3天 108 [钢] 一般结构钢 20 ~ 370 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 2.5 ~ 3.5 0 ~ 142 3 ~ 6 3 ~ 6 2 ~ 4 - - 7
3天 108 [钢] 一般结构钢 20 ~ 370 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 4.5 ~ 10 0 ~ 142 3 ~ 6 3 ~ 6 2 ~ 4 - - 7
3天 108 [钢] 一般结构钢 20 ~ 370 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 - 0 ~ 142 3 ~ 6 3 ~ 6 - 2 ~ 4 2.5 ~ 3.5 7
3天 108 [钢] 一般结构钢 20 ~ 370 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 2.5 ~ 3.5 0 ~ 142 3 ~ 6 3 ~ 6 - - 2.5 ~ 3.5 7
3天 108 [钢] 一般结构钢 20 ~ 370 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 4.5 ~ 10 0 ~ 142 3 ~ 6 3 ~ 6 - - 2.5 ~ 3.5 7
3天 108 [钢] 一般结构钢 20 ~ 370 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 - 0 ~ 142 3 ~ 6 3 ~ 6 - 2 ~ 4 4.5 ~ 10 7
3天 108 [钢] 一般结构钢 20 ~ 370 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 2.5 ~ 3.5 0 ~ 142 3 ~ 6 3 ~ 6 - - 4.5 ~ 10 7
3天 108 [钢] 一般结构钢 20 ~ 370 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 4.5 ~ 10 0 ~ 142 3 ~ 6 3 ~ 6 - - 4.5 ~ 10 7
3天 1010 [钢] 一般结构钢 20 ~ 560 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 - 0 ~ 342 3 ~ 8 3 ~ 8 2 ~ 5 2 ~ 5 - 8
3天 1010 [钢] 一般结构钢 20 ~ 560 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 2.5 ~ 4.5 0 ~ 342 3 ~ 8 3 ~ 8 2 ~ 5 - - 8
3天 1010 [钢] 一般结构钢 20 ~ 560 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 5.5 ~ 12.5 0 ~ 342 3 ~ 8 3 ~ 8 2 ~ 5 - - 8
3天 1010 [钢] 一般结构钢 20 ~ 560 两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型 - 0 ~ 342 3 ~ 8 3 ~ 8 - 2 ~ 5 2.5 ~ 4.5 8

Loading...

生成3D预览型号 

  • 未确定的型号用样品型号表示。
    过滤规格和尺寸确定型号后,可以显示指定尺寸的3D预览。
Loading...

指定中的规格/尺寸信息

种类 圆型 轴端形状(左) 外螺纹
轴端形状(右) 外螺纹 外径 D(φ) 8
材质 [钢] 一般结构钢 表面处理 四氧化三铁保护膜(发黑处理)
支柱类型 实心型 刻度 无刻度
长度 L(mm) 20 ~ 370 凸台式(端部凹凸)
排气孔 扳手槽
类型 两端外螺纹 台阶部固定型 HLC -
至扳手槽的距离 [SC](mm) - 螺纹直径 N(mm) 3 ~ 6
螺纹直径 M(mm) 3 ~ 6 螺纹长度 G(mm) -
H(mm) - GLC -
对边距 B(圆形)(mm) - RoHS 10
种类 圆型 轴端形状(左) 外螺纹 轴端形状(右) 外螺纹
外径 D(φ) 8 材质 [钢] 一般结构钢 表面处理 四氧化三铁保护膜(发黑处理)
支柱类型 实心型 刻度 无刻度 长度 L(mm) 20 ~ 370
凸台式(端部凹凸) 排气孔 扳手槽
类型 两端外螺纹 台阶部固定型 HLC - 至扳手槽的距离 [SC](mm) -
螺纹直径 N(mm) 3 ~ 6 螺纹直径 M(mm) 3 ~ 6 螺纹长度 G(mm) -
H(mm) - GLC - 对边距 B(圆形)(mm) -
RoHS 10
  • 基本信息
  • 常见问题
  • 商品评价(0)

产品概述
圆形支柱是一种常用的加工部件,具有连接、紧固、支撑、分隔等功能,主要应用于各种紧固、支撑机构。
同时有多样的材质可供选择,因此在自动化、电子电器、医疗、通信等领域被广泛使用。
产品特点
特点1: 圆形支柱的长度和螺纹都可以进行自由指定,以满足不同的使用环境。
特点2: 2种材质可供选择:一般结构钢、不锈钢。
特点3: 2种表面处理可供选择:四氧化三铁保护膜(发黑处理)、无电解镀镍。
特点4: 拥有良好防锈性能的表面处理(无电解镀镍)和材质(不锈钢SUS304)的产品,在精密设备及无尘环境中被广泛使用。
特点5: 主要功能有连接、紧固、支撑、分隔,常被用于各种框架的机构中,作为连接及支撑部件来进行使用。
尺寸图
日本进口misumi圆形支柱 嵌入型 日本品质
规格概述
Type 材质 表面处理D(mm)L(mm)
台阶部固定型台阶部&扳手槽指定型
NETMNETMF一般结构用钢-8~3020~800
ETKMETKMF四氧化三铁保护膜
PETMPETMF无电解镀镍
SETMSETMFSUS304-
如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理和SUS304材质产品。请点击防锈方法
材质一般结构用钢的产品带有防锈油。
无表面处理产品扳手槽附近会有研磨光泽痕迹。
L+E(G)+F(H)≥M×2+N×2
使用方法
用途支撑固定作用紧固连接作用分隔作用
使用方法
图示
米思米圆形支柱两端内螺纹型尺寸大全米思米圆形支柱两端内螺纹型标准型号定制大全日本品质圆形支柱两端内螺纹型 304材质选型
特点-垂直方向可承受较大的负载
-长度规格最小公差可以选择±0.05mm,保证了机构的平稳性
-连接方式简便、美观-与挡板连接,有效阻隔运行中的机构,防干扰
-紧固方便,在狭小空间内也可安装
使用案例
厂家直销 米思米圆形支柱 两端内螺纹型设备名称:拉入式输送机
功能说明:
拉入式输送机是一种省空间型无驱动输送机
功能:通过拉入机构以及滚轮条的配合,可在无驱动设备的情况下完成输送功能,通过接近传感器进行检测,提高了设备作业的效率,适用于底部无空间,手难以伸入的狭小空间。

机构中圆形支柱的作用
①圆形支柱在机构中作为紧固连接件来进行使用,支撑上部所有的工件重量,增加机构的稳定性。
②由于该机构常用于狭小空间中,圆形支柱紧固方式十分简便,方便设备的安装和维护。

详情参考点击拉入式输送机
注意事项
①支柱的紧固方法
 支柱一般采用扭矩法来进行紧固,紧固螺栓时请在紧固扭矩范围内进行紧固,否则扭矩过大会导致螺纹断裂。
②防锈规格选择及维护
 如对防腐蚀性能有要求,选择一般结构钢产品时请选择带无电解镀镍的表面处理,或是选择不锈钢材质(SUS304)的产品。
 未进行表面处理的一般结构钢支柱,建议存放在恒温干燥的环境,并定期涂抹防锈油进行维护。
相关文件
螺栓适用的紧固扭矩       点击扭矩表
螺栓的强度           点击螺栓强度表
金属材料及表面处理的防锈性能  点击防锈性能表
应用行业
医疗半导体电子电器
圆形支柱选型两端内螺纹型 图纸大全 标准加工品专业直销圆形支柱 两端内螺纹型米思米品质圆形支柱两端内螺纹型选型尺寸目录 现货供应
智能手机食品汽车
米思米圆形支柱两端内螺纹型misumi系列专业加工图纸圆形支柱两端内螺纹型图纸选购misumi米思米2018目录 圆形支柱两端内螺纹型FA工厂自动化零件
相关产品
硅胶 聚氨酯成形轴承
带外螺纹平型
支柱固定夹
同径直交标准型/同径直交反向型
金属垫圈 普通级
T尺寸选择 T尺寸指定型
圆形支柱两端内螺纹型 全尺寸圆形支柱两端内螺纹型替代产品选型圆形支柱 两端内螺纹型304材质HEXAGONAL POST
代表型号:UMSWH3-10代表型号:KDST15代表型号:WSSM13-6-5
优点:高品质,低价格,短交期优点:种类齐全,高精度高品质优点:配套轴类产品,种类齐全

基本信息

规格
标准加工品
种类 圆型 轴端形状(左) 外螺纹
轴端形状(右) 外螺纹 支柱类型 实心型
刻度 无刻度 凸台式(端部凹凸)
排气孔

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 圆形支柱发生了生锈的情况,如何才能避免支柱生锈?
如对于防锈有要求,请选型不锈钢材质或带有无电解镀镍的表面处理产品,否则需要定期涂抹防锈油才能防止生锈。
2、 圆形支柱紧固时螺纹断裂,如何避免拧断螺纹的情况发生?
圆形支柱紧固时请在紧固扭矩范围内进行紧固,否则扭矩过大会导致螺纹断裂。
3、 圆形支柱应该使用什么方式进行紧固?
圆形支柱可加工扳手槽进行紧固,扳手槽位置可自由指定,已满足不同的安装环境。
4、 使用多根支柱进行支撑时,为保证平行度,对支柱的长度公差有较高的要求,该如何选型?
对长度公差有要求时,建议使用LKC的追加工,可提高精度,
L=8~300时,长度公差±0.05;
L=301 ~600,长度公差±0.1;
L=601~800时,长度公差±0.15。
查看更多问题
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
280个备选型号

ETKM8-[20-370/0.1]-M[3,4,5,6]-N[3,4,5,6]

ETKM10-[20-560/0.1]-M[3,4,5,6,8]-N[3,4,5,6,8]

ETKM12-[25-650/0.1]-M[4,5,6,8,10]-N[4,5,6,8,10]

ETKM15-[30-740/0.1]-M[5,6,8,10,12]-N[5,6,8,10,12]

ETKM20-[40-730/0.1]-M[5,6,8,10,12,16]-N[5,6,8,10,12,16]

ETKM25-[60-810/0.1]-M[5,6,8,10,12,16,20]-N[5,6,8,10,12,16,20]

ETKM30-[60-900/0.1]-M[5,6,8,10,12,16,20]-N[5,6,8,10,12,16,20]

ETKMF8-[20-370/0.1]-SC[0-142/1]-M[3,4,5,6]-N[3,4,5,6]-G[2-4/1]-H[2-4/1]

ETKMF8-[20-370/0.1]-SC[0-142/1]-M[3,4,5,6]-N[3,4,5,6]-G[2-4/1]-HLC[2.5,3.5]

ETKMF8-[20-370/0.1]-SC[0-142/1]-M[3,4,5,6]-N[3,4,5,6]-G[2-4/1]-HLC[4.5-10/0.5]

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余14项未选
剩余14项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工或下载CAD
下载CAD

型号已生成

  • 外径 D(φ)

    8

    10

    12

    15

    20

    25

    30

  • 材质

    钢 -一般结构钢

    不锈钢 -SUS304

  • 表面处理

    四氧化三铁保护膜(发黑处理)

    无电解镀镍

  • 长度 L(mm)

    [20-900/0.1mm单位]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • 扳手槽

  • 类型

    两端外螺纹 台阶部固定型

    两端外螺纹 台阶部&扳手槽指定型

  • HLC

    2.5

    3.5

    4.5

    5.5

    6.5

    7.5

    8.5

    9.5

    10.5

    11.5

    12.5

    13.5

    14.5

    15.5

    [4.5-40/0.5]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • 至扳手槽的距离 [SC](mm)

    [0-685/1mm单位]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • 螺纹直径 N(mm)

    3

    4

    5

    6

    8

    10

    12

    16

    20

  • 螺纹直径 M(mm)

    3

    4

    5

    6

    8

    10

    12

    16

    20

  • 螺纹长度 G(mm)

    [2-16/1mm单位]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • H(mm)

    [2-16/1mm单位]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • GLC

    2.5

    3.5

    4.5

    5.5

    6.5

    7.5

    8.5

    9.5

    10.5

    11.5

    12.5

    13.5

    14.5

    15.5

    [4.5-40/0.5]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • 类型

    ETKM

    ETKMF

    NETM

    NETMF

    PETM

    PETMF

    SETM

    SETMF

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    3天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。