(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
6天起
6天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | L 选择 | (d) | 交货期 | ||||||||||
Type | Df8 | L100 | L150 | L200 | L250 | L300 | |||||||
GSSTA | 10 | -0.013 -0.035 | 100 | 150 | 200 | 8 | 第9天 | 第9天 | 第9天 | - | - | ||
12 | -0.016 -0.043 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 10 | 第9天 | 第9天 | 第9天 | 第9天 | 库存品 | |
15 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 12.6 | 第9天 | 第9天 | 库存品 | 第9天 | 库存品 | ||
20 | -0.020 -0.053 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 16 | 第9天 | 第9天 | 第9天 | 第9天 | 库存品 |
Type | [ M ]材质 |
GSSTA | SUS304 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 外径 D (φ) | 长度 L (mm) |
---|---|---|---|---|---|
有 | 6天起 | 10 | 10 | 100 | |
有 | 6天起 | 10 | 10 | 150 | |
有 | 6天起 | 10 | 10 | 200 | |
有 | 6天起 | 10 | 12 | 100 | |
有 | 6天起 | 10 | 12 | 150 | |
有 | 6天起 | 10 | 12 | 200 | |
有 | 6天起 | 10 | 12 | 250 | |
有 | 6天起 | 10 | 12 | 300 | |
有 | 6天起 | 10 | 15 | 100 | |
有 | 6天起 | 10 | 15 | 150 | |
有 | 6天起 | 10 | 15 | 200 | |
有 | 6天起 | 10 | 15 | 250 | |
有 | 6天起 | 10 | 15 | 300 | |
有 | 6天起 | 10 | 20 | 100 | |
有 | 6天起 | 10 | 20 | 150 | |
有 | 6天起 | 10 | 20 | 200 | |
有 | 6天起 | 10 | 20 | 250 | |
有 | 6天起 | 10 | 20 | 300 |
Loading...
种类 | 圆型 | 轴端形状(左) | 无加工 |
轴端形状(右) | 无加工 | 外径 D(φ) | 10 |
材质 | [不锈钢] SUS304 | 表面处理 | 无 |
支柱类型 | 中空型 | 刻度 | 带刻度 |
长度 L(mm) | 100 | 凸台式(端部凹凸) | 无 |
排气孔 | 无 | 扳手槽 | 无 |
类型 | 管型 | RoHS | 10 |
种类 | 圆型 | 轴端形状(左) | 无加工 | 轴端形状(右) | 无加工 |
外径 D(φ) | 10 | 材质 | [不锈钢] SUS304 | 表面处理 | 无 |
支柱类型 | 中空型 | 刻度 | 带刻度 | 长度 L(mm) | 100 |
凸台式(端部凹凸) | 无 | 排气孔 | 无 | 扳手槽 | 无 |
类型 | 管型 | RoHS | 10 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明