(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

安装板支架 6面铣削 外径尺寸自由指定型 HFMDA

品牌:

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

8天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

8天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
7个备选型号

HFMDA-AM-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]

HFMDA-AMB-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5-30/0.1]

HFMDA-AMW-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5-30/0.1]

HFMDA-SC-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]

HFMDA-SCB-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]

HFMDA-SCM-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]

HFMDA-SU-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-25/0.1]

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余6项未选
剩余6项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

规格表

型式ABTXVYW孔指定①
Code・
公称直径
KLHDFSG孔指定②
Code・
公称直径
J
   
Type材质符号
HFMDAAMBA100B80T10X15V70Y10W60Z6  L50H40D30F50    MA6  
型式指定单位0.1mmXVYW孔指定①KLHDFSG孔指定②J
Type材质符号ABTCode公称直径Code公称直径DA0.5mm
HFMDASC
SCB
SCM
AM
AMW
AMB
SU
25.0

200.0
10.0

200.0
3.0

30.0
[ ! ]

0.1mm
N [ ! ]
M
Z [ ! ]

[ ! ]加工尺寸请参照孔型选择表
0
(无孔)
3
4
5
6
8
10
12
14
16

0.1mm

[ ! ]K≤N×10
 
330
(0.5mm单位)
31100
(1mm单位)

0.1mm
NA [ ! ]
MA
ZF [ ! ]
ZB [ ! ]

[ ! ]加工尺寸请参照孔型选择表
0
(无孔)
3
4
5
6
8
10
12
14
16
DA3

30

0.1mm


[ ! ]J≤NA×10
[ ! ]AMW・AMB为T≥5 [ ! ]SU为T≤25.0
6面铣削  安装板·支架  外径尺寸自由指定型:相关图像

追加工

6面铣削  安装板·支架  外径尺寸自由指定型:相关图像
型号
HFMDA-AM-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]
HFMDA-AMB-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5-30/0.1]
HFMDA-AMW-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5-30/0.1]
HFMDA-SC-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]
HFMDA-SCB-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]
HFMDA-SCM-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]
HFMDA-SU-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-25/0.1]
型号数量折扣一般
发货日
RoHS材质 表面处理 外形尺寸 A
(mm)
外形尺寸 B
(mm)
板厚
(mm)
8天起 10A5052 25 ~ 200 10 ~ 200 3 ~ 30
12天起 10A5052 阳极氧化处理(黑色) 25 ~ 200 10 ~ 200 5 ~ 30
12天起 10A5052 阳极氧化处理(白色) 25 ~ 200 10 ~ 200 5 ~ 30
8天起 10S45C 25 ~ 200 10 ~ 200 3 ~ 30
10天起 10S45C 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 25 ~ 200 10 ~ 200 3 ~ 30
10天起 10S45C 无电解镀镍 25 ~ 200 10 ~ 200 3 ~ 30
8天起 10SUS304 25 ~ 200 10 ~ 200 3 ~ 25

Loading...

  1. 1

生成3D预览型号 

  • 未确定的型号用样品型号表示。
    过滤规格和尺寸确定型号后,可以显示指定尺寸的3D预览。
Loading...

指定中的规格/尺寸信息

种类 外径尺寸任意指定 类型 HFMDA
材质 A5052 表面处理
外形尺寸 A(mm) 25 ~ 200 外形尺寸 B(mm) 10 ~ 200
板厚(mm) 3 ~ 30 RoHS 10
种类 外径尺寸任意指定 类型 HFMDA 材质 A5052
表面处理 外形尺寸 A(mm) 25 ~ 200 外形尺寸 B(mm) 10 ~ 200
板厚(mm) 3 ~ 30 RoHS 10
  • 基本信息
  • 概述/特性
  • 商品评价(0)
经全面铣削加工、可自由指定外径尺寸。外形美观。
6面铣削  安装板·支架  外径尺寸自由指定型:相关图像
・材质表
型式[ M ]材质[ S ]表面处理
Type材质符号
HFMDASC S45C
SCB 四氧化三铁保护膜
SCM 无电解镀镍
AM A5052
AMW 阳极氧化处理(白色)
AMB 阳极氧化处理(黑色)
SU SUS304

基本信息

种类 外径尺寸任意指定 类型 HFMDA

概述・特性

6面铣削  安装板·支架  外径尺寸自由指定型:相关图像
6面铣削  安装板·支架  外径尺寸自由指定型:相关图像
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
7个备选型号

HFMDA-AM-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]

HFMDA-AMB-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5-30/0.1]

HFMDA-AMW-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5-30/0.1]

HFMDA-SC-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]

HFMDA-SCB-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]

HFMDA-SCM-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]

HFMDA-SU-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-25/0.1]

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余6项未选
剩余6项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工或下载CAD
下载CAD

型号已生成

  • 材质

    S45C

    SUS304

    A5052

  • 表面处理

    四氧化三铁保护膜(发黑处理)

    无电解镀镍

    阳极氧化处理(白色)

    阳极氧化处理(黑色)

  • 外形尺寸 A(mm)

    [25-200/0.1mm单位]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • 外形尺寸 B(mm)

    [10-200/0.1mm单位]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • 板厚(mm)

    [3-30/0.1mm单位]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • 类型

    HFMDA-AM

    HFMDA-AMB

    HFMDA-AMW

    HFMDA-SC

    HFMDA-SCB

    HFMDA-SCM

    HFMDA-SU

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    8天以内

    10天以内

    12天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。