(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
8天起
8天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | − | A | − | B | − | T | − | X | − | V | − | Y | − | W | − | 孔指定① Code・ 公称直径 | − | K | − | L | − | H | − | D | − | F | − | S | − | G | − | 孔指定② Code・ 公称直径 | − | J | ||
Type | − | 材质符号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HFJCB | − | AMB | − | A100 | − | B80 | − | T10 | − | X15 | − | V70 | − | Y10 | − | W60 | − | Z6 | − | L50 | − | H40 | − | D30 | − | F50 | − | MA6 |
型式 | 指定单位0.1mm | X | V | Y | W | 孔指定① | K | L | H | D | F | S | G | 孔指定② | J | |||||||
Type | 材质符号 | A | B | T | Code | 公称直径 | Code | 公称直径 | DA | 0.5mm | ||||||||||||
HFJCB | SC SCB SCM AM AMW AMB SU | 25.0 ~ 200.0 | 10.0 ~ 200.0 | 3.0 ~ 30.0 [ ! ] | 指定单位 0.1mm | N [ ! ] M Z [ ! ] [ ! ]加工尺寸请参照孔型选择表 | 0 (无孔) 3 4 5 6 8 10 12 14 16 | 指定单位 0.1mm [ ! ]K≤N×10 | 3~30 (0.5mm单位) 31~100 (1mm单位) | 指定单位 0.1mm | NA [ ! ] MA ZF [ ! ] ZB [ ! ] [ ! ]加工尺寸请参照孔型选择表 | 0 (无孔) 3 4 5 6 8 10 12 14 16 | DA | 3 ~ 30 | 指定单位 0.1mm [ ! ]J≤NA×10 | |||||||
[ ! ]AMW・AMB为T≥5 [ ! ]SU为T≤25.0 |
型号 |
---|
HFJCB-AM-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1] |
HFJCB-AMB-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5-30/0.1] |
HFJCB-AMW-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5-30/0.1] |
HFJCB-SC-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1] |
HFJCB-SCB-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1] |
HFJCB-SCM-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1] |
HFJCB-SU-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-25/0.1] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 材质 | 表面处理 | 外形尺寸 A (mm) | 外形尺寸 B (mm) | 板厚 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天起 | 10 | A5052 | 无 | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 3 ~ 30 | ||
12天起 | 10 | A5052 | 阳极氧化处理(黑色) | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 5 ~ 30 | ||
12天起 | 10 | A5052 | 阳极氧化处理(白色) | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 5 ~ 30 | ||
8天起 | 10 | S45C | 无 | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 3 ~ 30 | ||
10天起 | 10 | S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 3 ~ 30 | ||
10天起 | 10 | S45C | 无电解镀镍 | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 3 ~ 30 | ||
8天起 | 10 | SUS304 | 无 | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 3 ~ 25 |
Loading...
种类 | 外径尺寸任意指定 | 类型 | HFJCB |
材质 | A5052 | 表面处理 | 无 |
外形尺寸 A(mm) | 25 ~ 200 | 外形尺寸 B(mm) | 10 ~ 200 |
板厚(mm) | 3 ~ 30 | RoHS | 10 |
种类 | 外径尺寸任意指定 | 类型 | HFJCB | 材质 | A5052 |
表面处理 | 无 | 外形尺寸 A(mm) | 25 ~ 200 | 外形尺寸 B(mm) | 10 ~ 200 |
板厚(mm) | 3 ~ 30 | RoHS | 10 |
型式 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
Type | 材质符号 | ||
HFJCB | SC | S45C | - |
SCB | 四氧化三铁保护膜 | ||
SCM | 无电解镀镍 | ||
AM | A5052 | - | |
AMW | 阳极氧化处理(白色) | ||
AMB | 阳极氧化处理(黑色) | ||
SU | SUS304 | - |
种类 | 外径尺寸任意指定 | 类型 | HFJCB |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明