(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
8天起
8天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | − | A | − | B | − | T | − | X | − | V | − | 孔指定① Code・公称直径 | − | L | − | H | − | D | − | F | − | S | − | G | − | 孔指定② Code・公称直径 | ||
Type | − | 材质符号 | ||||||||||||||||||||||||||
VFMCA | − | SC | − | A80 | − | B60 | − | T10 | − | X10 | − | V60 | − | M4 | − | L40 | − | H45 | − | D15 |
型式 | 指定单位0.1mm | X | V | 孔指定① | L | H | D | F | S | G | 孔指定② | |||||
Type | 材质符号 | A | B | T | Code | 公称直径 | Code | 公称直径 | ||||||||
VFMCC | SC SCB SCM AM AMW AMB SU | 30.0 ~ 150.0 | 30.0 ~ 150.0 | 10.0 ~ 20.0 | 指定单位 0.1mm | M | 0(无孔) 3 4 5 6 8 10 | 指定单位 0.1mm | 3~30 (0.5mm单位) 31~100 (1mm单位) | 指定单位 0.1mm | NA MA ZF ZB [ ! ] 加工尺寸请参照 孔型选择表 | 0(无孔) 3 4 5 6 8 10 12 16 |
M公称直径 | 最小板厚T |
3 | 5 |
4 | 5.6 |
5 | 6.6 |
6 | 8 |
8 | 10 |
10 | 12 |
型号 |
---|
VFMCA-AM-A[30-150/0.1]-B[30-150/0.1]-T[10-20/0.1] |
VFMCA-AMB-A[30-150/0.1]-B[30-150/0.1]-T[10-20/0.1] |
VFMCA-AMW-A[30-150/0.1]-B[30-150/0.1]-T[10-20/0.1] |
VFMCA-SC-A[30-150/0.1]-B[30-150/0.1]-T[10-20/0.1] |
VFMCA-SCB-A[30-150/0.1]-B[30-150/0.1]-T[10-20/0.1] |
VFMCA-SCM-A[30-150/0.1]-B[30-150/0.1]-T[10-20/0.1] |
VFMCA-SU-A[30-150/0.1]-B[30-150/0.1]-T[10-20/0.1] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 材质 | 表面处理 | 外形尺寸 A (mm) | 外形尺寸 B (mm) | 板厚 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天起 | 10 | A5052 | 无 | 30 ~ 150 | 30 ~ 150 | 10 ~ 20 | ||
12天起 | 10 | A5052 | 阳极氧化处理(黑色) | 30 ~ 150 | 30 ~ 150 | 10 ~ 20 | ||
12天起 | 10 | A5052 | 阳极氧化处理(白色) | 30 ~ 150 | 30 ~ 150 | 10 ~ 20 | ||
8天起 | 10 | S45C | 无 | 30 ~ 150 | 30 ~ 150 | 10 ~ 20 | ||
10天起 | 10 | S45C | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 30 ~ 150 | 30 ~ 150 | 10 ~ 20 | ||
10天起 | 10 | S45C | 无电解镀镍 | 30 ~ 150 | 30 ~ 150 | 10 ~ 20 | ||
8天起 | 10 | SUS304 | 无 | 30 ~ 150 | 30 ~ 150 | 10 ~ 20 |
Loading...
种类 | 有侧孔 | 类型 | VFMCA |
材质 | A5052 | 表面处理 | 无 |
外形尺寸 A(mm) | 30 ~ 150 | 外形尺寸 B(mm) | 30 ~ 150 |
板厚(mm) | 10 ~ 20 | RoHS | 10 |
种类 | 有侧孔 | 类型 | VFMCA | 材质 | A5052 |
表面处理 | 无 | 外形尺寸 A(mm) | 30 ~ 150 | 外形尺寸 B(mm) | 30 ~ 150 |
板厚(mm) | 10 ~ 20 | RoHS | 10 |
型式 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
Type | 材质符号 | ||
VFMCA | SC | S45C | − |
SCB | 四氧化三铁保护膜 | ||
SCM | 无电解镀镍 | ||
AM | A5052 | − | |
AMW | 阳极氧化处理(白色) | ||
AMB | 阳极氧化处理(黑色) | ||
SU | SUS304 | − |
种类 | 有侧孔 | 类型 | VFMCA |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明