(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

金属板 圆板 BFHBN

品牌:

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

8天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

8天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
8个备选型号

BFHBN-AM-A[30-300/1]-T[1.5,2,3]

BFHBN-AMB-A[30-300/1]-T[1.5,2,3]

BFHBN-AMW-A[30-300/1]-T[1.5,2,3]

BFHBN-SP-A[30-300/1]-T[1,1.2,1.6,2.3,3.2,4.5,6]

BFHBN-SPB-A[30-300/1]-T[1,1.2,1.6,2.3,3.2,4.5,6]

BFHBN-SPK-A[30-300/1]-T[1,1.2,1.6,2.3,3.2,4.5,6]

BFHBN-SPU-A[30-300/1]-T[1,1.2,1.6,2.3,3.2,4.5,6]

BFHBN-SUD-A[30-300/1]-T[1,1.5,2,3,4]

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

规格表

型式ATDQ孔指定
Code・公称直径
Type材质符号
BFHBNSPA200T2.3D80Q100N5
BFHBNSUDA100T3.0D60Q80N6
型式指定单位1mm选择DQ孔指定
Type材质符号ATCode/指定方法
BFHBNSP
SPB
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
30

300
SPCC
(SPHC)
1.0
1.6
2.3
3.2
4.5
6.0
A5052


1.5
2.0
3.0

SUS304

1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
3.0

270.0

0.5mm
[ ! ]D≤A×0.9

0.1mm
N(螺栓通孔)[ ! ]
3456810
M(螺孔)
3456810
[ ! ]N加工尺寸
N指定值3456810
通孔直径(d)3.54.55.56.5911
型号
BFHBN-AM-A[30-300/1]-T[1.5,2,3]
BFHBN-AMB-A[30-300/1]-T[1.5,2,3]
BFHBN-AMW-A[30-300/1]-T[1.5,2,3]
BFHBN-SP-A[30-300/1]-T[1,1.2,1.6,2.3,3.2,4.5,6]
BFHBN-SPB-A[30-300/1]-T[1,1.2,1.6,2.3,3.2,4.5,6]
BFHBN-SPK-A[30-300/1]-T[1,1.2,1.6,2.3,3.2,4.5,6]
BFHBN-SPU-A[30-300/1]-T[1,1.2,1.6,2.3,3.2,4.5,6]
BFHBN-SUD-A[30-300/1]-T[1,1.5,2,3,4]
型号数量折扣一般
发货日
RoHS材质 表面处理 外径 A
(mm)
板厚
(mm)
8天起 10A5052 30 ~ 300 1.5 ~ 3
10天起 10A5052 黑色阳极氧化处理 30 ~ 300 1.5 ~ 3
10天起 10A5052 本色阳极氧化处理 30 ~ 300 1.5 ~ 3
11天起 10SPCC(SPHC) 30 ~ 300 1 ~ 6
13天起 10SPCC(SPHC) 四氧化三铁保护膜 30 ~ 300 1 ~ 6
10天起 10SPCC(SPHC) 铬酸盐光泽处理(黑色) 30 ~ 300 1 ~ 6
10天起 10SPCC(SPHC) 铬酸盐光泽处理(白色) 30 ~ 300 1 ~ 6
8天起 10SUS304(2B) 30 ~ 300 1 ~ 4

Loading...

  1. 1

生成3D预览型号 

  • 未确定的型号用样品型号表示。
    过滤规格和尺寸确定型号后,可以显示指定尺寸的3D预览。
Loading...

指定中的规格/尺寸信息

种类 圆板 类型 BFHBN
材质 A5052 表面处理
外径 A(mm) 30 ~ 300 板厚(mm) 1.5 ~ 3
RoHS 10
种类 圆板 类型 BFHBN 材质 A5052
表面处理 外径 A(mm) 30 ~ 300 板厚(mm) 1.5 ~ 3
RoHS 10
  • 基本信息
  • 概述/特性
  • 商品评价(0)
金属板 圆板:相关图像
・材质表
型式[ M ]材质[ S ]表面处理
Type材质符号
BFHBNSPSPCC
[ ! ]
SPB四氧化三铁保护膜
SPU[ ! ]铬酸盐光泽处理(白色)
SPK铬酸盐光泽处理(黑色)
AMA5052
AMW阳极氧化处理(白色)
AMB阳极氧化处理(黑色)
SUDSUS304(2B)
[ ! ]板厚4.5·6.0时为SPHC。
[ ! ]光泽镀锌更换为铬酸盐光泽处理(白色)

基本信息

种类 圆板 类型 BFHBN

概述・特性

金属板 圆板:相关图像
金属板 圆板:相关图像
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
8个备选型号

BFHBN-AM-A[30-300/1]-T[1.5,2,3]

BFHBN-AMB-A[30-300/1]-T[1.5,2,3]

BFHBN-AMW-A[30-300/1]-T[1.5,2,3]

BFHBN-SP-A[30-300/1]-T[1,1.2,1.6,2.3,3.2,4.5,6]

BFHBN-SPB-A[30-300/1]-T[1,1.2,1.6,2.3,3.2,4.5,6]

BFHBN-SPK-A[30-300/1]-T[1,1.2,1.6,2.3,3.2,4.5,6]

BFHBN-SPU-A[30-300/1]-T[1,1.2,1.6,2.3,3.2,4.5,6]

BFHBN-SUD-A[30-300/1]-T[1,1.5,2,3,4]

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工或下载CAD
下载CAD

型号已生成

  • 材质

    SUS304(2B)

    A5052

    SPCC(SPHC)

  • 表面处理

    四氧化三铁保护膜

    本色阳极氧化处理

    铬酸盐光泽处理(白色)

    铬酸盐光泽处理(黑色)

    黑色阳极氧化处理

  • 外径 A(mm)

    [30-300/1mm单位]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • 板厚(mm)

    1

    1.2

    1.5

    1.6

    2

    2.3

    3

    3.2

    4

    4.5

    6

  • 类型

    BFHBN-AM

    BFHBN-AMB

    BFHBN-AMW

    BFHBN-SP

    BFHBN-SPB

    BFHBN-SPK

    BFHBN-SPU

    BFHBN-SUD

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    8天以内

    10天以内

    11天以内

    13天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。