(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
查看大图
暂停销售

收藏

对比

细节

超高扭矩同步齿形带 UP5M型

根据数量多少打折

品牌:

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
96个备选型号

PTBN1000-UP5M-100

PTBN1000-UP5M-150

PTBN1050-UP5M-100

PTBN1050-UP5M-150

PTBN215-UP5M-100

PTBN215-UP5M-150

PTBN225-UP5M-100

PTBN225-UP5M-150

PTBN255-UP5M-100

PTBN255-UP5M-150

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余4项未选
剩余4项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
尺寸图
超高扭矩同步齿形带的规格尺寸规格图
规格表
■种类 UP5M(齿距: 5mm)
型式齿数皮带
周长
(mm)
Type皮带编号皮带
公称宽度
PTBN
(橡胶)
215-UP5M100
(10mm)

150
(15mm)
43215
225-UP5M45225
255-UP5M51255
260-UP5M52260
275-UP5M55275
295-UP5M59295
300-UP5M60300
310-UP5M62310
320-UP5M64320
325-UP5M65325
340-UP5M68340
350-UP5M70350
370-UP5M74370
375-UP5M75375
400-UP5M80400
420-UP5M84420
425-UP5M85425
430-UP5M86430
440-UP5M88440
450-UP5M90450
475-UP5M95475
490-UP5M98490
500-UP5M100500
515-UP5M103515
520-UP5M104520
525-UP5M105525
530-UP5M106530
550-UP5M110550
560-UP5M112560
575-UP5M115575
595-UP5M119595
600-UP5M120600
605-UP5M121605
635-UP5M127635
650-UP5M130650
670-UP5M134670
675-UP5M135675
690-UP5M138690
725-UP5M145725
740-UP5M148740
750-UP5M150750
780-UP5M156780
800-UP5M160800
835-UP5M167835
850-UP5M170850
900-UP5M180900
1000-UP5M2001000
1050-UP5M2101050
材质规格
Type 材质
PTBN①橡胶氯丁橡胶
②芯线玻璃芯线
③帆布尼龙帆布
型号
PTBN1000-UP5M-100
PTBN1000-UP5M-150
PTBN1050-UP5M-100
PTBN1050-UP5M-150
PTBN215-UP5M-100
PTBN215-UP5M-150
PTBN225-UP5M-100
PTBN225-UP5M-150
PTBN255-UP5M-100
PTBN255-UP5M-150
PTBN260-UP5M-100
PTBN260-UP5M-150
PTBN275-UP5M-100
PTBN275-UP5M-150
PTBN295-UP5M-100
PTBN295-UP5M-150
PTBN300-UP5M-100
PTBN300-UP5M-150
PTBN310-UP5M-100
PTBN310-UP5M-150
PTBN320-UP5M-100
PTBN320-UP5M-150
PTBN325-UP5M-100
PTBN325-UP5M-150
PTBN340-UP5M-100
PTBN340-UP5M-150
PTBN350-UP5M-100
PTBN350-UP5M-150
PTBN370-UP5M-100
PTBN370-UP5M-150
PTBN375-UP5M-100
PTBN375-UP5M-150
PTBN400-UP5M-100
PTBN400-UP5M-150
PTBN420-UP5M-100
PTBN420-UP5M-150
PTBN425-UP5M-100
PTBN425-UP5M-150
PTBN430-UP5M-100
PTBN430-UP5M-150
PTBN440-UP5M-100
PTBN440-UP5M-150
PTBN450-UP5M-100
PTBN450-UP5M-150
PTBN475-UP5M-100
PTBN475-UP5M-150
PTBN490-UP5M-100
PTBN490-UP5M-150
PTBN500-UP5M-100
PTBN500-UP5M-150
PTBN515-UP5M-100
PTBN515-UP5M-150
PTBN520-UP5M-100
PTBN520-UP5M-150
PTBN525-UP5M-100
PTBN525-UP5M-150
PTBN530-UP5M-100
PTBN530-UP5M-150
PTBN550-UP5M-100
PTBN550-UP5M-150
PTBN560-UP5M-100
PTBN560-UP5M-150
PTBN575-UP5M-100
PTBN575-UP5M-150
PTBN595-UP5M-100
PTBN595-UP5M-150
PTBN600-UP5M-100
PTBN600-UP5M-150
PTBN605-UP5M-100
PTBN605-UP5M-150
PTBN635-UP5M-100
PTBN635-UP5M-150
PTBN650-UP5M-100
PTBN650-UP5M-150
PTBN670-UP5M-100
PTBN670-UP5M-150
PTBN675-UP5M-100
PTBN675-UP5M-150
PTBN690-UP5M-100
PTBN690-UP5M-150
PTBN725-UP5M-100
PTBN725-UP5M-150
PTBN740-UP5M-100
PTBN740-UP5M-150
PTBN750-UP5M-100
PTBN750-UP5M-150
PTBN780-UP5M-100
PTBN780-UP5M-150
PTBN800-UP5M-100
PTBN800-UP5M-150
型号数量折扣一般
发货日
RoHS带宽(mm) 周长
(mm)
齿数
10天起 1010 1000 200
10天起 1015 1000 200
10天起 1010 1050 210
10天起 1015 1050 210
10天起 1010 215 43
10天起 1015 215 43
10天起 1010 225 45
10天起 1015 225 45
10天起 1010 255 51
10天起 1015 255 51
10天起 1010 260 52
10天起 1015 260 52
10天起 1010 275 55
10天起 1015 275 55
10天起 1010 295 59
10天起 1015 295 59
10天起 1010 300 60
当天 1015 300 60
10天起 1010 310 62
10天起 1015 310 62
10天起 1010 320 64
当天 1015 320 64
10天起 1010 325 65
10天起 1015 325 65
10天起 1010 340 68
10天起 1015 340 68
10天起 1010 350 70
11天起 1015 350 70
10天起 1010 370 74
10天起 1015 370 74
10天起 1010 375 75
10天起 1015 375 75
10天起 1010 400 80
10天起 1015 400 80
10天起 1010 420 84
10天起 1015 420 84
10天起 1010 425 85
10天起 1015 425 85
10天起 1010 430 86
10天起 1015 430 86
10天起 1010 440 88
10天起 1015 440 88
10天起 1010 450 90
10天起 1015 450 90
10天起 1010 475 95
10天起 1015 475 95
10天起 1010 490 98
10天起 1015 490 98
10天起 1010 500 100
10天起 1015 500 100
10天起 1010 515 103
10天起 1015 515 103
10天起 1010 520 104
10天起 1015 520 104
10天起 1010 525 105
10天起 1015 525 105
10天起 1010 530 106
10天起 1015 530 106
10天起 1010 550 110
10天起 1015 550 110
10天起 1010 560 112
10天起 1015 560 112
10天起 1010 575 115
10天起 1015 575 115
10天起 1010 595 119
10天起 1015 595 119
10天起 1010 600 120
10天起 1015 600 120
10天起 1010 605 121
10天起 1015 605 121
10天起 1010 635 127
10天起 1015 635 127
10天起 1010 650 130
10天起 1015 650 130
10天起 1010 670 134
10天起 1015 670 134
10天起 1010 675 135
10天起 1015 675 135
10天起 1010 690 138
10天起 1015 690 138
10天起 1010 725 145
10天起 1015 725 145
10天起 1010 740 148
10天起 1015 740 148
10天起 1010 750 150
10天起 1015 750 150
10天起 1010 780 156
10天起 1015 780 156
10天起 1010 800 160
10天起 1015 800 160

Loading...

生成3D预览型号 

  • 未确定的型号用样品型号表示。
    过滤规格和尺寸确定型号后,可以显示指定尺寸的3D预览。
Loading...

指定中的规格/尺寸信息

带种类 UP5M 带状 闭口
带宽(mm) 10 带材质 橡胶同步带
带状齿面 标准(单面) 芯线材质 [玻璃纤维] 玻璃纤维
同步带型号种类 超级PX型圆弧齿同步带 传动力矩 高扭矩传动
周长(mm) 1000 齿数 200
RoHS 10
带种类 UP5M 带状 闭口 带宽(mm) 10
带材质 橡胶同步带 带状齿面 标准(单面) 芯线材质 [玻璃纤维] 玻璃纤维
同步带型号种类 超级PX型圆弧齿同步带 传动力矩 高扭矩传动 周长(mm) 1000
齿数 200 RoHS 10
  • 基本信息
  • 常见问题
  • 商品评价(0)
产品概述
作为传递马达所产生的旋转动力的机构,通常广泛采用同步带轮和同步带进行设计。
通过同步带轮和同步带齿间的咬合,来实现传动和传送的作用。
产品特点
特点1:传动容量大约是普通同步齿形带的2倍,故可实现更高负载的传动及节省空间的设计。

特点2:超高扭矩同步带,拥有高拉伸强度以及带载能力,可以吸收冲击负载,耐久性能佳。

特点3:UP5M适合P5M的同步带轮。

特点4:使用温度参考:UP5M:-15~80℃
尺寸图
超高扭矩同步齿形带的规格尺寸规格图
规格概述
■材质表
Type 材质
PTBN①橡胶氯丁橡胶
②芯线玻璃芯线
③帆布尼龙帆布
■规格表
种类齿距RHhiPLD单位重量 g/m(宽度: 10mm)
UP5M53.253.61.811.790.57141
使用温度参考值-15℃~80℃(UP5M)。
皮带宽度与周长的公差请参考皮带长度、宽度公差
皮带选型请参考同步齿形带的选型方法
UP5M型的背面橡胶颜色为黑色。
UP5M型适合P5M型的同步带轮。
米思米不承诺此产品品牌。
产品背面型号为生产厂家型号。
皮带周长为芯线长度。
使用案例
使用方法案例图同步轮和同步带使用说明
TIMING BELT皮带安装在马达和转轴上传递旋转力①驱动用(通过驱动轮带动从动轮进行传动)
同步齿形带用于传送对象不旋转,定位精度高的反复运动②传送用(用于传送对象不旋转,定位精度要求高的反复运动)
使用方法案例图同步轮和同步带使用说明
用两条同步齿形带传送板材输送的案例③输送用(用两条同步齿形带传送板材)
传送皮带升降,反复定位运动使用方法及案例④牵引传送用(皮带夹住工件进行传送)
应用行业
食品 半导体 智能手机
食品运输传送用途中广泛被使用 行业 使用业界 半导体 智能手机 3C  IPHONE 华为
医疗 电子电器 锂电池
在生物医疗行业中的医疗仪器,血液机等相关设备中被广泛使用 电子电器家电行业中的使用方法 应用行业 锂电池
注意事项
①请勿用力弯折皮带。
皮带严禁弯折
②请勿在直接接触水、溶剂、油、酸、碱、紫外线、臭氧等的环境中使用。
 特别勿使油附着在皮带上,否则会导致皮带产生膨润,明显缩短皮带的使用寿命。
皮带请勿接触水皮带请勿接触酸性液体皮带禁止接触碱皮带禁止接触油性物质不要再强紫外线环境中使用皮带
③请避免在超过使用温度范围的极端高温或低温,潮湿环境中使用或保管。
④安装,维护检修时,请务必切断电源并确认机器已处于完全停止状态后再进行作业。
⑤有可能会夹入杂质时,请务必设置护罩。
相关文件
同步齿形带选型参考资料:
【步骤1】确定设计时的必要条件。请参考同步齿形带的选型方法1
【步骤2】计算设计动力。请参考同步齿形带的选型方法1
【步骤3】通过简易选型表暂定皮带种类。请参考同步齿形带的选型方法2
【步骤4】确定大小带轮的齿数,皮带长度,轴间距。请参考同步齿形带的选型方法2
【步骤5】确定皮带宽度。请参考同步齿形带的选型方法2
【步骤6】确认轴间距的调整量是否有问题。请参考同步齿形带的选型方法3
【步骤7】确认传动容量。请参考同步齿形带的选型方法4
【其他】  皮带使用时的注意事项(过早破损的主因及相应对策)。请参考同步齿形带参考信息
相关产品
高扭矩同步齿形带 2GT 3GT型 高扭矩同步齿形带 P2M P3M P5M P8M型 高扭矩同步带轮 P5M型
2GT、3GT高扭矩同步带高精度定位 高扭矩P型齿同步带 米思米高扭矩P5M同步带轮短交期多种类
代表型号: GBN2002GT-60 代表型号: PTBN200P2M-60 代表型号: PTPA20P5M150-A-NK10
优点: 齿隙小、适用于高精度定位 优点: 适合传动和轻负荷搬送 优点: 高传动力、交期短、多种类

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非标准价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

基本信息

带种类 UP5M 带状 闭口
带材质 橡胶同步带 带状齿面 标准(单面)
芯线材质 玻璃纤维 同步带型号种类 超级PX型圆弧齿同步带
传动力矩 高扭矩传动

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 同步带使用了极短的时间就出现了破损,是否皮带质量有问题?
同步带为标准品,同批次产品出现个体质量问题的情况极少,客户请参考过早破损的主因及相应对策对使用设备的工况进行排查。
2、 同步带的皮带长度与宽度是否有公差范围?
有的,长度与宽度的公差请参考皮带公差表
3、 同步带的订购型号与实际收到皮带的标签,刻印怎么不一致?
订购型号为米思米的产品型号,皮带上的标签或皮带表面上的印刷型号为皮带厂家型号,因厂家不同会有差异,但对产品本身没有影响。
4、 同步带可以追加工吗?
同步带周长不能追加工,宽度可对应部分追加工。
5、 同步带按照功能主要分哪两种?作用是什么?
同步带主要分传送类和传动类两种,传送类指负载可以放在同步带表面进行传送,传动类指不承载,只起到传递扭矩的作用,类似链条的作用。
6、 同步带哪个齿形的间隙最小?会影响什么?
圆弧齿型间隙最小,可以提高定位精度和刚性等指标。
查看更多问题
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
96个备选型号

PTBN1000-UP5M-100

PTBN1000-UP5M-150

PTBN1050-UP5M-100

PTBN1050-UP5M-150

PTBN215-UP5M-100

PTBN215-UP5M-150

PTBN225-UP5M-100

PTBN225-UP5M-150

PTBN255-UP5M-100

PTBN255-UP5M-150

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余4项未选
剩余4项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工或下载CAD
下载CAD

型号已生成

  • 带宽(mm)

    10

    15

  • 周长(mm)

    215

    225

    255

    260

    275

    295

    300

    310

    320

    325

    340

    350

    370

    375

    400

    420

    425

    430

    440

    450

    475

    490

    500

    515

    520

    525

    530

    550

    560

    575

    595

    600

    605

    635

    650

    670

    675

    690

    725

    740

    750

    780

    800

    835

    850

    900

    1000

    1050

  • 齿数

    43

    45

    51

    52

    55

    59

    60

    62

    64

    65

    68

    70

    74

    75

    80

    84

    85

    86

    88

    90

    95

    98

    100

    103

    104

    105

    106

    110

    112

    115

    119

    120

    121

    127

    130

    134

    135

    138

    145

    148

    150

    156

    160

    167

    170

    180

    200

    210

  • 类型

    PTBN□□-UP5M

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    当天

    10天以内

    11天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。