(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
查看大图
暂停销售

收藏

对比

细节

同步齿形带 T10型

根据数量多少打折

品牌:

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
222个备选型号

TTBU1000T10-150

TTBU1000T10-200

TTBU1000T10-250

TTBU1000T10-300

TTBU1000T10-400

TTBU1000T10-500

TTBU1050T10-150

TTBU1050T10-200

TTBU1050T10-250

TTBU1050T10-300

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余4项未选
剩余4项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
尺寸图
日本品质 规格大全 同步带型号 厂家直销
 
组成部分 材质
①主体聚氨酯
②芯线钢线
规格表
■种类 T10 (齿距: 10mm)
型式齿数皮带周长
(mm)
Type皮带编号皮带
公称宽度
TTBU400T10150
(15mm)

200
(20mm)

250
(25mm)

300
(30mm)

400
(40mm)

500
(50mm)
40400
450T1045450
500T1050500
530T1053530
550T1055550
560T1056560
600T1060600
630T1063630
650T1065650
700T1070700
720T1072720
750T1075750
800T1080800
850T1085850
900T1090900
910T1091910
920T1092920
960T1096960
980T1098980
1000T101001000
1050T101051050
1100T101101100
1150T101151150
1200T101201200
1250T101251250
1300T101301300
1320T101321320
1350T101351350
1400T101401400
1450T101451450
1500T101501500
1600T101601600
1700T101701700
1750T101751750
1800T101801800
1880T101881880
型号
TTBU1000T10-150
TTBU1000T10-200
TTBU1000T10-250
TTBU1000T10-300
TTBU1000T10-400
TTBU1000T10-500
TTBU1050T10-150
TTBU1050T10-200
TTBU1050T10-250
TTBU1050T10-300
TTBU1050T10-400
TTBU1050T10-500
TTBU1100T10-150
TTBU1100T10-200
TTBU1100T10-250
TTBU1100T10-300
TTBU1100T10-400
TTBU1100T10-500
TTBU1150T10-150
TTBU1150T10-200
TTBU1150T10-250
TTBU1150T10-300
TTBU1150T10-400
TTBU1150T10-500
TTBU1200T10-150
TTBU1200T10-200
TTBU1200T10-250
TTBU1200T10-300
TTBU1200T10-400
TTBU1200T10-500
TTBU1250T10-150
TTBU1250T10-200
TTBU1250T10-250
TTBU1250T10-300
TTBU1250T10-400
TTBU1250T10-500
TTBU1300T10-150
TTBU1300T10-200
TTBU1300T10-250
TTBU1300T10-300
TTBU1300T10-400
TTBU1300T10-500
TTBU1320T10-150
TTBU1320T10-200
TTBU1320T10-250
TTBU1320T10-300
TTBU1320T10-400
TTBU1320T10-500
TTBU1350T10-150
TTBU1350T10-200
TTBU1350T10-250
TTBU1350T10-300
TTBU1350T10-400
TTBU1350T10-500
TTBU1400T10-150
TTBU1400T10-200
TTBU1400T10-250
TTBU1400T10-300
TTBU1400T10-400
TTBU1400T10-500
TTBU1450T10-150
TTBU1450T10-200
TTBU1450T10-250
TTBU1450T10-300
TTBU1450T10-400
TTBU1450T10-500
TTBU1500T10-150
TTBU1500T10-200
TTBU1500T10-250
TTBU1500T10-300
TTBU1500T10-400
TTBU1500T10-500
TTBU1600T10-150
TTBU1600T10-200
TTBU1600T10-250
TTBU1600T10-300
TTBU1600T10-400
TTBU1600T10-500
TTBU1700T10-150
TTBU1700T10-200
TTBU1700T10-250
TTBU1700T10-300
TTBU1700T10-400
TTBU1700T10-500
TTBU1750T10-150
TTBU1750T10-200
TTBU1750T10-250
TTBU1750T10-300
TTBU1750T10-400
TTBU1750T10-500
型号数量折扣一般
发货日
RoHS带宽(mm) 周长
(mm)
齿数
5天 1015 1000 100
5天 1020 1000 100
5天 1025 1000 100
5天 1030 1000 100
5天 1040 1000 100
5天 1050 1000 100
5天 1015 1050 105
5天 1020 1050 105
5天 1025 1050 105
5天 1030 1050 105
5天 1040 1050 105
5天 1050 1050 105
当天 1015 1100 110
当天 1020 1100 110
当天 1025 1100 110
7天 1030 1100 110
5天 1040 1100 110
当天 1050 1100 110
9天起 1015 1150 115
5天 1020 1150 115
当天 1025 1150 115
当天 1030 1150 115
5天 1040 1150 115
5天 1050 1150 115
当天 1015 1200 120
当天 1020 1200 120
当天 1025 1200 120
5天 1030 1200 120
5天 1040 1200 120
5天 1050 1200 120
5天 1015 1250 125
5天 1020 1250 125
5天 1025 1250 125
5天 1030 1250 125
5天 1040 1250 125
5天 1050 1250 125
5天 1015 1300 130
5天 1020 1300 130
5天 1025 1300 130
5天 1030 1300 130
5天 1040 1300 130
5天 1050 1300 130
5天 1015 1320 132
5天 1020 1320 132
5天 1025 1320 132
5天 1030 1320 132
5天 1040 1320 132
5天 1050 1320 132
5天 1015 1350 135
5天 1020 1350 135
5天 1025 1350 135
5天 1030 1350 135
5天 1040 1350 135
5天 1050 1350 135
当天 1015 1400 140
5天 1020 1400 140
7天 1025 1400 140
5天 1030 1400 140
5天 1040 1400 140
当天 1050 1400 140
5天 1015 1450 145
5天 1020 1450 145
5天 1025 1450 145
5天 1030 1450 145
5天 1040 1450 145
5天 1050 1450 145
5天 1015 1500 150
5天 1020 1500 150
5天 1025 1500 150
5天 1030 1500 150
5天 1040 1500 150
5天 1050 1500 150
8天起 1015 1600 160
5天 1020 1600 160
当天 1025 1600 160
5天 1030 1600 160
5天 1040 1600 160
5天 1050 1600 160
当天 1015 1700 170
5天 1020 1700 170
5天 1025 1700 170
5天 1030 1700 170
5天 1040 1700 170
5天 1050 1700 170
5天 1015 1750 175
5天 1020 1750 175
5天 1025 1750 175
5天 1030 1750 175
5天 1040 1750 175
5天 1050 1750 175

Loading...

生成3D预览型号 

  • 未确定的型号用样品型号表示。
    过滤规格和尺寸确定型号后,可以显示指定尺寸的3D预览。
Loading...

指定中的规格/尺寸信息

带种类 T10 带状 闭口
带宽(mm) 15 带材质 聚氨酯同步带
带状齿面 标准(单面) 芯线材质 钢线
同步带型号种类 公制梯形齿 传动力矩 一般扭矩传动
周长(mm) 1000 齿数 100
RoHS 10
带种类 T10 带状 闭口 带宽(mm) 15
带材质 聚氨酯同步带 带状齿面 标准(单面) 芯线材质 钢线
同步带型号种类 公制梯形齿 传动力矩 一般扭矩传动 周长(mm) 1000
齿数 100 RoHS 10
  • 基本信息
  • 常见问题
  • 商品评价(3)

产品概述
作为传递马达所产生的旋转动力的机构,通常广泛采用同步带轮和同步带进行设计。
通过同步带轮和同步带齿间的咬合,来实现传动和传送的作用。
产品特点
同步带 橡胶 特长 防跑偏 耐磨
■橡胶同步带的特长
①可作为一般工业用产品广泛使用。
②具有一定的导电性。
③背面与齿面使用一体的氯丁橡胶保护芯线,抗弯曲疲劳、耐热性、耐油性、耐候性优良。
④芯线采用对强力玻璃纤维线交替施以螺旋状的S加捻与Z加捻的方式,减少延伸防止皮带跑偏。
⑤齿布使用耐磨性优良的尼龙织布保护齿部,使与带轮的啮合更顺畅。
⑥使用温度范围:-30~90℃。
 
同步齿形带  聚氨酯 优点  清洁 防掉屑
■聚氨酯同步带的特长
①作为轻动力传动用产品精度很高。
②外观美观,橡胶屑飞散很少,因此可实现清洁的传动。
③背面与齿面使用聚氨酯,具有优良的高剪切力、耐磨性、耐油性及耐候性。
④芯线采用芳族聚酸胺纤维,具有高抗张力性,且耐弯曲疲劳性优良。
⑤聚氨酯皮带随时间变化可能会变色,但是强度等没有影响。
⑥使用温度范围:0~80℃。
尺寸图
日本品质 规格大全 同步带型号 厂家直销
规格概述
■材质表
组成部分 材质
①主体聚氨酯
②芯线钢线

■尺寸表
种类齿距HhL单位重量g/m
(宽度: 10mm)
T10104.52.53.542
聚氨酯皮带随时间变化有可能会变色,但是强度等没有影响。
使用温度0~80℃。
皮带的周长为芯线长度。
不可从背面张紧使用。
产品背面刻印型号为厂家型号。
米思米不承诺此产品品牌。
皮带选型方法请点击此处
使用案例
使用方法案例图同步轮和同步带使用说明 使用方法案例图同步轮和同步带使用说明
TIMING BELT皮带安装在马达和转轴上传递旋转力①驱动用(通过驱动轮带动从动轮进行
传动)
 用两条同步齿形带传送板材输送③输送用(用两条同步齿形带传送板材)
传送用皮带,用于传送对象不旋转,定位精度高的反复运动②传送用(用于传送对象不旋转,定位
精度要求高的反复运动)
 传送皮带升降,反复定位运动使用方法及案例④牵引传送用(皮带夹住工件进行传送)
应用行业
食品 半导体 智能手机
锂电池 LED 新能源 应用 行业 使用业界 半导体 3C智能手机苹果IPHONE华为量产设备中被广泛使用
汽车 电子电器 医疗
汽车组装产线中的应用 电子电器家电行业中的使用方法 在生物医疗行业中的医疗仪器,血液机等相关设备中被广泛使用
使用方法
关于同步齿形带的更换时间
■皮带各部位的名称
同步带由齿形齿布齿底面芯线加强布等部分组成

■皮带更换时间的参考标准实例
实例状态图片
①皮带的齿部加强布因磨损而消失,橡胶层和芯线暴露在外时。
齿面和齿底面因磨损而消失,橡胶层和芯线暴露在外时
米思米 皮带更换时间参考建议 选型售后大全
②皮带背部的橡胶因硬度提高等发生龟裂时断裂 橡胶龟裂 解决方案
③皮带的齿根产生裂纹,并延伸至橡胶层时齿根裂纹时需要更换新的皮带
④皮带侧面因磨损而损伤时侧面因磨损而损伤时请确认皮带使用寿命
⑤皮带产生缺齿等情况时缺齿 落齿 皮带替换
⑥皮带背部的磨损严重时严重磨损 损坏 掉屑 方案大全
⑦皮带的芯线及皮带自身断裂时芯线及皮带橡胶部断裂时请排查使用情况
注意事项
①请勿用力弯折皮带。
严禁大力折弯皮带,容易断裂

②请勿在直接接触水,溶剂、油、酸、碱、紫外线、臭氧等的环境中使用。
使用环境中不可直接接触水不要在酸性环境中使用避免接触碱性溶剂尽量不要触碰油类液体不能再UV紫外线强阳光下暴晒
③请避免在超过使用温度范围的极端高温或低温,潮湿环境中使用或保管。
④安装,维护检修时,请务必切断电源并确认机器已处于完全停止状态后再进行作业。
⑤有可能会夹入杂质时,请务必设置护罩。
相关文件
同步齿形带选型参考资料:

【步骤1】确定设计时的必要条件。请参考此处
【步骤2】计算设计动力。请参考此处
【步骤3】通过简易选型表暂定皮带种类。请参考此处
【步骤4】确定大小带轮的齿数,皮带长度,轴间距。请参考此处
【步骤5】确定皮带宽度。请参考此处
【步骤6】确认轴间距的调整量是否有问题。请参考此处
【步骤7】确认传动容量。请参考此处
【其他】 皮带使用时的注意事项(过早破损的主因及相应对策)。请参考此处
相关产品
高扭矩同步带轮 S3M型 平皮带 普通用 经济型 同步齿形带 T5
MISUMI原厂品质的TIMING PULLY超高扭矩的同步带轮 FLAT BELT 输送机用输送带保证日本品牌及品质 经济型国产同步带价格实惠 规格齐全
参考型号: HTPA30S3M060-B-P6 参考型号: HBLT350-4.23 参考型号: C-TTBN375T5-100

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非标准价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

基本信息

带种类 T10 带状 闭口
带材质 聚氨酯同步带 带状齿面 标准(单面)
芯线材质 钢线 同步带型号种类 公制梯形齿
传动力矩 一般扭矩传动

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 聚氨酯同步带使用了一段时间后出现了变色,会影响使用吗?
不会的,聚氨酯皮带随时间变化有可能会变色,但强度等没有影响。
2、 同步带的订购型号与实际收到皮带的标签,刻印怎么不一致?
订购型号为米思米的产品型号,皮带上的标签或皮带表面上的印刷型号为皮带厂家型号,因厂家不同会有差异,但对产品本身没有影响。
3、 同步带的皮带长度与宽度是否有公差范围?
有的,长度与宽度的公差请参考此处
4、 对清洁度要求比较高的工况下使用什么材质的皮带比较好?
推荐使用聚氨酯皮带,相对于橡胶材质皮带粉尘掉落情况有明显改善。
5、 同步带使用了极短的时间就出现了破损,是否皮带质量有问题?
同步带为标准品,同批次产品出现个体质量问题的情况极少,客户请参考此处【过早破损的主因及相应对策】对使用设备的工况进行排查
6、 同步带可以追加工吗?
同步带周长不能追加工,宽度可对应部分追加工。
7、 同步带按照功能主要分哪两种?作用是什么?
同步带主要分传送类和传动类两种,传送类指负载可以放在同步带表面进行传送,传动类指不承载,只起到传递扭矩的作用,类似链条的作用。
8、 如何判断或测量皮带的张紧力是否符合安装要求?
推荐客户自行购买张力计,根据初始设计计算公式进行判断。
9、 同步带哪个齿形的间隙最小?会影响什么?
圆弧齿型间隙最小,可以提高定位精度和刚性等指标。
查看更多问题
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
222个备选型号

TTBU1000T10-150

TTBU1000T10-200

TTBU1000T10-250

TTBU1000T10-300

TTBU1000T10-400

TTBU1000T10-500

TTBU1050T10-150

TTBU1050T10-200

TTBU1050T10-250

TTBU1050T10-300

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余4项未选
剩余4项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工或下载CAD
下载CAD

型号已生成

  • 带宽(mm)

    15

    20

    25

    30

    40

    50

  • 周长(mm)

    400

    450

    500

    530

    550

    560

    600

    630

    650

    700

    720

    750

    800

    850

    900

    910

    920

    950

    960

    980

    1000

    1050

    1100

    1150

    1200

    1250

    1300

    1320

    1350

    1400

    1450

    1500

    1600

    1700

    1750

    1800

    1880

  • 齿数

    40

    45

    50

    53

    55

    56

    60

    63

    65

    70

    72

    75

    80

    85

    90

    91

    92

    95

    96

    98

    100

    105

    110

    115

    120

    125

    130

    132

    135

    140

    145

    150

    160

    170

    175

    180

    188

  • 类型

    TTBU□□T10

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    当天

    5天以内

    6天以内

    7天以内

    8天以内

    9天以内

    44天以内

  • 常被一起浏览的商品
    常被一起购买的商品

    常被一起浏览的商品

    常被一起购买的商品

    相关产品合辑

    米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。