(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
6天
6天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | 轴孔规格 | 轴孔直径 | Dp | Do | 轮毂 | B | ℓ | 重量 (g) | ||||||||||
Type | 齿数 | S规格(DH8) | P规格(DH7) | N规格(DH7) | H | L | ||||||||||||
(链轮) SSP11B | 12 | S P | 5 | 5 | - | 14.475 | 16.2 | 9.4 | 10.5 | 1.6 | 4 | 6 | ||||||
15 | 5 | 5 | 6 | 18.020 | 19.9 | 13 | 12 | |||||||||||
16 | 5 | 5 | 6 | 8 | 19.204 | 21.1 | 14 | 14 | ||||||||||
18 | 6 | 6 | 8 | 21.575 | 23.5 | 16 | 18 | |||||||||||
20 | 8 | 8 | 10 | 23.949 | 25.9 | 19 | 23 | |||||||||||
24 | 8 | 8 | 10 | 28.703 | 30.7 | 26 | ||||||||||||
28 | 8 | 8 | 10 | 33.462 | 35.5 | 29 | ||||||||||||
30 | 8 | 8 | 10 | 35.842 | 37.9 | 30 | ||||||||||||
34 | 8 | 8 | 10 | 40.604 | 42.7 | 38 | ||||||||||||
36 | 8 | 8 | 10 | 42.986 | 45.1 | 41 | ||||||||||||
40 | 8 | 8 | 10 | 47.751 | 49.8 | 47 | ||||||||||||
48 | 8 | 8 | 10 | 57.283 | 59.4 | 61 |
Type | [ M ]材质 | [ A ]附件 |
SSP11B | SUS304 | 固定螺丝 (仅轴孔规格P、N) |
型号 |
---|
SSP11B34-P-[8,10] |
SSP11B36-P-[8,10] |
SSP11B40-P-[8,10] |
SSP11B48-P-[8,10] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 齿数 (T) | 轴孔径 D (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6天 | - | 34 | 8 | ||
6天 | 10 | 36 | 8 ~ 10 | ||
6天 | - | 40 | 8 ~ 10 | ||
6天 | - | 48 | 8 ~ 10 |
Loading...
链轮形状 | B型 | 公称编号 | 11 |
齿数(T) | 34 | 轴孔径 D(mm) | 8 |
列数 | 1 | 材质 | [钢] SUS304 |
链条类型 | BS | 种类 | 轴孔加工型 |
轴种类 | 轴孔加工指定 | 表面处理 | 无 |
孔规格 | P(圆孔+螺孔型) |
链轮形状 | B型 | 公称编号 | 11 | 齿数(T) | 34 |
轴孔径 D(mm) | 8 | 列数 | 1 | 材质 | [钢] SUS304 |
链条类型 | BS | 种类 | 轴孔加工型 | 轴种类 | 轴孔加工指定 |
表面处理 | 无 | 孔规格 | P(圆孔+螺孔型) |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明