(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | M1 | L1 | L2 | L3 | L4 | A | B | D | 容许偏心量 U | 最大使用力(N) | 重量 (g) | ||
Type | M-螺距 | 拉伸 | 压缩 | ||||||||||
外螺纹型 FJMX FJMXS | 5-0.8 | M8-1.25 | 6 | 16.5 | 5 | 4.1 | 7 | 17 | 18.5 | 0.5 | 300 | 1100 | 25 |
6-1.0 | 500 | 2500 | |||||||||||
8-1.25 | M10-1.5 | 8.5 | 21 | 6 | 5.2 | 10 | 22 | 24 | 1300 | 6000 | 50 | ||
10-1.5 | M14-2.0 | 10 | 24.5 | 7 | 6 | 12 | 27 | 29.5 | 3100 | 11000 | 105 |
型式 | M1 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | A | B | D | 容许偏心量 U | 容许偏角度 A° | 最大使用力(N) | 重量 (g) | ||
Type | M-螺距 | 拉伸 | 压缩 | ||||||||||||
外螺纹型 FJCMX FJCMXS | 5-0.8 | M8-1.25 | 8.5 | 18.5 | 4.5 | 4 | 6 | 7 | 24 | 26 | 0.5 | 4 | 300 | 1100 | 50 |
6-1.0 | 500 | 2500 | |||||||||||||
8-1.25 | M10-1.5 | 10 | 21 | 5.5 | 5 | 8.5 | 10 | 27 | 29 | 1300 | 6000 | 76 | |||
10-1.5 | M14-2.0 | 11 | 26 | 6.5 | 6 | 10 | 12 | 30 | 32 | 3100 | 11000 | 121 |
Type | 主体·盖板 | 接头 | 弹簧 | 垫圈 | M-Pitch | ||||||
偏心型 | 偏心・偏角型 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | 硬度 | 材质 | 材质 | 表面处理 | 硬度 | |
外螺纹型 | 外螺纹型 | ||||||||||
FJMX | FJCMX | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 35~45HRC | SUS304-WPB | SUS304 | 氮化处理 | 600HV~ | 5-0.8~18-1.5 |
FJMXS | FJCMXS | 相当于SUS304 | - | SUS420J2 (SUS440C) | - |
型号 |
---|
FJCMX5-0.8 |
FJCMX6-1.0 |
FJCMX8-1.25 |
FJCMX10-1.5 |
FJCMXS5-0.8 |
FJCMXS6-1.0 |
FJCMXS8-1.25 |
FJMX5-0.8 |
FJMX6-1.0 |
FJMX8-1.25 |
FJMX10-1.5 |
FJMXS5-0.8 |
FJMXS6-1.0 |
FJMXS8-1.25 |
FJMXS10-1.5 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 本体材质 | 容许偏角V (deg) | 螺栓材质 | 最大工作拉伸载荷 (kN) | 连接螺纹 M (mm) | 连接螺纹 P (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 10 | [钢] S45C相当 | ±4 | [钢] 钢 | 0.3 | M5 | 0.8 | |
有 | 当天 | 10 | [钢] S45C相当 | ±4 | [钢] 钢 | 0.5 | M6 | 1.0 | |
有 | 当天 | 10 | [钢] S45C相当 | ±4 | [钢] 钢 | 1.3 | M8 | 1.25 | |
有 | 当天 | 10 | [钢] S45C相当 | ±4 | [钢] 钢 | 3.1 | M10 | 1.5 | |
有 | 6天起 | 10 | [不锈钢] SUS304相当 | ±4 | [不锈钢] 不锈钢 | 0.3 | M5 | 0.8 | |
有 | 6天起 | 10 | [不锈钢] SUS304相当 | ±4 | [不锈钢] 不锈钢 | 0.5 | M6 | 1.0 | |
有 | 6天起 | 10 | [不锈钢] SUS304相当 | ±4 | [不锈钢] 不锈钢 | 1.3 | M8 | 1.25 | |
有 | 当天 | 10 | [钢] S45C相当 | - | [钢] 钢 | 0.3 | M5 | 0.8 | |
有 | 当天 | 10 | [钢] S45C相当 | - | [钢] 钢 | 0.5 | M6 | 1.0 | |
有 | 当天 | 10 | [钢] S45C相当 | - | [钢] 钢 | 1.3 | M8 | 1.25 | |
有 | 当天 | 10 | [钢] S45C相当 | - | [钢] 钢 | 3.1 | M10 | 1.5 | |
有 | 6天起 | 10 | [不锈钢] SUS304相当 | - | [不锈钢] 不锈钢 | 0.3 | M5 | 0.8 | |
有 | 6天起 | 10 | [不锈钢] SUS304相当 | - | [不锈钢] 不锈钢 | 0.5 | M6 | 1.0 | |
有 | 当天 | 10 | [不锈钢] SUS304相当 | - | [不锈钢] 不锈钢 | 1.3 | M8 | 1.25 | |
有 | 6天起 | 10 | [不锈钢] SUS304相当 | - | [不锈钢] 不锈钢 | 3.1 | M10 | 1.5 |
Loading...
种类 | 浮动接头 | 连接种类 气缸侧 | 外螺纹 |
连接种类 工件侧 | 外螺纹 | 使用气缸 | 气压缸 |
本体材质 | [钢] S45C相当 | 气缸连接器详细 | 连接器单件 |
容许偏心量U(mm) | 0.5 | 容许偏角V(deg) | ±4 |
前端金属配件 | 螺纹安装型 | 螺栓材质 | [钢] 钢 |
最大工作拉伸载荷(kN) | 0.3 | 连接螺纹 M(mm) | M5 |
连接螺纹 P(mm) | 0.8 | RoHS | 10 |
种类 | 浮动接头 | 连接种类 气缸侧 | 外螺纹 | 连接种类 工件侧 | 外螺纹 |
使用气缸 | 气压缸 | 本体材质 | [钢] S45C相当 | 气缸连接器详细 | 连接器单件 |
容许偏心量U(mm) | 0.5 | 容许偏角V(deg) | ±4 | 前端金属配件 | 螺纹安装型 |
螺栓材质 | [钢] 钢 | 最大工作拉伸载荷(kN) | 0.3 | 连接螺纹 M(mm) | M5 |
连接螺纹 P(mm) | 0.8 | RoHS | 10 |
Type | 主体·盖板 | 接头 | 弹簧 | 垫圈 | M-Pitch | ||||||
偏心型 | 偏心・偏角型 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | 硬度 | 材质 | 材质 | 表面处理 | 硬度 | |
外螺纹型 | 外螺纹型 | ||||||||||
FJMX | FJCMX | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | 35~45HRC | SUS304-WPB | SUS304 | 氮化处理 | 600HV~ | 5-0.8~18-1.5 |
FJMXS | FJCMXS | 相当于SUS304 | - | SUS420J2 (SUS440C) | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
浮动接头 分离式内螺纹型 | 浮动接头 圆型 | 浮动接头 标准外螺纹型 | ||
代表型号:FJT6-1.0-10 | 代表型号:FJT6-1.0-10 | 代表型号:FJD5-0.8-5 | ||
优点:分离式便于安装拆卸 | 优点:硬度高,防锈性能好 | 优点:硬度高,防锈性能好 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明