(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

5系列铝型材 正方形 20×20mm 1列槽 1面槽

根据数量多少打折

品牌:

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
2个备选型号

HFSC5-2020-[50-4000/0.5]

KHFSC5-2020-4000

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余3项未选
剩余3项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
规格表
规格表
请按照选型步骤选择型式和参数后进行订购。
型式-型式L
NFSC5-2020
KNFSC5-2020

800
4000

■长度指定型材
型式型式L
指定单位0.5mm
材质表面处理重量
kg/m
截面积
mm2
截面惯性矩
ℓxℓy
HFSC202050~4000A6N01SS-T5本色阳极氧化处理0.562080.81×1040.89×104
2000mm以上的型材存在运输限制,交货日期可能会延迟到 >> P.84刊载的日期(所需运输天数MAP)。

■固定长度型材
型式型式L
mm
材质表面处理重量
kg/m
截面积
mm2
截面惯性矩
ℓxℓy
KHFSC20204000
(有效长度)
A6N01SS-T5本色阳极氧化处理0.562080.81×1040.89×104
固定长度型材的型式为在指定长度型材型式的前端追加了“K”字样的型式。
有效长度4000mm是实际能够使用的有效长度为4000mm的意思;
 包括抓取余量在内实际长度在4000mm以上(大概会超出10mm左右);
 因为固定长度型材是客户购入以后自己切割使用的,因此长度的标准是无法指定的。
尺寸图
20系列尺寸图
注意型材的切割端面未做表面处理;追加工螺纹是在尺寸图中空色圆圈处进行加工的。
型号
HFSC5-2020-[50-4000/0.5]
KHFSC5-2020-4000
型号数量折扣一般
发货日
RoHSL尺寸固定・指定 全长 L (有效长度)
9天起 10指定 50 ~ 4000
31天起 10固定 4000

Loading...

  1. 1

生成3D预览型号 

  • 未确定的型号用样品型号表示。
    过滤规格和尺寸确定型号后,可以显示指定尺寸的3D预览。
Loading...
 

指定中的规格/尺寸信息

基准型材宽度(mm) 20 型材类型 HFS(标准类型)
槽面种类 1面槽 表面处理 阳极氧化处理(白色)
型材型号 20×20 型材系列 5系列
机架形状 正方形 型材槽数 1列槽×0列槽
表面倒角加工 材质 A6N01SS-T5
型材尺寸 厚度 (T)(mm) 20 L尺寸固定・指定 指定
全长 L (有效长度) 50 ~ 4000 RoHS 10
基准型材宽度(mm) 20 型材类型 HFS(标准类型) 槽面种类 1面槽
表面处理 阳极氧化处理(白色) 型材型号 20×20 型材系列 5系列
机架形状 正方形 型材槽数 1列槽×0列槽 表面倒角加工
材质 A6N01SS-T5 型材尺寸 厚度 (T)(mm) 20 L尺寸固定・指定 指定
全长 L (有效长度) 50 ~ 4000 RoHS 10
  • 基本信息
  • 常见问题
  • 商品评价(0)
产品概述
 槽宽6mm 1列槽铝合金型材20系列;采用日本国内通用的6N01材质(接近于6005),以及中国国内通用的6063材质机械性能(拉伸强度、耐力)优良。表面经过阳极氧化处理,外观精美、品质优越。适用于高端精密设备。
Type 材质 表面处理
指定长度固定长度
HFS□5KHFS□5A6N01SS-T5本色阳极氧化处理
切断面未进行阳极氧化处理。

铝型材20系列沟槽尺寸图
尺寸图
厚型支架容许负载示意图
注意型材的切割端面做表面处理;
追加工螺纹是在尺寸图中的空色圆圈处进行加工的。
产品特点
■型材使用的螺帽
 使用P.2161~2168所示的各种铝合金型材用螺帽中的No.5型螺帽。
 No.后的M表示螺纹公称直径。

■型材使用的端盖
 可在P.2169中选择。HFC5-2020-B(黑色)适用于NFS5-2020型材。
规格概述
铝型材特征
使用案例
■型材之间的组装范例
铝型材使用范例
相关文件
5系列用 边长20mm铝合金型材 1列槽 相关文件5系列用 边长20mm铝合金型材 1列槽 相关文件5系列用 边长20mm铝合金型材 1列槽 相关文件

基本信息

基准型材宽度(mm) 20 型材类型 HFS(标准类型)
槽面种类 1面槽 表面处理 阳极氧化处理(白色)
型材型号 20×20 型材系列 5系列
机架形状 正方形 型材槽数 1列槽×0列槽
表面倒角加工 材质 A6N01SS-T5
型材尺寸 厚度 (T)(mm) 20

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 铝合金材料主要有哪些,各自的特点是什么?
A2011,铝铜类合金,快削合金,加工性优越,但耐腐蚀性强。
A2017,铝铜类合金,强度高,加工性良好,硬铝。
A5052,铝锰类合金,中等强度,最具代表性的铝合金,有很高的抗疲劳强度,耐海水性也很优越。
A5056,铝锰类合金,耐海水性优越,经切削加工后的表面处理良好。
A6061,铝锰硅类合金,热处理型的耐腐蚀合金,经T6处理后,具有很强的耐腐蚀性。
A6063,铝锰硅类合金,比挤压用A6061的强度低,但挤压性优越,可形成各种复杂的截面形状,耐腐蚀性、表面处理性优越。
A7075,铝锌锰类合金,铝合金中强度最高的合金之一,但耐腐蚀性差,为超硬铝合金。
2、 米思米铝型材的材质分类,各自的特点是什么?
H系列使用A6N01SS-T5(JIS牌号)材质,日本国内通常使用材质,刚性强,耐久性好。代表型号HFS6-3030-1000
N系列使用A6063S-T5 材质,中国国内通常使用的材料,截面形状和截面惯性矩同与H系列相同,抗拉强度及耐久性相对于A6N01SS-T5略减弱。代表型号 NEFS6-3030-1000
G系列使用强度更高的A6061SS-T6(JIS牌号)材质,具备高刚性且耐重负载,适用于高负载框体结构。
代表型号:GNFS6-3030-1000
* 6代表槽宽8mm,端面可加工M6丝攻 3030→30mm*30mm截面尺寸 1000→长度为1000mm的意思
3、 铝合金型材可以切割指定长度吗?切割精度多少?
50~4000(mm)之间可指定任意长度(指定单位0.5mm)进行切割,切断公差±0.5mm以下。
4、 是否有黑色阳极氧化铝合金型材?
有,相对应本色阳极氧化型号,形式后加B表示。如:5系列型材HFS5-2020,对应的黑色阳极氧化型材为HFSB5-2020
5、 铝合金型材和配件选型时如何对应?
按照型材5系列,6系列,8系列,8-45系列对应No区分对应。如6系列型材HFS6-3030,对应端盖为HFC6-3030,螺帽为HNTT6-6
HBLFSN6,密封盖条为HSCA6-B,对应No均为5。具体可参考如下图示:https://www.misumi.com.cn/misumi/faq/images/nefs8-4040.png
6、 N系列铝合金型材如何使用区分?
NFS系列为标准廉价系列产品使用了中国最广泛使用的铝合金材料6063,适用于各种设备,代表型号NFS5-2020
NEFSB系列为标准黑色铝合金型材产品,可适用于不允许有反光的高精密检测设备框架,代表型号NEFSB6-3030
NEFSL系列为比标准型材肉厚薄的产品,适用于轻型设备框架及罩盖,代表型号NEFSL8-4040
GNFS系列为追求高刚性的肉厚的铝合金型材,可适用于高负载装置的支架及罩盖,代表型号GNFS8-4040
7、 H系列铝合金型材如何使用区分?
HFS系列为标准铝型材使用日本进口铝合金材质6N01,适用于各种设备,代表型号:HFS5-2020
HFSB系列为标准黑色铝合金型材产品,可适用于不允许有反光的高精密检测设备框架,代表型号HFSB6-3030
HFSL系列为比标准型材肉厚薄的产品,适用于轻型设备框架及罩盖。代表型号HFSL8-4040
GFS系列为追求高刚性的肉厚的铝合金型材。可适用于高负载装置的支架及罩盖,代表型号GFS8-4040
查看更多问题
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
2个备选型号

HFSC5-2020-[50-4000/0.5]

KHFSC5-2020-4000

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余3项未选
剩余3项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工或下载CAD
下载CAD

型号已生成

  • L尺寸固定・指定

    固定

    指定

  • 全长 L (有效长度)

    4000

    [50-4000/0.5]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • 类型

    HFSC5-2020

    KHFSC5-2020

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。