(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
3天
3天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | - | L | - | G | ||||||
Type | 形状 | 材质 | B | |||||||
SRT | B | SU | 12 | - | L50.00 | - | G6 |
型式 | L 指定单位0.01mm | G 指定单位1mm | (C) | d | M1 (粗牙螺纹) | |||
Type | 形状符号 | 材质符号 | B | |||||
仅外螺纹型 | ||||||||
SRT | B(内螺纹型) | B R HB HR SU C | 6 | 10.00~50.00 | 0 或 2≤G≤d×2 | 6.9 | 4 | M3 |
7 | 8.1 | |||||||
8 | 15.00~50.00 | 9.2 | 5 | M4 | ||||
10 | 20.0~80.00 | 11.5 | M5 | |||||
12 | 13.9 | 6 | ||||||
13 | 15 | M6 | ||||||
14 | 16.2 | |||||||
17 | 19.6 | 8 | ||||||
19 | 21.9 | M8 | ||||||
24 | 27.7 | 10 |
型号 |
---|
SRTBB6-L[10-50/0.01] |
SRTBB7-L[10-50/0.01] |
SRTBB8-L[15-50/0.01] |
SRTBB10-L[20-80/0.01] |
SRTBB12-L[20-80/0.01] |
SRTBB13-L[20-80/0.01] |
SRTBB14-L[20-80/0.01] |
SRTBB17-L[20-80/0.01] |
SRTBB19-L[20-80/0.01] |
SRTBB24-L[20-80/0.01] |
SRTBC8-L[15-50/0.01] |
SRTBC10-L[20-80/0.01] |
SRTBC12-L[20-80/0.01] |
SRTBC13-L[20-80/0.01] |
SRTBC14-L[20-80/0.01] |
SRTBC17-L[20-80/0.01] |
SRTBC19-L[20-80/0.01] |
SRTBC24-L[20-80/0.01] |
SRTBHB6-L[10-50/0.01] |
SRTBHB7-L[10-50/0.01] |
SRTBHB8-L[15-50/0.01] |
SRTBHB10-L[20-80/0.01] |
SRTBHB12-L[20-80/0.01] |
SRTBHB13-L[20-80/0.01] |
SRTBHB14-L[20-80/0.01] |
SRTBHB17-L[20-80/0.01] |
SRTBHB19-L[20-80/0.01] |
SRTBHB24-L[20-80/0.01] |
SRTBHR6-L[10-50/0.01] |
SRTBHR7-L[10-50/0.01] |
SRTBHR8-L[15-50/0.01] |
SRTBHR10-L[20-80/0.01] |
SRTBHR12-L[20-80/0.01] |
SRTBHR13-L[20-80/0.01] |
SRTBHR14-L[20-80/0.01] |
SRTBHR17-L[20-80/0.01] |
SRTBHR19-L[20-80/0.01] |
SRTBHR24-L[20-80/0.01] |
SRTBR6-L[10-50/0.01] |
SRTBR7-L[10-50/0.01] |
SRTBR8-L[15-50/0.01] |
SRTBR10-L[20-80/0.01] |
SRTBR12-L[20-80/0.01] |
SRTBR13-L[20-80/0.01] |
SRTBR14-L[20-80/0.01] |
SRTBR17-L[20-80/0.01] |
SRTBR19-L[20-80/0.01] |
SRTBR24-L[20-80/0.01] |
SRTBSU6-L[10-50/0.01] |
SRTBSU7-L[10-50/0.01] |
SRTBSU8-L[15-50/0.01] |
SRTBSU10-L[20-80/0.01] |
SRTBSU12-L[20-80/0.01] |
SRTBSU13-L[20-80/0.01] |
SRTBSU14-L[20-80/0.01] |
SRTBSU17-L[20-80/0.01] |
SRTBSU19-L[20-80/0.01] |
SRTBSU24-L[20-80/0.01] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 表面处理 (φ) | 淬火 | 硬度 | 对边距离 B (mm) | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天 | 10 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 无 | 无 | 6 | 10 ~ 50 | ||
3天 | 10 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 无 | 无 | 7 | 10 ~ 50 | ||
3天 | 10 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 无 | 无 | 8 | 15 ~ 50 | ||
3天 | 10 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 无 | 无 | 10 | 20 ~ 80 | ||
3天 | 10 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 无 | 无 | 12 | 20 ~ 80 | ||
3天 | 10 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 无 | 无 | 13 | 20 ~ 80 | ||
3天 | 10 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 无 | 无 | 14 | 20 ~ 80 | ||
3天 | 10 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 无 | 无 | 17 | 20 ~ 80 | ||
3天 | 10 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 无 | 无 | 19 | 20 ~ 80 | ||
3天 | 10 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 无 | 无 | 24 | 20 ~ 80 | ||
3天 | 10 | 无 | 有 | 淬火硬度 50~55HRC | 8 | 15 ~ 50 | ||
3天 | 10 | 无 | 有 | 淬火硬度 50~55HRC | 10 | 20 ~ 80 | ||
3天 | 10 | 无 | 有 | 淬火硬度 50~55HRC | 12 | 20 ~ 80 | ||
3天 | 10 | 无 | 有 | 淬火硬度 50~55HRC | 13 | 20 ~ 80 | ||
3天 | 10 | 无 | 有 | 淬火硬度 50~55HRC | 14 | 20 ~ 80 | ||
3天 | 10 | 无 | 有 | 淬火硬度 50~55HRC | 17 | 20 ~ 80 | ||
3天 | 10 | 无 | 有 | 淬火硬度 50~55HRC | 19 | 20 ~ 80 | ||
3天 | 10 | 无 | 有 | 淬火硬度 50~55HRC | 24 | 20 ~ 80 | ||
3天 | 10 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 有 | 淬火硬度 45~50HRC | 6 | 10 ~ 50 | ||
3天 | 10 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 有 | 淬火硬度 45~50HRC | 7 | 10 ~ 50 | ||
3天 | 10 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 有 | 淬火硬度 45~50HRC | 8 | 15 ~ 50 | ||
3天 | 10 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 有 | 淬火硬度 45~50HRC | 10 | 20 ~ 80 | ||
3天 | 10 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 有 | 淬火硬度 45~50HRC | 12 | 20 ~ 80 | ||
3天 | 10 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 有 | 淬火硬度 45~50HRC | 13 | 20 ~ 80 | ||
3天 | 10 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 有 | 淬火硬度 45~50HRC | 14 | 20 ~ 80 | ||
3天 | 10 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 有 | 淬火硬度 45~50HRC | 17 | 20 ~ 80 | ||
3天 | 10 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 有 | 淬火硬度 45~50HRC | 19 | 20 ~ 80 | ||
3天 | 10 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 有 | 淬火硬度 45~50HRC | 24 | 20 ~ 80 | ||
3天 | 10 | 镀硬铬 | 有 | 淬火硬度45~50 HRC 镀层硬度750 HV~ | 6 | 10 ~ 50 | ||
3天 | 10 | 镀硬铬 | 有 | 淬火硬度45~50 HRC 镀层硬度750 HV~ | 7 | 10 ~ 50 | ||
3天 | 10 | 镀硬铬 | 有 | 淬火硬度45~50 HRC 镀层硬度750 HV~ | 8 | 15 ~ 50 | ||
3天 | 10 | 镀硬铬 | 有 | 淬火硬度45~50 HRC 镀层硬度750 HV~ | 10 | 20 ~ 80 | ||
3天 | 10 | 镀硬铬 | 有 | 淬火硬度45~50 HRC 镀层硬度750 HV~ | 12 | 20 ~ 80 | ||
3天 | 10 | 镀硬铬 | 有 | 淬火硬度45~50 HRC 镀层硬度750 HV~ | 13 | 20 ~ 80 | ||
3天 | 10 | 镀硬铬 | 有 | 淬火硬度45~50 HRC 镀层硬度750 HV~ | 14 | 20 ~ 80 | ||
3天 | 10 | 镀硬铬 | 有 | 淬火硬度45~50 HRC 镀层硬度750 HV~ | 17 | 20 ~ 80 | ||
3天 | 10 | 镀硬铬 | 有 | 淬火硬度45~50 HRC 镀层硬度750 HV~ | 19 | 20 ~ 80 | ||
3天 | 10 | 镀硬铬 | 有 | 淬火硬度45~50 HRC 镀层硬度750 HV~ | 24 | 20 ~ 80 | ||
3天 | 10 | 镀硬铬 | 有 | 镀层硬度 750HV〜 | 6 | 10 ~ 50 | ||
3天 | 10 | 镀硬铬 | 有 | 镀层硬度 750HV〜 | 7 | 10 ~ 50 | ||
3天 | 10 | 镀硬铬 | 有 | 镀层硬度 750HV〜 | 8 | 15 ~ 50 | ||
3天 | 10 | 镀硬铬 | 有 | 镀层硬度 750HV〜 | 10 | 20 ~ 80 | ||
3天 | 10 | 镀硬铬 | 有 | 镀层硬度 750HV〜 | 12 | 20 ~ 80 | ||
3天 | 10 | 镀硬铬 | 有 | 镀层硬度 750HV〜 | 13 | 20 ~ 80 | ||
3天 | 10 | 镀硬铬 | 有 | 镀层硬度 750HV〜 | 14 | 20 ~ 80 | ||
3天 | 10 | 镀硬铬 | 有 | 镀层硬度 750HV〜 | 17 | 20 ~ 80 | ||
3天 | 10 | 镀硬铬 | 有 | 镀层硬度 750HV〜 | 19 | 20 ~ 80 | ||
3天 | 10 | 镀硬铬 | 有 | 镀层硬度 750HV〜 | 24 | 20 ~ 80 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | 无 | 6 | 10 ~ 50 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | 无 | 7 | 10 ~ 50 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | 无 | 8 | 15 ~ 50 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | 无 | 10 | 20 ~ 80 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | 无 | 12 | 20 ~ 80 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | 无 | 13 | 20 ~ 80 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | 无 | 14 | 20 ~ 80 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | 无 | 17 | 20 ~ 80 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | 无 | 19 | 20 ~ 80 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | 无 | 24 | 20 ~ 80 |
Loading...
前端形状 | 平头型 | 形状 | 高度调整销 |
固定防范 | 内螺纹 | 表面处理(φ) | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) |
高度公差 | 0/+0.05 | 淬火 | 无 |
硬度 | 无 | 对边距离 B(mm) | 6 |
L(mm) | 10 ~ 50 | RoHS | 10 |
前端形状 | 平头型 | 形状 | 高度调整销 | 固定防范 | 内螺纹 |
表面处理(φ) | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 高度公差 | 0/+0.05 | 淬火 | 无 |
硬度 | 无 | 对边距离 B(mm) | 6 | L(mm) | 10 ~ 50 |
RoHS | 10 |
Type | 形状符号 | 材质符号 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ H ]硬度 |
SRT | B(内螺纹型) | B | ①S45C | 四氧化三铁保护膜 | - |
R | ②S45C | 镀硬铬 | 镀层硬度750HV~ | ||
HB | ③S45C | 四氧化三铁保护膜 | 淬火硬度45~50HRC | ||
HR | ④S45C | 镀硬铬 | 淬火硬度45~50HRC 镀层硬度750HV~ | ||
SU | ⑤SUS304 | - | - | ||
C | ⑥相当于SUS440C | - | 淬火硬度50~55HRC |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明