(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

支柱销 台阶型 内螺纹型

标准加工品

品牌:

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
63个备选型号

SDPAB6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2,3,4,5]

SDPAB8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,3,4,5]

SDPAB10-L[20-80/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,3,4,5]

SDPAB12-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2,3,4,5]

SDPAB15-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2,3,4,5]

SDPAB20-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2,3,4,5]

SDPAB25-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2,3,4,5]

SDPAC6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2,3,4,5]

SDPAC8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,3,4,5]

SDPAC10-L[20-80/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,3,4,5]

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余10项未选
剩余10项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

规格表

型式-L-P-B
SHPAR10-L20.01-P4.05-B5
型式L
指定单位0.01mm
P
指定单位0.01mm
B
选择
mdM
(粗牙螺纹)
1W1(W)2
Type形状记号材质符号D
SHP(圆型)

SDP(多棱型)
A(内螺纹型)B
R
HB
HR
SU
C
610.00~50.003.00~4.002
3
4
5
1-M3-51.08
83.00~6.0071.5
1020.00~80.0026681.5
124.00~8.008M5101.810
154.00~10.003109132.2
205.00~10.0012M8172.5
258.00~15.0016M1010203
[ ! ]内螺纹型颈部强度注意事项 >> 参照 P.1250
型号
SDPAB6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2,3,4,5]
SDPAB8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,3,4,5]
SDPAB10-L[20-80/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,3,4,5]
SDPAB12-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2,3,4,5]
SDPAB15-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2,3,4,5]
SDPAB20-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2,3,4,5]
SDPAB25-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2,3,4,5]
SDPAC6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2,3,4,5]
SDPAC8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,3,4,5]
SDPAC10-L[20-80/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,3,4,5]
SDPAC12-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2,3,4,5]
SDPAC15-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2,3,4,5]
SDPAC20-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2,3,4,5]
SDPAC25-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2,3,4,5]
SDPAR6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2,3,4,5]
SDPAR8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,3,4,5]
SDPAR10-L[20-80/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,3,4,5]
SDPAR12-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2,3,4,5]
SDPAR15-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2,3,4,5]
SDPAR20-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2,3,4,5]
SDPAR25-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2,3,4,5]
SHPAB6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2,3,4,5]
SHPAB8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,3,4,5]
SHPAB10-L[20-80/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,3,4,5]
SHPAB12-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2,3,4,5]
SHPAB15-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2,3,4,5]
SHPAB20-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2,3,4,5]
SHPAB25-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2,3,4,5]
SHPAC6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2,3,4,5]
SHPAC8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,3,4,5]
SHPAC10-L[20-80/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,3,4,5]
SHPAC12-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2,3,4,5]
SHPAC15-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2,3,4,5]
SHPAC20-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2,3,4,5]
SHPAC25-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2,3,4,5]
SHPAHB6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2,3,4,5]
SHPAHB8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,3,4,5]
SHPAHB10-L[20-80/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,3,4,5]
SHPAHB12-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2,3,4,5]
SHPAHB15-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2,3,4,5]
SHPAHB20-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2,3,4,5]
SHPAHB25-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2,3,4,5]
SHPAHR6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2,3,4,5]
SHPAHR8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,3,4,5]
SHPAHR10-L[20-80/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,3,4,5]
SHPAHR12-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2,3,4,5]
SHPAHR15-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2,3,4,5]
SHPAHR20-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2,3,4,5]
SHPAHR25-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2,3,4,5]
SHPAR6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2,3,4,5]
SHPAR8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,3,4,5]
SHPAR10-L[20-80/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,3,4,5]
SHPAR12-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2,3,4,5]
SHPAR15-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2,3,4,5]
SHPAR20-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2,3,4,5]
SHPAR25-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2,3,4,5]
SHPASU6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2,3,4,5]
SHPASU8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,3,4,5]
SHPASU10-L[20-80/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,3,4,5]
SHPASU12-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2,3,4,5]
SHPASU15-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2,3,4,5]
SHPASU20-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2,3,4,5]
SHPASU25-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2,3,4,5]
型号数量折扣一般
发货日
RoHS材质 表面处理
(φ)
淬火 硬度 外径 D
(mm)
种类 P
(mm)
L
(mm)
B
(mm)
3天 10[钢] S45C相当 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 6 多棱内螺纹型 3 ~ 4 10 ~ 50 2 ~ 5
3天 10[钢] S45C相当 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 8 多棱内螺纹型 3 ~ 6 10 ~ 50 2 ~ 5
3天 10[钢] S45C相当 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 10 多棱内螺纹型 3 ~ 6 20 ~ 80 2 ~ 5
3天 10[钢] S45C相当 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 12 多棱内螺纹型 4 ~ 8 20 ~ 80 2 ~ 5
3天 10[钢] S45C相当 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 15 多棱内螺纹型 4 ~ 10 20 ~ 80 2 ~ 5
3天 10[钢] S45C相当 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 20 多棱内螺纹型 5 ~ 10 20 ~ 80 2 ~ 5
3天 10[钢] S45C相当 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 25 多棱内螺纹型 8 ~ 15 20 ~ 80 2 ~ 5
3天 10[不锈钢] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 淬火硬度 50~55HRC 6 多棱内螺纹型 3 ~ 4 10 ~ 50 2 ~ 5
3天 10[不锈钢] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 淬火硬度 50~55HRC 8 多棱内螺纹型 3 ~ 6 10 ~ 50 2 ~ 5
3天 10[不锈钢] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 淬火硬度 50~55HRC 10 多棱内螺纹型 3 ~ 6 20 ~ 80 2 ~ 5
3天 10[不锈钢] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 淬火硬度 50~55HRC 12 多棱内螺纹型 4 ~ 8 20 ~ 80 2 ~ 5
3天 10[不锈钢] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 淬火硬度 50~55HRC 15 多棱内螺纹型 4 ~ 10 20 ~ 80 2 ~ 5
3天 10[不锈钢] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 淬火硬度 50~55HRC 20 多棱内螺纹型 5 ~ 10 20 ~ 80 2 ~ 5
3天 10[不锈钢] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 淬火硬度 50~55HRC 25 多棱内螺纹型 8 ~ 15 20 ~ 80 2 ~ 5
3天 10[钢] S45C相当 镀硬铬 镀层硬度 750HV~ 6 多棱内螺纹型 3 ~ 4 10 ~ 50 2 ~ 5
3天 10[钢] S45C相当 镀硬铬 镀层硬度 750HV~ 8 多棱内螺纹型 3 ~ 6 10 ~ 50 2 ~ 5
3天 10[钢] S45C相当 镀硬铬 镀层硬度 750HV~ 10 多棱内螺纹型 3 ~ 6 20 ~ 80 2 ~ 5
3天 10[钢] S45C相当 镀硬铬 镀层硬度 750HV~ 12 多棱内螺纹型 4 ~ 8 20 ~ 80 2 ~ 5
3天 10[钢] S45C相当 镀硬铬 镀层硬度 750HV~ 15 多棱内螺纹型 4 ~ 10 20 ~ 80 2 ~ 5
3天 10[钢] S45C相当 镀硬铬 镀层硬度 750HV~ 20 多棱内螺纹型 5 ~ 10 20 ~ 80 2 ~ 5
3天 10[钢] S45C相当 镀硬铬 镀层硬度 750HV~ 25 多棱内螺纹型 8 ~ 15 20 ~ 80 2 ~ 5
3天 10[钢] S45C相当 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 6 圆形内螺纹型 3 ~ 4 10 ~ 50 2 ~ 5
3天 10[钢] S45C相当 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 8 圆形内螺纹型 3 ~ 6 10 ~ 50 2 ~ 5
3天 10[钢] S45C相当 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 10 圆形内螺纹型 3 ~ 6 20 ~ 80 2 ~ 5
3天 10[钢] S45C相当 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 12 圆形内螺纹型 4 ~ 8 20 ~ 80 2 ~ 5
3天 10[钢] S45C相当 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 15 圆形内螺纹型 4 ~ 10 20 ~ 80 2 ~ 5
3天 10[钢] S45C相当 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 20 圆形内螺纹型 5 ~ 10 20 ~ 80 2 ~ 5
3天 10[钢] S45C相当 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 25 圆形内螺纹型 8 ~ 15 20 ~ 80 2 ~ 5
3天 10[不锈钢] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 淬火硬度 50~55HRC 6 圆形内螺纹型 3 ~ 4 10 ~ 50 2 ~ 5
3天 10[不锈钢] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 淬火硬度 50~55HRC 8 圆形内螺纹型 3 ~ 6 10 ~ 50 2 ~ 5
3天 10[不锈钢] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 淬火硬度 50~55HRC 10 圆形内螺纹型 3 ~ 6 20 ~ 80 2 ~ 5
3天 10[不锈钢] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 淬火硬度 50~55HRC 12 圆形内螺纹型 4 ~ 8 20 ~ 80 2 ~ 5
3天 10[不锈钢] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 淬火硬度 50~55HRC 15 圆形内螺纹型 4 ~ 10 20 ~ 80 2 ~ 5
3天 10[不锈钢] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 淬火硬度 50~55HRC 20 圆形内螺纹型 5 ~ 10 20 ~ 80 2 ~ 5
3天 10[不锈钢] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 淬火硬度 50~55HRC 25 圆形内螺纹型 8 ~ 15 20 ~ 80 2 ~ 5
3天 10[钢] S45C相当 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 淬火硬度 45~50HRC 6 圆形内螺纹型 3 ~ 4 10 ~ 50 2 ~ 5
3天 10[钢] S45C相当 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 淬火硬度 45~50HRC 8 圆形内螺纹型 3 ~ 6 10 ~ 50 2 ~ 5
3天 10[钢] S45C相当 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 淬火硬度 45~50HRC 10 圆形内螺纹型 3 ~ 6 20 ~ 80 2 ~ 5
3天 10[钢] S45C相当 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 淬火硬度 45~50HRC 12 圆形内螺纹型 4 ~ 8 20 ~ 80 2 ~ 5
3天 10[钢] S45C相当 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 淬火硬度 45~50HRC 15 圆形内螺纹型 4 ~ 10 20 ~ 80 2 ~ 5
3天 10[钢] S45C相当 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 淬火硬度 45~50HRC 20 圆形内螺纹型 5 ~ 10 20 ~ 80 2 ~ 5
3天 10[钢] S45C相当 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 淬火硬度 45~50HRC 25 圆形内螺纹型 8 ~ 15 20 ~ 80 2 ~ 5
3天 10[钢] S45C相当 镀硬铬 淬火硬度 45~50HRC 镀层硬度 750HV~ 6 圆形内螺纹型 3 ~ 4 10 ~ 50 2 ~ 5
3天 10[钢] S45C相当 镀硬铬 淬火硬度 45~50HRC 镀层硬度 750HV~ 8 圆形内螺纹型 3 ~ 6 10 ~ 50 2 ~ 5
3天 10[钢] S45C相当 镀硬铬 淬火硬度 45~50HRC 镀层硬度 750HV~ 10 圆形内螺纹型 3 ~ 6 20 ~ 80 2 ~ 5
3天 10[钢] S45C相当 镀硬铬 淬火硬度 45~50HRC 镀层硬度 750HV~ 12 圆形内螺纹型 4 ~ 8 20 ~ 80 2 ~ 5
3天 10[钢] S45C相当 镀硬铬 淬火硬度 45~50HRC 镀层硬度 750HV~ 15 圆形内螺纹型 4 ~ 10 20 ~ 80 2 ~ 5
3天 10[钢] S45C相当 镀硬铬 淬火硬度 45~50HRC 镀层硬度 750HV~ 20 圆形内螺纹型 5 ~ 10 20 ~ 80 2 ~ 5
3天 10[钢] S45C相当 镀硬铬 淬火硬度 45~50HRC 镀层硬度 750HV~ 25 圆形内螺纹型 8 ~ 15 20 ~ 80 2 ~ 5
3天 10[钢] S45C相当 镀硬铬 镀层硬度 750HV~ 6 圆形内螺纹型 3 ~ 4 10 ~ 50 2 ~ 5
3天 10[钢] S45C相当 镀硬铬 镀层硬度 750HV~ 8 圆形内螺纹型 3 ~ 6 10 ~ 50 2 ~ 5
3天 10[钢] S45C相当 镀硬铬 镀层硬度 750HV~ 10 圆形内螺纹型 3 ~ 6 20 ~ 80 2 ~ 5
3天 10[钢] S45C相当 镀硬铬 镀层硬度 750HV~ 12 圆形内螺纹型 4 ~ 8 20 ~ 80 2 ~ 5
3天 10[钢] S45C相当 镀硬铬 镀层硬度 750HV~ 15 圆形内螺纹型 4 ~ 10 20 ~ 80 2 ~ 5
3天 10[钢] S45C相当 镀硬铬 镀层硬度 750HV~ 20 圆形内螺纹型 5 ~ 10 20 ~ 80 2 ~ 5
3天 10[钢] S45C相当 镀硬铬 镀层硬度 750HV~ 25 圆形内螺纹型 8 ~ 15 20 ~ 80 2 ~ 5
3天 10[不锈钢] SUS304 6 圆形内螺纹型 3 ~ 4 10 ~ 50 2 ~ 5
3天 10[不锈钢] SUS304 8 圆形内螺纹型 3 ~ 6 10 ~ 50 2 ~ 5
3天 10[不锈钢] SUS304 10 圆形内螺纹型 3 ~ 6 20 ~ 80 2 ~ 5
3天 10[不锈钢] SUS304 12 圆形内螺纹型 4 ~ 8 20 ~ 80 2 ~ 5
3天 10[不锈钢] SUS304 15 圆形内螺纹型 4 ~ 10 20 ~ 80 2 ~ 5
3天 10[不锈钢] SUS304 20 圆形内螺纹型 5 ~ 10 20 ~ 80 2 ~ 5
3天 10[不锈钢] SUS304 25 圆形内螺纹型 8 ~ 15 20 ~ 80 2 ~ 5

Loading...

  1. 1

生成3D预览型号 

  • 未确定的型号用样品型号表示。
    过滤规格和尺寸确定型号后,可以显示指定尺寸的3D预览。
Loading...

指定中的规格/尺寸信息

前端形状 锥角型 形状 支柱销
固定防范 内螺纹 材质 [钢] S45C相当
表面处理(φ) 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 高度公差 0/+0.05
淬火 硬度
外径 D(mm) 6 种类 多棱内螺纹型
P(mm) 3 ~ 4 L(mm) 10 ~ 50
B(mm) 2 ~ 5 RoHS 10
前端形状 锥角型 形状 支柱销 固定防范 内螺纹
材质 [钢] S45C相当 表面处理(φ) 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 高度公差 0/+0.05
淬火 硬度 外径 D(mm) 6
种类 多棱内螺纹型 P(mm) 3 ~ 4 L(mm) 10 ~ 50
B(mm) 2 ~ 5 RoHS 10
  • 基本信息
  • 概述/特性
  • 商品评价(0)
支柱销 台阶型 外螺纹型:相关图像
・材质表
Type形状记号材质符号[ M ]材质[ S ]表面处理[ H ]硬度
SHP
(圆型)
SDP
(多棱型)
A(内螺纹型)B①相当于45(S45C)四氧化三铁保护膜-
R②相当于45(S45C)镀硬铬镀层硬度750HV~
HB③相当于45(S45C)四氧化三铁保护膜淬火硬度 45~50HRC
HR④相当于45(S45C)镀硬铬淬火硬度45~50HRC
镀层硬度 750HV~
SU⑤SUS304--
C⑥相当于9Cr18(SUS440C)-淬火硬度 50~55HRC
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考P.2907

基本信息

规格
标准加工品
前端形状 锥角型 形状 支柱销
固定防范 内螺纹 高度公差 0/+0.05

使用例

支柱销 台阶型 外螺纹型:相关图像
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
63个备选型号

SDPAB6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2,3,4,5]

SDPAB8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,3,4,5]

SDPAB10-L[20-80/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,3,4,5]

SDPAB12-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2,3,4,5]

SDPAB15-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2,3,4,5]

SDPAB20-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2,3,4,5]

SDPAB25-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2,3,4,5]

SDPAC6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2,3,4,5]

SDPAC8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,3,4,5]

SDPAC10-L[20-80/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,3,4,5]

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余10项未选
剩余10项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工或下载CAD
下载CAD

型号已生成

  • 材质

    钢 -S45C相当

    不锈钢 -SUS304

    不锈钢 -SUS440C或同等高硬度耐蚀钢

  • 表面处理(φ)

    镀硬铬

    四氧化三铁保护膜(发黑处理)

  • 淬火

  • 硬度

    淬火硬度 45~50HRC

    淬火硬度 45~50HRC 镀层硬度 750HV~

    淬火硬度 50~55HRC

    镀层硬度 750HV~

  • 外径 D(mm)

    6

    8

    10

    12

    15

    20

    25

  • 种类

    圆形内螺纹型

    多棱内螺纹型

  • P(mm)

    [3-15/0.01mm单位]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • L(mm)

    [10-80/0.01mm单位]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • B(mm)

    2

    3

    4

    5

  • 类型

    SDPAB

    SDPAC

    SDPAR

    SHPAB

    SHPAC

    SHPAHB

    SHPAHR

    SHPAR

    SHPASU

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    3天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。