(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

定位销 大头平头型 DP公差选择型 外螺纹型

标准加工品

品牌:

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
936个备选型号

GKFFNAGG3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[3-10/0.1]

GKFFNAGG4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[4-10/0.1]

GKFFNAGG5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[4-15/0.1]

GKFFNAGG6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[4-15/0.1]

GKFFNAGG8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[5-30/0.1]

GKFFNAGG10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[6-30/0.1]

GKFFNAGG12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[6-30/0.1]

GKFFNAGG16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[7-30/0.1]

GKFFNAGG20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[10-30/0.1]

GKFFNAGH3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[3-10/0.1]

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余10项未选
剩余10项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

尺寸图
定位销 大头平头型 DP公差选择型 尺寸图
规格表
定位销 大头平头型 DP公差选择型 规格表

■材质规格表
材质
No.
材质 表面处理 硬度Type
外螺纹型
相当于9CrWMn(SKS3)-淬火硬度60~63HRCKFFNA
相当于9CrWMn(SKS3)镀硬铬淬火硬度50~55HRC
镀层硬度750HV~
GKFFNA
SUS304--SKFFNA
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。

■公差选择
D或P普通级精密级
MPGHSAB
m6p6g6h7---
1~3+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
-0.002
-0.008
0
-0.01
0
-0.01
+0.005
0
0
-0.005
3.01~6+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
-0.004
-0.012
0
-0.012
6.01~10+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
-0.005
-0.014
0
-0.015
10.01~18+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
-0.006
-0.017
0
-0.018
18.01~30+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
-0.007
-0.020
0
-0.021

■外螺纹型
型式P
指定单位0.01mm
L
指定单位1mm
B
指定单位0.1mm
CM
(粗牙螺纹)
TypeD公差
选择
P公差
选择
D
KFFNA
GKFFNA
SKFFNA
M
P
G
H

A
B
S
M
P
G
H

A
B
33.50~6.002~63.0~10.00.5M3
44.50~7.002~84.0~10.01M4
55.50~8.003~104.0~10.0M5
66.50~10.003~104.0~12.0M6
89.00~13.005~105.0~15.01.5M8
1011.00~15.005~156.0~20.02M10
1213.00~18.008~156.0~20.0M12
1617.00~25.008~207.0~20.03M16
2022.00~30.0010~2010.0~20.0M20
镀硬铬品不可选择带有*符号的公差记号(精密级A、B)
颈部强度的注意事项颈部强度注意事项
请确认底孔深度底孔数值参考。底孔可能会贯通。
追加工
定位销 大头平头型 DP公差选择型:相关图像
定位销 大头圆锥型 DP公差/R选择型 追加加工
型号
GKFFNAGG3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[3-10/0.1]
GKFFNAGG4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[4-10/0.1]
GKFFNAGG5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[4-15/0.1]
GKFFNAGG6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[4-15/0.1]
GKFFNAGG8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[5-30/0.1]
GKFFNAGG10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[6-30/0.1]
GKFFNAGG12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[6-30/0.1]
GKFFNAGG16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[7-30/0.1]
GKFFNAGG20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[10-30/0.1]
GKFFNAGH3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[3-10/0.1]
GKFFNAGH4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[4-10/0.1]
GKFFNAGH5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[4-15/0.1]
GKFFNAGH6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[4-15/0.1]
GKFFNAGH8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[5-30/0.1]
GKFFNAGH10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[6-30/0.1]
GKFFNAGH12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[6-30/0.1]
GKFFNAGH16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[7-30/0.1]
GKFFNAGH20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[10-30/0.1]
GKFFNAGM3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[3-10/0.1]
GKFFNAGM4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[4-10/0.1]
GKFFNAGM5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[4-15/0.1]
GKFFNAGM6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[4-15/0.1]
GKFFNAGM8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[5-30/0.1]
GKFFNAGM10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[6-30/0.1]
GKFFNAGM12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[6-30/0.1]
GKFFNAGM16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[7-30/0.1]
GKFFNAGM20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[10-30/0.1]
GKFFNAGP3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[3-10/0.1]
GKFFNAGP4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[4-10/0.1]
GKFFNAGP5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[4-15/0.1]
GKFFNAGP6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[4-15/0.1]
GKFFNAGP8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[5-30/0.1]
GKFFNAGP10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[6-30/0.1]
GKFFNAGP12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[6-30/0.1]
GKFFNAGP16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[7-30/0.1]
GKFFNAGP20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[10-30/0.1]
GKFFNAGS3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[3-10/0.1]
GKFFNAGS4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[4-10/0.1]
GKFFNAGS5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[4-15/0.1]
GKFFNAGS6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[4-15/0.1]
GKFFNAGS8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[5-30/0.1]
GKFFNAGS10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[6-30/0.1]
GKFFNAGS12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[6-30/0.1]
GKFFNAGS16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[7-30/0.1]
GKFFNAGS20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[10-30/0.1]
GKFFNAHG3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[3-10/0.1]
GKFFNAHG4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[4-10/0.1]
GKFFNAHG5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[4-15/0.1]
GKFFNAHG6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[4-15/0.1]
GKFFNAHG8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[5-30/0.1]
GKFFNAHG10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[6-30/0.1]
GKFFNAHG12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[6-30/0.1]
GKFFNAHG16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[7-30/0.1]
GKFFNAHG20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[10-30/0.1]
GKFFNAHH3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[3-10/0.1]
GKFFNAHH4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[4-10/0.1]
GKFFNAHH5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[4-15/0.1]
GKFFNAHH6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[4-15/0.1]
GKFFNAHH8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[5-30/0.1]
GKFFNAHH10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[6-30/0.1]
GKFFNAHH12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[6-30/0.1]
GKFFNAHH16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[7-30/0.1]
GKFFNAHH20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[10-30/0.1]
GKFFNAHM3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[3-10/0.1]
GKFFNAHM4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[4-10/0.1]
GKFFNAHM5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[4-15/0.1]
GKFFNAHM6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[4-15/0.1]
GKFFNAHM8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[5-30/0.1]
GKFFNAHM10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[6-30/0.1]
GKFFNAHM12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[6-30/0.1]
GKFFNAHM16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[7-30/0.1]
GKFFNAHM20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[10-30/0.1]
GKFFNAHP3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[3-10/0.1]
GKFFNAHP4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[4-10/0.1]
GKFFNAHP5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[4-15/0.1]
GKFFNAHP6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[4-15/0.1]
GKFFNAHP8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[5-30/0.1]
GKFFNAHP10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[6-30/0.1]
GKFFNAHP12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[6-30/0.1]
GKFFNAHP16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[7-30/0.1]
GKFFNAHP20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[10-30/0.1]
GKFFNAHS3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[3-10/0.1]
GKFFNAHS4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[4-10/0.1]
GKFFNAHS5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[4-15/0.1]
GKFFNAHS6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[4-15/0.1]
GKFFNAHS8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[5-30/0.1]
GKFFNAHS10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[6-30/0.1]
GKFFNAHS12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[6-30/0.1]
GKFFNAHS16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[7-30/0.1]
GKFFNAHS20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[10-30/0.1]
型号数量折扣一般
发货日
RoHS表面处理 热处理 钢材种类 定位侧外径P
(φ)
定位侧外径公差 安装侧外径 d
(φ)
安装侧公差 安装部长度 L
(mm)
定位部长度 B
(mm)
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 3.5 ~ 8 g6 3 g6 0 ~ 6 3 ~ 10
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 4.5 ~ 8 g6 4 g6 0 ~ 8 4 ~ 10
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 5.5 ~ 8 g6 5 g6 0 ~ 10 4 ~ 15
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 6.5 ~ 10 g6 6 g6 0 ~ 10 4 ~ 15
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 8.5 ~ 15 g6 8 g6 0 ~ 10 5 ~ 30
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 11 ~ 17 g6 10 g6 0 ~ 15 6 ~ 30
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 13 ~ 20 g6 12 g6 0 ~ 15 6 ~ 30
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 17 ~ 27 g6 16 g6 0 ~ 20 7 ~ 30
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 22 ~ 30 g6 20 g6 0 ~ 20 10 ~ 30
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 3.5 ~ 8 h7 3 g6 0 ~ 6 3 ~ 10
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 4.5 ~ 8 h7 4 g6 0 ~ 8 4 ~ 10
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 5.5 ~ 8 h7 5 g6 0 ~ 10 4 ~ 15
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 6.5 ~ 10 h7 6 g6 0 ~ 10 4 ~ 15
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 8.5 ~ 15 h7 8 g6 0 ~ 10 5 ~ 30
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 11 ~ 17 h7 10 g6 0 ~ 15 6 ~ 30
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 13 ~ 20 h7 12 g6 0 ~ 15 6 ~ 30
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 17 ~ 27 h7 16 g6 0 ~ 20 7 ~ 30
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 22 ~ 30 h7 20 g6 0 ~ 20 10 ~ 30
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 3.5 ~ 8 m6 3 g6 0 ~ 6 3 ~ 10
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 4.5 ~ 8 m6 4 g6 0 ~ 8 4 ~ 10
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 5.5 ~ 8 m6 5 g6 0 ~ 10 4 ~ 15
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 6.5 ~ 10 m6 6 g6 0 ~ 10 4 ~ 15
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 8.5 ~ 15 m6 8 g6 0 ~ 10 5 ~ 30
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 11 ~ 17 m6 10 g6 0 ~ 15 6 ~ 30
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 13 ~ 20 m6 12 g6 0 ~ 15 6 ~ 30
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 17 ~ 27 m6 16 g6 0 ~ 20 7 ~ 30
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 22 ~ 30 m6 20 g6 0 ~ 20 10 ~ 30
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 3.5 ~ 8 p6 3 g6 0 ~ 6 3 ~ 10
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 4.5 ~ 8 p6 4 g6 0 ~ 8 4 ~ 10
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 5.5 ~ 8 p6 5 g6 0 ~ 10 4 ~ 15
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 6.5 ~ 10 p6 6 g6 0 ~ 10 4 ~ 15
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 8.5 ~ 15 p6 8 g6 0 ~ 10 5 ~ 30
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 11 ~ 17 p6 10 g6 0 ~ 15 6 ~ 30
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 13 ~ 20 p6 12 g6 0 ~ 15 6 ~ 30
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 17 ~ 27 p6 16 g6 0 ~ 20 7 ~ 30
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 22 ~ 30 p6 20 g6 0 ~ 20 10 ~ 30
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 3.5 ~ 8 0/-0.01 3 g6 0 ~ 6 3 ~ 10
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 4.5 ~ 8 0/-0.01 4 g6 0 ~ 8 4 ~ 10
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 5.5 ~ 8 0/-0.01 5 g6 0 ~ 10 4 ~ 15
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 6.5 ~ 10 0/-0.01 6 g6 0 ~ 10 4 ~ 15
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 8.5 ~ 15 0/-0.01 8 g6 0 ~ 10 5 ~ 30
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 11 ~ 17 0/-0.01 10 g6 0 ~ 15 6 ~ 30
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 13 ~ 20 0/-0.01 12 g6 0 ~ 15 6 ~ 30
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 17 ~ 27 0/-0.01 16 g6 0 ~ 20 7 ~ 30
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 22 ~ 30 0/-0.01 20 g6 0 ~ 20 10 ~ 30
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 3.5 ~ 8 g6 3 h7 0 ~ 6 3 ~ 10
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 4.5 ~ 8 g6 4 h7 0 ~ 8 4 ~ 10
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 5.5 ~ 8 g6 5 h7 0 ~ 10 4 ~ 15
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 6.5 ~ 10 g6 6 h7 0 ~ 10 4 ~ 15
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 8.5 ~ 15 g6 8 h7 0 ~ 10 5 ~ 30
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 11 ~ 17 g6 10 h7 0 ~ 15 6 ~ 30
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 13 ~ 20 g6 12 h7 0 ~ 15 6 ~ 30
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 17 ~ 27 g6 16 h7 0 ~ 20 7 ~ 30
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 22 ~ 30 g6 20 h7 0 ~ 20 10 ~ 30
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 3.5 ~ 8 h7 3 h7 0 ~ 6 3 ~ 10
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 4.5 ~ 8 h7 4 h7 0 ~ 8 4 ~ 10
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 5.5 ~ 8 h7 5 h7 0 ~ 10 4 ~ 15
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 6.5 ~ 10 h7 6 h7 0 ~ 10 4 ~ 15
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 8.5 ~ 15 h7 8 h7 0 ~ 10 5 ~ 30
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 11 ~ 17 h7 10 h7 0 ~ 15 6 ~ 30
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 13 ~ 20 h7 12 h7 0 ~ 15 6 ~ 30
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 17 ~ 27 h7 16 h7 0 ~ 20 7 ~ 30
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 22 ~ 30 h7 20 h7 0 ~ 20 10 ~ 30
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 3.5 ~ 8 m6 3 h7 0 ~ 6 3 ~ 10
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 4.5 ~ 8 m6 4 h7 0 ~ 8 4 ~ 10
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 5.5 ~ 8 m6 5 h7 0 ~ 10 4 ~ 15
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 6.5 ~ 10 m6 6 h7 0 ~ 10 4 ~ 15
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 8.5 ~ 15 m6 8 h7 0 ~ 10 5 ~ 30
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 11 ~ 17 m6 10 h7 0 ~ 15 6 ~ 30
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 13 ~ 20 m6 12 h7 0 ~ 15 6 ~ 30
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 17 ~ 27 m6 16 h7 0 ~ 20 7 ~ 30
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 22 ~ 30 m6 20 h7 0 ~ 20 10 ~ 30
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 3.5 ~ 8 p6 3 h7 0 ~ 6 3 ~ 10
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 4.5 ~ 8 p6 4 h7 0 ~ 8 4 ~ 10
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 5.5 ~ 8 p6 5 h7 0 ~ 10 4 ~ 15
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 6.5 ~ 10 p6 6 h7 0 ~ 10 4 ~ 15
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 8.5 ~ 15 p6 8 h7 0 ~ 10 5 ~ 30
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 11 ~ 17 p6 10 h7 0 ~ 15 6 ~ 30
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 13 ~ 20 p6 12 h7 0 ~ 15 6 ~ 30
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 17 ~ 27 p6 16 h7 0 ~ 20 7 ~ 30
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 22 ~ 30 p6 20 h7 0 ~ 20 10 ~ 30
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 3.5 ~ 8 0/-0.01 3 h7 0 ~ 6 3 ~ 10
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 4.5 ~ 8 0/-0.01 4 h7 0 ~ 8 4 ~ 10
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 5.5 ~ 8 0/-0.01 5 h7 0 ~ 10 4 ~ 15
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 6.5 ~ 10 0/-0.01 6 h7 0 ~ 10 4 ~ 15
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 8.5 ~ 15 0/-0.01 8 h7 0 ~ 10 5 ~ 30
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 11 ~ 17 0/-0.01 10 h7 0 ~ 15 6 ~ 30
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 13 ~ 20 0/-0.01 12 h7 0 ~ 15 6 ~ 30
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 17 ~ 27 0/-0.01 16 h7 0 ~ 20 7 ~ 30
3天 10- 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 22 ~ 30 0/-0.01 20 h7 0 ~ 20 10 ~ 30

Loading...

生成3D预览型号 

  • 未确定的型号用样品型号表示。
    过滤规格和尺寸确定型号后,可以显示指定尺寸的3D预览。
Loading...
 

指定中的规格/尺寸信息

基本形状 大头 导入侧前端形状 圆型
导入侧前端类型 平头型 导入侧样式
安装侧形状 外螺纹 表面处理 -
热处理 完全淬火 钢材种类 [SKS3] 相当于SKS3
定位侧外径P(φ) 3.5 ~ 8 定位侧外径公差 g6
安装侧外径 d(φ) 3 安装侧公差 g6
用途 标准形状 肩型
安装部长度 L(mm) 0 ~ 6 定位部长度 B(mm) 3 ~ 10
RoHS 10
基本形状 大头 导入侧前端形状 圆型 导入侧前端类型 平头型
导入侧样式 安装侧形状 外螺纹 表面处理 -
热处理 完全淬火 钢材种类 [SKS3] 相当于SKS3 定位侧外径P(φ) 3.5 ~ 8
定位侧外径公差 g6 安装侧外径 d(φ) 3 安装侧公差 g6
用途 标准形状 肩型 安装部长度 L(mm) 0 ~ 6
定位部长度 B(mm) 3 ~ 10 RoHS 10
  • 基本信息
  • 常见问题
  • 商品评价(0)

产品概述
定位销用于X 、Y轴方向的空间定位,主要以工件孔为定位基准或者配合衬套使用,大头平头自由指定型规格丰富,适用于各种工况。
产品特点
定位销 大头平头型 DP公差选择型 产品特点  特点1: 可自由指定导入部与安装部公差:m6、p6、g6、h7、0/-0.01、+0.005/0、0/-0.005。
特点2: 可选材质:铁制(SKS3);不锈钢(SUS304、SUS440C),适用各种工件定位。
特点3: 含有表面镀硬铬规格,有效保证表面硬度和防锈。
特点4: 安装部位精度高,同轴度精度可达0.01,有效保证定位精度。
尺寸图
定位销 大头平头型 DP公差选择型 尺寸图
规格概述
■材质规格表
材质
No.
材质 表面处理 硬度Type
外螺纹型
相当于9CrWMn(SKS3)-淬火硬度60~63HRCKFFNA
相当于9CrWMn(SKS3)镀硬铬淬火硬度50~55HRC
镀层硬度750HV~
GKFFNA
SUS304--SKFFNA
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。
注意事项
①尺寸公差及配合参数表 详情点击尺寸公差配合表
②未标注公差普通尺寸参考表(中级精度m) 详情点击未注公差尺寸参考表
③螺纹安装扭矩参考值 紧固扭矩(参考值)为技术数据螺纹扭矩参考值的紧固扭矩强度分类(8.8),紧固状态持续24小时以上。使用放松剂或弹簧垫圈时不适用。
相关文件
①定位技术参考信息 点击定位信息参考
②表面处理相关防锈能力盐雾试验参考 点击金属表面防锈处理参考
使用案例
定位销 大头平头型 DP公差选择型 使用案例  案例介绍:圆型与多棱型定位配合
①夹装治具中的圆型与多棱型的组合可以使A方向的定位更准确,B方向减小配套孔的间距误差。
②2支销子的其中1支以圆柱外形作为基准,另一支以2孔中心距方向上圆形切扁位(多棱型),既能实现安装/拆卸的作业性,也能确保定位精度。
③可采用2支销子高度不同构造,插入高脚销进行预定位,然后插入矮脚销进行精确定位。
应用行业
锂电池 半导体 医疗
定位销在锂电池行业中的应用 半导体行业中定位销的使用 医疗行业中的小头锥角定位销
智能手机 电子电器 机器人
智能手机制造中的定位销 3C电子电器行业中压入型定位销的应用 定位销在机器人自动化设备上的应用
相关产品
夹具衬套 自由指定薄壁型 直柱型 夹具衬套 带肩自由指定型 薄壁型 定位销用衬套 腰形孔型 肩型
米思米原装标准夹具衬套 Jig Bushing 米思米品牌自由指定型夹具衬套 Jig Bushing 米思米品牌异形孔夹具衬套 Jig Bushing
代表型号:JBAUF10-P7.31-L8.5 代表型号:JBHUFM25-P15.61-L20.0 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15
优点:常规形状使用广泛 优点:适合高度位置难以调整情况 优点:可吸收间隙误差

基本信息

规格
标准加工品
基本形状 大头 导入侧前端形状 圆型
导入侧前端类型 平头型 导入侧样式
安装侧形状 外螺纹 用途 标准形状
肩型

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 定位销为何开中心孔?
最终加工阶段为无心研磨。此时需要有中心孔定位,所以是为了无心研磨而开的中心孔。
2、 何种情况没有开中心孔?
材质为SUS304,在切削状态下就能满足精度要求时没有开中心孔。或者数量较大批量生产时。
3、 定位销颈部退刀槽的存在理由?
因为同轴度很高,颈部也是需要研磨的。颈部研磨工艺需要退刀槽。
4、 定位销螺纹部也有做过淬火处理吗?
有的。前端也同样做过淬火处理。
5、 螺纹型定位销有推荐的紧固扭距吗?
请参考2015版FA目录手册第1246页所记载的推荐紧固扭矩。
6、 定位销品质管理时,是否采取全数检查?
各工艺环节进行严格的检查。且在主要工艺环节进行全数检查。最后出货时进行全数检查。
7、 定位销是在哪里制作的?
原则上在中国国内制作。有表面处理的产品目前在日本制作。
8、 目录记载规格以外的形状、尺寸能否定做?
可以特注定做。但是,定做时请出示图纸并且对数量有一定要求。
9、 定位销产品形状很多一般推荐哪一种?
大头压入型,价格优惠并且段差处可以控制安装高度。
10、 小零件中的定位销和一般的定位销有何区别?
小零件中也有定位销产品,该产品一般为对于两块板的定位,一般不会拆除,该章节定位销为夹具行业使用,会经常插拔定位。
查看更多问题
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
936个备选型号

GKFFNAGG3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[3-10/0.1]

GKFFNAGG4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[4-10/0.1]

GKFFNAGG5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[4-15/0.1]

GKFFNAGG6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[4-15/0.1]

GKFFNAGG8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[5-30/0.1]

GKFFNAGG10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[6-30/0.1]

GKFFNAGG12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[6-30/0.1]

GKFFNAGG16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[7-30/0.1]

GKFFNAGG20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[10-30/0.1]

GKFFNAGH3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[3-10/0.1]

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余10项未选
剩余10项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工或下载CAD
下载CAD

型号已生成

  • 表面处理

  • 热处理

    完全淬火

  • 钢材种类

    SKS3 -相当于SKS3

  • 定位侧外径P(φ)

    [3.5-30/0.01φ单位]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • 定位侧外径公差

    p6

    m6

    h7

    g6

    0/-0.01

    0.005/0

    0/-0.005

  • 安装侧外径 d(φ)

    3

    4

    5

    6

    8

    10

    12

    16

    20

  • 安装侧公差

    p6

    m6

    h7

    g6

    0.005/0

    0/-0.005

  • 安装部长度 L(mm)

    [0-20/1mm单位]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • 定位部长度 B(mm)

    [3-30/0.1mm单位]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • 类型

    GKFFNAGG

    GKFFNAGH

    GKFFNAGM

    GKFFNAGP

    GKFFNAGS

    GKFFNAHG

    GKFFNAHH

    GKFFNAHM

    GKFFNAHP

    GKFFNAHS

    GKFFNAMG

    GKFFNAMH

    GKFFNAMM

    GKFFNAMP

    GKFFNAMS

    GKFFNAPG

    GKFFNAPH

    GKFFNAPM

    GKFFNAPP

    GKFFNAPS

    KFFNAAA

    KFFNAAB

    KFFNAAG

    KFFNAAH

    KFFNAAM

    KFFNAAP

    KFFNAAS

    KFFNABA

    KFFNABB

    KFFNABG

    KFFNABH

    KFFNABM

    KFFNABP

    KFFNABS

    KFFNAGA

    KFFNAGB

    KFFNAGG

    KFFNAGH

    KFFNAGM

    KFFNAGP

    KFFNAGS

    KFFNAHA

    KFFNAHB

    KFFNAHG

    KFFNAHH

    KFFNAHM

    KFFNAHP

    KFFNAHS

    KFFNAMA

    KFFNAMB

    KFFNAMG

    KFFNAMH

    KFFNAMM

    KFFNAMP

    KFFNAMS

    KFFNAPA

    KFFNAPB

    KFFNAPG

    KFFNAPH

    KFFNAPM

    KFFNAPP

    KFFNAPS

    SKFFNAAA

    SKFFNAAB

    SKFFNAAG

    SKFFNAAH

    SKFFNAAM

    SKFFNAAP

    SKFFNAAS

    SKFFNABA

    SKFFNABB

    SKFFNABG

    SKFFNABH

    SKFFNABM

    SKFFNABP

    SKFFNABS

    SKFFNAGA

    SKFFNAGB

    SKFFNAGG

    SKFFNAGH

    SKFFNAGM

    SKFFNAGP

    SKFFNAGS

    SKFFNAHA

    SKFFNAHB

    SKFFNAHG

    SKFFNAHH

    SKFFNAHM

    SKFFNAHP

    SKFFNAHS

    SKFFNAMA

    SKFFNAMB

    SKFFNAMG

    SKFFNAMH

    SKFFNAMM

    SKFFNAMP

    SKFFNAMS

    SKFFNAPA

    SKFFNAPB

    SKFFNAPG

    SKFFNAPH

    SKFFNAPM

    SKFFNAPP

    SKFFNAPS

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    3天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。