(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

支柱销 台阶自由指定型·肩型 压入型

标准加工品

品牌:

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
14个备选型号

CSHXJ3-P[3-5/0.1]-Q[2-5/0.01]-K[3-6/1]-L[10-60/0.01]-B[2-5/0.1]

CSHXJ4-P[3-5/0.1]-Q[2-6/0.01]-K[4-8/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]

CSHXJ5-P[3-7/0.1]-Q[2-7/0.01]-K[5-10/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]

CSHXJ6-P[4-7/0.1]-Q[4-9/0.01]-K[6-12/1]-L[10-80/0.01]-B[2-12/0.1]

CSHXJ8-P[5-8/0.1]-Q[4-12/0.01]-K[8-16/1]-L[10-80/0.01]-B[2-15/0.1]

CSHXJ10-P[6-11/0.1]-Q[5-14/0.01]-K[10-20/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]

CSHXJ12-P[6-13/0.1]-Q[5-15/0.01]-K[12-24/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]

GSHXJ3-P[3-5/0.1]-Q[2-5/0.01]-K[3-6/1]-L[10-60/0.01]-B[2-5/0.1]

GSHXJ4-P[3-5/0.1]-Q[2-6/0.01]-K[4-8/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]

GSHXJ5-P[3-7/0.1]-Q[2-7/0.01]-K[5-10/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余9项未选
剩余9项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
尺寸图
支柱销  台阶自由指定型:相关图像
规格表
型式-P-Q-K-L-B
GSHXJ5-P6.0-Q4.50-K5-L30.55-B3.2
DHm
361
4
58
62
811
10133
1215
材质规格
Type 材质 表面处理 硬度
肩型
标准型
GSHXJ②相当于9CrWMn(SKS3)镀硬铬淬火硬度 50~55HRC
镀层硬度 750HV~
CSHXJ⑤SUS440C或同等高硬度耐蚀钢-淬火硬度 50~55HRC
追加工
mark 型式-P-Q-K-L-B-(SC·HC·DRC·NNC) mark交货期请在WOS上确认。
 SHXU10-P8.5-Q5.00-K10-L80.00-B6.7-HC12 
Alterations追加两平面加工追加两平面加工追加螺丝刀槽加工螺纹根部退刀槽加工
SCHCDRCNNC
CodeSCHCDRCNNC
Spec.SC=指定单位1mm SC>D
指定方法 SC8
内螺纹型时 SC≥M1+3
仅直杆型适用
HC=指定单位1mm HC>P HC>D
指定方法 HC10
仅肩型适用
宽度0.8mm深度1mm
指定方法 DRC
仅外螺纹适用
进行螺纹根部退刀槽加工。
指定方法 NNC
K=0时适用
仅外螺纹适用
型号
CSHXJ3-P[3-5/0.1]-Q[2-5/0.01]-K[3-6/1]-L[10-60/0.01]-B[2-5/0.1]
CSHXJ4-P[3-5/0.1]-Q[2-6/0.01]-K[4-8/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
CSHXJ5-P[3-7/0.1]-Q[2-7/0.01]-K[5-10/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
CSHXJ6-P[4-7/0.1]-Q[4-9/0.01]-K[6-12/1]-L[10-80/0.01]-B[2-12/0.1]
CSHXJ8-P[5-8/0.1]-Q[4-12/0.01]-K[8-16/1]-L[10-80/0.01]-B[2-15/0.1]
CSHXJ10-P[6-11/0.1]-Q[5-14/0.01]-K[10-20/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
CSHXJ12-P[6-13/0.1]-Q[5-15/0.01]-K[12-24/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
GSHXJ3-P[3-5/0.1]-Q[2-5/0.01]-K[3-6/1]-L[10-60/0.01]-B[2-5/0.1]
GSHXJ4-P[3-5/0.1]-Q[2-6/0.01]-K[4-8/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
GSHXJ5-P[3-7/0.1]-Q[2-7/0.01]-K[5-10/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
GSHXJ6-P[4-7/0.1]-Q[4-9/0.01]-K[6-12/1]-L[10-80/0.01]-B[2-12/0.1]
GSHXJ8-P[5-8/0.1]-Q[4-12/0.01]-K[8-16/1]-L[10-80/0.01]-B[2-15/0.1]
GSHXJ10-P[6-11/0.1]-Q[5-14/0.01]-K[10-20/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
GSHXJ12-P[6-13/0.1]-Q[5-15/0.01]-K[12-24/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
型号数量折扣一般
发货日
RoHS表面处理
(φ)
硬度 外径 D
(mm)
Q
(mm)
P
(mm)
L
(mm)
K
(mm)
B
(mm)
3天 10淬火硬度 50~55HRC 3 2 ~ 5 3 ~ 5 10 ~ 60 3 ~ 6 2 ~ 5
3天 10淬火硬度 50~55HRC 4 2 ~ 6 3 ~ 5 10 ~ 60 4 ~ 8 2 ~ 10
3天 10淬火硬度 50~55HRC 5 2 ~ 7 3 ~ 7 10 ~ 60 5 ~ 10 2 ~ 10
3天 10淬火硬度 50~55HRC 6 4 ~ 9 4 ~ 7 10 ~ 80 6 ~ 12 2 ~ 12
3天 10淬火硬度 50~55HRC 8 4 ~ 12 5 ~ 8 10 ~ 80 8 ~ 16 2 ~ 15
3天 10淬火硬度 50~55HRC 10 5 ~ 14 6 ~ 11 10 ~ 100 10 ~ 20 2 ~ 20
3天 10淬火硬度 50~55HRC 12 5 ~ 15 6 ~ 13 10 ~ 100 12 ~ 24 2 ~ 20
5天 10镀硬铬 淬火硬度50~55 HRC 镀层硬度750 HV~ 3 2 ~ 5 3 ~ 5 10 ~ 60 3 ~ 6 2 ~ 5
5天 10镀硬铬 淬火硬度50~55 HRC 镀层硬度750 HV~ 4 2 ~ 6 3 ~ 5 10 ~ 60 4 ~ 8 2 ~ 10
5天 10镀硬铬 淬火硬度50~55 HRC 镀层硬度750 HV~ 5 2 ~ 7 3 ~ 7 10 ~ 60 5 ~ 10 2 ~ 10
5天 10镀硬铬 淬火硬度50~55 HRC 镀层硬度750 HV~ 6 4 ~ 9 4 ~ 7 10 ~ 80 6 ~ 12 2 ~ 12
5天 10镀硬铬 淬火硬度50~55 HRC 镀层硬度750 HV~ 8 4 ~ 12 5 ~ 8 10 ~ 80 8 ~ 16 2 ~ 15
5天 10镀硬铬 淬火硬度50~55 HRC 镀层硬度750 HV~ 10 5 ~ 14 6 ~ 11 10 ~ 100 10 ~ 20 2 ~ 20
5天 10镀硬铬 淬火硬度50~55 HRC 镀层硬度750 HV~ 12 5 ~ 15 6 ~ 13 10 ~ 100 12 ~ 24 2 ~ 20

Loading...

  1. 1

生成3D预览型号 

  • 未确定的型号用样品型号表示。
    过滤规格和尺寸确定型号后,可以显示指定尺寸的3D预览。
Loading...

指定中的规格/尺寸信息

前端形状 锥角型 形状 支柱销
固定防范 压入 表面处理(φ)
高度公差 0/+0.05 淬火
硬度 淬火硬度 50~55HRC 外径 D(mm) 3
Q(mm) 2 ~ 5 P(mm) 3 ~ 5
L(mm) 10 ~ 60 K(mm) 3 ~ 6
B(mm) 2 ~ 5 RoHS 10
前端形状 锥角型 形状 支柱销 固定防范 压入
表面处理(φ) 高度公差 0/+0.05 淬火
硬度 淬火硬度 50~55HRC 外径 D(mm) 3 Q(mm) 2 ~ 5
P(mm) 3 ~ 5 L(mm) 10 ~ 60 K(mm) 3 ~ 6
B(mm) 2 ~ 5 RoHS 10
  • 基本信息
  • 商品评价(0)
可用于较高部位的高度方向、水平方向的定位。
支柱销  台阶自由指定型:相关图像
Q≤P-1
L<Pitch×2时,M×1.5中含有不完整螺纹部。
SUS440C或同等高硬度耐蚀钢的D部带有识别槽。
・材质表
Type[ M ]材质[ S ]表面处理[ H ]硬度
肩型
标准型
GSHXJ②相当于9CrWMn(SKS3)镀硬铬淬火硬度 50~55HRC
镀层硬度 750HV~
CSHXJ⑤SUS440C或同等高硬度耐蚀钢-淬火硬度 50~55HRC
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考P.2907
紧固扭矩(参考值)为技术数据P2893的紧固扭矩强度分类(8.8),紧固状态持续24小时以上。使用防松剂或弹簧垫圈时不适用。

基本信息

规格
标准加工品
前端形状 锥角型 形状 支柱销
固定防范 压入 高度公差 0/+0.05
淬火
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
14个备选型号

CSHXJ3-P[3-5/0.1]-Q[2-5/0.01]-K[3-6/1]-L[10-60/0.01]-B[2-5/0.1]

CSHXJ4-P[3-5/0.1]-Q[2-6/0.01]-K[4-8/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]

CSHXJ5-P[3-7/0.1]-Q[2-7/0.01]-K[5-10/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]

CSHXJ6-P[4-7/0.1]-Q[4-9/0.01]-K[6-12/1]-L[10-80/0.01]-B[2-12/0.1]

CSHXJ8-P[5-8/0.1]-Q[4-12/0.01]-K[8-16/1]-L[10-80/0.01]-B[2-15/0.1]

CSHXJ10-P[6-11/0.1]-Q[5-14/0.01]-K[10-20/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]

CSHXJ12-P[6-13/0.1]-Q[5-15/0.01]-K[12-24/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]

GSHXJ3-P[3-5/0.1]-Q[2-5/0.01]-K[3-6/1]-L[10-60/0.01]-B[2-5/0.1]

GSHXJ4-P[3-5/0.1]-Q[2-6/0.01]-K[4-8/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]

GSHXJ5-P[3-7/0.1]-Q[2-7/0.01]-K[5-10/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余9项未选
剩余9项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工或下载CAD
下载CAD

型号已生成

  • 表面处理(φ)

    镀硬铬

  • 硬度

    淬火硬度 50~55HRC

    淬火硬度50~55 HRC 镀层硬度750 HV~

  • 外径 D(mm)

    3

    4

    5

    6

    8

    10

    12

  • Q(mm)

    [2-15/0.01mm单位]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • P(mm)

    [3-13/0.1mm单位]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • L(mm)

    [10-100/0.01mm单位]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • K(mm)

    [3-24/1mm单位]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • B(mm)

    [2-20/0.1mm单位]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • 类型

    CSHXJ

    GSHXJ

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    3天以内

    5天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。