(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
3天
3天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
材质 No. | 材质 | 表面处理 | 硬度 | Type |
内螺纹型 | ||||
① | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度60~63HRC | KFFTA |
② | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | GKFFTA |
③ | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | - | BKFFTA |
④ | SUS304 | - | - | SKFFTA |
⑤ | SUS304 | 镀硬铬 | 镀层硬度750HV~ | HKFFTA |
⑥ | 相当于9Cr18(SUS440C) | - | 淬火硬度50~55HRC | CKFFTA |
D或P | 普通级 | 精密级 | |||||
M | P | G | H | S | A | B | |
m6 | p6 | g6 | h7 | - | - | - | |
1~3 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | -0.002 -0.008 | 0 -0.01 | 0 -0.01 | +0.005 0 | 0 -0.005 |
3.01~6 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 | |||
6.01~10 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 | |||
10.01~18 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | -0.006 -0.017 | 0 -0.018 | |||
18.01~30 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | -0.007 -0.020 | 0 -0.021 |
型式 | P 指定单位0.01mm | L 指定单位1mm | B 指定单位0.1mm | M (粗牙螺纹) | ℓ | C | |||
Type | D公差 选择 | P公差 选择 | D | ||||||
KFFTA GKFFTA BKFFTA SKFFTA HKFFTA CKFFTA | M P G H | S M P G H | 6 | 6.50~10.00 | 6~12 | 2.0~12.0 | M3 | 5 | 1 |
6T | M2.6 | 4 | |||||||
8 | 9.00~13.00 | 8~16 | 2.0~15.0 | M5 | 8 | 1.5 | |||
8T | 6~12 | M4 | 6 | ||||||
10 | 11.00~15.00 | 10~20 | 3.0~20.0 | M5 | 8 | 2 | |||
10T | 6~16 | M4 | 6 | ||||||
12 | 13.00~16.00 | 12~24 | 3.0~30.0 | M5 | 8 | ||||
12T | 8~18 | M4 | 6 | ||||||
13 | 14.00~18.00 | 13~26 | 5.0~30.0 | M8 | 10 | 3 | |||
13T | 8~20 | M6 | 9 | ||||||
16 | 17.00~25.00 | 16~32 | 5.0~35.0 | M8 | 12 | ||||
16T | 10~24 | M6 | 9 | ||||||
20 | 22.00~30.00 | 20~40 | 5.0~40.0 | M8 | 12 | ||||
20T | 12~30 | M6 | 9 |
型号 |
---|
BKFFTAGG6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1] |
BKFFTAGG6T-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1] |
BKFFTAGG8-P[8.5-15/0.01]-L[8-16/1]-B[1.5-30/0.1] |
BKFFTAGG8T-P[8.5-15/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-30/0.1] |
BKFFTAGG10-P[11-17/0.01]-L[10-20/1]-B[3-30/0.1] |
BKFFTAGG10T-P[11-17/0.01]-L[6-16/1]-B[3-30/0.1] |
BKFFTAGG12-P[13-18/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1] |
BKFFTAGG12T-P[13-18/0.01]-L[8-18/1]-B[3-30/0.1] |
BKFFTAGG13-P[14-20/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1] |
BKFFTAGG13T-P[14-20/0.01]-L[8-20/1]-B[5-30/0.1] |
BKFFTAGG16-P[17-27/0.01]-L[16-32/1]-B[5-35/0.1] |
BKFFTAGG16T-P[17-27/0.01]-L[10-24/1]-B[5-35/0.1] |
BKFFTAGG20-P[22-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-40/0.1] |
BKFFTAGG20T-P[22-30/0.01]-L[12-30/1]-B[5-40/0.1] |
BKFFTAGH6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1] |
BKFFTAGH6T-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1] |
BKFFTAGH8-P[8.5-15/0.01]-L[8-16/1]-B[1.5-30/0.1] |
BKFFTAGH8T-P[8.5-15/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-30/0.1] |
BKFFTAGH10-P[11-17/0.01]-L[10-20/1]-B[3-30/0.1] |
BKFFTAGH10T-P[11-17/0.01]-L[6-16/1]-B[3-30/0.1] |
BKFFTAGH12-P[13-18/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1] |
BKFFTAGH12T-P[13-18/0.01]-L[8-18/1]-B[3-30/0.1] |
BKFFTAGH13-P[14-20/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1] |
BKFFTAGH13T-P[14-20/0.01]-L[8-20/1]-B[5-30/0.1] |
BKFFTAGH16-P[17-27/0.01]-L[16-32/1]-B[5-35/0.1] |
BKFFTAGH16T-P[17-27/0.01]-L[10-24/1]-B[5-35/0.1] |
BKFFTAGH20-P[22-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-40/0.1] |
BKFFTAGH20T-P[22-30/0.01]-L[12-30/1]-B[5-40/0.1] |
BKFFTAGM6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1] |
BKFFTAGM6T-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1] |
BKFFTAGM8-P[8.5-15/0.01]-L[8-16/1]-B[1.5-30/0.1] |
BKFFTAGM8T-P[8.5-15/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-30/0.1] |
BKFFTAGM10-P[11-17/0.01]-L[10-20/1]-B[3-30/0.1] |
BKFFTAGM10T-P[11-17/0.01]-L[6-16/1]-B[3-30/0.1] |
BKFFTAGM12-P[13-18/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1] |
BKFFTAGM12T-P[13-18/0.01]-L[8-18/1]-B[3-30/0.1] |
BKFFTAGM13-P[14-20/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1] |
BKFFTAGM13T-P[14-20/0.01]-L[8-20/1]-B[5-30/0.1] |
BKFFTAGM16-P[17-27/0.01]-L[16-32/1]-B[5-35/0.1] |
BKFFTAGM16T-P[17-27/0.01]-L[10-24/1]-B[5-35/0.1] |
BKFFTAGM20-P[22-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-40/0.1] |
BKFFTAGM20T-P[22-30/0.01]-L[12-30/1]-B[5-40/0.1] |
BKFFTAGP6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1] |
BKFFTAGP6T-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1] |
BKFFTAGP8-P[8.5-15/0.01]-L[8-16/1]-B[1.5-30/0.1] |
BKFFTAGP8T-P[8.5-15/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-30/0.1] |
BKFFTAGP10-P[11-17/0.01]-L[10-20/1]-B[3-30/0.1] |
BKFFTAGP10T-P[11-17/0.01]-L[6-16/1]-B[3-30/0.1] |
BKFFTAGP12-P[13-18/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1] |
BKFFTAGP12T-P[13-18/0.01]-L[8-18/1]-B[3-30/0.1] |
BKFFTAGP13-P[14-20/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1] |
BKFFTAGP13T-P[14-20/0.01]-L[8-20/1]-B[5-30/0.1] |
BKFFTAGP16-P[17-27/0.01]-L[16-32/1]-B[5-35/0.1] |
BKFFTAGP16T-P[17-27/0.01]-L[10-24/1]-B[5-35/0.1] |
BKFFTAGP20-P[22-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-40/0.1] |
BKFFTAGP20T-P[22-30/0.01]-L[12-30/1]-B[5-40/0.1] |
BKFFTAGS6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1] |
BKFFTAGS6T-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1] |
BKFFTAGS8-P[8.5-15/0.01]-L[8-16/1]-B[1.5-30/0.1] |
BKFFTAGS8T-P[8.5-15/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-30/0.1] |
BKFFTAGS10-P[11-17/0.01]-L[10-20/1]-B[3-30/0.1] |
BKFFTAGS10T-P[11-17/0.01]-L[6-16/1]-B[3-30/0.1] |
BKFFTAGS12-P[13-18/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1] |
BKFFTAGS12T-P[13-18/0.01]-L[8-18/1]-B[3-30/0.1] |
BKFFTAGS13-P[14-20/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1] |
BKFFTAGS13T-P[14-20/0.01]-L[8-20/1]-B[5-30/0.1] |
BKFFTAGS16-P[17-27/0.01]-L[16-32/1]-B[5-35/0.1] |
BKFFTAGS16T-P[17-27/0.01]-L[10-24/1]-B[5-35/0.1] |
BKFFTAGS20-P[22-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-40/0.1] |
BKFFTAGS20T-P[22-30/0.01]-L[12-30/1]-B[5-40/0.1] |
BKFFTAHG6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1] |
BKFFTAHG6T-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1] |
BKFFTAHG8-P[8.5-15/0.01]-L[8-16/1]-B[1.5-30/0.1] |
BKFFTAHG8T-P[8.5-15/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-30/0.1] |
BKFFTAHG10-P[11-17/0.01]-L[10-20/1]-B[3-30/0.1] |
BKFFTAHG10T-P[11-17/0.01]-L[6-16/1]-B[3-30/0.1] |
BKFFTAHG12-P[13-18/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1] |
BKFFTAHG12T-P[13-18/0.01]-L[8-18/1]-B[3-30/0.1] |
BKFFTAHG13-P[14-20/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1] |
BKFFTAHG13T-P[14-20/0.01]-L[8-20/1]-B[5-30/0.1] |
BKFFTAHG16-P[17-27/0.01]-L[16-32/1]-B[5-35/0.1] |
BKFFTAHG16T-P[17-27/0.01]-L[10-24/1]-B[5-35/0.1] |
BKFFTAHG20-P[22-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-40/0.1] |
BKFFTAHG20T-P[22-30/0.01]-L[12-30/1]-B[5-40/0.1] |
BKFFTAHH6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1] |
BKFFTAHH6T-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1] |
BKFFTAHH8-P[8.5-15/0.01]-L[8-16/1]-B[1.5-30/0.1] |
BKFFTAHH8T-P[8.5-15/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-30/0.1] |
BKFFTAHH10-P[11-17/0.01]-L[10-20/1]-B[3-30/0.1] |
BKFFTAHH10T-P[11-17/0.01]-L[6-16/1]-B[3-30/0.1] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 表面处理 | 热处理 | 钢材种类 | 不锈钢种类 | 定位侧外径P (φ) | 定位侧外径公差 | 安装侧外径 d (φ) | 安装侧公差 | 螺纹直径M (mm) | 安装部长度 L (mm) | 定位部长度 B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 6.5 ~ 10 | g6 | 6 | g6 | 3 | 6 ~ 12 | 1.5 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 6.5 ~ 10 | g6 | 6T | g6 | 2.6 | 6 ~ 12 | 1.5 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 8.5 ~ 15 | g6 | 8 | g6 | 5 | 8 ~ 16 | 1.5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 8.5 ~ 15 | g6 | 8T | g6 | 4 | 6 ~ 12 | 1.5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 11 ~ 17 | g6 | 10 | g6 | 5 | 10 ~ 20 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 11 ~ 17 | g6 | 10T | g6 | 4 | 6 ~ 16 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 13 ~ 18 | g6 | 12 | g6 | 5 | 12 ~ 24 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 13 ~ 18 | g6 | 12T | g6 | 4 | 8 ~ 18 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 14 ~ 20 | g6 | 13 | g6 | 8 | 13 ~ 26 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 14 ~ 20 | g6 | 13T | g6 | 6 | 8 ~ 20 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 17 ~ 27 | g6 | 16 | g6 | 8 | 16 ~ 32 | 5 ~ 35 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 17 ~ 27 | g6 | 16T | g6 | 6 | 10 ~ 24 | 5 ~ 35 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 22 ~ 30 | g6 | 20 | g6 | 8 | 20 ~ 40 | 5 ~ 40 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 22 ~ 30 | g6 | 20T | g6 | 6 | 12 ~ 30 | 5 ~ 40 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 6.5 ~ 10 | h7 | 6 | g6 | 3 | 6 ~ 12 | 1.5 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 6.5 ~ 10 | h7 | 6T | g6 | 2.6 | 6 ~ 12 | 1.5 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 8.5 ~ 15 | h7 | 8 | g6 | 5 | 8 ~ 16 | 1.5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 8.5 ~ 15 | h7 | 8T | g6 | 4 | 6 ~ 12 | 1.5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 11 ~ 17 | h7 | 10 | g6 | 5 | 10 ~ 20 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 11 ~ 17 | h7 | 10T | g6 | 4 | 6 ~ 16 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 13 ~ 18 | h7 | 12 | g6 | 5 | 12 ~ 24 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 13 ~ 18 | h7 | 12T | g6 | 4 | 8 ~ 18 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 14 ~ 20 | h7 | 13 | g6 | 8 | 13 ~ 26 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 14 ~ 20 | h7 | 13T | g6 | 6 | 8 ~ 20 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 17 ~ 27 | h7 | 16 | g6 | 8 | 16 ~ 32 | 5 ~ 35 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 17 ~ 27 | h7 | 16T | g6 | 6 | 10 ~ 24 | 5 ~ 35 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 22 ~ 30 | h7 | 20 | g6 | 8 | 20 ~ 40 | 5 ~ 40 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 22 ~ 30 | h7 | 20T | g6 | 6 | 12 ~ 30 | 5 ~ 40 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 6.5 ~ 10 | m6 | 6 | g6 | 3 | 6 ~ 12 | 1.5 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 6.5 ~ 10 | m6 | 6T | g6 | 2.6 | 6 ~ 12 | 1.5 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 8.5 ~ 15 | m6 | 8 | g6 | 5 | 8 ~ 16 | 1.5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 8.5 ~ 15 | m6 | 8T | g6 | 4 | 6 ~ 12 | 1.5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 11 ~ 17 | m6 | 10 | g6 | 5 | 10 ~ 20 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 11 ~ 17 | m6 | 10T | g6 | 4 | 6 ~ 16 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 13 ~ 18 | m6 | 12 | g6 | 5 | 12 ~ 24 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 13 ~ 18 | m6 | 12T | g6 | 4 | 8 ~ 18 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 14 ~ 20 | m6 | 13 | g6 | 8 | 13 ~ 26 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 14 ~ 20 | m6 | 13T | g6 | 6 | 8 ~ 20 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 17 ~ 27 | m6 | 16 | g6 | 8 | 16 ~ 32 | 5 ~ 35 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 17 ~ 27 | m6 | 16T | g6 | 6 | 10 ~ 24 | 5 ~ 35 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 22 ~ 30 | m6 | 20 | g6 | 8 | 20 ~ 40 | 5 ~ 40 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 22 ~ 30 | m6 | 20T | g6 | 6 | 12 ~ 30 | 5 ~ 40 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 6.5 ~ 10 | p6 | 6 | g6 | 3 | 6 ~ 12 | 1.5 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 6.5 ~ 10 | p6 | 6T | g6 | 2.6 | 6 ~ 12 | 1.5 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 8.5 ~ 15 | p6 | 8 | g6 | 5 | 8 ~ 16 | 1.5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 8.5 ~ 15 | p6 | 8T | g6 | 4 | 6 ~ 12 | 1.5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 11 ~ 17 | p6 | 10 | g6 | 5 | 10 ~ 20 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 11 ~ 17 | p6 | 10T | g6 | 4 | 6 ~ 16 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 13 ~ 18 | p6 | 12 | g6 | 5 | 12 ~ 24 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 13 ~ 18 | p6 | 12T | g6 | 4 | 8 ~ 18 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 14 ~ 20 | p6 | 13 | g6 | 8 | 13 ~ 26 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 14 ~ 20 | p6 | 13T | g6 | 6 | 8 ~ 20 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 17 ~ 27 | p6 | 16 | g6 | 8 | 16 ~ 32 | 5 ~ 35 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 17 ~ 27 | p6 | 16T | g6 | 6 | 10 ~ 24 | 5 ~ 35 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 22 ~ 30 | p6 | 20 | g6 | 8 | 20 ~ 40 | 5 ~ 40 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 22 ~ 30 | p6 | 20T | g6 | 6 | 12 ~ 30 | 5 ~ 40 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 6.5 ~ 10 | 0/-0.01 | 6 | g6 | 3 | 6 ~ 12 | 1.5 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 6.5 ~ 10 | 0/-0.01 | 6T | g6 | 2.6 | 6 ~ 12 | 1.5 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 8.5 ~ 15 | 0/-0.01 | 8 | g6 | 5 | 8 ~ 16 | 1.5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 8.5 ~ 15 | 0/-0.01 | 8T | g6 | 4 | 6 ~ 12 | 1.5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 11 ~ 17 | 0/-0.01 | 10 | g6 | 5 | 10 ~ 20 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 11 ~ 17 | 0/-0.01 | 10T | g6 | 4 | 6 ~ 16 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 13 ~ 18 | 0/-0.01 | 12 | g6 | 5 | 12 ~ 24 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 13 ~ 18 | 0/-0.01 | 12T | g6 | 4 | 8 ~ 18 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 14 ~ 20 | 0/-0.01 | 13 | g6 | 8 | 13 ~ 26 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 14 ~ 20 | 0/-0.01 | 13T | g6 | 6 | 8 ~ 20 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 17 ~ 27 | 0/-0.01 | 16 | g6 | 8 | 16 ~ 32 | 5 ~ 35 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 17 ~ 27 | 0/-0.01 | 16T | g6 | 6 | 10 ~ 24 | 5 ~ 35 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 22 ~ 30 | 0/-0.01 | 20 | g6 | 8 | 20 ~ 40 | 5 ~ 40 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 22 ~ 30 | 0/-0.01 | 20T | g6 | 6 | 12 ~ 30 | 5 ~ 40 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 6.5 ~ 10 | g6 | 6 | h7 | 3 | 6 ~ 12 | 1.5 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 6.5 ~ 10 | g6 | 6T | h7 | 2.6 | 6 ~ 12 | 1.5 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 8.5 ~ 15 | g6 | 8 | h7 | 5 | 8 ~ 16 | 1.5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 8.5 ~ 15 | g6 | 8T | h7 | 4 | 6 ~ 12 | 1.5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 11 ~ 17 | g6 | 10 | h7 | 5 | 10 ~ 20 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 11 ~ 17 | g6 | 10T | h7 | 4 | 6 ~ 16 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 13 ~ 18 | g6 | 12 | h7 | 5 | 12 ~ 24 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 13 ~ 18 | g6 | 12T | h7 | 4 | 8 ~ 18 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 14 ~ 20 | g6 | 13 | h7 | 8 | 13 ~ 26 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 14 ~ 20 | g6 | 13T | h7 | 6 | 8 ~ 20 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 17 ~ 27 | g6 | 16 | h7 | 8 | 16 ~ 32 | 5 ~ 35 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 17 ~ 27 | g6 | 16T | h7 | 6 | 10 ~ 24 | 5 ~ 35 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 22 ~ 30 | g6 | 20 | h7 | 8 | 20 ~ 40 | 5 ~ 40 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 22 ~ 30 | g6 | 20T | h7 | 6 | 12 ~ 30 | 5 ~ 40 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 6.5 ~ 10 | h7 | 6 | h7 | 3 | 6 ~ 12 | 1.5 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 6.5 ~ 10 | h7 | 6T | h7 | 2.6 | 6 ~ 12 | 1.5 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 8.5 ~ 15 | h7 | 8 | h7 | 5 | 8 ~ 16 | 1.5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 8.5 ~ 15 | h7 | 8T | h7 | 4 | 6 ~ 12 | 1.5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 11 ~ 17 | h7 | 10 | h7 | 5 | 10 ~ 20 | 3 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 11 ~ 17 | h7 | 10T | h7 | 4 | 6 ~ 16 | 3 ~ 30 |
Loading...
基本形状 | 大头 | 导入侧前端形状 | 圆型 |
导入侧前端类型 | 平头型 | 导入侧样式 | 无 |
安装侧形状 | 内螺纹 | 表面处理 | 无 |
热处理 | 无 | 钢材种类 | [SKS3] 相当于SKS3 |
不锈钢种类 | - | 定位侧外径P(φ) | 6.5 ~ 10 |
定位侧外径公差 | g6 | 安装侧外径 d(φ) | 6 |
安装侧公差 | g6 | 螺纹直径M(mm) | 3 |
用途 | 标准形状 | 肩型 | 无 |
安装部长度 L(mm) | 6 ~ 12 | 定位部长度 B(mm) | 1.5 ~ 15 |
RoHS | 10 |
基本形状 | 大头 | 导入侧前端形状 | 圆型 | 导入侧前端类型 | 平头型 |
导入侧样式 | 无 | 安装侧形状 | 内螺纹 | 表面处理 | 无 |
热处理 | 无 | 钢材种类 | [SKS3] 相当于SKS3 | 不锈钢种类 | - |
定位侧外径P(φ) | 6.5 ~ 10 | 定位侧外径公差 | g6 | 安装侧外径 d(φ) | 6 |
安装侧公差 | g6 | 螺纹直径M(mm) | 3 | 用途 | 标准形状 |
肩型 | 无 | 安装部长度 L(mm) | 6 ~ 12 | 定位部长度 B(mm) | 1.5 ~ 15 |
RoHS | 10 |
材质 No. | 材质 | 表面处理 | 硬度 | Type |
内螺纹型 | ||||
① | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度60~63HRC | KFFTA |
② | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | GKFFTA |
③ | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | - | BKFFTA |
④ | SUS304 | - | - | SKFFTA |
⑤ | SUS304 | 镀硬铬 | 镀层硬度750HV~ | HKFFTA |
⑥ | 相当于9Cr18(SUS440C) | - | 淬火硬度50~55HRC | CKFFTA |
锂电池 | 半导体 | 医疗 | ||
智能手机 | 电子电器 | 机器人 | ||
夹具衬套 自由指定薄壁型 直柱型 | 夹具衬套 带肩自由指定型 薄壁型 | 定位销用衬套 腰形孔型 肩型 | ||
代表型号:JBAUF10-P7.31-L8.5 | 代表型号:JBHUFM25-P15.61-L20.0 | 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15 | ||
优点:常规形状使用广泛 | 优点:适合高度位置难以调整情况 | 优点:可吸收间隙误差 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明