(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

支柱销 前端形状选择型 内螺纹型

品牌:

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
126个备选型号

LSPAA6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60]

LSPAA8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60]

LSPAA10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60]

LSPAA12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60]

LSPAA15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60]

LSPAA20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60]

LSPAA25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60]

LSPAB6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2-12/0.1]

LSPAB8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2-15/0.1]

LSPAB10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余11项未选
剩余11项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

规格表

型式-L-P-B-E-A
LSPAA6-L10.00-P3.00-B2.0-E0.5-A15
型式L
指定单位0.01mm
P
指定单位0.01mm
B
指定单位0.1mm
E
指定单位0.1mm
(仅A形)
A
选择
(仅A形)
R
(C形)
dM
(粗牙螺纹)
FM1
(粗牙螺纹)
1W2
Type前端
形状
D
内螺纹型
LSPA
LSPAR
LSPAHB
LSPAHR
LSPASU
LSPASC
A
B
C
610.00~50.003.00~4.002.0~12.00.5~10.015
30
45
60
1331.5M3-58
83.00~6.002.0~15.05527
1020.00~80.004.00~8.002.0~20.01.566368
124.00~10.002.0~20.0884M51010
155.00~10.002.0~25.0210105913
208.00~15.002.0~30.0312125M817
2510.00~15.002.0~30.041616520
[ ! ]内螺纹型颈部强度注意事项 >> 参照P.2893
型号
LSPAA6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60]
LSPAA8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60]
LSPAA10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60]
LSPAA12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60]
LSPAA15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60]
LSPAA20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60]
LSPAA25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60]
LSPAB6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2-12/0.1]
LSPAB8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2-15/0.1]
LSPAB10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPAB12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPAB15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1]
LSPAB20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPAB25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPAC6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2-12/0.1]
LSPAC8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2-15/0.1]
LSPAC10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPAC12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPAC15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1]
LSPAC20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPAC25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPAHBA6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60]
LSPAHBA8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60]
LSPAHBA10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60]
LSPAHBA12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60]
LSPAHBA15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60]
LSPAHBA20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60]
LSPAHBA25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60]
LSPAHBB6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2-12/0.1]
LSPAHBB8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2-15/0.1]
LSPAHBB10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPAHBB12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPAHBB15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1]
LSPAHBB20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPAHBB25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPAHBC6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2-12/0.1]
LSPAHBC8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2-15/0.1]
LSPAHBC10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPAHBC12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPAHBC15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1]
LSPAHBC20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPAHBC25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPAHRA6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60]
LSPAHRA8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60]
LSPAHRA10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60]
LSPAHRA12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60]
LSPAHRA15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60]
LSPAHRA20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60]
LSPAHRA25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60]
LSPAHRB6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2-12/0.1]
LSPAHRB8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2-15/0.1]
LSPAHRB10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPAHRB12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPAHRB15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1]
LSPAHRB20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPAHRB25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPAHRC6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2-12/0.1]
LSPAHRC8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2-15/0.1]
LSPAHRC10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPAHRC12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPAHRC15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1]
LSPAHRC20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPAHRC25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPARA6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60]
LSPARA8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60]
LSPARA10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60]
LSPARA12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60]
LSPARA15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60]
LSPARA20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60]
LSPARA25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60]
LSPARB6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2-12/0.1]
LSPARB8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2-15/0.1]
LSPARB10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPARB12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPARB15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1]
LSPARB20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPARB25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPARC6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2-12/0.1]
LSPARC8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2-15/0.1]
LSPARC10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPARC12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPARC15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1]
LSPARC20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPARC25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPASCA6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60]
LSPASCA8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60]
LSPASCA10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60]
LSPASCA12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60]
LSPASCA15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60]
LSPASCA20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60]
型号数量折扣一般
发货日
RoHS前端形状 表面处理
(φ)
淬火 硬度 外径 D
(mm)
B
(mm)
A
(°)
E
(mm)
P
(mm)
L
(mm)
3天 10锥角型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 6 2 ~ 12 15 ~ 60 0.5 ~ 10 3 ~ 4 10 ~ 50
3天 10锥角型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 8 2 ~ 15 15 ~ 60 0.5 ~ 10 3 ~ 6 10 ~ 50
3天 10锥角型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 10 2 ~ 20 15 ~ 60 0.5 ~ 10 4 ~ 8 20 ~ 80
3天 10锥角型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 12 2 ~ 20 15 ~ 60 0.5 ~ 10 4 ~ 10 20 ~ 80
3天 10锥角型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 15 2 ~ 25 15 ~ 60 0.5 ~ 10 5 ~ 10 20 ~ 80
3天 10锥角型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 20 2 ~ 30 15 ~ 60 0.5 ~ 10 8 ~ 15 20 ~ 80
3天 10锥角型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 25 2 ~ 30 15 ~ 60 0.5 ~ 10 10 ~ 15 20 ~ 80
3天 10球面型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 6 2 ~ 12 - - 3 ~ 4 10 ~ 50
3天 10球面型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 8 2 ~ 15 - - 3 ~ 6 10 ~ 50
3天 10球面型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 10 2 ~ 20 - - 4 ~ 8 20 ~ 80
3天 10球面型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 12 2 ~ 20 - - 4 ~ 10 20 ~ 80
3天 10球面型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 15 2 ~ 25 - - 5 ~ 10 20 ~ 80
3天 10球面型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 20 2 ~ 30 - - 8 ~ 15 20 ~ 80
3天 10球面型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 25 2 ~ 30 - - 10 ~ 15 20 ~ 80
3天 10锥头R型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 6 2 ~ 12 - - 3 ~ 4 10 ~ 50
3天 10锥头R型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 8 2 ~ 15 - - 3 ~ 6 10 ~ 50
3天 10锥头R型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 10 2 ~ 20 - - 4 ~ 8 20 ~ 80
3天 10锥头R型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 12 2 ~ 20 - - 4 ~ 10 20 ~ 80
3天 10锥头R型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 15 2 ~ 25 - - 5 ~ 10 20 ~ 80
3天 10锥头R型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 20 2 ~ 30 - - 8 ~ 15 20 ~ 80
3天 10锥头R型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 25 2 ~ 30 - - 10 ~ 15 20 ~ 80
3天 10锥角型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 淬火硬度 45~50HRC 6 2 ~ 12 15 ~ 60 0.5 ~ 10 3 ~ 4 10 ~ 50
3天 10锥角型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 淬火硬度 45~50HRC 8 2 ~ 15 15 ~ 60 0.5 ~ 10 3 ~ 6 10 ~ 50
3天 10锥角型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 淬火硬度 45~50HRC 10 2 ~ 20 15 ~ 60 0.5 ~ 10 4 ~ 8 20 ~ 80
3天 10锥角型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 淬火硬度 45~50HRC 12 2 ~ 20 15 ~ 60 0.5 ~ 10 4 ~ 10 20 ~ 80
3天 10锥角型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 淬火硬度 45~50HRC 15 2 ~ 25 15 ~ 60 0.5 ~ 10 5 ~ 10 20 ~ 80
3天 10锥角型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 淬火硬度 45~50HRC 20 2 ~ 30 15 ~ 60 0.5 ~ 10 8 ~ 15 20 ~ 80
3天 10锥角型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 淬火硬度 45~50HRC 25 2 ~ 30 15 ~ 60 0.5 ~ 10 10 ~ 15 20 ~ 80
3天 10球面型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 淬火硬度 45~50HRC 6 2 ~ 12 - - 3 ~ 4 10 ~ 50
3天 10球面型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 淬火硬度 45~50HRC 8 2 ~ 15 - - 3 ~ 6 10 ~ 50
3天 10球面型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 淬火硬度 45~50HRC 10 2 ~ 20 - - 4 ~ 8 20 ~ 80
3天 10球面型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 淬火硬度 45~50HRC 12 2 ~ 20 - - 4 ~ 10 20 ~ 80
3天 10球面型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 淬火硬度 45~50HRC 15 2 ~ 25 - - 5 ~ 10 20 ~ 80
3天 10球面型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 淬火硬度 45~50HRC 20 2 ~ 30 - - 8 ~ 15 20 ~ 80
3天 10球面型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 淬火硬度 45~50HRC 25 2 ~ 30 - - 10 ~ 15 20 ~ 80
3天 10锥头R型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 淬火硬度 45~50HRC 6 2 ~ 12 - - 3 ~ 4 10 ~ 50
3天 10锥头R型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 淬火硬度 45~50HRC 8 2 ~ 15 - - 3 ~ 6 10 ~ 50
3天 10锥头R型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 淬火硬度 45~50HRC 10 2 ~ 20 - - 4 ~ 8 20 ~ 80
3天 10锥头R型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 淬火硬度 45~50HRC 12 2 ~ 20 - - 4 ~ 10 20 ~ 80
3天 10锥头R型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 淬火硬度 45~50HRC 15 2 ~ 25 - - 5 ~ 10 20 ~ 80
3天 10锥头R型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 淬火硬度 45~50HRC 20 2 ~ 30 - - 8 ~ 15 20 ~ 80
3天 10锥头R型 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 淬火硬度 45~50HRC 25 2 ~ 30 - - 10 ~ 15 20 ~ 80
3天 10锥角型 镀硬铬 淬火硬度45~50 HRC 镀层硬度750 HV~ 6 2 ~ 12 15 ~ 60 0.5 ~ 10 3 ~ 4 10 ~ 50
3天 10锥角型 镀硬铬 淬火硬度45~50 HRC 镀层硬度750 HV~ 8 2 ~ 15 15 ~ 60 0.5 ~ 10 3 ~ 6 10 ~ 50
3天 10锥角型 镀硬铬 淬火硬度45~50 HRC 镀层硬度750 HV~ 10 2 ~ 20 15 ~ 60 0.5 ~ 10 4 ~ 8 20 ~ 80
3天 10锥角型 镀硬铬 淬火硬度45~50 HRC 镀层硬度750 HV~ 12 2 ~ 20 15 ~ 60 0.5 ~ 10 4 ~ 10 20 ~ 80
3天 10锥角型 镀硬铬 淬火硬度45~50 HRC 镀层硬度750 HV~ 15 2 ~ 25 15 ~ 60 0.5 ~ 10 5 ~ 10 20 ~ 80
3天 10锥角型 镀硬铬 淬火硬度45~50 HRC 镀层硬度750 HV~ 20 2 ~ 30 15 ~ 60 0.5 ~ 10 8 ~ 15 20 ~ 80
3天 10锥角型 镀硬铬 淬火硬度45~50 HRC 镀层硬度750 HV~ 25 2 ~ 30 15 ~ 60 0.5 ~ 10 10 ~ 15 20 ~ 80
3天 10球面型 镀硬铬 淬火硬度45~50 HRC 镀层硬度750 HV~ 6 2 ~ 12 - - 3 ~ 4 10 ~ 50
3天 10球面型 镀硬铬 淬火硬度45~50 HRC 镀层硬度750 HV~ 8 2 ~ 15 - - 3 ~ 6 10 ~ 50
3天 10球面型 镀硬铬 淬火硬度45~50 HRC 镀层硬度750 HV~ 10 2 ~ 20 - - 4 ~ 8 20 ~ 80
3天 10球面型 镀硬铬 淬火硬度45~50 HRC 镀层硬度750 HV~ 12 2 ~ 20 - - 4 ~ 10 20 ~ 80
3天 10球面型 镀硬铬 淬火硬度45~50 HRC 镀层硬度750 HV~ 15 2 ~ 25 - - 5 ~ 10 20 ~ 80
3天 10球面型 镀硬铬 淬火硬度45~50 HRC 镀层硬度750 HV~ 20 2 ~ 30 - - 8 ~ 15 20 ~ 80
3天 10球面型 镀硬铬 淬火硬度45~50 HRC 镀层硬度750 HV~ 25 2 ~ 30 - - 10 ~ 15 20 ~ 80
3天 10锥头R型 镀硬铬 淬火硬度45~50 HRC 镀层硬度750 HV~ 6 2 ~ 12 - - 3 ~ 4 10 ~ 50
3天 10锥头R型 镀硬铬 淬火硬度45~50 HRC 镀层硬度750 HV~ 8 2 ~ 15 - - 3 ~ 6 10 ~ 50
3天 10锥头R型 镀硬铬 淬火硬度45~50 HRC 镀层硬度750 HV~ 10 2 ~ 20 - - 4 ~ 8 20 ~ 80
3天 10锥头R型 镀硬铬 淬火硬度45~50 HRC 镀层硬度750 HV~ 12 2 ~ 20 - - 4 ~ 10 20 ~ 80
3天 10锥头R型 镀硬铬 淬火硬度45~50 HRC 镀层硬度750 HV~ 15 2 ~ 25 - - 5 ~ 10 20 ~ 80
3天 10锥头R型 镀硬铬 淬火硬度45~50 HRC 镀层硬度750 HV~ 20 2 ~ 30 - - 8 ~ 15 20 ~ 80
3天 10锥头R型 镀硬铬 淬火硬度45~50 HRC 镀层硬度750 HV~ 25 2 ~ 30 - - 10 ~ 15 20 ~ 80
3天 10锥角型 镀硬铬 镀层硬度 750HV〜 6 2 ~ 12 15 ~ 60 0.5 ~ 10 3 ~ 4 10 ~ 50
3天 10锥角型 镀硬铬 镀层硬度 750HV〜 8 2 ~ 15 15 ~ 60 0.5 ~ 10 3 ~ 6 10 ~ 50
3天 10锥角型 镀硬铬 镀层硬度 750HV〜 10 2 ~ 20 15 ~ 60 0.5 ~ 10 4 ~ 8 20 ~ 80
3天 10锥角型 镀硬铬 镀层硬度 750HV〜 12 2 ~ 20 15 ~ 60 0.5 ~ 10 4 ~ 10 20 ~ 80
3天 10锥角型 镀硬铬 镀层硬度 750HV〜 15 2 ~ 25 15 ~ 60 0.5 ~ 10 5 ~ 10 20 ~ 80
3天 10锥角型 镀硬铬 镀层硬度 750HV〜 20 2 ~ 30 15 ~ 60 0.5 ~ 10 8 ~ 15 20 ~ 80
3天 10锥角型 镀硬铬 镀层硬度 750HV〜 25 2 ~ 30 15 ~ 60 0.5 ~ 10 10 ~ 15 20 ~ 80
3天 10球面型 镀硬铬 镀层硬度 750HV〜 6 2 ~ 12 - - 3 ~ 4 10 ~ 50
3天 10球面型 镀硬铬 镀层硬度 750HV〜 8 2 ~ 15 - - 3 ~ 6 10 ~ 50
3天 10球面型 镀硬铬 镀层硬度 750HV〜 10 2 ~ 20 - - 4 ~ 8 20 ~ 80
3天 10球面型 镀硬铬 镀层硬度 750HV〜 12 2 ~ 20 - - 4 ~ 10 20 ~ 80
3天 10球面型 镀硬铬 镀层硬度 750HV〜 15 2 ~ 25 - - 5 ~ 10 20 ~ 80
3天 10球面型 镀硬铬 镀层硬度 750HV〜 20 2 ~ 30 - - 8 ~ 15 20 ~ 80
3天 10球面型 镀硬铬 镀层硬度 750HV〜 25 2 ~ 30 - - 10 ~ 15 20 ~ 80
3天 10锥头R型 镀硬铬 镀层硬度 750HV〜 6 2 ~ 12 - - 3 ~ 4 10 ~ 50
3天 10锥头R型 镀硬铬 镀层硬度 750HV〜 8 2 ~ 15 - - 3 ~ 6 10 ~ 50
3天 10锥头R型 镀硬铬 镀层硬度 750HV〜 10 2 ~ 20 - - 4 ~ 8 20 ~ 80
3天 10锥头R型 镀硬铬 镀层硬度 750HV〜 12 2 ~ 20 - - 4 ~ 10 20 ~ 80
3天 10锥头R型 镀硬铬 镀层硬度 750HV〜 15 2 ~ 25 - - 5 ~ 10 20 ~ 80
3天 10锥头R型 镀硬铬 镀层硬度 750HV〜 20 2 ~ 30 - - 8 ~ 15 20 ~ 80
3天 10锥头R型 镀硬铬 镀层硬度 750HV〜 25 2 ~ 30 - - 10 ~ 15 20 ~ 80
3天 10锥角型 淬火硬度 50~55HRC 6 2 ~ 12 15 ~ 60 0.5 ~ 10 3 ~ 4 10 ~ 50
3天 10锥角型 淬火硬度 50~55HRC 8 2 ~ 15 15 ~ 60 0.5 ~ 10 3 ~ 6 10 ~ 50
3天 10锥角型 淬火硬度 50~55HRC 10 2 ~ 20 15 ~ 60 0.5 ~ 10 4 ~ 8 20 ~ 80
3天 10锥角型 淬火硬度 50~55HRC 12 2 ~ 20 15 ~ 60 0.5 ~ 10 4 ~ 10 20 ~ 80
3天 10锥角型 淬火硬度 50~55HRC 15 2 ~ 25 15 ~ 60 0.5 ~ 10 5 ~ 10 20 ~ 80
3天 10锥角型 淬火硬度 50~55HRC 20 2 ~ 30 15 ~ 60 0.5 ~ 10 8 ~ 15 20 ~ 80

Loading...

生成3D预览型号 

  • 未确定的型号用样品型号表示。
    过滤规格和尺寸确定型号后,可以显示指定尺寸的3D预览。
Loading...

指定中的规格/尺寸信息

前端形状 锥角型 形状 支柱销
固定防范 内螺纹 表面处理(φ) 四氧化三铁保护膜(发黑处理)
高度公差 0/+0.05 淬火
硬度 外径 D(mm) 6
B(mm) 2 ~ 12 A(°) 15 ~ 60
E(mm) 0.5 ~ 10 P(mm) 3 ~ 4
L(mm) 10 ~ 50 RoHS 10
前端形状 锥角型 形状 支柱销 固定防范 内螺纹
表面处理(φ) 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 高度公差 0/+0.05 淬火
硬度 外径 D(mm) 6 B(mm) 2 ~ 12
A(°) 15 ~ 60 E(mm) 0.5 ~ 10 P(mm) 3 ~ 4
L(mm) 10 ~ 50 RoHS 10
  • 基本信息
  • 商品评价(0)
可用于较高部位的高度方向、水平方向的定位。
支柱销 前端形状选择型 :相关图像
支柱销 前端形状选择型 :相关图像
・材质表
内螺纹型[ M ]材质[ S ]表面处理[ H ]硬度
LSPA①S45C四氧化三铁保护膜-
LSPAR②S45C镀硬铬-
LSPAHB③S45C四氧化三铁保护膜淬火硬度45~50HRC
LSPAHR④S45C镀硬铬淬火硬度45~50HRC
LSPASU⑤SUS304--
LSPASC⑥相当于SUS440C-淬火硬度50~55HRC
镀硬铬:镀层硬度750HV~
紧固扭矩(参考值)为技术数据P2893的紧固扭矩强度分类(8.8),紧固状态持续24小时以上。使用防松剂或弹簧垫圈时不适用。

基本信息

形状 支柱销 固定防范 内螺纹
高度公差 0/+0.05
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
126个备选型号

LSPAA6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60]

LSPAA8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60]

LSPAA10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60]

LSPAA12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60]

LSPAA15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60]

LSPAA20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60]

LSPAA25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,30,45,60]

LSPAB6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2-12/0.1]

LSPAB8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2-15/0.1]

LSPAB10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余11项未选
剩余11项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工或下载CAD
下载CAD

型号已生成

  • 前端形状
    • 锥角型
    • 锥头R型
    • 球面型
  • 表面处理(φ)

    镀硬铬

    四氧化三铁保护膜(发黑处理)

  • 淬火

  • 硬度

    淬火硬度 45~50HRC

    淬火硬度45~50 HRC 镀层硬度750 HV~

    淬火硬度 50~55HRC

    镀层硬度 750HV〜

  • 外径 D(mm)

    6

    8

    10

    12

    15

    20

    25

  • B(mm)

    [2-30/0.1mm单位]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • A(°)

    15

    30

    45

    60

  • E(mm)

    [0.5-10/0.1mm单位]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • P(mm)

    [3-15/0.01mm单位]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • L(mm)

    [10-80/0.01mm单位]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • 类型

    LSPAA

    LSPAB

    LSPAC

    LSPAHBA

    LSPAHBB

    LSPAHBC

    LSPAHRA

    LSPAHRB

    LSPAHRC

    LSPARA

    LSPARB

    LSPARC

    LSPASCA

    LSPASCB

    LSPASCC

    LSPASUA

    LSPASUB

    LSPASUC

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    3天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。