(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

定位销 大头炮弹型 外螺纹型

品牌:

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

8天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

8天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
36个备选型号

BFPCHNA3-P[3.5-6/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]

BFPCHNA4-P[4.5-7/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]

BFPCHNA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]

BFPCHNA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]

BFPCHNA8-P[9-13/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]

BFPCHNA10-P[11-15/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]

CFPCHNA3-P[3.5-6/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]

CFPCHNA4-P[4.5-7/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]

CFPCHNA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]

CFPCHNA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余9项未选
剩余9项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
尺寸图
炮弹型定位销产品图
规格表
 型式 P-L-B
      -
 Type 形状 D 
 FPCH NA 3-P3.50-L2-B1.0

■材质规格表
材质No. 材质 表面处理 硬度Type形状符号
相当于SKS3-淬火硬度60~63HRCFPCHNA(外螺纹型)
相当于SKS3镀硬铬淬火硬度50~55HRC
镀层硬度750HV~
GFPCH
相当于SKS3--BFPCH
SUS304--SFPCH
SUS304镀硬铬镀层硬度750HV~HFPCH
相当于SUS440C-淬火硬度50~55HRCCFPCH
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。

■尺寸规格表·外螺纹型
型式P
指定单位0.01mm
L
指定单位1mm
B
指定单位0.1mm
R1M
(粗牙螺纹)
Type形状符号DD尺寸公差g6
FPCH
GFPCH
BFPCH
SF
PCH
HFPCH
CFPCH
NA3-0.002
-0.008
3.50~6.002~101.0~5.01M3
4-0.004
-0.012
4.50~7.00M4
55.50~8.003~10M5
66.50~10.00M6
8-0.005
-0.014
9.00~13.00M8
1011.00~15.002M10

米思米定位销定制和追加工内容信息表
型号
BFPCHNA3-P[3.5-6/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
BFPCHNA4-P[4.5-7/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
BFPCHNA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
BFPCHNA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
BFPCHNA8-P[9-13/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
BFPCHNA10-P[11-15/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
CFPCHNA3-P[3.5-6/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
CFPCHNA4-P[4.5-7/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
CFPCHNA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
CFPCHNA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
CFPCHNA8-P[9-13/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
CFPCHNA10-P[11-15/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
FPCHNA3-P[3.5-6/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
FPCHNA4-P[4.5-7/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
FPCHNA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
FPCHNA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
FPCHNA8-P[9-13/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
FPCHNA10-P[11-15/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
GFPCHNA3-P[3.5-6/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
GFPCHNA4-P[4.5-7/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
GFPCHNA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
GFPCHNA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
GFPCHNA8-P[9-13/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
GFPCHNA10-P[11-15/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
HFPCHNA3-P[3.5-6/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
HFPCHNA4-P[4.5-7/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
HFPCHNA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
HFPCHNA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
HFPCHNA8-P[9-13/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
HFPCHNA10-P[11-15/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
SFPCHNA3-P[3.5-6/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
SFPCHNA4-P[4.5-7/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
SFPCHNA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
SFPCHNA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
SFPCHNA8-P[9-13/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
SFPCHNA10-P[11-15/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
型号数量折扣一般
发货日
RoHS表面处理 热处理 钢材种类 不锈钢种类 定位侧外径P
(φ)
安装侧外径 d
(φ)
安装部长度 L
(mm)
定位部长度 B
(mm)
8天起 10[SKS3] 相当于SKS3 - 3.5 ~ 6 3 2 ~ 10 1 ~ 5
8天起 10[SKS3] 相当于SKS3 - 4.5 ~ 7 4 2 ~ 10 1 ~ 5
8天起 10[SKS3] 相当于SKS3 - 5.5 ~ 8 5 3 ~ 10 1 ~ 5
8天起 10[SKS3] 相当于SKS3 - 6.5 ~ 10 6 3 ~ 10 1 ~ 5
8天起 10[SKS3] 相当于SKS3 - 9 ~ 13 8 3 ~ 10 1 ~ 5
8天起 10[SKS3] 相当于SKS3 - 11 ~ 15 10 3 ~ 10 1 ~ 5
8天起 10完全淬火 - [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 3.5 ~ 6 3 2 ~ 10 1 ~ 5
8天起 10完全淬火 - [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 4.5 ~ 7 4 2 ~ 10 1 ~ 5
8天起 10完全淬火 - [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 5.5 ~ 8 5 3 ~ 10 1 ~ 5
8天起 10完全淬火 - [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 6.5 ~ 10 6 3 ~ 10 1 ~ 5
8天起 10完全淬火 - [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 9 ~ 13 8 3 ~ 10 1 ~ 5
8天起 10完全淬火 - [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 11 ~ 15 10 3 ~ 10 1 ~ 5
8天起 10完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 - 3.5 ~ 6 3 2 ~ 10 1 ~ 5
8天起 10完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 - 4.5 ~ 7 4 2 ~ 10 1 ~ 5
8天起 10完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 - 5.5 ~ 8 5 3 ~ 10 1 ~ 5
8天起 10完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 - 6.5 ~ 10 6 3 ~ 10 1 ~ 5
8天起 10完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 - 9 ~ 13 8 3 ~ 10 1 ~ 5
8天起 10完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 - 11 ~ 15 10 3 ~ 10 1 ~ 5
10天起 10[镀硬铬] 镀硬铬 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 - 3.5 ~ 6 3 2 ~ 10 1 ~ 5
10天起 10[镀硬铬] 镀硬铬 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 - 4.5 ~ 7 4 2 ~ 10 1 ~ 5
10天起 10[镀硬铬] 镀硬铬 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 - 5.5 ~ 8 5 3 ~ 10 1 ~ 5
10天起 10[镀硬铬] 镀硬铬 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 - 6.5 ~ 10 6 3 ~ 10 1 ~ 5
10天起 10[镀硬铬] 镀硬铬 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 - 9 ~ 13 8 3 ~ 10 1 ~ 5
10天起 10[镀硬铬] 镀硬铬 完全淬火 [SKS3] 相当于SKS3 - 11 ~ 15 10 3 ~ 10 1 ~ 5
10天起 10[镀硬铬] 镀硬铬 - - 3.5 ~ 6 3 2 ~ 10 1 ~ 5
10天起 10[镀硬铬] 镀硬铬 - - 4.5 ~ 7 4 2 ~ 10 1 ~ 5
10天起 10[镀硬铬] 镀硬铬 - - 5.5 ~ 8 5 3 ~ 10 1 ~ 5
10天起 10[镀硬铬] 镀硬铬 - - 6.5 ~ 10 6 3 ~ 10 1 ~ 5
10天起 10[镀硬铬] 镀硬铬 - - 9 ~ 13 8 3 ~ 10 1 ~ 5
10天起 10[镀硬铬] 镀硬铬 - - 11 ~ 15 10 3 ~ 10 1 ~ 5
8天起 10- - 3.5 ~ 6 3 2 ~ 10 1 ~ 5
8天起 10- - 4.5 ~ 7 4 2 ~ 10 1 ~ 5
8天起 10- - 5.5 ~ 8 5 3 ~ 10 1 ~ 5
8天起 10- - 6.5 ~ 10 6 3 ~ 10 1 ~ 5
8天起 10- - 9 ~ 13 8 3 ~ 10 1 ~ 5
8天起 10- - 11 ~ 15 10 3 ~ 10 1 ~ 5

Loading...

  1. 1

生成3D预览型号 

  • 未确定的型号用样品型号表示。
    过滤规格和尺寸确定型号后,可以显示指定尺寸的3D预览。
Loading...

指定中的规格/尺寸信息

基本形状 大头 导入侧前端形状 圆型
导入侧前端类型 炮弹型 导入侧样式
安装侧形状 外螺纹 表面处理
热处理 钢材种类 [SKS3] 相当于SKS3
不锈钢种类 - 定位侧外径P(φ) 3.5 ~ 6
定位侧外径公差 0/-0.01 安装侧外径 d(φ) 3
安装侧公差 g6 安装部长度 L(mm) 2 ~ 10
定位部长度 B(mm) 1 ~ 5 RoHS 10
基本形状 大头 导入侧前端形状 圆型 导入侧前端类型 炮弹型
导入侧样式 安装侧形状 外螺纹 表面处理
热处理 钢材种类 [SKS3] 相当于SKS3 不锈钢种类 -
定位侧外径P(φ) 3.5 ~ 6 定位侧外径公差 0/-0.01 安装侧外径 d(φ) 3
安装侧公差 g6 安装部长度 L(mm) 2 ~ 10 定位部长度 B(mm) 1 ~ 5
RoHS 10
  • 基本信息
  • 常见问题
  • 商品评价(0)
产品概述
定位销用于X 、Y轴方向的空间定位,主要以工件孔为定位基准或者配合衬套使用,其中炮弹型定位销方便工件轻松插拔,安装方便。
产品特点
定位销炮弹型使用概略 Locating Pins特点1:导入部为炮弹类型,使得工件可以轻松进行插拔作业。
特点2:头部和螺纹部,可选择范围广,自由指定型规格丰富。
特点3:可选材质:铁制(SKS3);不锈钢(SUS304、SUS440C),适用各种工件定位。
特点4:含有表面镀硬铬规格,有效保证表面硬度和防锈。
特点5:同轴度0.01,有效保证定位的精度。
尺寸图
米思米定位销规格尺寸图 Large Head Round
规格概述
■材质规格表
材质No. 材质 表面处理 硬度Type形状符号
相当于SKS3-淬火硬度60~63HRCFPCHNA(外螺纹型)
相当于SKS3镀硬铬淬火硬度50~55HRC
镀层硬度750HV~
GFPCH
相当于SKS3--BFPCH
SUS304--SFPCH
SUS304镀硬铬镀层硬度750HV~HFPCH
相当于SUS440C-淬火硬度50~55HRCCFPCH
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。
注意事项
①尺寸公差及配合参数表 详情点击此处
②未标注公差普通尺寸参考表(中级精度m) 详情点击此处
③螺纹安装扭矩参考值 紧固扭矩(参考值)为技术数据此处的紧固扭矩强度分类(8.8),紧固状态持续24小时以上。使用放松剂或弹簧垫圈时不适用。
相关文件
①定位技术参考信息 点击详情
②表面处理相关防锈能力盐雾试验参考点击此处
使用案例
定位夹具使用范例 定位销使用案例 kcf定位销使用方法介绍
案例介绍:圆型与多棱型定位配合
  ①夹装治具中的圆型与多棱型的组合可以使A方向的定位更准确,B方向减小配套孔的间距误差。
  ②2支销子的其中1支以圆柱外形作为基准,另一支以2孔中心距方向上圆形切扁位(多棱型),既能实现安装/拆卸的作业性,也能确保定位精度。
  ③可采用2支销子高度不同构造,插入高脚销进行预定位,然后插入矮脚销进行精确定位。
应用行业
锂电池 半导体 医疗
定位销在锂电池行业中的应用 半导体行业中定位销的使用 医疗行业中的大头锥角定位销
智能手机 电子电器 机器人
智能手机制造中的定位销 3C电子电器行业中压入型定位销的应用 定位销在机器人自动化设备上的应用
相关产品
定位销用衬套 肩型 定位销用衬套 直柱型 定位销用衬套 腰形孔型 肩型
米思米原装标准夹具衬套 Jig Bushing 米思米品牌夹具衬套 Jig Bushing misumi腰型孔夹具衬套
代表型号:JBH6-8 代表型号:JBA3-8 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15

基本信息

基本形状 大头 导入侧前端形状 圆型
导入侧前端类型 炮弹型 导入侧样式
安装侧形状 外螺纹 定位侧外径公差 0/-0.01
安装侧公差 g6

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 定位销会生锈吗?如果会,是否有什么措施可以防止?
不带表面处理的定位销产品会生锈,建议定期涂防锈油进行保养或者购买带表面处理的定位销,在通常大气环境中可以防锈。详情参考此处
2、 定位销颈部退刀槽的存在理由?
因为同轴度很高,颈部也是需要研磨的。颈部研磨工艺需要退刀槽,以保证定位销的劲部没有产生R角产生。
3、 目录记载规格以外的形状、尺寸能否定做?
可以特注定做。但是,定做时请出示图纸并且对数量有一定要求。详情可咨询cs@misumi.sh.cn
4、 定位销品质管理时,是否采取全数检查?
各工艺环节进行严格的检查。且在主要工艺环节进行全数检查。最后出货时进行全数检查。
5、 定位销是在哪里制作的?
原则上在中国国内制作。部分精度较高,带有表面处理工艺复杂的产品在日本制作生产。
6、 定位销产品形状很多一般推荐哪一种?
大头压入型,相比较于其他的规格形状,价格优惠并且段差处可以控制安装高度。
7、 小零件中的定位销和一般的定位销有何区别?
小零件中也有定位销产品,该产品一般为对于两块板的定位,一般不会拆除,该章节定位销为夹具行业使用,会经常插拔定位。
8、 何种情况没有开中心孔?
材质为SUS304,在切削状态下就能满足精度要求时没有开中心孔。或者数量较大批量生产时。
9、 定位销为何开中心孔?
最终加工阶段为无心研磨。此时需要有中心孔定位,所以是为了无心研磨而开的中心孔。
查看更多问题
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
36个备选型号

BFPCHNA3-P[3.5-6/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]

BFPCHNA4-P[4.5-7/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]

BFPCHNA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]

BFPCHNA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]

BFPCHNA8-P[9-13/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]

BFPCHNA10-P[11-15/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]

CFPCHNA3-P[3.5-6/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]

CFPCHNA4-P[4.5-7/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]

CFPCHNA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]

CFPCHNA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余9项未选
剩余9项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工或下载CAD
下载CAD

型号已生成

  • 表面处理

    镀硬铬 -镀硬铬

  • 热处理

    完全淬火

  • 钢材种类

    SKS3 -相当于SKS3

  • 不锈钢种类

    SUS440C -SUS440C或同等高硬度耐蚀钢

  • 定位侧外径P(φ)

    [3.5-15/0.01φ单位]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • 安装侧外径 d(φ)

    3

    4

    5

    6

    8

    10

  • 安装部长度 L(mm)

    [2-10/1mm单位]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • 定位部长度 B(mm)

    [1-5/0.1mm单位]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • 类型

    BFPCHNA

    CFPCHNA

    FPCHNA

    GFPCHNA

    HFPCHNA

    SFPCHNA

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    8天以内

    10天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。