(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

定位销 大头锥角型 非磁性型 外螺纹型

品牌:

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

8天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

8天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
16个备选型号

AFPMNA3-P[3.5-6/0.01]-L[0-6/1]-B[1-10/0.1]

AFPMNA4-P[4.5-7/0.01]-L[0-8/1]-B[1-10/0.1]

AFPMNA5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-10/0.1]

AFPMNA6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[1-12/0.1]

AFPMNA8-P[9-13/0.01]-L[0-10/1]-B[1-15/0.1]

AFPMNA10-P[11-15/0.01]-L[0-15/1]-B[3-20/0.1]

AFPMNA12-P[13-18/0.01]-L[0-15/1]-B[3-20/0.1]

AFPMNA16-P[17-25/0.01]-L[0-20/1]-B[5-20/0.1]

AFPMND3-P[3.5-6/0.01]-L[0-6/1]-B[1-10/0.1]

AFPMND4-P[4.5-7/0.01]-L[0-8/1]-B[1-10/0.1]

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余6项未选
剩余6项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

规格表

型式-P-L-B
AFPMNA3-P3.50-L2-B1.0
■外螺纹型
型式P
指定单位0.01mm
L
指定单位1mm
B
指定单位0.1mm
m(W)M
(粗牙螺纹)
推荐紧固扭矩
(kgf・cm)
TypeDD尺寸公差g6
AFPMNA
AFPMND
3-0.002
-0.008
3.50~ 6.002~ 61.0~10.021.535
4-0.004
-0.012
4.50~ 7.002~ 81.0~10.031.847
55.50~ 8.003~101.0~10.02.258.75
66.50~10.003~101.0~12.03617.5
8-0.005
-0.014
9.00~13.005~101.0~15.043.5818.75
1011.00~15.005~153.0~20.041027.5
12-0.006
-0.017
13.00~18.008~153.0~20.051292.5
1617.00~25.008~205.0~20.05716100
[ ! ]推荐紧固扭矩仅为参考值。

追加工

定位销 大头锥角型 非磁性型 :相关图像
型号
AFPMNA3-P[3.5-6/0.01]-L[0-6/1]-B[1-10/0.1]
AFPMNA4-P[4.5-7/0.01]-L[0-8/1]-B[1-10/0.1]
AFPMNA5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-10/0.1]
AFPMNA6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[1-12/0.1]
AFPMNA8-P[9-13/0.01]-L[0-10/1]-B[1-15/0.1]
AFPMNA10-P[11-15/0.01]-L[0-15/1]-B[3-20/0.1]
AFPMNA12-P[13-18/0.01]-L[0-15/1]-B[3-20/0.1]
AFPMNA16-P[17-25/0.01]-L[0-20/1]-B[5-20/0.1]
AFPMND3-P[3.5-6/0.01]-L[0-6/1]-B[1-10/0.1]
AFPMND4-P[4.5-7/0.01]-L[0-8/1]-B[1-10/0.1]
AFPMND5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-10/0.1]
AFPMND6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[1-12/0.1]
AFPMND8-P[9-13/0.01]-L[0-10/1]-B[1-15/0.1]
AFPMND10-P[11-15/0.01]-L[0-15/1]-B[3-20/0.1]
AFPMND12-P[13-18/0.01]-L[0-15/1]-B[3-20/0.1]
AFPMND16-P[17-25/0.01]-L[0-20/1]-B[5-20/0.1]
型号数量折扣一般
发货日
RoHS导入侧前端形状 定位侧外径P
(φ)
安装侧外径 d
(φ)
安装部长度 L 定位部长度 B
8天起 10圆型 3.5 ~ 6 3 0 ~ 6 1 ~ 10
8天起 10圆型 4.5 ~ 7 4 0 ~ 8 1 ~ 10
8天起 10圆型 5.5 ~ 8 5 0 ~ 10 1 ~ 10
8天起 10圆型 6.5 ~ 10 6 0 ~ 10 1 ~ 12
8天起 10圆型 9 ~ 13 8 0 ~ 10 1 ~ 15
8天起 10圆型 11 ~ 15 10 0 ~ 15 3 ~ 20
8天起 10圆型 13 ~ 18 12 0 ~ 15 3 ~ 20
8天起 10圆型 17 ~ 25 16 0 ~ 20 5 ~ 20
8天起 10菱形 3.5 ~ 6 3 0 ~ 6 1 ~ 10
8天起 10菱形 4.5 ~ 7 4 0 ~ 8 1 ~ 10
8天起 10菱形 5.5 ~ 8 5 0 ~ 10 1 ~ 10
8天起 10菱形 6.5 ~ 10 6 0 ~ 10 1 ~ 12
8天起 10菱形 9 ~ 13 8 0 ~ 10 1 ~ 15
8天起 10菱形 11 ~ 15 10 0 ~ 15 3 ~ 20
8天起 10菱形 13 ~ 18 12 0 ~ 15 3 ~ 20
8天起 10菱形 17 ~ 25 16 0 ~ 20 5 ~ 20

Loading...

  1. 1

生成3D预览型号 

  • 未确定的型号用样品型号表示。
    过滤规格和尺寸确定型号后,可以显示指定尺寸的3D预览。
Loading...

指定中的规格/尺寸信息

基本形状 大头 导入侧前端形状 圆型
导入侧前端类型 锥角型 导入侧样式
安装侧形状 外螺纹 表面处理 阳极氧化处理(白色)
热处理 定位侧外径P(φ) 3.5 ~ 6
定位侧外径公差 0/-0.01 安装侧外径 d(φ) 3
安装侧公差 g6 安装部长度 L 0 ~ 6
定位部长度 B 1 ~ 10 RoHS 10
基本形状 大头 导入侧前端形状 圆型 导入侧前端类型 锥角型
导入侧样式 安装侧形状 外螺纹 表面处理 阳极氧化处理(白色)
热处理 定位侧外径P(φ) 3.5 ~ 6 定位侧外径公差 0/-0.01
安装侧外径 d(φ) 3 安装侧公差 g6 安装部长度 L 0 ~ 6
定位部长度 B 1 ~ 10 RoHS 10
  • 基本信息
  • 概述/特性
  • 常见问题
  • 商品评价(0)
非磁性体(铝合金)定位销。不会对周围产生磁力影响。
定位销 大头锥角型 非磁性型 :相关图像
・材质表
Type前端形状[ M ]材质[ S ]表面处理
外螺纹型
AFPMNA圆型A2017本色阳极氧化处理
AFPMND多棱型

基本信息

基本形状 大头 导入侧前端类型 锥角型
导入侧样式 安装侧形状 外螺纹
表面处理 阳极氧化处理(白色) 热处理
定位侧外径公差 0/-0.01 安装侧公差 g6

概述・特性

[ ! ]材质柔软,螺纹牙容易受损。
请参阅表中的推荐紧固扭矩进行安装。

使用例

定位销 大头锥角型 非磁性型 :相关图像

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 定位销为何开中心孔?
最终加工阶段为无心研磨。此时需要有中心孔定位,所以是为了无心研磨而开的中心孔。
2、 何种情况没有开中心孔?
材质为SUS304,在切削状态下就能满足精度要求时没有开中心孔。或者数量较大批量生产时。
3、 定位销颈部退刀槽的存在理由?
因为同轴度很高,颈部也是需要研磨的。颈部研磨工艺需要退刀槽。
4、 定位销螺纹部也有做过淬火处理吗?
有的。前端也同样做过淬火处理。
5、 螺纹型定位销有推荐的紧固扭距吗?
请参考2015版FA目录手册第1246页所记载的推荐紧固扭矩。
6、 定位销品质管理时,是否采取全数检查?
各工艺环节进行严格的检查。且在主要工艺环节进行全数检查。最后出货时进行全数检查。
7、 定位销是在哪里制作的?
原则上在中国国内制作。有表面处理的产品目前在日本制作。
8、 目录记载规格以外的形状、尺寸能否定做?
可以特注定做。但是,定做时请出示图纸并且对数量有一定要求。
9、 定位销产品形状很多一般推荐哪一种?
大头压入型,价格优惠并且段差处可以控制安装高度。
10、 小零件中的定位销和一般的定位销有何区别?
小零件中也有定位销产品,该产品一般为对于两块板的定位,一般不会拆除,该章节定位销为夹具行业使用,会经常插拔定位。
查看更多问题
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
16个备选型号

AFPMNA3-P[3.5-6/0.01]-L[0-6/1]-B[1-10/0.1]

AFPMNA4-P[4.5-7/0.01]-L[0-8/1]-B[1-10/0.1]

AFPMNA5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-10/0.1]

AFPMNA6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[1-12/0.1]

AFPMNA8-P[9-13/0.01]-L[0-10/1]-B[1-15/0.1]

AFPMNA10-P[11-15/0.01]-L[0-15/1]-B[3-20/0.1]

AFPMNA12-P[13-18/0.01]-L[0-15/1]-B[3-20/0.1]

AFPMNA16-P[17-25/0.01]-L[0-20/1]-B[5-20/0.1]

AFPMND3-P[3.5-6/0.01]-L[0-6/1]-B[1-10/0.1]

AFPMND4-P[4.5-7/0.01]-L[0-8/1]-B[1-10/0.1]

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余6项未选
剩余6项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工或下载CAD
下载CAD

型号已生成

  • 导入侧前端形状
    • 圆型
    • 菱形
  • 定位侧外径P(φ)

    [3.5-25/0.01φ单位]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • 安装侧外径 d(φ)

    3

    4

    5

    6

    8

    10

    12

    16

  • 安装部长度 L

    [0-20/1]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • 定位部长度 B

    [1-20/0.1]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • 类型

    AFPMNA

    AFPMND

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    8天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。