(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
3天
3天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | P 指定单位 0.01mm | L 指定单位 1mm | B 指定单位 0.1mm | E | (W) | M (粗牙螺纹) | *推荐紧固 扭矩 N·cm | ℓ2 | ||
Type | D | 无指定 | 指定单位0.1mm | |||||||
内螺纹型 | ||||||||||
AFPSTA(圆型) AFPSTD(多棱型) | 6 | 4.00~6.00 | 8(9)~12 | 2.0~12.0 | 2 | 0.5~10.0 | 1.5 | M3 | 147 | 5 |
8 | 6.00~ 8.00 | 11(12)~16 | 2.0~15.0 | 1.8 | M4 | 333 | 6 | |||
10 | 7.00~10.00 | 11(12)~20 | 3.0~20.0 | 3 | 2.2 | M5 | 676 | 8 |
材质 | 硬度 | 销 形状 | 内螺纹 |
g6 | |||
高硬度不锈钢 | 35HRC~ | 圆型 | AFPSTA |
多棱型 | AFPSTD |
型号 |
---|
AFPSTA6-P[4-6/0.01]-L[8-12/1]-B[2-12/0.1] |
AFPSTA8-P[6-8/0.01]-L[11-16/1]-B[2-15/0.1] |
AFPSTA10-P[7-10/0.01]-L[11-20/1]-B[3-20/0.1] |
AFPSTD6-P[4-6/0.01]-L[9-12/1]-B[2-12/0.1] |
AFPSTD8-P[6-8/0.01]-L[12-16/1]-B[2-15/0.1] |
AFPSTD10-P[7-10/0.01]-L[12-20/1]-B[3-20/0.1] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 导入侧前端形状 | 定位侧外径P (φ) | 安装侧外径 d (φ) | 螺纹直径M (mm) | 安装部长度 L (mm) | 定位部长度 B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天 | 10 | 圆型 | 4 ~ 6 | 6 | 3 | 8 ~ 12 | 2 ~ 12 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 6 ~ 8 | 8 | 4 | 11 ~ 16 | 2 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 圆型 | 7 ~ 10 | 10 | 5 | 11 ~ 20 | 3 ~ 20 | ||
3天 | 10 | 菱形 | 4 ~ 6 | 6 | 3 | 9 ~ 12 | 2 ~ 12 | ||
3天 | 10 | 菱形 | 6 ~ 8 | 8 | 4 | 12 ~ 16 | 2 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 菱形 | 7 ~ 10 | 10 | 5 | 12 ~ 20 | 3 ~ 20 |
Loading...
基本形状 | 小头 | 导入侧前端形状 | 圆型 |
导入侧前端类型 | 锥角型 | 导入侧样式 | 无 |
安装侧形状 | 内螺纹 | 表面处理 | 无 |
热处理 | 无 | 不锈钢种类 | 高硬度不锈钢 |
定位侧外径P(φ) | 4 ~ 6 | 定位侧外径公差 | 0/-0.01 |
安装侧外径 d(φ) | 6 | 安装侧公差 | g6 |
螺纹直径M(mm) | 3 | 尺寸指定类型 | P尺寸・L尺寸・B尺寸指定 |
安装部长度 L(mm) | 8 ~ 12 | 定位部长度 B(mm) | 2 ~ 12 |
RoHS | 10 |
基本形状 | 小头 | 导入侧前端形状 | 圆型 | 导入侧前端类型 | 锥角型 |
导入侧样式 | 无 | 安装侧形状 | 内螺纹 | 表面处理 | 无 |
热处理 | 无 | 不锈钢种类 | 高硬度不锈钢 | 定位侧外径P(φ) | 4 ~ 6 |
定位侧外径公差 | 0/-0.01 | 安装侧外径 d(φ) | 6 | 安装侧公差 | g6 |
螺纹直径M(mm) | 3 | 尺寸指定类型 | P尺寸・L尺寸・B尺寸指定 | 安装部长度 L(mm) | 8 ~ 12 |
定位部长度 B(mm) | 2 ~ 12 | RoHS | 10 |
材质 | 剪切负载 | 硬度 | ||||
高硬度不锈钢 | 42KN | 35HRC~ | ||||
SUS304 | 27KN | 10~20HRC | ||||
相当于SKS3 | 65KN | 60~63HRC | ||||
SUS440C | 56KN | 50~55HRC | ||||
与SUS304相比,1.6倍的强度! |
材质 | 硬度 | 销 形状 | 内螺纹 |
g6 | |||
高硬度不锈钢 | 35HRC~ | 圆型 | AFPSTA |
多棱型 | AFPSTD |
锂电池 | 半导体 | 医疗 | ||
智能手机 | 电子电器 | 机器人 | ||
夹具衬套 高硬度不锈钢 带肩型 | 定位销用衬套 直柱型 | 定位销用衬套 腰形孔型 肩型 | ||
代表型号:JBKH8-5.9-12.0 | 代表型号:JBKM8-5.9-12.0 | 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15 | ||
优点:适用于高度难以调整情况 | 优点:普通形状广泛使用 | 优点:可吸收间隙误差 |
规格 |
|
||
基本形状 | 小头 | 导入侧前端类型 | 锥角型 |
导入侧样式 | 无 | 安装侧形状 | 内螺纹 |
表面处理 | 无 | 热处理 | 无 |
不锈钢种类 | 高硬度不锈钢 | 定位侧外径公差 | 0/-0.01 |
安装侧公差 | g6 | 尺寸指定类型 | P尺寸・L尺寸・B尺寸指定 |
D | m6 | p6 | g6 |
3 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | -0.002 -0.008 |
4~6 | +0.012 +0.004 | +0.02 +0.012 | -0.004 -0.012 |
8·10 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | -0.005 -0.014 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明