(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
3天
3天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | P选择 | L | B | E | M (粗牙螺纹) | ||||||||||||||
Type | 形状符号 | D | D尺寸公差g6 | ||||||||||||||||
外螺纹型 | |||||||||||||||||||
JPRB GJPRB SJPRB CJPRB (抛光品) MJPRB MGJPRB MCJPRB 适用于D≥5 | NB | 3 | -0.002 -0.008 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | M3 | |||||||||
4 | -0.004 -0.012 | 5 | 6 | 6 | 4 | M4 | |||||||||||||
5 | 6 | 8 | 10 | M5 | |||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 8 | 5 | M6 | ||||||||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 10 | 12 | 13 | 15 | M8 | |||||||||||||
10 | 12 | 13 | 15 | 10 | M10 | ||||||||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 13 | 15 | 16 | 6 | M12 | |||||||||||||
16 | 20 | 25 | 22 | 7 | M16 | ||||||||||||||
20 | -0.007 -0.020 | 25 | 30 | 30 | 15 | M20 |
材质No. | 材质 | 表面处理 | 硬度 | Type | D公差・形状符号 |
① | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度 60~63HRC | JPRB | NB(外螺纹型) |
② | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | GJPRB | |
③ | SUS304 | - | - | SJPRB | |
④ | 相当于9Cr18(SUS440C) | - | 淬火硬度 50~55HRC | CJPRB | |
⑤ | 相当于9CrWMn(SKS3) | 抛光 | 淬火硬度 60~63HRC | MJPRB | |
⑥ | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬+抛光 | 淬火硬度60~63HRC 镀层硬度750HV~ | MGJPRB | |
⑦ | 相当于9Cr18(SUS440C) | 抛光 | 淬火硬度 50~55HRC | MCJPRB |
Alteration | 追加螺丝刀槽加工 | 加工颈部R |
Code | DRC | RC |
Spec. | 宽度0.8mm 深度1mm 仅外螺纹适用 | 将颈部的退刀槽变更为R0.5。 指定方法RC P-D≥2时适用 |
型号 |
---|
CJPRBNB3-[4,5,6] |
CJPRBNB4-[5,6] |
CJPRBNB5-[6,8] |
CJPRBNB6-[8,10] |
CJPRBNB8-[10,12,13] |
CJPRBNB10-[12,13,15] |
CJPRBNB12-[13,15,16] |
CJPRBNB16-[20,25] |
CJPRBNB20-[25,30] |
GJPRBNB3-[4,5,6] |
GJPRBNB4-[5,6] |
GJPRBNB5-[6,8] |
GJPRBNB6-[8,10] |
GJPRBNB8-[10,12,13] |
GJPRBNB10-[12,13,15] |
GJPRBNB12-[13,15,16] |
GJPRBNB16-[20,25] |
GJPRBNB20-[25,30] |
JPRBNB3-[4,5,6] |
JPRBNB4-[5,6] |
JPRBNB5-[6,8] |
JPRBNB6-[8,10] |
JPRBNB8-[10,12,13] |
JPRBNB10-[12,13,15] |
JPRBNB12-[13,15,16] |
JPRBNB16-[20,25] |
JPRBNB20-[25,30] |
MCJPRBNB5-[6,8] |
MCJPRBNB6-[8,10] |
MCJPRBNB8-[10,12,13] |
MCJPRBNB10-[12,13,15] |
MCJPRBNB12-[13,15,16] |
MCJPRBNB16-[20,25] |
MCJPRBNB20-[25,30] |
MGJPRBNB5-[6,8] |
MGJPRBNB6-[8,10] |
MGJPRBNB8-[10,12,13] |
MGJPRBNB10-[12,13,15] |
MGJPRBNB12-[13,15,16] |
MGJPRBNB16-[20,25] |
MGJPRBNB20-[25,30] |
MJPRBNB5-[6,8] |
MJPRBNB6-[8,10] |
MJPRBNB8-[10,12,13] |
MJPRBNB10-[12,13,15] |
MJPRBNB12-[13,15,16] |
MJPRBNB16-[20,25] |
MJPRBNB20-[25,30] |
SJPRBNB3-[4,5,6] |
SJPRBNB4-[5,6] |
SJPRBNB5-[6,8] |
SJPRBNB6-[8,10] |
SJPRBNB8-[10,12,13] |
SJPRBNB10-[12,13,15] |
SJPRBNB12-[13,15,16] |
SJPRBNB16-[20,25] |
SJPRBNB20-[25,30] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 表面处理 | 热处理 | 钢材种类 | 不锈钢种类 | 定位侧外径P (φ) | 安装侧外径 d (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 4 ~ 6 | 3 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 5 ~ 6 | 4 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 6 ~ 8 | 5 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 8 ~ 10 | 6 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 10 ~ 13 | 8 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 12 ~ 15 | 10 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 13 ~ 16 | 12 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 20 ~ 25 | 16 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 25 ~ 30 | 20 | ||
3天 | 10 | - | 完全淬火 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 4 ~ 6 | 3 | ||
3天 | 10 | - | 完全淬火 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 5 ~ 6 | 4 | ||
3天 | 10 | - | 完全淬火 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 6 ~ 8 | 5 | ||
3天 | 10 | - | 完全淬火 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 8 ~ 10 | 6 | ||
3天 | 10 | - | 完全淬火 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 10 ~ 13 | 8 | ||
3天 | 10 | - | 完全淬火 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 12 ~ 15 | 10 | ||
3天 | 10 | - | 完全淬火 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 13 ~ 16 | 12 | ||
3天 | 10 | - | 完全淬火 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 20 ~ 25 | 16 | ||
3天 | 10 | - | 完全淬火 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 25 ~ 30 | 20 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 4 ~ 6 | 3 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 5 ~ 6 | 4 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 6 ~ 8 | 5 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 8 ~ 10 | 6 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 10 ~ 13 | 8 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 12 ~ 15 | 10 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 13 ~ 16 | 12 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 20 ~ 25 | 16 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 25 ~ 30 | 20 | ||
3天 | 10 | 抛光 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 6 ~ 8 | 5 | ||
3天 | 10 | 抛光 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 8 ~ 10 | 6 | ||
3天 | 10 | 抛光 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 10 ~ 13 | 8 | ||
3天 | 10 | 抛光 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 12 ~ 15 | 10 | ||
3天 | 10 | 抛光 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 13 ~ 16 | 12 | ||
3天 | 10 | 抛光 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 20 ~ 25 | 16 | ||
3天 | 10 | 抛光 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 25 ~ 30 | 20 | ||
3天 | 10 | 镀硬铬+抛光 | 完全淬火 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 6 ~ 8 | 5 | ||
3天 | 10 | 镀硬铬+抛光 | 完全淬火 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 8 ~ 10 | 6 | ||
3天 | 10 | 镀硬铬+抛光 | 完全淬火 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 10 ~ 13 | 8 | ||
3天 | 10 | 镀硬铬+抛光 | 完全淬火 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 12 ~ 15 | 10 | ||
3天 | 10 | 镀硬铬+抛光 | 完全淬火 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 13 ~ 16 | 12 | ||
3天 | 10 | 镀硬铬+抛光 | 完全淬火 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 20 ~ 25 | 16 | ||
3天 | 10 | 镀硬铬+抛光 | 完全淬火 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 25 ~ 30 | 20 | ||
3天 | 10 | 抛光 | 完全淬火 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 6 ~ 8 | 5 | ||
3天 | 10 | 抛光 | 完全淬火 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 8 ~ 10 | 6 | ||
3天 | 10 | 抛光 | 完全淬火 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 10 ~ 13 | 8 | ||
3天 | 10 | 抛光 | 完全淬火 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 12 ~ 15 | 10 | ||
3天 | 10 | 抛光 | 完全淬火 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 13 ~ 16 | 12 | ||
3天 | 10 | 抛光 | 完全淬火 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 20 ~ 25 | 16 | ||
3天 | 10 | 抛光 | 完全淬火 | [SKS3] 相当于SKS3 | - | 25 ~ 30 | 20 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | - | - | 4 ~ 6 | 3 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | - | - | 5 ~ 6 | 4 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | - | - | 6 ~ 8 | 5 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | - | - | 8 ~ 10 | 6 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | - | - | 10 ~ 13 | 8 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | - | - | 12 ~ 15 | 10 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | - | - | 13 ~ 16 | 12 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | - | - | 20 ~ 25 | 16 | ||
3天 | 10 | 无 | 无 | - | - | 25 ~ 30 | 20 |
Loading...
基本形状 | 大头 | 导入侧前端形状 | 圆型 |
导入侧前端类型 | 圆锥头R型 | 导入侧样式 | 无 |
安装侧形状 | 外螺纹 | 表面处理 | 无 |
热处理 | 完全淬火 | 钢材种类 | - |
不锈钢种类 | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 定位侧外径P(φ) | 4 ~ 6 |
定位侧外径公差 | 0/-0.01 | 安装侧外径 d(φ) | 3 |
安装侧公差 | g6 | 用途 | 标准形状 |
肩型 | 无 | RoHS | 10 |
基本形状 | 大头 | 导入侧前端形状 | 圆型 | 导入侧前端类型 | 圆锥头R型 |
导入侧样式 | 无 | 安装侧形状 | 外螺纹 | 表面处理 | 无 |
热处理 | 完全淬火 | 钢材种类 | - | 不锈钢种类 | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 |
定位侧外径P(φ) | 4 ~ 6 | 定位侧外径公差 | 0/-0.01 | 安装侧外径 d(φ) | 3 |
安装侧公差 | g6 | 用途 | 标准形状 | 肩型 | 无 |
RoHS | 10 |
材质No. | 材质 | 表面处理 | 硬度 | Type | D公差・形状符号 |
① | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度 60~63HRC | JPRB | NB(外螺纹型) |
② | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | GJPRB | |
③ | SUS304 | - | - | SJPRB | |
④ | 相当于9Cr18(SUS440C) | - | 淬火硬度 50~55HRC | CJPRB | |
⑤ | 相当于9CrWMn(SKS3) | 抛光 | 淬火硬度 60~63HRC | MJPRB | |
⑥ | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬+抛光 | 淬火硬度60~63HRC 镀层硬度750HV~ | MGJPRB | |
⑦ | 相当于9Cr18(SUS440C) | 抛光 | 淬火硬度 50~55HRC | MCJPRB |
锂电池 | 半导体 | 医疗 | ||
智能手机 | 电子电器 | 机器人 | ||
定位销用衬套 肩型 | 定位销用衬套 直柱型 | 定位销用衬套 腰形孔型 肩型 | ||
代表型号:JBH6-8 | 代表型号:JBA3-8 | 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15 | ||
优点:适用于难以调整孔深度用途 | 优点:节省空间 | 优点:可吸收间隙误差 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明