(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
3天
3天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | P 指定单位0.01mm | L 指定单位1mm | B 指定单位0.5mm | E 指定单位0.5mm | R 选择 | M (粗牙螺纹) | ℓ | ||||
Type | 形状 符号 | D公差 选择 | P公差 选择 | D | |||||||
内螺纹型 | |||||||||||
KFPS GKFPS SKFPS CKFPS (抛光品) MKFPS MGKFPS MCKFPS 适用于P≥5 | T | M P G H | S M P G H | 6 | 4.00~ 6.00 | 8~12 | 3.0~12.0 | 1.0~15.0 | 5 10 15 20 25 30 | M3 | 5 |
6T | M2.6 | 4 | |||||||||
8 | 6.00~ 8.00 | 11~16 | 3.0~14.0 | M5 | 8 | ||||||
8T | M4 | 6 | |||||||||
10 | 7.00~10.00 | 11~20 | 3.0~16.0 | M5 | 8 | ||||||
10T | 8~16 | M4 | 6 | ||||||||
12 | 7.00~12.00 | 12~24 | 3.0~18.0 | M5 | 8 | ||||||
12T | 8~18 | M4 | 6 | ||||||||
13 | 8.00~13.00 | 13~26 | 3.0~20.0 | M8 | 10 | ||||||
13T | 10~20 | M6 | 9 | ||||||||
16 | 10.00~16.00 | 16~32 | 3.0~20.0 | M8 | 12 | ||||||
16T | 10~24 | 可指定的值取决于P尺寸。请确认“E尺寸、R尺寸详细指定范围”表。 | M6 | 9 | |||||||
20 | 13.00~20.00 | 20~40 | 3.0~20.0 | M8 | 12 | ||||||
20T | 12~30 | M6 | 9 |
D 或 P | 普通级 | 精密级 | |||||
M | P | G | H | S | A | B | |
m6 | p6 | g6 | h7 | - | - | - | |
2.00~3.00 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | -0.002 -0.008 | 0 -0.010 | 0 -0.01 | +0.005 0 | 0 -0.005 |
3.01~6.00 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 | |||
6.01~10.00 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 | |||
10.01~18.00 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | -0.006 -0.017 | 0 -0.018 | |||
18.01~20.00 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | -0.007 -0.020 | 0 -0.021 |
P 指定单位0.01mm | E 指定单位0.5mm | R 选择 | |||||
2.00~ 4.00 | 1.0~ 2.0 | 5 | 10 | ||||
4.01~ 8.00 | 2.5~ 4.0 | 10 | 15 | ||||
8.01~12.00 | 4.5~ 7.0 | 10 | 15 | 20 | |||
12.01~16.00 | 5.0~10.0 | 15 | 20 | 25 | |||
16.01~20.00 | 5.0~15.0 | 20 | 25 | 30 |
材质 No. | 材质 | 表面处理 | 硬度 | Type | 形状符号 |
① | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度 60~63HRC | KFPS | T(内螺纹型) |
② | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | GKFPS | |
③ | SUS304 | - | - | SKFPS | |
④ | 相当于9Cr18(SUS440C) | - | 淬火硬度 50~55HRC | CKFPS | |
⑤ | 相当于9CrWMn(SKS3) | 抛光 | 淬火硬度 60~63HRC | MKFPS | |
⑥ | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬+抛光 | 淬火硬度60~63HRC 镀层硬度750HV~ | MGKFPS | |
⑦ | 相当于9Cr18(SUS440C) | 抛光 | 淬火硬度 50~55HRC | MCKFPS |
Alterations | 加工导入部 | 颈部R加工 | 加工排气槽 | ||||||
Code | GDC | RC | AC | ||||||
Spec. | 加工导入部。 指定方法 GDC
| 将颈部的退刀槽变更为R0.5。 指定方法 RC 适用于D-P≥2时适用 | 进行排气槽加工。 指定方法 AC |
型号 |
---|
CKFPSTGG6-P[4-6/0.01]-L[8-12/1]-B[3-12/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,10] |
CKFPSTGG6T-P[4-6/0.01]-L[8-12/1]-B[3-12/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,10] |
CKFPSTGG8-P[6-8/0.01]-L[11-16/1]-B[3-14/0.5]-E[2.5-4/0.5]-R[10,15] |
CKFPSTGG8T-P[6-8/0.01]-L[11-16/1]-B[3-14/0.5]-E[2.5-4/0.5]-R[10,15] |
CKFPSTGG10-P[7-10/0.01]-L[11-20/1]-B[3-16/0.5]-E[2.5-7/0.5]-R[10,15,20] |
CKFPSTGG10T-P[7-10/0.01]-L[8-16/1]-B[3-16/0.5]-E[2.5-7/0.5]-R[10,15,20] |
CKFPSTGG12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-18/0.5]-E[2.5-7/0.5]-R[10,15,20] |
CKFPSTGG12T-P[7-12/0.01]-L[8-18/1]-B[3-18/0.5]-E[2.5-7/0.5]-R[10,15,20] |
CKFPSTGG13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[3-20/0.5]-E[2.5-10/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPSTGG13T-P[8-13/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.5]-E[2.5-10/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPSTGG16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[3-20/0.5]-E[4.5-7/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPSTGG16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[3-20/0.5]-E[5-10/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPSTGG16T-P[10-16/0.01]-L[10-24/1]-B[3-20/0.5]-E[4.5-7/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPSTGG16T-P[10-16/0.01]-L[10-24/1]-B[3-20/0.5]-E[5-10/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPSTGG20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,20,25,30] |
CKFPSTGG20T-P[13-20/0.01]-L[12-30/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,20,25,30] |
CKFPSTGH6-P[4-6/0.01]-L[8-12/1]-B[3-12/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,10,15] |
CKFPSTGH6T-P[4-6/0.01]-L[8-12/1]-B[3-12/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,10] |
CKFPSTGH8-P[6-8/0.01]-L[11-16/1]-B[3-14/0.5]-E[2.5-4/0.5]-R[10,15] |
CKFPSTGH8T-P[6-8/0.01]-L[11-16/1]-B[3-14/0.5]-E[2.5-4/0.5]-R[10,15] |
CKFPSTGH10-P[7-10/0.01]-L[11-20/1]-B[3-16/0.5]-E[2.5-7/0.5]-R[10,15,20] |
CKFPSTGH10T-P[7-10/0.01]-L[8-16/1]-B[3-16/0.5]-E[2.5-7/0.5]-R[10,15,20] |
CKFPSTGH12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-18/0.5]-E[2.5-7/0.5]-R[10,15,20] |
CKFPSTGH12T-P[7-12/0.01]-L[8-18/1]-B[3-18/0.5]-E[2.5-7/0.5]-R[10,15,20] |
CKFPSTGH13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[3-20/0.5]-E[2.5-10/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPSTGH13T-P[8-13/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.5]-E[2.5-10/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPSTGH16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[3-20/0.5]-E[4.5-7/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPSTGH16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[3-20/0.5]-E[5-10/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPSTGH16T-P[10-16/0.01]-L[10-24/1]-B[3-20/0.5]-E[4.5-7/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPSTGH16T-P[10-16/0.01]-L[10-24/1]-B[3-20/0.5]-E[5-10/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPSTGH20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,20,25,30] |
CKFPSTGH20T-P[13-20/0.01]-L[12-30/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,20,25,30] |
CKFPSTGM6-P[4-6/0.01]-L[8-12/1]-B[3-12/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,10] |
CKFPSTGM6T-P[4-6/0.01]-L[8-12/1]-B[3-12/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,10] |
CKFPSTGM8-P[6-8/0.01]-L[11-16/1]-B[3-14/0.5]-E[2.5-4/0.5]-R[10,15] |
CKFPSTGM8T-P[6-8/0.01]-L[11-16/1]-B[3-14/0.5]-E[2.5-4/0.5]-R[10,15] |
CKFPSTGM10-P[7-10/0.01]-L[11-20/1]-B[3-16/0.5]-E[2.5-7/0.5]-R[10,15,20] |
CKFPSTGM10T-P[7-10/0.01]-L[8-16/1]-B[3-16/0.5]-E[2.5-7/0.5]-R[10,15,20] |
CKFPSTGM12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-18/0.5]-E[2.5-7/0.5]-R[10,15,20] |
CKFPSTGM12T-P[7-12/0.01]-L[8-18/1]-B[3-18/0.5]-E[2.5-7/0.5]-R[10,15,20] |
CKFPSTGM13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[3-20/0.5]-E[2.5-10/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPSTGM13T-P[8-13/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.5]-E[2.5-10/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPSTGM16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[3-20/0.5]-E[4.5-7/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPSTGM16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[3-20/0.5]-E[5-10/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPSTGM16T-P[10-16/0.01]-L[10-24/1]-B[3-20/0.5]-E[4.5-7/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPSTGM16T-P[10-16/0.01]-L[10-24/1]-B[3-20/0.5]-E[5-10/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPSTGM20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,20,25,30] |
CKFPSTGM20T-P[13-20/0.01]-L[12-30/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,20,25,30] |
CKFPSTGP6-P[4-6/0.01]-L[8-12/1]-B[3-12/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,10] |
CKFPSTGP6T-P[4-6/0.01]-L[8-12/1]-B[3-12/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,10] |
CKFPSTGP8-P[6-8/0.01]-L[11-16/1]-B[3-14/0.5]-E[2.5-4/0.5]-R[10,15] |
CKFPSTGP8T-P[6-8/0.01]-L[11-16/1]-B[3-14/0.5]-E[2.5-4/0.5]-R[10,15] |
CKFPSTGP10-P[7-10/0.01]-L[11-20/1]-B[3-16/0.5]-E[2.5-7/0.5]-R[10,15,20] |
CKFPSTGP10T-P[7-10/0.01]-L[8-16/1]-B[3-16/0.5]-E[2.5-7/0.5]-R[10,15,20] |
CKFPSTGP12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-18/0.5]-E[2.5-7/0.5]-R[10,15,20] |
CKFPSTGP12T-P[7-12/0.01]-L[8-18/1]-B[3-18/0.5]-E[2.5-7/0.5]-R[10,15,20] |
CKFPSTGP13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[3-20/0.5]-E[2.5-10/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPSTGP13T-P[8-13/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.5]-E[2.5-10/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPSTGP16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[3-20/0.5]-E[4.5-7/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPSTGP16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[3-20/0.5]-E[5-10/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPSTGP16T-P[10-16/0.01]-L[10-24/1]-B[3-20/0.5]-E[4.5-7/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPSTGP16T-P[10-16/0.01]-L[10-24/1]-B[3-20/0.5]-E[5-10/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPSTGP20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,20,25,30] |
CKFPSTGP20T-P[13-20/0.01]-L[12-30/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,20,25,30] |
CKFPSTGS6-P[4-6/0.01]-L[8-12/1]-B[3-12/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,10] |
CKFPSTGS6T-P[4-6/0.01]-L[8-12/1]-B[3-12/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,10] |
CKFPSTGS8-P[6-8/0.01]-L[11-16/1]-B[3-14/0.5]-E[2.5-4/0.5]-R[10,15] |
CKFPSTGS8T-P[6-8/0.01]-L[11-16/1]-B[3-14/0.5]-E[2.5-4/0.5]-R[10,15] |
CKFPSTGS10-P[7-10/0.01]-L[11-20/1]-B[3-16/0.5]-E[2.5-7/0.5]-R[10,15,20] |
CKFPSTGS10T-P[7-10/0.01]-L[8-16/1]-B[3-16/0.5]-E[2.5-7/0.5]-R[10,15,20] |
CKFPSTGS12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-18/0.5]-E[2.5-7/0.5]-R[10,15,20] |
CKFPSTGS12T-P[7-12/0.01]-L[8-18/1]-B[3-18/0.5]-E[2.5-7/0.5]-R[10,15,20] |
CKFPSTGS13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[3-20/0.5]-E[2.5-10/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPSTGS13T-P[8-13/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.5]-E[2.5-10/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPSTGS16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[3-20/0.5]-E[4.5-7/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPSTGS16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[3-20/0.5]-E[5-10/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPSTGS16T-P[10-16/0.01]-L[10-24/1]-B[3-20/0.5]-E[4.5-7/0.5]-R[10,15,20] |
CKFPSTGS16T-P[10-16/0.01]-L[10-24/1]-B[3-20/0.5]-E[5-10/0.5]-R[10,15,20] |
CKFPSTGS20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,20,25,30] |
CKFPSTGS20T-P[13-20/0.01]-L[12-30/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,20,25,30] |
CKFPSTHG6-P[4-6/0.01]-L[8-12/1]-B[3-12/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,10] |
CKFPSTHG6T-P[4-6/0.01]-L[8-12/1]-B[3-12/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,10] |
CKFPSTHG8-P[6-8/0.01]-L[11-16/1]-B[3-14/0.5]-E[2.5-4/0.5]-R[10,15] |
CKFPSTHG8T-P[6-8/0.01]-L[11-16/1]-B[3-14/0.5]-E[2.5-4/0.5]-R[10,15] |
CKFPSTHG10-P[7-10/0.01]-L[11-20/1]-B[3-16/0.5]-E[2.5-7/0.5]-R[10,15,20] |
CKFPSTHG10T-P[7-10/0.01]-L[8-16/1]-B[3-16/0.5]-E[2.5-7/0.5]-R[10,15,20] |
CKFPSTHG12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-18/0.5]-E[2.5-7/0.5]-R[10,15,20] |
CKFPSTHG12T-P[7-12/0.01]-L[8-18/1]-B[3-18/0.5]-E[2.5-7/0.5]-R[10,15,20] |
CKFPSTHG13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[3-20/0.5]-E[2.5-10/0.5]-R[10,15,20,25] |
CKFPSTHG13T-P[8-13/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.5]-E[2.5-10/0.5]-R[10,15,20,25] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 表面处理 | 热处理 | 钢材种类 | 不锈钢种类 | 定位侧外径P (φ) | 定位侧外径公差 | 安装侧外径 d (φ) | 安装侧公差 | 螺纹直径M (mm) | 安装部长度 L (mm) | 定位部长度 B (mm) | 锥角长度 E (mm) | R (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 4 ~ 6 | g6 | 6 | g6 | 3 | 8 ~ 12 | 3 ~ 12 | 1 ~ 4 | 5 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 4 ~ 6 | g6 | 6T | g6 | 2.6 | 8 ~ 12 | 3 ~ 12 | 1 ~ 4 | 5 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 6 ~ 8 | g6 | 8 | g6 | 5 | 11 ~ 16 | 3 ~ 14 | 2.5 ~ 4 | 10 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 6 ~ 8 | g6 | 8T | g6 | 4 | 11 ~ 16 | 3 ~ 14 | 2.5 ~ 4 | 10 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 7 ~ 10 | g6 | 10 | g6 | 5 | 11 ~ 20 | 3 ~ 16 | 2.5 ~ 7 | 10 ~ 20 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 7 ~ 10 | g6 | 10T | g6 | 4 | 8 ~ 16 | 3 ~ 16 | 2.5 ~ 7 | 10 ~ 20 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 7 ~ 12 | g6 | 12 | g6 | 5 | 12 ~ 24 | 3 ~ 18 | 2.5 ~ 7 | 10 ~ 20 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 7 ~ 12 | g6 | 12T | g6 | 4 | 8 ~ 18 | 3 ~ 18 | 2.5 ~ 7 | 10 ~ 20 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 8 ~ 13 | g6 | 13 | g6 | 8 | 13 ~ 26 | 3 ~ 20 | 2.5 ~ 10 | 10 ~ 25 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 8 ~ 13 | g6 | 13T | g6 | 6 | 10 ~ 20 | 3 ~ 20 | 2.5 ~ 10 | 10 ~ 25 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 10 ~ 16 | g6 | 16 | g6 | 8 | 16 ~ 32 | 3 ~ 20 | 4.5 ~ 7 | 10 ~ 25 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 10 ~ 16 | g6 | 16 | g6 | 8 | 16 ~ 32 | 3 ~ 20 | 5 ~ 10 | 10 ~ 25 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 10 ~ 16 | g6 | 16T | g6 | 6 | 10 ~ 24 | 3 ~ 20 | 4.5 ~ 7 | 10 ~ 25 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 10 ~ 16 | g6 | 16T | g6 | 6 | 10 ~ 24 | 3 ~ 20 | 5 ~ 10 | 10 ~ 25 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 13 ~ 20 | g6 | 20 | g6 | 8 | 20 ~ 40 | 3 ~ 20 | 5 ~ 15 | 15 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 13 ~ 20 | g6 | 20T | g6 | 6 | 12 ~ 30 | 3 ~ 20 | 5 ~ 15 | 15 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 4 ~ 6 | h7 | 6 | g6 | 3 | 8 ~ 12 | 3 ~ 12 | 1 ~ 4 | 5 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 4 ~ 6 | h7 | 6T | g6 | 2.6 | 8 ~ 12 | 3 ~ 12 | 1 ~ 4 | 5 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 6 ~ 8 | h7 | 8 | g6 | 5 | 11 ~ 16 | 3 ~ 14 | 2.5 ~ 4 | 10 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 6 ~ 8 | h7 | 8T | g6 | 4 | 11 ~ 16 | 3 ~ 14 | 2.5 ~ 4 | 10 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 7 ~ 10 | h7 | 10 | g6 | 5 | 11 ~ 20 | 3 ~ 16 | 2.5 ~ 7 | 10 ~ 20 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 7 ~ 10 | h7 | 10T | g6 | 4 | 8 ~ 16 | 3 ~ 16 | 2.5 ~ 7 | 10 ~ 20 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 7 ~ 12 | h7 | 12 | g6 | 5 | 12 ~ 24 | 3 ~ 18 | 2.5 ~ 7 | 10 ~ 20 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 7 ~ 12 | h7 | 12T | g6 | 4 | 8 ~ 18 | 3 ~ 18 | 2.5 ~ 7 | 10 ~ 20 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 8 ~ 13 | h7 | 13 | g6 | 8 | 13 ~ 26 | 3 ~ 20 | 2.5 ~ 10 | 10 ~ 25 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 8 ~ 13 | h7 | 13T | g6 | 6 | 10 ~ 20 | 3 ~ 20 | 2.5 ~ 10 | 10 ~ 25 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 10 ~ 16 | h7 | 16 | g6 | 8 | 16 ~ 32 | 3 ~ 20 | 4.5 ~ 7 | 10 ~ 25 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 10 ~ 16 | h7 | 16 | g6 | 8 | 16 ~ 32 | 3 ~ 20 | 5 ~ 10 | 10 ~ 25 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 10 ~ 16 | h7 | 16T | g6 | 6 | 10 ~ 24 | 3 ~ 20 | 4.5 ~ 7 | 10 ~ 25 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 10 ~ 16 | h7 | 16T | g6 | 6 | 10 ~ 24 | 3 ~ 20 | 5 ~ 10 | 10 ~ 25 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 13 ~ 20 | h7 | 20 | g6 | 8 | 20 ~ 40 | 3 ~ 20 | 5 ~ 15 | 15 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 13 ~ 20 | h7 | 20T | g6 | 6 | 12 ~ 30 | 3 ~ 20 | 5 ~ 15 | 15 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 4 ~ 6 | m6 | 6 | g6 | 3 | 8 ~ 12 | 3 ~ 12 | 1 ~ 4 | 5 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 4 ~ 6 | m6 | 6T | g6 | 2.6 | 8 ~ 12 | 3 ~ 12 | 1 ~ 4 | 5 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 6 ~ 8 | m6 | 8 | g6 | 5 | 11 ~ 16 | 3 ~ 14 | 2.5 ~ 4 | 10 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 6 ~ 8 | m6 | 8T | g6 | 4 | 11 ~ 16 | 3 ~ 14 | 2.5 ~ 4 | 10 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 7 ~ 10 | m6 | 10 | g6 | 5 | 11 ~ 20 | 3 ~ 16 | 2.5 ~ 7 | 10 ~ 20 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 7 ~ 10 | m6 | 10T | g6 | 4 | 8 ~ 16 | 3 ~ 16 | 2.5 ~ 7 | 10 ~ 20 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 7 ~ 12 | m6 | 12 | g6 | 5 | 12 ~ 24 | 3 ~ 18 | 2.5 ~ 7 | 10 ~ 20 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 7 ~ 12 | m6 | 12T | g6 | 4 | 8 ~ 18 | 3 ~ 18 | 2.5 ~ 7 | 10 ~ 20 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 8 ~ 13 | m6 | 13 | g6 | 8 | 13 ~ 26 | 3 ~ 20 | 2.5 ~ 10 | 10 ~ 25 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 8 ~ 13 | m6 | 13T | g6 | 6 | 10 ~ 20 | 3 ~ 20 | 2.5 ~ 10 | 10 ~ 25 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 10 ~ 16 | m6 | 16 | g6 | 8 | 16 ~ 32 | 3 ~ 20 | 4.5 ~ 7 | 10 ~ 25 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 10 ~ 16 | m6 | 16 | g6 | 8 | 16 ~ 32 | 3 ~ 20 | 5 ~ 10 | 10 ~ 25 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 10 ~ 16 | m6 | 16T | g6 | 6 | 10 ~ 24 | 3 ~ 20 | 4.5 ~ 7 | 10 ~ 25 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 10 ~ 16 | m6 | 16T | g6 | 6 | 10 ~ 24 | 3 ~ 20 | 5 ~ 10 | 10 ~ 25 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 13 ~ 20 | m6 | 20 | g6 | 8 | 20 ~ 40 | 3 ~ 20 | 5 ~ 15 | 15 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 13 ~ 20 | m6 | 20T | g6 | 6 | 12 ~ 30 | 3 ~ 20 | 5 ~ 15 | 15 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 4 ~ 6 | p6 | 6 | g6 | 3 | 8 ~ 12 | 3 ~ 12 | 1 ~ 4 | 5 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 4 ~ 6 | p6 | 6T | g6 | 2.6 | 8 ~ 12 | 3 ~ 12 | 1 ~ 4 | 5 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 6 ~ 8 | p6 | 8 | g6 | 5 | 11 ~ 16 | 3 ~ 14 | 2.5 ~ 4 | 10 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 6 ~ 8 | p6 | 8T | g6 | 4 | 11 ~ 16 | 3 ~ 14 | 2.5 ~ 4 | 10 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 7 ~ 10 | p6 | 10 | g6 | 5 | 11 ~ 20 | 3 ~ 16 | 2.5 ~ 7 | 10 ~ 20 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 7 ~ 10 | p6 | 10T | g6 | 4 | 8 ~ 16 | 3 ~ 16 | 2.5 ~ 7 | 10 ~ 20 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 7 ~ 12 | p6 | 12 | g6 | 5 | 12 ~ 24 | 3 ~ 18 | 2.5 ~ 7 | 10 ~ 20 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 7 ~ 12 | p6 | 12T | g6 | 4 | 8 ~ 18 | 3 ~ 18 | 2.5 ~ 7 | 10 ~ 20 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 8 ~ 13 | p6 | 13 | g6 | 8 | 13 ~ 26 | 3 ~ 20 | 2.5 ~ 10 | 10 ~ 25 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 8 ~ 13 | p6 | 13T | g6 | 6 | 10 ~ 20 | 3 ~ 20 | 2.5 ~ 10 | 10 ~ 25 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 10 ~ 16 | p6 | 16 | g6 | 8 | 16 ~ 32 | 3 ~ 20 | 4.5 ~ 7 | 10 ~ 25 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 10 ~ 16 | p6 | 16 | g6 | 8 | 16 ~ 32 | 3 ~ 20 | 5 ~ 10 | 10 ~ 25 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 10 ~ 16 | p6 | 16T | g6 | 6 | 10 ~ 24 | 3 ~ 20 | 4.5 ~ 7 | 10 ~ 25 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 10 ~ 16 | p6 | 16T | g6 | 6 | 10 ~ 24 | 3 ~ 20 | 5 ~ 10 | 10 ~ 25 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 13 ~ 20 | p6 | 20 | g6 | 8 | 20 ~ 40 | 3 ~ 20 | 5 ~ 15 | 15 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 13 ~ 20 | p6 | 20T | g6 | 6 | 12 ~ 30 | 3 ~ 20 | 5 ~ 15 | 15 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 4 ~ 6 | 0/-0.01 | 6 | g6 | 3 | 8 ~ 12 | 3 ~ 12 | 1 ~ 4 | 5 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 4 ~ 6 | 0/-0.01 | 6T | g6 | 2.6 | 8 ~ 12 | 3 ~ 12 | 1 ~ 4 | 5 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 6 ~ 8 | 0/-0.01 | 8 | g6 | 5 | 11 ~ 16 | 3 ~ 14 | 2.5 ~ 4 | 10 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 6 ~ 8 | 0/-0.01 | 8T | g6 | 4 | 11 ~ 16 | 3 ~ 14 | 2.5 ~ 4 | 10 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 7 ~ 10 | 0/-0.01 | 10 | g6 | 5 | 11 ~ 20 | 3 ~ 16 | 2.5 ~ 7 | 10 ~ 20 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 7 ~ 10 | 0/-0.01 | 10T | g6 | 4 | 8 ~ 16 | 3 ~ 16 | 2.5 ~ 7 | 10 ~ 20 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 7 ~ 12 | 0/-0.01 | 12 | g6 | 5 | 12 ~ 24 | 3 ~ 18 | 2.5 ~ 7 | 10 ~ 20 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 7 ~ 12 | 0/-0.01 | 12T | g6 | 4 | 8 ~ 18 | 3 ~ 18 | 2.5 ~ 7 | 10 ~ 20 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 8 ~ 13 | 0/-0.01 | 13 | g6 | 8 | 13 ~ 26 | 3 ~ 20 | 2.5 ~ 10 | 10 ~ 25 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 8 ~ 13 | 0/-0.01 | 13T | g6 | 6 | 10 ~ 20 | 3 ~ 20 | 2.5 ~ 10 | 10 ~ 25 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 10 ~ 16 | 0/-0.01 | 16 | g6 | 8 | 16 ~ 32 | 3 ~ 20 | 4.5 ~ 7 | 10 ~ 25 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 10 ~ 16 | 0/-0.01 | 16 | g6 | 8 | 16 ~ 32 | 3 ~ 20 | 5 ~ 10 | 10 ~ 25 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 10 ~ 16 | 0/-0.01 | 16T | g6 | 6 | 10 ~ 24 | 3 ~ 20 | 4.5 ~ 7 | 10 ~ 20 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 10 ~ 16 | 0/-0.01 | 16T | g6 | 6 | 10 ~ 24 | 3 ~ 20 | 5 ~ 10 | 10 ~ 20 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 13 ~ 20 | 0/-0.01 | 20 | g6 | 8 | 20 ~ 40 | 3 ~ 20 | 5 ~ 15 | 15 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 13 ~ 20 | 0/-0.01 | 20T | g6 | 6 | 12 ~ 30 | 3 ~ 20 | 5 ~ 15 | 15 ~ 30 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 4 ~ 6 | g6 | 6 | h7 | 3 | 8 ~ 12 | 3 ~ 12 | 1 ~ 4 | 5 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 4 ~ 6 | g6 | 6T | h7 | 2.6 | 8 ~ 12 | 3 ~ 12 | 1 ~ 4 | 5 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 6 ~ 8 | g6 | 8 | h7 | 5 | 11 ~ 16 | 3 ~ 14 | 2.5 ~ 4 | 10 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 6 ~ 8 | g6 | 8T | h7 | 4 | 11 ~ 16 | 3 ~ 14 | 2.5 ~ 4 | 10 ~ 15 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 7 ~ 10 | g6 | 10 | h7 | 5 | 11 ~ 20 | 3 ~ 16 | 2.5 ~ 7 | 10 ~ 20 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 7 ~ 10 | g6 | 10T | h7 | 4 | 8 ~ 16 | 3 ~ 16 | 2.5 ~ 7 | 10 ~ 20 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 7 ~ 12 | g6 | 12 | h7 | 5 | 12 ~ 24 | 3 ~ 18 | 2.5 ~ 7 | 10 ~ 20 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 7 ~ 12 | g6 | 12T | h7 | 4 | 8 ~ 18 | 3 ~ 18 | 2.5 ~ 7 | 10 ~ 20 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 8 ~ 13 | g6 | 13 | h7 | 8 | 13 ~ 26 | 3 ~ 20 | 2.5 ~ 10 | 10 ~ 25 | ||
3天 | 10 | 无 | 完全淬火 | - | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 8 ~ 13 | g6 | 13T | h7 | 6 | 10 ~ 20 | 3 ~ 20 | 2.5 ~ 10 | 10 ~ 25 |
Loading...
基本形状 | 小头 | 导入侧前端形状 | 圆型 |
导入侧前端类型 | 圆锥头R型 | 导入侧样式 | 无 |
安装侧形状 | 内螺纹 | 表面处理 | 无 |
热处理 | 完全淬火 | 钢材种类 | - |
不锈钢种类 | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | 定位侧外径P(φ) | 4 ~ 6 |
定位侧外径公差 | g6 | 安装侧外径 d(φ) | 6 |
安装侧公差 | g6 | 螺纹直径M(mm) | 3 |
用途 | 标准形状 | 肩型 | 无 |
安装部长度 L(mm) | 8 ~ 12 | 定位部长度 B(mm) | 3 ~ 12 |
锥角长度 E(mm) | 1 ~ 4 | R(mm) | 5 ~ 10 |
RoHS | 10 |
基本形状 | 小头 | 导入侧前端形状 | 圆型 | 导入侧前端类型 | 圆锥头R型 |
导入侧样式 | 无 | 安装侧形状 | 内螺纹 | 表面处理 | 无 |
热处理 | 完全淬火 | 钢材种类 | - | 不锈钢种类 | [SUS440C] SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 |
定位侧外径P(φ) | 4 ~ 6 | 定位侧外径公差 | g6 | 安装侧外径 d(φ) | 6 |
安装侧公差 | g6 | 螺纹直径M(mm) | 3 | 用途 | 标准形状 |
肩型 | 无 | 安装部长度 L(mm) | 8 ~ 12 | 定位部长度 B(mm) | 3 ~ 12 |
锥角长度 E(mm) | 1 ~ 4 | R(mm) | 5 ~ 10 | RoHS | 10 |
材质 No. | 材质 | 表面处理 | 硬度 | Type | 形状符号 |
① | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度 60~63HRC | KFPS | T(内螺纹型) |
② | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | GKFPS | |
③ | SUS304 | - | - | SKFPS | |
④ | 相当于9Cr18(SUS440C) | - | 淬火硬度 50~55HRC | CKFPS | |
⑤ | 相当于9CrWMn(SKS3) | 抛光 | 淬火硬度 60~63HRC | MKFPS | |
⑥ | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬+抛光 | 淬火硬度60~63HRC 镀层硬度750HV~ | MGKFPS | |
⑦ | 相当于9Cr18(SUS440C) | 抛光 | 淬火硬度 50~55HRC | MCKFPS |
锂电池 | 半导体 | 医疗 | ||
智能手机 | 电子电器 | 机器人 | ||
夹具衬套 自由指定薄壁型 直柱型 | 夹具衬套 带肩自由指定型 薄壁型 | 定位销用衬套 腰形孔型 肩型 | ||
代表型号:JBAUF10-P7.31-L8.5 | 代表型号:JBHUFM25-P15.61-L20.0 | 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15 | ||
优点:常规形状使用广泛 | 优点:适合高度位置难以调整情况 | 优点:可吸收间隙误差 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明