(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

定位销 高硬度不锈钢 大头锥角型公差可选型 外螺纹型

标准加工品

品牌:

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
200个备选型号

AKFNAGG3-P[3.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]

AKFNAGG4-P[4.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]

AKFNAGG5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]

AKFNAGG6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]

AKFNAGG8-P[8.5-10/0.01]-L[4-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]

AKFNAGH3-P[3.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]

AKFNAGH4-P[4.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]

AKFNAGH5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]

AKFNAGH6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]

AKFNAGH8-P[8.5-10/0.01]-L[4-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余11项未选
剩余11项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
尺寸图
米思米定位销高硬度不锈钢 大头锥角型规格尺寸图 Large Head Taped
高硬度不锈钢产品详情请参阅 高硬度不锈钢特点
高硬度不锈钢产品颈部无退刀槽,保证更好强度。
规格表
型式P
指定单位0.01mm
L
指定单位1mm
B
指定单位0.1mm
E
指定单位0.1mm
A
选择
M
(粗牙螺纹)
推荐
紧固扭矩
N·cm
(W)
TypeD公差
选择
P公差
选择
D
外螺纹型
AKFNA(圆型)
AKFND(多棱型)
M
P
G
H
S
M
P
G
H
33.50~ 8.003~101.0~10.00.5~5.015
30
45
60
M31471.5
44.50~ 8.00M43331.8
55.50~ 8.00M56762.2
66.50~10.00M611563
88.50~10.004~10M828033.5
紧固扭矩(参考值)为技术数据扭矩值的紧固扭矩强度分类(10.9)。使用防松动剂或弹簧垫圈时不适用。
材质规格
材质 硬度
形状
外螺纹
高硬度不锈钢35HRC~圆型AKFNA
多棱型AKFND
高硬度不锈钢中含有Mn,具有溶于酸的性质,请加以注意。
高硬度不锈钢具有弱磁性。
追加工
Alterations螺纹加工
CodeMH
Spec.进行螺纹加工。
指定方法 MH
米思米定位销高硬度不锈钢 大头锥角型规格尺寸图 Large Head Taped
适用于D≥6
B≥ℓ2+4
仅压入型适用
DMH
(粗牙螺纹)
2
6M34
8M46
型号
AKFNAGG3-P[3.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAGG4-P[4.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAGG5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAGG6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAGG8-P[8.5-10/0.01]-L[4-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAGH3-P[3.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAGH4-P[4.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAGH5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAGH6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAGH8-P[8.5-10/0.01]-L[4-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAGM3-P[3.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAGM4-P[4.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAGM5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAGM6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAGM8-P[8.5-10/0.01]-L[4-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAGP3-P[3.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAGP4-P[4.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAGP5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAGP6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAGP8-P[8.5-10/0.01]-L[4-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAGS3-P[3.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAGS4-P[4.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAGS5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAGS6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAGS8-P[8.5-10/0.01]-L[4-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAHG3-P[3.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAHG4-P[4.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAHG5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAHG6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAHG8-P[8.5-10/0.01]-L[4-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAHH3-P[3.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAHH4-P[4.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAHH5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAHH6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAHH8-P[8.5-10/0.01]-L[4-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAHM3-P[3.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAHM4-P[4.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAHM5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAHM6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAHM8-P[8.5-10/0.01]-L[4-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAHP3-P[3.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAHP4-P[4.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAHP5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAHP6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAHP8-P[8.5-10/0.01]-L[4-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAHS3-P[3.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAHS4-P[4.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAHS5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAHS6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAHS8-P[8.5-10/0.01]-L[4-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAMG3-P[3.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAMG4-P[4.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAMG5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAMG6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAMG8-P[8.5-10/0.01]-L[4-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAMH3-P[3.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAMH4-P[4.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAMH5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAMH6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAMH8-P[8.5-10/0.01]-L[4-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAMM3-P[3.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAMM4-P[4.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAMM5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAMM6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAMM8-P[8.5-10/0.01]-L[4-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAMP3-P[3.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAMP4-P[4.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAMP5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAMP6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAMP8-P[8.5-10/0.01]-L[4-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAMS3-P[3.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAMS4-P[4.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAMS5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAMS6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAMS8-P[8.5-10/0.01]-L[4-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAPG3-P[3.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAPG4-P[4.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAPG5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAPG6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAPG8-P[8.5-10/0.01]-L[4-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAPH3-P[3.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAPH4-P[4.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAPH5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAPH6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAPH8-P[8.5-10/0.01]-L[4-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAPM3-P[3.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAPM4-P[4.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAPM5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAPM6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
AKFNAPM8-P[8.5-10/0.01]-L[4-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]
型号数量折扣一般
发货日
RoHS导入侧前端形状 定位侧外径P
(φ)
定位侧外径公差 安装侧外径 d
(φ)
安装侧公差 螺纹直径M
(mm)
安装部长度 L
(mm)
定位部长度 B
(mm)
锥角长度 E
(mm)
A
(°)
3天 10圆型 3.5 ~ 8 g6 3 g6 3 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 4.5 ~ 8 g6 4 g6 4 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 5.5 ~ 8 g6 5 g6 5 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 6.5 ~ 10 g6 6 g6 6 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 8.5 ~ 10 g6 8 g6 8 4 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 3.5 ~ 8 h7 3 g6 3 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 4.5 ~ 8 h7 4 g6 4 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 5.5 ~ 8 h7 5 g6 5 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 6.5 ~ 10 h7 6 g6 6 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 8.5 ~ 10 h7 8 g6 8 4 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 3.5 ~ 8 m6 3 g6 3 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 4.5 ~ 8 m6 4 g6 4 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 5.5 ~ 8 m6 5 g6 5 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 6.5 ~ 10 m6 6 g6 6 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 8.5 ~ 10 m6 8 g6 8 4 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 3.5 ~ 8 p6 3 g6 3 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 4.5 ~ 8 p6 4 g6 4 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 5.5 ~ 8 p6 5 g6 5 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 6.5 ~ 10 p6 6 g6 6 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 8.5 ~ 10 p6 8 g6 8 4 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 3.5 ~ 8 0/-0.01 3 g6 3 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 4.5 ~ 8 0/-0.01 4 g6 4 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 5.5 ~ 8 0/-0.01 5 g6 5 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 6.5 ~ 10 0/-0.01 6 g6 6 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 8.5 ~ 10 0/-0.01 8 g6 8 4 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 3.5 ~ 8 g6 3 h7 3 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 4.5 ~ 8 g6 4 h7 4 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 5.5 ~ 8 g6 5 h7 5 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 6.5 ~ 10 g6 6 h7 6 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 8.5 ~ 10 g6 8 h7 8 4 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 3.5 ~ 8 h7 3 h7 3 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 4.5 ~ 8 h7 4 h7 4 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 5.5 ~ 8 h7 5 h7 5 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 6.5 ~ 10 h7 6 h7 6 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 8.5 ~ 10 h7 8 h7 8 4 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 3.5 ~ 8 m6 3 h7 3 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 4.5 ~ 8 m6 4 h7 4 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 5.5 ~ 8 m6 5 h7 5 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 6.5 ~ 10 m6 6 h7 6 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 8.5 ~ 10 m6 8 h7 8 4 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 3.5 ~ 8 p6 3 h7 3 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 4.5 ~ 8 p6 4 h7 4 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 5.5 ~ 8 p6 5 h7 5 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 6.5 ~ 10 p6 6 h7 6 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 8.5 ~ 10 p6 8 h7 8 4 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 3.5 ~ 8 0/-0.01 3 h7 3 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 4.5 ~ 8 0/-0.01 4 h7 4 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 5.5 ~ 8 0/-0.01 5 h7 5 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 6.5 ~ 10 0/-0.01 6 h7 6 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 8.5 ~ 10 0/-0.01 8 h7 8 4 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 3.5 ~ 8 g6 3 m6 3 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 4.5 ~ 8 g6 4 m6 4 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 5.5 ~ 8 g6 5 m6 5 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 6.5 ~ 10 g6 6 m6 6 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 8.5 ~ 10 g6 8 m6 8 4 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 3.5 ~ 8 h7 3 m6 3 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 4.5 ~ 8 h7 4 m6 4 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 5.5 ~ 8 h7 5 m6 5 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 6.5 ~ 10 h7 6 m6 6 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 8.5 ~ 10 h7 8 m6 8 4 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 3.5 ~ 8 m6 3 m6 3 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 4.5 ~ 8 m6 4 m6 4 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 5.5 ~ 8 m6 5 m6 5 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 6.5 ~ 10 m6 6 m6 6 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 8.5 ~ 10 m6 8 m6 8 4 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 3.5 ~ 8 p6 3 m6 3 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 4.5 ~ 8 p6 4 m6 4 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 5.5 ~ 8 p6 5 m6 5 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 6.5 ~ 10 p6 6 m6 6 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 8.5 ~ 10 p6 8 m6 8 4 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 3.5 ~ 8 0/-0.01 3 m6 3 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 4.5 ~ 8 0/-0.01 4 m6 4 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 5.5 ~ 8 0/-0.01 5 m6 5 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 6.5 ~ 10 0/-0.01 6 m6 6 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 8.5 ~ 10 0/-0.01 8 m6 8 4 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 3.5 ~ 8 g6 3 p6 3 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 4.5 ~ 8 g6 4 p6 4 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 5.5 ~ 8 g6 5 p6 5 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 6.5 ~ 10 g6 6 p6 6 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 8.5 ~ 10 g6 8 p6 8 4 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 3.5 ~ 8 h7 3 p6 3 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 4.5 ~ 8 h7 4 p6 4 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 5.5 ~ 8 h7 5 p6 5 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 6.5 ~ 10 h7 6 p6 6 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 8.5 ~ 10 h7 8 p6 8 4 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 3.5 ~ 8 m6 3 p6 3 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 4.5 ~ 8 m6 4 p6 4 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 5.5 ~ 8 m6 5 p6 5 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 6.5 ~ 10 m6 6 p6 6 3 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15
3天 10圆型 8.5 ~ 10 m6 8 p6 8 4 ~ 10 1 ~ 10 0.5 ~ 5 15

Loading...

生成3D预览型号 

  • 未确定的型号用样品型号表示。
    过滤规格和尺寸确定型号后,可以显示指定尺寸的3D预览。
Loading...

指定中的规格/尺寸信息

基本形状 大头 导入侧前端形状 圆型
导入侧前端类型 锥角型 导入侧样式
安装侧形状 外螺纹 表面处理
热处理 定位侧外径P(φ) 3.5 ~ 8
定位侧外径公差 g6 安装侧外径 d(φ) 3
安装侧公差 g6 螺纹直径M(mm) 3
尺寸指定类型 P·L·B尺寸指定型 用途 标准形状
肩型 安装部长度 L(mm) 3 ~ 10
定位部长度 B(mm) 1 ~ 10 锥角长度 E(mm) 0.5 ~ 5
A(°) 15 RoHS 10
基本形状 大头 导入侧前端形状 圆型 导入侧前端类型 锥角型
导入侧样式 安装侧形状 外螺纹 表面处理
热处理 定位侧外径P(φ) 3.5 ~ 8 定位侧外径公差 g6
安装侧外径 d(φ) 3 安装侧公差 g6 螺纹直径M(mm) 3
尺寸指定类型 P·L·B尺寸指定型 用途 标准形状 肩型
安装部长度 L(mm) 3 ~ 10 定位部长度 B(mm) 1 ~ 10 锥角长度 E(mm) 0.5 ~ 5
A(°) 15 RoHS 10
  • 基本信息
  • 商品评价(0)
产品概述
高硬度不锈钢定位销用于X、Y轴方向的空间定位,主要以工件孔为定位基准或者配合高硬度不锈钢衬套使用,
并具备相较SUS3系列材质更高的硬度,适用于要求高耐腐蚀性与高硬度高强度并存的使用工况。
产品特点
特点1:高耐腐蚀性,具备SUS303相当的防锈性能。
10310501119 定位销 高硬度不锈钢 大头锥角型 特点
特点2:高硬度高强度,与SUS304相比,具有1.6倍的强度 。
■剪切试验方法
在夹具上安装定位销(与JPBB8-10尺寸相同),用万能试验机施加负载,测量剪切时的负载
10310501119 定位销 高硬度不锈钢 大头锥角型 特点 材质剪切负载硬度
高硬度不锈钢42KN35HRC~
SUS30427KN10~20HRC
 相当于SKS365KN60~63HRC
SUS440C56KN50~55HRC
 与SUS304相比,1.6倍的强度!
特点3:价格低廉
与传统产品(SUS304)相比,便宜30%
尺寸图
米思米定位销高硬度不锈钢 大头锥角型规格尺寸图 Large Head Taped
高硬度不锈钢产品详情请参阅 高硬度不锈钢特点
高硬度不锈钢产品颈部无退刀槽,保证更好强度。
规格概述
■材质规格表
材质 硬度
形状
外螺纹
高硬度不锈钢35HRC~圆型AKFNA
多棱型AKFND
高硬度不锈钢中含有Mn,具有溶于酸的性质,请加以注意。
高硬度不锈钢具有弱磁性。
注意事项
①尺寸公差及配合参数表 详情点击尺寸公差配合表

②未标注公差普通尺寸参考表(中级精度m) 详情点击未注公差尺寸参考表

③螺纹安装扭矩参考值 详情点击扭矩参考表
相关文件
①定位技术参考信息 点击定位技术
②表面处理相关防锈能力盐雾试验参考点击金属表面防锈处理
使用案例
定位夹具使用范例案例介绍:圆型与多棱型定位配合
  ①夹装治具中的圆型与多棱型的组合可以使A方向的定位更准确,B方向减小配套孔的间距误差。
  ②2支销子的其中1支以圆柱外形作为基准,另一支以2孔中心距方向上圆形切扁位(多棱型),既能实现安装/拆卸的作业性,也能确保定位精度。
  ③可采用2支销子高度不同构造,插入高脚销进行预定位,然后插入矮脚销进行精确定位。
应用行业
锂电池 半导体 医疗
110300557320 锂电池 110300557320 半导体 110300557320 医疗
智能手机 电子电器 机器人
110300557320 电子电器 110300557320 机器人 110300557320 智能手机
相关产品
夹具衬套 高硬度不锈钢 带肩型 定位销用衬套 直柱型 定位销用衬套 腰形孔型 肩型
10310501119 夹具衬套 高硬度不锈钢 带肩型 10310501119 夹具衬套 高硬度不锈钢 直柱型 110300557320 定位销用衬套腰型孔型
代表型号:JBKH8-5.9-12.0 代表型号:JBKM8-5.9-12.0 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15
优点:适用于高度难以调整情况 优点:普通形状广泛使用 优点:可吸收间隙误差

基本信息

规格
标准加工品
基本形状 大头 导入侧前端类型 锥角型
导入侧样式 安装侧形状 外螺纹
表面处理 热处理
尺寸指定类型 P·L·B尺寸指定型 用途 标准形状
肩型
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
200个备选型号

AKFNAGG3-P[3.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]

AKFNAGG4-P[4.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]

AKFNAGG5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]

AKFNAGG6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]

AKFNAGG8-P[8.5-10/0.01]-L[4-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]

AKFNAGH3-P[3.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]

AKFNAGH4-P[4.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]

AKFNAGH5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]

AKFNAGH6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]

AKFNAGH8-P[8.5-10/0.01]-L[4-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,30,45,60]

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余11项未选
剩余11项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工或下载CAD
下载CAD

型号已生成

  • 导入侧前端形状
    • 圆型
    • 菱形
  • 定位侧外径P(φ)

    [3.5-10/0.01φ单位]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • 定位侧外径公差

    p6

    m6

    h7

    g6

    0/-0.01

  • 安装侧外径 d(φ)

    3

    4

    5

    6

    8

  • 安装侧公差

    p6

    m6

    h7

    g6

  • 螺纹直径M(mm)

    3

    4

    5

    6

    8

  • 安装部长度 L(mm)

    [3-10/1mm单位]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • 定位部长度 B(mm)

    [1-10/0.1mm单位]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • 锥角长度 E(mm)

    [0.5-5/0.1mm单位]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • A(°)

    15

    30

    45

    60

  • 类型

    AKFNAGG

    AKFNAGH

    AKFNAGM

    AKFNAGP

    AKFNAGS

    AKFNAHG

    AKFNAHH

    AKFNAHM

    AKFNAHP

    AKFNAHS

    AKFNAMG

    AKFNAMH

    AKFNAMM

    AKFNAMP

    AKFNAMS

    AKFNAPG

    AKFNAPH

    AKFNAPM

    AKFNAPP

    AKFNAPS

    AKFNDGG

    AKFNDGH

    AKFNDGM

    AKFNDGP

    AKFNDGS

    AKFNDHG

    AKFNDHH

    AKFNDHM

    AKFNDHP

    AKFNDHS

    AKFNDMG

    AKFNDMH

    AKFNDMM

    AKFNDMP

    AKFNDMS

    AKFNDPG

    AKFNDPH

    AKFNDPM

    AKFNDPP

    AKFNDPS

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    3天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。