(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
3天
3天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | - | P | - | L | - | B | - | G | - | A | - | 止转位置 |
JPDQS10 | - | P5.00 | - | L15 | - | B5.0 | - | G3 | - | A2.0 | - | Y |
型式 | P 指定单位0.01mm | L 指定单位1mm | B 指定单位0.1mm | G 指定单位1mm | A 指定单位0.1mm | 止转位置 | ℓ3 | ℓ4 | h | C | 适用的 止动螺丝 | (W) | ||||
Type | 形状 | D | D尺寸公差g6 | D<P时 | D≥P时 | |||||||||||
(平面加工型) JPDQ | S(圆型) D(多棱型) | 6 | -0.004 -0.012 | 5.00~10.00 | 12~20 | 5.0~20.0 | 3~9 | 2.0~8.0 | X Y [ ! ]仅多棱型 适用 | 5.5 | 2.5 | 1.0 | 1 | M4 | 3 | 1.5 |
8 | -0.005 -0.014 | 5.00~13.00 | 14~22 | 5.0~20.0 | 2.0~12.0 | 7.5 | 3.5 | 1.2 | 1.5 | M5 | 3.5 | 1.8 | ||||
10 | 5.00~15.00 | 15~25 | 5.0~20.0 | 2.0~16.0 | 7.5 | 3.5 | 1.2 | 2 | M6 | 4 | 2.2 | |||||
12 | -0.006 -0.017 | 5.00~16.00 | 15~25 | 5.0~20.0 | 2.0~20.0 | 7.5 | 3.5 | 1.2 | 2 | M6 | 5 | 2.5 | ||||
16 | 10.00~25.00 | 24~35 | 5.0~20.0 | 2.0~28.0 | 10.5 | 5.5 | 2.0 | 3 | M8 | 7 | 4 | |||||
20 | -0.007 -0.020 | 13.00~30.00 | 27~40 | 5.0~20.0 | 2.0~36.0 | 13.5 | 8.5 | 2.0 | 3 | M8 | 9 | 5 |
型号 |
---|
JPDQS6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-8/0.1] |
JPDQS8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-12/0.1] |
JPDQS10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-16/0.1] |
JPDQS12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-20/0.1] |
JPDQS16-P[10-25/0.01]-L[24-35/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-28/0.1] |
JPDQS20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-36/0.1] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 定位侧外径P (φ) | 安装侧外径 d (φ) | 安装部长度 L (mm) | 定位部长度 B (mm) | G (mm) | A (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天 | 10 | 5 ~ 10 | 6 | 12 ~ 20 | 5 ~ 20 | 3 ~ 9 | 2 ~ 8 | ||
3天 | 10 | 5 ~ 13 | 8 | 14 ~ 22 | 5 ~ 20 | 3 ~ 9 | 2 ~ 12 | ||
3天 | 10 | 5 ~ 15 | 10 | 15 ~ 25 | 5 ~ 20 | 3 ~ 9 | 2 ~ 16 | ||
3天 | 10 | 5 ~ 16 | 12 | 15 ~ 25 | 5 ~ 20 | 3 ~ 9 | 2 ~ 20 | ||
3天 | 10 | 10 ~ 25 | 16 | 24 ~ 35 | 5 ~ 30 | 3 ~ 9 | 2 ~ 28 | ||
3天 | 10 | 13 ~ 30 | 20 | 27 ~ 40 | 5 ~ 30 | 3 ~ 9 | 2 ~ 36 |
Loading...
基本形状 | 大头 / 小头 | 导入侧前端形状 | 圆型 |
导入侧前端类型 | 球面型 | 导入侧样式 | 无 |
安装侧形状 | 平面切口 | 表面处理 | 无 |
热处理 | 完全淬火 | 钢材种类 | [SKS3] 相当于SKS3 |
定位侧外径P(φ) | 5 ~ 10 | 定位侧外径公差 | 0/-0.01 |
安装侧外径 d(φ) | 6 | 安装侧公差 | g6 |
用途 | 标准形状 | 肩型 | 无 |
安装部长度 L(mm) | 12 ~ 20 | 定位部长度 B(mm) | 5 ~ 20 |
G(mm) | 3 ~ 9 | A(mm) | 2 ~ 8 |
RoHS | 10 |
基本形状 | 大头 / 小头 | 导入侧前端形状 | 圆型 | 导入侧前端类型 | 球面型 |
导入侧样式 | 无 | 安装侧形状 | 平面切口 | 表面处理 | 无 |
热处理 | 完全淬火 | 钢材种类 | [SKS3] 相当于SKS3 | 定位侧外径P(φ) | 5 ~ 10 |
定位侧外径公差 | 0/-0.01 | 安装侧外径 d(φ) | 6 | 安装侧公差 | g6 |
用途 | 标准形状 | 肩型 | 无 | 安装部长度 L(mm) | 12 ~ 20 |
定位部长度 B(mm) | 5 ~ 20 | G(mm) | 3 ~ 9 | A(mm) | 2 ~ 8 |
RoHS | 10 |
材质 No. | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ H ]硬度 | Type | 形状符号 |
平面加工型 | |||||
① | 相当于SKS3 | - | 淬火硬度60~63HRC | JPDQ | S(圆型) D(多棱型) |
基本形状 | 大头 / 小头 | 导入侧前端形状 | 圆型 |
导入侧前端类型 | 球面型 | 导入侧样式 | 无 |
安装侧形状 | 平面切口 | 表面处理 | 无 |
热处理 | 完全淬火 | 钢材种类 | 相当于SKS3 |
定位侧外径公差 | 0/-0.01 | 安装侧公差 | g6 |
用途 | 标准形状 | 肩型 | 无 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明