(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
3天
3天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | 指定单位0.1mm | d1 | d2 | H | ||
Type | No. | D | L | |||
沉孔型 | ||||||
IPZA SIPZA | 3 | 10.0~15.0 | 5.0~30.0 | 3.5 | 6.5 | 3.5 |
4 | 10.0~32.0 | 6.0~30.0 | 4.5 | 8 | 4.5 | |
5 | 12.0~32.0 | 7.0~30.0 | 5.5 | 9.5 | 5.5 |
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
沉孔型 | ||
IPZA | 相当于45(S45C) | 无电解镀镍 |
SIPZA | SUS304 | - |
型号 |
---|
IPZA3-D[10-15/0.1]-L[5-30/0.1] |
IPZA4-D[10-32/0.1]-L[6-30/0.1] |
IPZA5-D[12-32/0.1]-L[7-30/0.1] |
SIPZA3-D[10-15/0.1]-L[5-30/0.1] |
SIPZA4-D[10-32/0.1]-L[6-30/0.1] |
SIPZA5-D[12-32/0.1]-L[7-30/0.1] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 钢材种类 | No.(d1) | D (mm) | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3天 | 10 | [S45C] S45C | 3(3.5) | 10 ~ 15 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | [S45C] S45C | 4(4.5) | 10 ~ 32 | 6 ~ 30 | ||
3天 | 10 | [S45C] S45C | 5(5.5) | 12 ~ 32 | 7 ~ 30 | ||
3天 | 10 | - | 3(3.5) | 10 ~ 15 | 5 ~ 30 | ||
3天 | 10 | - | 4(4.5) | 10 ~ 32 | 6 ~ 30 | ||
3天 | 10 | - | 5(5.5) | 12 ~ 32 | 7 ~ 30 |
Loading...
基本形状 | 直型 | 导入侧前端形状 | 圆型 |
导入侧前端类型 | 平头型 | 导入侧样式 | 螺栓固定型 |
安装侧形状 | 直通型(压入) | 表面处理 | 无 |
热处理 | 无 | 钢材种类 | [S45C] S45C |
定位侧外径公差 | g6 | 安装侧公差 | g6 |
No.(d1) | 3(3.5) | 用途 | 标准形状 |
肩型 | 无 | D(mm) | 10 ~ 15 |
L(mm) | 5 ~ 30 | RoHS | 10 |
基本形状 | 直型 | 导入侧前端形状 | 圆型 | 导入侧前端类型 | 平头型 |
导入侧样式 | 螺栓固定型 | 安装侧形状 | 直通型(压入) | 表面处理 | 无 |
热处理 | 无 | 钢材种类 | [S45C] S45C | 定位侧外径公差 | g6 |
安装侧公差 | g6 | No.(d1) | 3(3.5) | 用途 | 标准形状 |
肩型 | 无 | D(mm) | 10 ~ 15 | L(mm) | 5 ~ 30 |
RoHS | 10 |
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
沉孔型 | ||
IPZA | 相当于45(S45C) | 无电解镀镍 |
SIPZA | SUS304 | - |
规格 |
|
||
基本形状 | 直型 | 导入侧前端形状 | 圆型 |
导入侧前端类型 | 平头型 | 导入侧样式 | 螺栓固定型 |
安装侧形状 | 直通型(压入) | 表面处理 | 无 |
热处理 | 无 | 定位侧外径公差 | g6 |
安装侧公差 | g6 | 用途 | 标准形状 |
肩型 | 无 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明