(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
8天起
8天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | - | P | - | B | ||
Type | D | |||||
Z-LATD | 10 | - | P11.5 | - | B20 |
型式 | P 指定单位0.1mm | B 指定单位1mm | L 选择 | ℓ | L1 | ℓ1 | H | d | R | 适用的 止动螺丝 | W | ||||
Type | Dh8 | ||||||||||||||
Z-LATA Z-LATD | 8 | 0 - 0.022 | 3.0~9.0 | 5~30 (B≤P×4) | 5 | 12 | 15 | 10 | 8 | 8 | 11 | 5 | 1.5 | M5 | 1(2) |
10 | 5.0~12.0 | 10 12 15 | 12 | 10 | 13 | 7 | 2 | M6 | 2(3) | ||||||
10T | 18 | 5 | |||||||||||||
12 | 0 - 0.027 | 9.0~13.0 | 12 | 15 | 18 | 15 | 12 | 10 | 15 | 9 | 3 | M8 | 4 | ||
16 | 13.0~16.0 | 15 | 18 | 20 | 18 | 19 | 13 | 4 | 5 |
特殊不锈钢 KCF (氧化铝保护膜处理后) | 不锈钢 SUS304 | 陶瓷 A1203 | 尼龙 | 胶木 (纸类) | 胶木 (布类) | |
固有电阻(Ω) | 2×108 | 72×10-6 | 1014 | 5×1012 | 1010 | 1012 |
绝缘破坏电压(V) | 150 | - | 104 | 1.9×104 | - | - |
抗拉强度(MPa) | 421 | 520 | - | 88 | 80 | 100 |
延伸率(%) | 10 | 40 | - | 50 | 2 | 2 |
弯曲强度(MPa) | - | - | 350 | 103 | 180 | 160 |
维氏硬度 (HV) | 表面1300 内部200 | 200 | 1400 | - | - | - |
绝缘特性 | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
耐热性 | ○ | ○ | ◎ | × | △ | △ |
加工性 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
成本 | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ○ |
型号 |
---|
Z-LATA8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1] |
Z-LATA10-P[5-12/0.1]-B[5-30/1] |
Z-LATA10T-P[5-12/0.1]-B[5-30/1] |
Z-LATA12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1] |
Z-LATA16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1] |
Z-LATD8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1] |
Z-LATD10-P[5-12/0.1]-B[5-30/1] |
Z-LATD10T-P[5-12/0.1]-B[5-30/1] |
Z-LATD12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1] |
Z-LATD16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 导入侧前端形状 | 定位侧外径P (φ) | 安装侧外径 d (φ) | 定位部长度 B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8天起 | 10 | 圆型 | 3 ~ 9 | 8 | 5 ~ 30 | ||
8天起 | 10 | 圆型 | 5 ~ 12 | 10 | 5 ~ 30 | ||
8天起 | 10 | 圆型 | 5 ~ 12 | 10T | 5 ~ 30 | ||
8天起 | 10 | 圆型 | 9 ~ 13 | 12 | 5 ~ 30 | ||
8天起 | 10 | 圆型 | 13 ~ 16 | 16 | 5 ~ 30 | ||
8天起 | 10 | 菱形 | 3 ~ 9 | 8 | 5 ~ 30 | ||
8天起 | 10 | 菱形 | 5 ~ 12 | 10 | 5 ~ 30 | ||
8天起 | 10 | 菱形 | 5 ~ 12 | 10T | 5 ~ 30 | ||
8天起 | 10 | 菱形 | 9 ~ 13 | 12 | 5 ~ 30 | ||
8天起 | 10 | 菱形 | 13 ~ 16 | 16 | 5 ~ 30 |
Loading...
基本形状 | 带底座 | 导入侧前端形状 | 圆型 |
导入侧前端类型 | 圆锥头R型 | 导入侧样式 | 无 |
安装侧形状 | 外螺纹 | 表面处理 | 氧化铝涂层 |
热处理 | 无 | 不锈钢种类 | 特殊不锈钢(KCF) |
定位侧外径P(φ) | 3 ~ 9 | 定位侧外径公差 | 0/-0.05 |
安装侧外径 d(φ) | 8 | 安装侧公差 | h8 |
用途 | 夹具用 | 肩型 | 带肩型 |
定位部长度 B(mm) | 5 ~ 30 | RoHS | 10 |
基本形状 | 带底座 | 导入侧前端形状 | 圆型 | 导入侧前端类型 | 圆锥头R型 |
导入侧样式 | 无 | 安装侧形状 | 外螺纹 | 表面处理 | 氧化铝涂层 |
热处理 | 无 | 不锈钢种类 | 特殊不锈钢(KCF) | 定位侧外径P(φ) | 3 ~ 9 |
定位侧外径公差 | 0/-0.05 | 安装侧外径 d(φ) | 8 | 安装侧公差 | h8 |
用途 | 夹具用 | 肩型 | 带肩型 | 定位部长度 B(mm) | 5 ~ 30 |
RoHS | 10 |
止动螺丝型 | 形状 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ H ]硬度 |
Z-LATA | 圆型 | 特殊不锈钢 (KCF) | 氧化铝保护膜 | 1300H左右 (内部200HV左右) |
Z-LATD | 多棱型 |
基本形状 | 带底座 | 导入侧前端类型 | 圆锥头R型 |
导入侧样式 | 无 | 安装侧形状 | 外螺纹 |
表面处理 | 氧化铝涂层 | 热处理 | 无 |
不锈钢种类 | 特殊不锈钢(KCF) | 定位侧外径公差 | 0/-0.05 |
安装侧公差 | h8 | 用途 | 夹具用 |
肩型 | 带肩型 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明