(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
9天起
9天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | - | L |
HFSC8-4545 | - | 800 |
型式 | 型式 | L 指定单位0.5mm | 质量 kg/m | 截面积 mm2 | 截面惯性矩mm4 | |
ℓx | ℓy | |||||
HFSC8 | 4545 | 50~4000 | 1.98 | 735 | 14.41×104 | 15.02×104 |
EFSC8 | 4545 | 1.82 | 675 | 14.93×104 | 15.27×104 |
型式 | 型式 | L mm | 截面积 mm2 | 截面惯性矩mm4 | |
ℓx | ℓy | ||||
KHFSC8 | 4545 | 4000 | 735 | 14.41×104 | 15.02×104 |
KEFSC8 | 4545 | 675 | 14.93×104 | 15.27×104 |
型号 |
---|
EFSC8-4545-[50-4000/0.5] |
HFSC8-4545-[50-1800/0.5] |
HFSC8-4545-[1801-4000/0.5] |
KEFSC8-4545-4000 |
KHFSC8-4545-4000 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 型材类型 | L尺寸固定・指定 | 全长 L (有效长度) |
---|---|---|---|---|---|---|
9天起 | 10 | EFS(轻量类型) | 指定 | 50 ~ 4000 | ||
9天起 | 10 | HFS(标准类型) | 指定 | 50 ~ 1800 | ||
9天起 | 10 | HFS(标准类型) | 指定 | 1801 ~ 4000 | ||
有 | 31天起 | 10 | EFS(轻量类型) | 固定 | 4000 | |
有 | 31天起 | 10 | HFS(标准类型) | 固定 | 4000 |
Loading...
基准型材宽度(mm) | 45 | 型材类型 | EFS(轻量类型) |
槽面种类 | 1面槽 | 表面处理 | 阳极氧化处理(白色) |
型材型号 | 45×45 | 型材系列 | 8-45系列 |
机架形状 | 正方形 | 型材槽数 | 1列槽×0列槽 |
表面倒角加工 | 无 | 材质 | A6N01SS-T5 |
型材尺寸 厚度 (T)(mm) | 45 | L尺寸固定・指定 | 指定 |
全长 L (有效长度) | 50 ~ 4000 | RoHS | 10 |
基准型材宽度(mm) | 45 | 型材类型 | EFS(轻量类型) | 槽面种类 | 1面槽 |
表面处理 | 阳极氧化处理(白色) | 型材型号 | 45×45 | 型材系列 | 8-45系列 |
机架形状 | 正方形 | 型材槽数 | 1列槽×0列槽 | 表面倒角加工 | 无 |
材质 | A6N01SS-T5 | 型材尺寸 厚度 (T)(mm) | 45 | L尺寸固定・指定 | 指定 |
全长 L (有效长度) | 50 ~ 4000 | RoHS | 10 |
Type | M材质 | S表面处理 |
HFSC | A6N01SS-T5 | 本色阳极氧化处理 |
EFSC | A6N01SS-T5 | 本色阳极氧化处理 |
基准型材宽度(mm) | 45 | 槽面种类 | 1面槽 |
表面处理 | 阳极氧化处理(白色) | 型材型号 | 45×45 |
型材系列 | 8-45系列 | 机架形状 | 正方形 |
型材槽数 | 1列槽×0列槽 | 表面倒角加工 | 无 |
材质 | A6N01SS-T5 | 型材尺寸 厚度 (T)(mm) | 45 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明