(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
9天起
9天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | - | L |
HFS30A6-30 | - | 800 |
型式 | 型式 | L 指定单位0.5mm | 质量 kg/m | 截面积 mm2 | 截面惯性矩mm4 | |
ℓx | ℓy | |||||
HFS30A6 | 30 | 50~4000 | 1.11 | 412 | 3.15×104 | 3.86×104 |
HFS45A6 | 30 | 1.08 | 401 | 3.21×104 | 3.72×104 | |
HFS60A6 | 30 | 1.1 | 410 | 3.33×104 | 3.70×104 |
型式 | 型式 | L mm |
KHFS30A6 | 30 | 4000 |
KHFS45A6 | 30 | |
KHFS60A6 | 30 |
型号 |
---|
HFS30A6-30-[50-1800/0.5] |
HFS30A6-30-[1801-4000/0.5] |
HFS45A6-30-[50-1800/0.5] |
HFS45A6-30-[1801-4000/0.5] |
HFS60A6-30-[50-1800/0.5] |
HFS60A6-30-[1801-4000/0.5] |
KHFS45A6-30-4000 |
KHFS60A6-30-4000 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 角度 (deg) | L尺寸固定・指定 | 全长 L (有效长度) |
---|---|---|---|---|---|---|
9天起 | 10 | 30 | 指定 | 50 ~ 1800 | ||
9天起 | 10 | 30 | 指定 | 1801 ~ 4000 | ||
9天起 | 10 | 45 | 指定 | 50 ~ 1800 | ||
9天起 | 10 | 45 | 指定 | 1801 ~ 4000 | ||
9天起 | 10 | 60 | 指定 | 50 ~ 1800 | ||
9天起 | 10 | 60 | 指定 | 1801 ~ 4000 | ||
有 | 31天起 | 10 | 45 | 固定 | 4000 | |
有 | 31天起 | 10 | 60 | 固定 | 4000 |
Loading...
基准型材宽度(mm) | 30 | 型材类型 | HFS(标准类型) |
表面处理 | 阳极氧化处理(白色) | 型材系列 | 6系列 |
机架形状 | 带角度 | 表面倒角加工 | 无 |
材质 | A6N01SS-T5 | 角度(deg) | 30 |
L尺寸固定・指定 | 指定 | 全长 L (有效长度) | 50 ~ 1800 |
RoHS | 10 |
基准型材宽度(mm) | 30 | 型材类型 | HFS(标准类型) | 表面处理 | 阳极氧化处理(白色) |
型材系列 | 6系列 | 机架形状 | 带角度 | 表面倒角加工 | 无 |
材质 | A6N01SS-T5 | 角度(deg) | 30 | L尺寸固定・指定 | 指定 |
全长 L (有效长度) | 50 ~ 1800 | RoHS | 10 |
Type | M材质 | S表面处理 |
HFS | A6N01SS-T5 | 本色阳极氧化处理 |
基准型材宽度(mm) | 30 | 型材类型 | HFS(标准类型) |
表面处理 | 阳极氧化处理(白色) | 型材系列 | 6系列 |
机架形状 | 带角度 | 表面倒角加工 | 无 |
材质 | A6N01SS-T5 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明