(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
查看全部
收起参数
类型 :
按发货日筛选:
预计发货日:
9天起
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -预计发货日:
9天起
包装规格:
(参考不含税单价:
)数量折扣:
材质 | SWCH-18A(渗碳淬火) | 种类 | 自攻螺丝 |
连接型材No. | 8 |
型式 |
HTJ8 |
型式 | 梅花改锥头 | 适用型材 (预置孔直径) | 适用紧固扭矩(最大) | A | (B) | E | F | L | |
Type | No. | ||||||||
HTJ | 8 | HTJXL40 | φ10.5 | 74N・m | 17 | 6.6 | 5.5 | 0.5 | 30 |
自攻螺丝 | 适用型材No. | 【例外】不适用型材 | |||
HTJ8 | 8-4040* | 8-4080 | 8-40120 | 8-40160 | *有曲面的HFSR8-4040因不可加工扳手孔,无法使用。 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空