(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

自攻螺丝 6系列(槽宽8mm) 隐藏式连接零件

根据数量多少打折
米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
价格最便宜的隐藏式接头。

查看全部

暂无评价
查看360°图
  • 自攻螺丝 6系列(槽宽8mm) 隐藏式连接零件
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余1项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

类型 :

HTJ
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
当天

型号:

  • 1个备选型号

    HTJ6

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
价格最便宜的隐藏式接头。
隐藏式连接零件 自攻螺丝:相关图像
・材质表
[ M ] 材  质
SWCH-18A(渗碳淬火)
[ S ] 表面处理
铬酸盐光泽处理
*SWCH-18A
(冷镦加工用碳素钢)

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非标准价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

基本信息

材质 SWCH-18A(渗碳淬火) 种类 自攻螺丝
连接型材No. 6

生成3D预览型号 

  • 未确定的型号用样品型号表示。
    过滤规格和尺寸确定型号后,可以显示指定尺寸的3D预览。
Loading...
型号
HTJ6
型号数量折扣一般
发货日
RoHS
当天 10

Loading...

  1. 1

规格表

型式
HTJ6
型式梅花改锥头适用型材
(预置孔直径)
适用紧固扭矩(最大)A(B)EFL
TypeNo.
HTJ6HTJXL40φ6.824N・m156.650.525
 
自攻螺丝适用型材No.【例外】不适用型材
HTJ66-3030*6-30606-30906-30120*有曲面的HFSR6-3030因不可加工扳手孔,无法使用。
*HFS6-5050,HFSB6-5050,HFSL6-5050,HFST6-5050,NFS6-5050,HFS6-6060,HFSB6-6060,HFST6-6060,NFS6-6060,NFSB6-6060,HFS6-50100,HFSB6-50100,NFS6-50100中无法使用。
6-50506-501006-100100 
6-60606-60906-60120 

使用例

隐藏式连接零件 自攻螺丝:相关图像

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空