(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

隐藏式连接零件 8系列(槽宽10mm) 中心连接套件

根据数量多少打折
米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
作业效率更高的止转型。

查看全部

暂无评价
查看大图
查看360°图
  • 隐藏式连接零件 8系列(槽宽10mm) 中心连接套件
  • 隐藏式连接零件 8系列(槽宽10mm) 中心连接套件
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余3项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
种类 :
安装类型 :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

种类 :

带止转功能型
标准型
查看全部(2)

安装类型 :

先装90度反转型
先装标准方向型
后装标准方向型
查看全部(3)

类型 :

HAMJ8
HAZJ8
HMJ8
HMJR8
HZJ8
查看全部(5)

按发货日筛选:

全部
当天
6天以内

型号:

  • 5个备选型号

    HAMJ8

    HAZJ8

    HMJ8

    HMJR8

    HZJ8

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型

  • 证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
作业效率更高的止转型。
隐藏式连接零件  中心连接套件:相关图像

・材质表

Type构成零件(各1个)
接头导向件中心柱止动螺丝
类型[ M ]材质类型[ M ]材质规格[ M ]材质
HMJ标准型SUS304先装 标准方向SCS13NO.8:M6×16SCM435
(表面处理:黑色氧化保护膜)
HMJR先装 90度反转
HAMJ后装 标准方向
HZJ带止转功能SUS304先装 标准方向SCS13
HAZJ后装 标准方向

基本信息

材质 SUS304 接头套件种类 中心连接套件
连接型材No. 8

生成3D预览型号 

  • 未确定的型号用样品型号表示。
    过滤规格和尺寸确定型号后,可以显示指定尺寸的3D预览。
Loading...
型号
HAMJ8
HAZJ8
HMJ8
HMJR8
HZJ8
型号数量折扣一般
发货日
RoHS种类 安装类型
当天 10标准型 后装标准方向型
6天起 10带止转功能型 后装标准方向型
当天 10标准型 先装标准方向型
当天 10标准型 先装90度反转型
6天起 10带止转功能型 先装标准方向型

Loading...

  1. 1
尺寸图
隐藏式连接零件  中心连接套件:相关图像
规格表
型式
HMJ8
型式附件
TypeNo.中心柱数量接头导向件数量止动螺丝数量
HMJ
HZJ
先装标准方向型
8先装中心柱81接头导向件81M6×161
HMJR
先装90度反转型
8先装中心柱8反转接头导向件8M6×16
HAMJ
HAZJ
后装型
8后装中心柱8接头导向件8M6×16

■先装中心柱(标准方向/90度反转型)
零件名称DLEAB
先装中心柱8
先装中心柱8反转
9.84161717
 
中心接头No.适用型材No.【例外】不适用型材
88-4040*18-40808-401208-40160*2*1有曲面的HFSR8-4040因不可加工扳手孔,无法使用。
*2在长边方向使用时,因不可加工标准孔,无法使用。

■后装中心柱
零件名称DLEAB
后装中心柱89.841.46.41017

■接头导向件(标准型)
零件名称DLL1EM
接头导向件812.8277.59.96

■接头导向件(止转型)
零件名称DGWLL1L2d1M
接头导向件812.899.828.0119.59.96
材质规格
Type构成零件(各1个)
接头导向件中心柱止动螺丝
类型[ M ]材质类型[ M ]材质规格[ M ]材质
HMJ标准型SUS304先装 标准方向SCS13NO.8:M6×16SCM435
(表面处理:黑色氧化保护膜)
HMJR先装 90度反转
HAMJ后装 标准方向
HZJ带止转功能SUS304先装 标准方向SCS13
HAZJ后装 标准方向

使用例

隐藏式连接零件  中心连接套件:相关图像

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空