(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

双接头套件 8-45系列(槽宽10mm) 隐藏式连接零件 先装(1~2个装)

根据数量多少打折

品牌:

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

6天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

6天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
3个备选型号

HDJFSN8-45

HDJHSN8-45

HDJSN8-45

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余2项未选
剩余2项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
规格表
型式
HDJSN8-45

不适用于上表中没有的型材。
■先装双接头套件
种类型式①先装双接头
(2个)
②先装螺帽
(2个)
③内六角螺栓
(2个)
TypeNo.相当于SUS316相当于SUS316SUS304
标准
HDJSN
(相当于SUS316・烧结)
8-45HDJFSN8-45HNTTSN8-6SCB6-35
偏心
螺帽型
HDJHSN
(相当于SUS316・烧结)
8-45HDJFSN8-45HNTHSN8SCB6-35
1套2个装
①先装双接头单件

连接1处需要1套(2件套)。
型式LABETSNRdD
TypeNo.
HDJFSN
(1套2个装)
8-45449.91611.24.5865.514.920
尺寸图
尺寸图
型号
HDJFSN8-45
HDJHSN8-45
HDJSN8-45
型号包装数量数量折扣一般
发货日
RoHS种类

2个装

6天起 10先装双接头
6天起 10偏心螺帽型
6天起 10标准型

Loading...

  1. 1

生成3D预览型号 

  • 未确定的型号用样品型号表示。
    过滤规格和尺寸确定型号后,可以显示指定尺寸的3D预览。
Loading...

指定中的规格/尺寸信息

材质 相当于SUS316·烧结 种类 先装双接头
接头套件种类 先装双接头套件 连接型材No. 8-45
RoHS 10
材质 相当于SUS316·烧结 种类 先装双接头 接头套件种类 先装双接头套件
连接型材No. 8-45 RoHS 10
  • 基本信息
  • 常见问题
  • 商品评价(0)
产品概述
适用于铝合金型材的隐藏式连接组件; 采用不锈钢SUS316材质进行烧结处理制作的,所以耐腐蚀性优越。
产品分两种,一个是标准系列,另外一种是偏心螺帽系列产品,组件包含连接件、配套先装螺母、固定螺钉等产品,采购和使用非常方便。偏心螺帽系列是考虑到作业人员拧扳手时不顺手而设计的,通过拧内六角扳手固定螺栓使用。
产品图
尺寸图
适用于各种系列型材的隐藏连接组件HDJSN系列,还包含了先装螺帽、固定螺钉附属品。已经打好孔的型材上塞进螺帽以后只要拧紧内六角螺母即可。还为客户准备了偏心螺帽系列组件(HDJHSN系类),方便客户在多种环境下使用。
HDJSN尺寸图
产品特点
与各种系列型材配合使用的隐藏式连接组件,还包含了先装螺帽、固定螺钉附属品。已经打好孔的型材上塞进先装螺帽以后只要拧紧内六角螺母即可轻松固定。对于外观要求高的框架部分可以使用隐藏连接件HDJSN和HDJHSN系列产品。
HDJSN
HDJSN模型图
HDJHSN
HDJHSN模型图
规格概述
■垂直度
挤压型支架是遵照日本JIS规格H4100特殊级,将垂直度控制在±1°的公差内制造而成。
注重垂直度公差时,请使用直角加工型支架。(HBK□□型)
■支架容许负载的考虑方法
隐藏支架容许负载示意图
表示如左图所示,竖起2根型材,在中间架起1根型材,
然后在其下方安装2个支架时各支架的容许负载。

此处所讲的容许负载是表示,利用螺栓固定支架的所有安装孔施加负载时,可将支架保持在该位置的负载(无断裂/打滑)
使用案例
■型材之间的组装范例
隐藏连接件组装
使用范例1
组装后局照片
使用范例2
相关产品

基本信息

材质 相当于SUS316·烧结 接头套件种类 先装双接头套件
连接型材No. 8-45

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 选择隐藏式连接件时需要注意什么?
一般首先需要选择型材,型材按照设备的负载及周围环境确定槽宽和尺寸,然后再选隐藏式连接件就可以,如果槽宽代号是6(槽宽8mm),需要选定的连接件是HDJSN6。
2、 支架型号后面的数字代表什么?相应的型材怎么选择?
支架后面的代号代表槽宽系类代号,需要与铝合金型材的槽宽代号一致,由于该产品是隐藏式支架只有槽宽代码一致就可以,比如HDJSN6 适用于HFS6系类 HFS6-3030等产品,HDJHSN8适用于HFS8系列型材 HFS8-4040、HFS8-4080等产品。
查看更多问题
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
3个备选型号

HDJFSN8-45

HDJHSN8-45

HDJSN8-45

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余2项未选
剩余2项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工或下载CAD
下载CAD

型号已生成

  • 种类

    偏心螺帽型

    先装双接头

    标准型

  • 类型

    HDJFSN

    HDJHSN

    HDJSN

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    6天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。