(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
查看大图
暂停销售

收藏

对比

细节

隐藏式连接零件 6系列(槽宽8mm) 后装双接头套件

根据数量多少打折

品牌:

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
5个备选型号

HPJN6-30

HPJN6-50

HPJN6-60

HPJN6-90

HPJN6-100

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余2项未选
剩余2项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
尺寸图
隐藏式连接零件 后装双接头套件:相关图像
规格表
型式附件
TypeNo.①后装双接头A数量②后装双接头B数量③接头管数量④内六角螺栓数量
HPJN6-30后装双接头A61后装双接头B61接头管6-301M5×221
6-60接头管6-60M5×50
6-50接头管6-50M5×40
6-90接头管6-90M5×80
6-100接头管6-100M5×90
6-120接头管6-120M5×110
 
后装双接头套件适用型材No.【例外】不可使用的型材
HPJN6-306-3030 无法在无槽表面上使用。
HPJN6-606-30606-6060
HPJN6-506-50506-50100
HPJN6-906-30906-6090
HPJN6-1006-501006-100100
HPJN6-1206-301206-60120

①后装双接头A
零件名称ABLTE沉孔
后装双接头A67.87.528.6618.6M5用

②后装双接头B
零件名称ABLTEM
后装双接头B67.87.528.6618.65

③接头管
零件名称LDd
接头管6-3012117
接头管6-6042
接头管6-5032
接头管6-9072
接头管6-10082
接头管6-120102
材质规格
零件名称[ M ]材质
后装双接头
(A·B)
SCS13
接头管No.6-30,No.6-50,No.6-90,No.6-100,No.6-120相当于SUS304(烧结)
No.6-60SUS304
内六角螺栓SUS304
型号
HPJN6-30
HPJN6-50
HPJN6-60
HPJN6-90
HPJN6-100
型号数量折扣一般
发货日
RoHS连接型材No.
当天 106-3030
9天 106-5050 6-50100
9天 106-3060 6-6060
9天 106-3090 6-6090
9天 106-50100 6-100100

Loading...

  1. 1

生成3D预览型号 

  • 未确定的型号用样品型号表示。
    过滤规格和尺寸确定型号后,可以显示指定尺寸的3D预览。
Loading...

指定中的规格/尺寸信息

材质 SCS13相当 接头套件种类 后装双接头套件
连接型材No. 6-3030 RoHS 10
材质 SCS13相当 接头套件种类 后装双接头套件 连接型材No. 6-3030
RoHS 10
  • 基本信息
  • 概述/特性
  • 商品评价(0)
隐藏式连接零件 后装双接头套件:相关图像
零件名称[ M ]材质
后装双接头
(A·B)
SCS13
接头管No.6-30,No.6-50,No.6-90,No.6-100,No.6-120相当于SUS304(烧结)
No.6-60SUS304
内六角螺栓SUS304

基本信息

材质 SCS13相当 接头套件种类 后装双接头套件

使用例

隐藏式连接零件 后装双接头套件:相关图像
隐藏式连接零件 后装双接头套件:相关图像
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
5个备选型号

HPJN6-30

HPJN6-50

HPJN6-60

HPJN6-90

HPJN6-100

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余2项未选
剩余2项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工或下载CAD
下载CAD

型号已生成

  • 连接型材No.

    6-50100 6-100100

    6-30120 6-60120

    6-5050 6-50100

    6-3090 6-6090

    6-3060 6-6060

    6-3030

  • 类型

    HPJN6

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    当天

    9天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。