(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | 附件 | ||||||||
Type | No. | ①后装双接头A | 数量 | ②后装双接头B | 数量 | ③接头管 | 数量 | ④内六角螺栓 | 数量 |
HPJN | 8-40 | 后装双接头A8 | 1 | 后装双接头B8 | 1 | 接头管8-40 | 1 | M6×30 | 1 |
8-80 | 接头管8-80 | M6×70 |
后装双接头套件 | 适用型材No. | 【例外】不可使用的型材 | ||
HPJN8-40 | 8-4040 | - | 无法在无槽表面上使用。 | |
HPJN8-80 | 8-4080 | 8-8080 | - |
零件名称 | A | B | L | T | E | 沉孔 |
后装双接头A8 | 9.8 | 10 | 39 | 6.5 | 24.5 | M6用 |
零件名称 | A | B | L | T | E | M |
后装双接头B8 | 9.8 | 10 | 39 | 6.5 | 24.5 | 6 |
零件名称 | L | D | d |
接头管8-40 | 15 | 13 | 8 |
接头管8-80 | 55 |
零件名称 | [ M ]材质 | |
后装双接头 (A·B) | SCS13 | |
接头管 | No.8-40 | 相当于SUS304(烧结) |
No.8-80 | SUS304 | |
内六角螺栓 | SUS304 |
Loading...
材质 | SCS13相当 | 接头套件种类 | 后装双接头套件 |
连接型材No. | 8-4040 | RoHS | 10 |
材质 | SCS13相当 | 接头套件种类 | 后装双接头套件 | 连接型材No. | 8-4040 |
RoHS | 10 |
零件名称 | [ M ]材质 | |
后装双接头 (A·B) | SCS13 | |
接头管 | No.8-40 | 相当于SUS304(烧结) |
No.8-80 | SUS304 | |
内六角螺栓 | SUS304 |
材质 | SCS13相当 | 接头套件种类 | 后装双接头套件 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明