(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
查看大图
暂停销售

收藏

对比

细节

经济型 安全围栏组件 宽度自由尺寸(黄色)

品牌:

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
70个备选型号

SFY10-30L-F1-D1000-W[200-1200/1]-H[0,150]

SFY10-30L-F2-D1000-W[200-1200/1]-H[0,150]

SFY10-30L-F3-D1000-W[200-1200/1]-H[0,150]

SFY10-30L-P1-D1000-W[200-1200/1]-H[0,150]

SFY10-30L-P2-D1000-W[200-1200/1]-H[0,150]

SFY10-40L-F1-D1000-W[200-1200/1]-H[0,150]

SFY10-40L-F2-D1000-W[200-1200/1]-H[0,150]

SFY10-40L-F3-D1000-W[200-1200/1]-H[0,150]

SFY10-40L-P1-D1000-W[200-1200/1]-H[0,150]

SFY10-40L-P2-D1000-W[200-1200/1]-H[0,150]

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余7项未选
剩余7项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
尺寸图
构成  材质  表面处理
主体型材6063-T5黄色喷涂
铁丝网F1碳钢黑色喷涂
F2黄色喷涂
F3镀锌
亚克力板PMMA
 
单位(mm)

安全围栏
规格表
订货范例
 
型式 型材规格B 围栏丝网/面板
(铁丝40/φ4mm)
(面板t=5mm)
D
(高度)
W
(宽度)
H
(根部高)
外框颜色
Type
SFY1030L (轻型)
40L (轻型)
P1(亚克力透明)
P2(亚克力磨砂)

F1(铁丝网黑)
F2(铁丝网黄)
F3(铁丝网镀锌)
1000200~1200

(1mm指定)
0
150
黄色
SFY1240S (标准)
45S (标准)
1200
SFY141400
SFY161600
SFY181800
SFY202000
SFY222200
※整片安装好后发货
型号
SFY10-30L-F1-D1000-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY10-30L-F2-D1000-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY10-30L-F3-D1000-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY10-30L-P1-D1000-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY10-30L-P2-D1000-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY10-40L-F1-D1000-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY10-40L-F2-D1000-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY10-40L-F3-D1000-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY10-40L-P1-D1000-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY10-40L-P2-D1000-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY12-40S-F1-D1200-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY12-40S-F2-D1200-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY12-40S-F3-D1200-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY12-40S-P1-D1200-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY12-40S-P2-D1200-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY12-45S-F1-D1200-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY12-45S-F2-D1200-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY12-45S-F3-D1200-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY12-45S-P1-D1200-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY12-45S-P2-D1200-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY14-40S-F1-D1400-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY14-40S-F2-D1400-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY14-40S-F3-D1400-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY14-40S-P1-D1400-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY14-40S-P2-D1400-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY14-45S-F1-D1400-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY14-45S-F2-D1400-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY14-45S-F3-D1400-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY14-45S-P1-D1400-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY14-45S-P2-D1400-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY16-40S-F1-D1600-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY16-40S-F2-D1600-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY16-40S-F3-D1600-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY16-40S-P1-D1600-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY16-40S-P2-D1600-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY16-45S-F1-D1600-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY16-45S-F2-D1600-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY16-45S-F3-D1600-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY16-45S-P1-D1600-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY16-45S-P2-D1600-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY18-40S-F1-D1800-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY18-40S-F2-D1800-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY18-40S-F3-D1800-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY18-40S-P1-D1800-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY18-40S-P2-D1800-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY18-45S-F1-D1800-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY18-45S-F2-D1800-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY18-45S-F3-D1800-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY18-45S-P1-D1800-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY18-45S-P2-D1800-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY20-40S-F1-D2000-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY20-40S-F2-D2000-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY20-40S-F3-D2000-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY20-40S-P1-D2000-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY20-40S-P2-D2000-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY20-45S-F1-D2000-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY20-45S-F2-D2000-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY20-45S-F3-D2000-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY20-45S-P1-D2000-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY20-45S-P2-D2000-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY22-40S-F1-D2200-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY22-40S-F2-D2200-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY22-40S-F3-D2200-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY22-40S-P1-D2200-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY22-40S-P2-D2200-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY22-45S-F1-D2200-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY22-45S-F2-D2200-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY22-45S-F3-D2200-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY22-45S-P1-D2200-W[200-1200/1]-H[0,150]
SFY22-45S-P2-D2200-W[200-1200/1]-H[0,150]
型号数量折扣一般
发货日
型材规格
(mm)
型材类型 栅栏丝网/面板类型 W(宽度)
(mm)
D(高度)
(mm)
H(根部高度)
(mm)
栅栏丝网/面板特性
5天 30L 轻型型材 铁丝网(黑色) 200 ~ 1200 - 0 ~ 150 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 30L 轻型型材 铁丝网(黄色) 200 ~ 1200 - 0 ~ 150 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 30L 轻型型材 铁丝网(镀锌) 200 ~ 1200 - 0 ~ 150 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 30L 轻型型材 亚克力板(透明) 200 ~ 1200 - 0 ~ 150 亚克力板厚度5mm
5天 30L 轻型型材 亚克力板(磨砂) 200 ~ 1200 - 0 ~ 150 亚克力板厚度5mm
5天 40L 轻型型材 铁丝网(黑色) 200 ~ 1200 - 0 ~ 150 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40L 轻型型材 铁丝网(黄色) 200 ~ 1200 - 0 ~ 150 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40L 轻型型材 铁丝网(镀锌) 200 ~ 1200 - 0 ~ 150 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40L 轻型型材 亚克力板(透明) 200 ~ 1200 - 0 ~ 150 亚克力板厚度5mm
5天 40L 轻型型材 亚克力板(磨砂) 200 ~ 1200 - 0 ~ 150 亚克力板厚度5mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(黑色) 200 ~ 1200 1200 0 ~ 150 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(黄色) 200 ~ 1200 1200 0 ~ 150 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(镀锌) 200 ~ 1200 1200 0 ~ 150 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 亚克力板(透明) 200 ~ 1200 1200 0 ~ 150 亚克力板厚度5mm
5天 40S 标准型材 亚克力板(磨砂) 200 ~ 1200 1200 0 ~ 150 亚克力板厚度5mm
5天 45S 标准型材 铁丝网(黑色) 200 ~ 1200 1200 0 ~ 150 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 45S 标准型材 铁丝网(黄色) 200 ~ 1200 1200 0 ~ 150 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 45S 标准型材 铁丝网(镀锌) 200 ~ 1200 1200 0 ~ 150 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 45S 标准型材 亚克力板(透明) 200 ~ 1200 1200 0 ~ 150 亚克力板厚度5mm
5天 45S 标准型材 亚克力板(磨砂) 200 ~ 1200 1200 0 ~ 150 亚克力板厚度5mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(黑色) 200 ~ 1200 1400 0 ~ 150 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(黄色) 200 ~ 1200 1400 0 ~ 150 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(镀锌) 200 ~ 1200 1400 0 ~ 150 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 亚克力板(透明) 200 ~ 1200 1400 0 ~ 150 亚克力板厚度5mm
5天 40S 标准型材 亚克力板(磨砂) 200 ~ 1200 1400 0 ~ 150 亚克力板厚度5mm
5天 45S 标准型材 铁丝网(黑色) 200 ~ 1200 1400 0 ~ 150 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 45S 标准型材 铁丝网(黄色) 200 ~ 1200 1400 0 ~ 150 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 45S 标准型材 铁丝网(镀锌) 200 ~ 1200 1400 0 ~ 150 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 45S 标准型材 亚克力板(透明) 200 ~ 1200 1400 0 ~ 150 亚克力板厚度5mm
5天 45S 标准型材 亚克力板(磨砂) 200 ~ 1200 1400 0 ~ 150 亚克力板厚度5mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(黑色) 200 ~ 1200 1600 0 ~ 150 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(黄色) 200 ~ 1200 1600 0 ~ 150 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(镀锌) 200 ~ 1200 1600 0 ~ 150 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 亚克力板(透明) 200 ~ 1200 1600 0 ~ 150 亚克力板厚度5mm
5天 40S 标准型材 亚克力板(磨砂) 200 ~ 1200 1600 0 ~ 150 亚克力板厚度5mm
5天 45S 标准型材 铁丝网(黑色) 200 ~ 1200 1600 0 ~ 150 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 45S 标准型材 铁丝网(黄色) 200 ~ 1200 1600 0 ~ 150 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 45S 标准型材 铁丝网(镀锌) 200 ~ 1200 1600 0 ~ 150 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 45S 标准型材 亚克力板(透明) 200 ~ 1200 1600 0 ~ 150 亚克力板厚度5mm
5天 45S 标准型材 亚克力板(磨砂) 200 ~ 1200 1600 0 ~ 150 亚克力板厚度5mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(黑色) 200 ~ 1200 1800 0 ~ 150 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(黄色) 200 ~ 1200 1800 0 ~ 150 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(镀锌) 200 ~ 1200 1800 0 ~ 150 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 亚克力板(透明) 200 ~ 1200 1800 0 ~ 150 亚克力板厚度5mm
5天 40S 标准型材 亚克力板(磨砂) 200 ~ 1200 1800 0 ~ 150 亚克力板厚度5mm
5天 45S 标准型材 铁丝网(黑色) 200 ~ 1200 1800 0 ~ 150 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 45S 标准型材 铁丝网(黄色) 200 ~ 1200 1800 0 ~ 150 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 45S 标准型材 铁丝网(镀锌) 200 ~ 1200 1800 0 ~ 150 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 45S 标准型材 亚克力板(透明) 200 ~ 1200 1800 0 ~ 150 亚克力板厚度5mm
5天 45S 标准型材 亚克力板(磨砂) 200 ~ 1200 1800 0 ~ 150 亚克力板厚度5mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(黑色) 200 ~ 1200 2000 0 ~ 150 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(黄色) 200 ~ 1200 2000 0 ~ 150 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(镀锌) 200 ~ 1200 2000 0 ~ 150 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 亚克力板(透明) 200 ~ 1200 2000 0 ~ 150 亚克力板厚度5mm
5天 40S 标准型材 亚克力板(磨砂) 200 ~ 1200 2000 0 ~ 150 亚克力板厚度5mm
5天 45S 标准型材 铁丝网(黑色) 200 ~ 1200 2000 0 ~ 150 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 45S 标准型材 铁丝网(黄色) 200 ~ 1200 2000 0 ~ 150 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 45S 标准型材 铁丝网(镀锌) 200 ~ 1200 2000 0 ~ 150 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 45S 标准型材 亚克力板(透明) 200 ~ 1200 2000 0 ~ 150 亚克力板厚度5mm
5天 45S 标准型材 亚克力板(磨砂) 200 ~ 1200 2000 0 ~ 150 亚克力板厚度5mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(黑色) 200 ~ 1200 2200 0 ~ 150 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(黄色) 200 ~ 1200 2200 0 ~ 150 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 铁丝网(镀锌) 200 ~ 1200 2200 0 ~ 150 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 40S 标准型材 亚克力板(透明) 200 ~ 1200 2200 0 ~ 150 亚克力板厚度5mm
5天 40S 标准型材 亚克力板(磨砂) 200 ~ 1200 2200 0 ~ 150 亚克力板厚度5mm
5天 45S 标准型材 铁丝网(黑色) 200 ~ 1200 2200 0 ~ 150 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 45S 标准型材 铁丝网(黄色) 200 ~ 1200 2200 0 ~ 150 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 45S 标准型材 铁丝网(镀锌) 200 ~ 1200 2200 0 ~ 150 线径Φ4mm、网间距40mm
5天 45S 标准型材 亚克力板(透明) 200 ~ 1200 2200 0 ~ 150 亚克力板厚度5mm
5天 45S 标准型材 亚克力板(磨砂) 200 ~ 1200 2200 0 ~ 150 亚克力板厚度5mm

Loading...

  1. 1

生成3D预览型号 

  • 未确定的型号用样品型号表示。
    过滤规格和尺寸确定型号后,可以显示指定尺寸的3D预览。
Loading...

指定中的规格/尺寸信息

型材规格(mm) 30L 型材表面处理 黄色涂装处理
型材类型 轻型型材 栅栏丝网/面板类型 铁丝网(黑色)
W(宽度)(mm) 200 ~ 1200 D(高度)(mm) -
H(根部高度)(mm) 0 ~ 150 栅栏丝网/面板特性 线径Φ4mm、网间距40mm
型材规格(mm) 30L 型材表面处理 黄色涂装处理 型材类型 轻型型材
栅栏丝网/面板类型 铁丝网(黑色) W(宽度)(mm) 200 ~ 1200 D(高度)(mm) -
H(根部高度)(mm) 0 ~ 150 栅栏丝网/面板特性 线径Φ4mm、网间距40mm
  • 基本信息
  • 常见问题
  • 商品评价(0)

产品概述
安全围栏主要用于设备周边防止人或者物侵入起到安全防护的效果,在设备和生产线周边及其场地区分中得到广泛应用。
米思米将规格标准化,以单片方式出货,客户只需要要用简单的配件即可安装。

安全围栏
产品特点
为日字型宽度自由尺寸安全围栏,宽度可选范围:200mm~1200mm。全部采用4040,4545标准喷涂黄色型材。
网部采用5种规格选择:亚克力透明板和磨砂板2种,铁丝网黑色,黄色和银色三种。
尺寸图
构成  材质  表面处理
主体型材6063-T5黄色喷涂
铁丝网F1碳钢黑色喷涂
F2黄色喷涂
F3镀锌
亚克力板PMMA
 
单位(mm)

安全围栏
规格表
订货范例
 
型式 型材规格B 围栏丝网/面板
(铁丝40/φ4mm)
(面板t=5mm)
D
(高度)
W
(宽度)
H
(根部高)
外框颜色
Type
SFY1030L (轻型)
40L (轻型)
P1(亚克力透明)
P2(亚克力磨砂)

F1(铁丝网黑)
F2(铁丝网黄)
F3(铁丝网镀锌)
1000200~1200

(1mm指定)
0
150
黄色
SFY1240S (标准)
45S (标准)
1200
SFY141400
SFY161600
SFY181800
SFY202000
SFY222200
※整片安装好后发货
使用案例
安全围栏
相关产品
关联推荐产品如下
推荐产品1推荐产品2推荐产品3
地脚组件钣金组件合页组件
安全围栏安全围栏安全围栏

基本信息

型材表面处理 黄色涂装处理

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 米思米安全围栏型材规格有哪些?
米思米安全围栏型材有黄色,和银色两种颜色。型材种类有30轻型,40轻型和标准,45标准。其中轻型主要用于网高为1000mm时使用。
2、 米思米安全围栏网的种类有哪几种?
有铁丝网和亚克力板两大类。一为铁丝网,可分黑色,黄色和银色3种;二为亚克力板分透明板和磨砂板2种。
3、 是否有配套的门组件?
米思米标准围栏全部匹配了宽度为600mm,800mm,1000mm三种规格的门供客户选择。
查看更多问题
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
70个备选型号

SFY10-30L-F1-D1000-W[200-1200/1]-H[0,150]

SFY10-30L-F2-D1000-W[200-1200/1]-H[0,150]

SFY10-30L-F3-D1000-W[200-1200/1]-H[0,150]

SFY10-30L-P1-D1000-W[200-1200/1]-H[0,150]

SFY10-30L-P2-D1000-W[200-1200/1]-H[0,150]

SFY10-40L-F1-D1000-W[200-1200/1]-H[0,150]

SFY10-40L-F2-D1000-W[200-1200/1]-H[0,150]

SFY10-40L-F3-D1000-W[200-1200/1]-H[0,150]

SFY10-40L-P1-D1000-W[200-1200/1]-H[0,150]

SFY10-40L-P2-D1000-W[200-1200/1]-H[0,150]

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余7项未选
剩余7项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工或下载CAD
下载CAD

型号已生成

  • 型材规格(mm)

    30L

    40L

    40S

    45S

  • 型材类型

    标准型材

    轻型型材

  • 栅栏丝网/面板类型

    亚克力板(磨砂)

    亚克力板(透明)

    铁丝网(镀锌)

    铁丝网(黄色)

    铁丝网(黑色)

  • W(宽度)(mm)

    [200-1200/1mm单位]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • D(高度)(mm)

    1200

    1400

    1600

    1800

    2000

    2200

  • H(根部高度)(mm)

    0

    150

  • 类型

    SFY10-30L

    SFY10-40L

    SFY12

    SFY14

    SFY16

    SFY18

    SFY20

    SFY22

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    5天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。