(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | D | L | ℓ | H | T | d | d1 | t | P.C.D. | 偏心 mm | 滚珠 列数 | ※ 垂直度 | 基本额定负载 | 静态 容许力矩 (N·m) | 重量(g) | |||||
Type | dr | 容差 | 容差 | 容差 | C(动)N | Co(静)N | 圆法兰型 | |||||||||||||
E-LBFP | 6 | 0 -0.01 | 12 | 0 -0.021 | 29 | ±0.3 | 5 | 28 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 20 | 0.03 | 4 | 0.04 | 226 | 310 | 1.42 | 27 |
8 | 15 | 37 | 32 | 24 | 310 | 452 | 2.12 | 47 | ||||||||||||
10 | 19 | 0 -0.023 | 47 | 6 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 508 | 718 | 4.37 | 85 | ||||||
12 | 21 | 42 | 32 | 634 | 814 | 6.2 | 89 | |||||||||||||
16 | 28 | 56 | 48 | 38 | 5 | 1164 | 1448 | 13.1 | 157 | |||||||||||
20 | 0 -0.012 | 32 | 0 -0.028 | 65 | 8 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 0.038 | 0.04 | 1554 | 2068 | 18.3 | 232 | |||
25 | 40 | 83 | 62 | 51 | 6 | 1725 | 3068 | 25.3 | 481 | |||||||||||
30 | 45 | 90 | 10 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 2440 | 3974 | 42.7 | 560 |
外壳 | 滚珠 | 保持器 | 使用环境 温度 | 附件:密封圈 | ||
材质 | 硬度 | 表面处理 | 材质 | 材质 | 材质 | |
相当于SUJ2 | 58HRC~ | 无电解镀镍 | 相当于SUJ2 | 树脂 | -20~80℃ | 丁腈橡胶 |
型号 |
---|
E-LBFP6DMUU |
E-LBFP8DMUU |
E-LBFP10DMUU |
E-LBFP12DMUU |
E-LBFP16DMUU |
E-LBFP20DMUU |
E-LBFP25DMUU |
E-LBFP30DMUU |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 内接圆直径 dr (φ) | 全长 L (mm) | 外径 D (φ) | 偏心 (μm) | 基本额定动载荷(详细) (N) | 基本额定静载荷 (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 6 | 29 | 12 | 30 | 226 | 310 | |
有 | 当天 | 8 | 37 | 15 | 30 | 310 | 452 | |
有 | 当天 | 10 | 47 | 19 | 30 | 508 | 718 | |
有 | 当天 | 12 | 47 | 21 | 30 | 634 | 814 | |
有 | 当天 | 16 | 56 | 28 | 30 | 1164 | 1448 | |
有 | 当天 | 20 | 65 | 32 | 38 | 1554 | 2068 | |
有 | 当天 | 25 | 83 | 40 | 38 | 1725 | 3068 | |
有 | 当天 | 30 | 90 | 45 | 38 | 2440 | 3974 |
Loading...
类型 | 法兰型 | 内接圆直径 dr(φ) | 6 |
全长 L(mm) | 29 | 法兰种类 | 端面法兰回退型 |
形式 | 标准型 | 外筒材质 | [铁] SUJ2相当 |
外筒表面处理 | [有表面处理] 无电解镀镍 | 外径 D(φ) | 12 |
润滑种类 | 无 | 精度 | 中精级 |
滚珠循环类型 | 双循环(双衬型) | 动作类型 | 直线运动 |
种类 | 端面法兰回退型 | 长度类型 | 中间型 |
偏心(μm) | 30 | 基本额定动载荷(详细)(N) | 226 |
基本额定静载荷(N) | 310 | 法兰形状 | 圆形法兰 |
滚珠材质 | SUJ2相当 | 保持器材质 | 树脂 |
密封 | 有密封 | 封入润滑脂 | 无 |
类型 | 法兰型 | 内接圆直径 dr(φ) | 6 | 全长 L(mm) | 29 |
法兰种类 | 端面法兰回退型 | 形式 | 标准型 | 外筒材质 | [铁] SUJ2相当 |
外筒表面处理 | [有表面处理] 无电解镀镍 | 外径 D(φ) | 12 | 润滑种类 | 无 |
精度 | 中精级 | 滚珠循环类型 | 双循环(双衬型) | 动作类型 | 直线运动 |
种类 | 端面法兰回退型 | 长度类型 | 中间型 | 偏心(μm) | 30 |
基本额定动载荷(详细)(N) | 226 | 基本额定静载荷(N) | 310 | 法兰形状 | 圆形法兰 |
滚珠材质 | SUJ2相当 | 保持器材质 | 树脂 | 密封 | 有密封 |
封入润滑脂 | 无 |
外壳 | 滚珠 | 保持器 | 使用环境 温度 | 附件:密封圈 | ||
材质 | 硬度 | 表面处理 | 材质 | 材质 | 材质 | |
相当于SUJ2 | 58HRC~ | 无电解镀镍 | 相当于SUJ2 | 树脂 | -20~80℃ | 丁腈橡胶 |
型式 | D | L | ℓ | H | T | d | d1 | t | P.C.D. | 偏心 mm | 滚珠 列数 | ※ 垂直度 | 基本额定负载 | 静态 容许力矩 (N·m) | 重量(g) | |||||
Type | dr | 容差 | 容差 | 容差 | C(动)N | Co(静)N | 圆法兰型 | |||||||||||||
E-LBFP | 6 | 0 -0.01 | 12 | 0 -0.021 | 29 | ±0.3 | 5 | 28 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 20 | 0.03 | 4 | 0.04 | 226 | 310 | 1.42 | 27 |
8 | 15 | 37 | 32 | 24 | 310 | 452 | 2.12 | 47 | ||||||||||||
10 | 19 | 0 -0.023 | 47 | 6 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 508 | 718 | 4.37 | 85 | ||||||
12 | 21 | 42 | 32 | 634 | 814 | 6.2 | 89 | |||||||||||||
16 | 28 | 56 | 48 | 38 | 5 | 1164 | 1448 | 13.1 | 157 | |||||||||||
20 | 0 -0.012 | 32 | 0 -0.028 | 65 | 8 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 0.038 | 0.04 | 1554 | 2068 | 18.3 | 232 | |||
25 | 40 | 83 | 62 | 51 | 6 | 1725 | 3068 | 25.3 | 481 | |||||||||||
30 | 45 | 90 | 10 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 2440 | 3974 | 42.7 | 560 |
图示 | 使用方法说明 | ||||||||
直线轴承承受较大的负载(偏载)时,单个单衬型不适用。建议使用双衬型或多个单衬型。 | |||||||||
直线轴承在结构上不适合旋转运动。如果强行旋转,则可能导致产品的损坏,请注意使用。 | |||||||||
直线轴承不适合反复插拔。 | |||||||||
将导向轴插入直线轴承中时,请对准中心并慢慢插入,否则会导致钢珠脱落或保持器变形。 |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
液晶 | 智能手机 | 半导体 | ||
类型 | 法兰型 | 法兰种类 | 端面法兰回退型 |
形式 | 标准型 | 外筒材质 | SUJ2相当 |
外筒表面处理 | 无电解镀镍 | 润滑种类 | 无 |
精度 | 中精级 | 滚珠循环类型 | 双循环(双衬型) |
动作类型 | 直线运动 | 种类 | 端面法兰回退型 |
长度类型 | 中间型 | 法兰形状 | 圆形法兰 |
滚珠材质 | SUJ2相当 | 保持器材质 | 树脂 |
密封 | 有密封 | 封入润滑脂 | 无 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明