(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

经济型 挡圈全铆 惰轮 T10

根据数量多少打折

品牌:

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
35个备选型号

E-LAHTF16T10150

E-LAHTF16T10250

E-LAHTF18T10150

E-LAHTF20T10150

E-LAHTF20T10250

E-LAHTF22T10150

E-LAHTF24T10150

E-LAHTF26T10150

E-LAHTFW16-T10150-12

E-LAHTFW16-T10150-15

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

尺寸图
尺寸图

轴承采用压入方式。
轴承精度GB/T 307.1 0级(压入前)
米思米不承诺轴承的品牌。
米思米不承诺扣环的材质。

■材质表
Type 材质 表面处理
中心轴承型两侧轴承型主体法兰轴承
E-LAHTFE-LAHTFW铝合金铝合金本色阳极氧化处理
表面处理颜色因批次不同会有色差。

规格表

■T10型(中心轴承型)
型式轴径P.D.O.D.FEAWS轴承尺寸
Type齿数适用皮带d规格DB
E-LAHTF16T101501250.9349.055840172266201ZZ×13210
T1025015273256202ZZ×23511
18T101501257.355.456145172266201ZZ×13210
20T1015063.6661.8675017226
T1025015273256202ZZ×23511
22T101501570.0368.15806017225.56202ZZ×13511
24T101501576.3974.55876717225.56202ZZ×13511
26T101501582.7680.9876717225.56202ZZ×13511

■T10型(两侧轴承型)
型式轴径P.D.O.D.FEAWDh轴承尺寸
Type齿数适用皮带d规格DB
E-LAHTFW16T101501250.9349.0558401722256001ZZ×2288
T102002227
T102502732
T103003237276201ZZ×23210
T10150151722296002ZZ×2329
T102002227
T102502732
T103003237306202ZZ×23511
T104004348
T105005358
18T102001557.355.4561452227296002ZZ×2329
T102502732306202ZZ×23511
T103003237
20T102001563.6661.867502227296002ZZ×2329
T102502732306202ZZ×23511
T103003237
T104004348
T105005358
22T102002070.0368.1580602227376004ZZ×24212
T102502732
T103003237416204ZZ×24714
24T102002076.3974.5587672227376004ZZ×24212
T102502732416204ZZ×24714
T103003237
26T102002082.7680.987672227376004ZZ×24212
T102502732416204ZZ×24714
T103003237
型号
E-LAHTF16T10150
E-LAHTF16T10250
E-LAHTF18T10150
E-LAHTF20T10150
E-LAHTF20T10250
E-LAHTF22T10150
E-LAHTF24T10150
E-LAHTF26T10150
E-LAHTFW16-T10150-12
E-LAHTFW16-T10150-15
E-LAHTFW16-T10200-12
E-LAHTFW16-T10200-15
E-LAHTFW16-T10250-12
E-LAHTFW16-T10250-15
E-LAHTFW16-T10300-12
E-LAHTFW16-T10300-15
E-LAHTFW16-T10400-15
E-LAHTFW16-T10500-15
E-LAHTFW18-T10200-15
E-LAHTFW18-T10250-15
E-LAHTFW18-T10300-15
E-LAHTFW20-T10200-15
E-LAHTFW20-T10250-15
E-LAHTFW20-T10300-15
E-LAHTFW20-T10400-15
E-LAHTFW20-T10500-15
E-LAHTFW22-T10200-20
E-LAHTFW22-T10250-20
E-LAHTFW22-T10300-20
E-LAHTFW24-T10200-20
E-LAHTFW24-T10250-20
E-LAHTFW24-T10300-20
E-LAHTFW26-T10200-20
E-LAHTFW26-T10250-20
E-LAHTFW26-T10300-20
型号数量折扣一般
发货日
使用皮带宽度(mm) 齿数 轴孔径 d
(mm)
轴承位置
5天 15 16 12 中心轴承型
5天 25 16 15 中心轴承型
5天 15 18 12 中心轴承型
5天 15 20 12 中心轴承型
5天 25 20 15 中心轴承型
5天 15 22 15 中心轴承型
5天 15 24 15 中心轴承型
5天 15 26 15 中心轴承型
5天 15 16 12 两侧轴承型
5天 15 16 15 两侧轴承型
5天 20 16 12 两侧轴承型
5天 20 16 15 两侧轴承型
5天 25 16 12 两侧轴承型
5天 25 16 15 两侧轴承型
5天 30 16 12 两侧轴承型
5天 30 16 15 两侧轴承型
5天 40 16 15 两侧轴承型
5天 50 16 15 两侧轴承型
5天 20 18 15 两侧轴承型
5天 25 18 15 两侧轴承型
5天 30 18 15 两侧轴承型
5天 20 20 15 两侧轴承型
5天 25 20 15 两侧轴承型
5天 30 20 15 两侧轴承型
5天 40 20 15 两侧轴承型
5天 50 20 15 两侧轴承型
5天 20 22 20 两侧轴承型
5天 25 22 20 两侧轴承型
5天 30 22 20 两侧轴承型
5天 20 24 20 两侧轴承型
5天 25 24 20 两侧轴承型
5天 30 24 20 两侧轴承型
5天 20 26 20 两侧轴承型
5天 25 26 20 两侧轴承型
5天 30 26 20 两侧轴承型

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

种类 带齿惰轮 带种类 T10
使用皮带宽度(mm) 15 齿数 16
轴孔径 d(mm) 12 轴承位置 中心轴承型
种类 带齿惰轮 带种类 T10 使用皮带宽度(mm) 15
齿数 16 轴孔径 d(mm) 12 轴承位置 中心轴承型
  • 基本信息
  • 常见问题
  • 商品评价(0)

产品概述
作为传递马达所产生的旋转动力的机构,通常广泛采用同步带轮,同步带惰轮和同步带进行设计。
通过同步带轮,同步带惰轮和同步带齿间的咬合,来实现传动和传送的作用。
法兰为全铆接。
产品特点
特点1: 同步带惰轮,适用于高扭矩输送设计。
特点2: 同步带惰轮传动精度高,传动效率高,可用于高精度输送设计。
特点3: 同步带惰轮可在轴间距较长的机构中进行设计使用,可以适用大部分机构设备。
特点4:米思米同步带惰轮符合行业标准,采购安定,设备维护容易。
特点5:米思米同步带惰轮有各种材质可以选择,适应各种设计及使用环境。
特点6:米思米同步带惰轮生产工艺精良,对于细节的把握,让客户选购更放心。
尺寸图
尺寸图

轴承采用压入方式。
轴承精度GB/T 307.1 0级(压入前)
米思米不承诺轴承的品牌。
米思米不承诺扣环的材质。
规格概述
■材质表
Type 材质 表面处理
中心轴承型两侧轴承型主体法兰轴承
E-LAHTFE-LAHTFW铝合金铝合金本色阳极氧化处理
表面处理颜色因批次不同会有色差。
如对防锈有要求,请优先选择铝合金材质的产品。
 详情请点击  金属材料及其表面处理的防锈性能及保养
使用方法
使用方法案例图同步带惰轮和同步带使用方法
米思米同步带惰轮张紧用案例①皮带张紧用
通过同步带惰轮,在同步带内侧调节张紧力
米思米同步带惰轮直线驱动用案例②直线驱动用
通过自有端同步齿形带进行往复运动
使用方法案例图同步带惰轮和同步带使用方法
米思米同步带惰轮输送用案例③输送用
用两条同步齿形带传送板材
米思米同步带惰轮牵引传送用案例④牵引传送用
皮带夹住工件进行传送
S型同步带惰轮,适用于米思米的标准型S型规格同步带经济型S型规格同步带
使用案例
皮带张力装置(手动)
■机构名称
皮带张力装置(手动)

■机构功能
1.使调整侧的滚轮移动,在传送带张开的状态下拉紧固定。
2.多数驱动时,通过将滚轮设置在中间位置提高咬合率

■同步带惰轮的作用
通过同步带惰轮固定皮带的装配距离
同时辅助聚氨酯滚轮对皮带进行张紧

了解详情,请点击皮带张力装置案例
应用行业
食品 半导体 智能手机
食品运输传送用途中广泛被使用 行业 使用业界 半导体 智能手机 3C  IPHONE 华为
医疗 电子电器 锂电池
在生物医疗行业中的医疗仪器,血液机等相关设备中被广泛使用 电子电器家电行业中的使用方法 应用行业 锂电池
相关文件
相关产品

基本信息

种类 带齿惰轮 带种类 T10

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 同步带惰轮在使用的过程中,为什么会出现法兰掉落现象?
法兰的作用是为了防止因同步带跑偏掉落而产生的生产事故。所以,法兰掉落的最主要原因就是同步带长时间跑偏,把法兰挤掉落。建议客户定期点检设备同步带状况,避免同步带跑偏。
2、 米思米的同步带惰轮本色阳极氧化与硬质阳极氧化的颜色为什么差不多?
由于米思米的同步带惰轮本色阳极氧化与硬质阳极氧化的镀层比较薄(2微米左右),所以颜色比较难以分辨。
3、 惰轮的作用是什么?
主要起到同步带的张力调节作用和辅助传送作用。
4、 同步带惰轮S2M、S3M、T5、T10等中的数字是代表什么意思?
主要代表皮带的齿距,即相邻两个齿的间距。这也是同步带行业的齿形型号。
查看更多问题
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
35个备选型号

E-LAHTF16T10150

E-LAHTF16T10250

E-LAHTF18T10150

E-LAHTF20T10150

E-LAHTF20T10250

E-LAHTF22T10150

E-LAHTF24T10150

E-LAHTF26T10150

E-LAHTFW16-T10150-12

E-LAHTFW16-T10150-15

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工或下载CAD
下载CAD

型号已生成

  • 使用皮带宽度(mm)

    15

    20

    25

    30

    40

    50

  • 齿数

    16

    18

    20

    22

    24

    26

  • 轴孔径 d(mm)

    12

    15

    20

  • 轴承位置

    两侧轴承型

    中心轴承型

  • 类型

    E-LAHTFW□□-T10

    E-LAHTF□□T10

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    5天以内

  • 常被一起浏览的商品
    常被一起购买的商品

    常被一起浏览的商品

    常被一起购买的商品

    相关产品合辑

    米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。