(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
3天起
3天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式(Type·DL) | - | d1 | - | d2 |
E-LMPBC16L27 | - | 4 | - | 8 |
E-LMPBC40L55 | - | 8 | - | 18 |
型式 | d1、d2选择(但d1≤d2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | D | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E-LMPBC | 16 | L27 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | L32 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
22.5 | L34 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
25 | L37 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
32 | L42 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
40 | L55 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
55 | L72 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||
65 | L81 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | |||||||||||||||
82 | L103 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | |||||||||||||||||||||||
105 | L130 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 46 | 48 | 50 |
型式 | F | 紧固螺栓 | 容许扭矩 (N·m) | 重量 (g) | |||
Type | D | L | M | 锁紧扭矩N.m | |||
E-LMPBC | 16 | L27 | 3 | M2.5 | 1 | 0.8 | 8 |
20 | L32 | 3.8 | M3 | 1.5 | 1.5 | 13 | |
22.5 | L34 | 4 | M3 | 1.5 | 1.8 | 22 | |
25 | L37 | 4 | M3 | 1.5 | 2 | 30 | |
32 | L42 | 4 | M3 | 3.5 | 2.5 | 53 | |
40 | L55 | 6 | M5 | 8 | 10 | 97 | |
55 | L72 | 6.5 | M5 | 13 | 22 | 200 | |
65 | L81 | 7.5 | M6 | 13 | 55 | 380 | |
82 | L103 | 9 | M8 | 28 | 70 | 1090 | |
105 | L130 | 14 | M10 | 55 | 200 | 2500 |
毂 | 波纹管 | 附件 | |
材质 | 表面处理 | 材质 | |
铝合金 | 阳极氧化处理 | 不锈钢 | 内六角螺栓 |
轴孔直径 d1·d2 | b(键槽宽度) | t 键槽深度 | 键公称尺寸 b X h | |
LK | RK | |||
8~10 | 3 | 3 | 1.4 | 3x3 |
11~12 | 4 | 4 | 1.8 | 4x4 |
13~17 | 5 | 5 | 2.3 | 5x5 |
18~22 | 6 | 6 | 2.8 | 6x6 |
23~30 | 8 | 8 | 3.3 | 8x7 |
31~38 | 10 | 10 | 3.3 | 10x8 |
39~44 | 12 | 12 | 3.3 | 12x8 |
45~50 | 14 | 14 | 3.8 | 14x9 |
型号 |
---|
E-LMPBC16L27-[4,5,6,6.35,7,8]-[4,5,6,6.35,7,8] |
E-LMPBC20L32-[5,6,6.35,7,8,9,9.525,10]-[5,6,6.35,7,8,9,9.525,10] |
E-LMPBC22.5L34-[5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12]-[5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12] |
E-LMPBC25L37-[5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12]-[5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12] |
E-LMPBC32L42-[8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15]-[8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15] |
E-LMPBC40L55-[8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20]-[8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20] |
E-LMPBC55L72-[10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25]-[10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25] |
E-LMPBC65L81-[10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38]-[10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38] |
E-LMPBC82L103-[20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42]-[20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42] |
E-LMPBC105L130-[20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50]-[20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 轴孔经(加工完毕)d1 (φ) | 轴孔经(加工完毕)d2 (φ) | 外径D (φ) | 全长L (mm) | 容许力矩 (N・m) | 容许偏角 (deg) | 容许偏心 (mm) | 最高转速 (r/min) | 容许端振(±) (mm) | 转动惯量 (kg・m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天 | 10 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 16 | 27 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | 9400 | -1.0/+0.3 | 8.0×10-7 | ||
3天 | 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 20 | 32 | 1.5 | 2 | 0.15 | 7600 | -1.0/+0.3 | 2.2×10-6 | ||
3天 | 10 | 5 ~ 12 | 5 ~ 12 | 22.5 | 34 | 1.8 | 2 | 0.15 | 6000 | -1.0/+0.3 | 6.5×10-6 | ||
3天 | 10 | 5 ~ 12 | 5 ~ 12 | 25 | 37 | 2 | 2 | 0.15 | 6100 | -1.3/+0.5 | 6.9×10-6 | ||
5天 | 10 | 8 ~ 15 | 8 ~ 15 | 32 | 42 | 2.5 | 2 | 0.2 | 4700 | -1.5/+0.5 | 2.1×10-5 | ||
5天 | 10 | 8 ~ 20 | 8 ~ 20 | 40 | 55 | 10 | 2 | 0.2 | 4200 | -1.5/+0.7 | 2.3×10-5 | ||
5天 | 10 | 10 ~ 25 | 10 ~ 25 | 55 | 72 | 22 | 2 | 0.2 | 3900 | -1.5/+0.7 | 3.7×10-5 | ||
15天 | 10 | 10 ~ 38 | 10 ~ 38 | 65 | 81 | 55 | 2 | 0.2 | 3500 | -1.5/+0.7 | 3.6×10-5 | ||
15天 | 10 | 20 ~ 42 | 20 ~ 42 | 82 | 103 | 70 | 2 | 0.2 | 3500 | -1.5/+0.7 | 6.0×10-5 | ||
15天 | 10 | 20 ~ 50 | 20 ~ 50 | 105 | 130 | 200 | 2 | 0.2 | 3000 | -1.8/+0.8 | 1.8×10-4 |
Loading...
种类 | 波纹管型 | 轴孔经(加工完毕)d1(φ) | 4 ~ 8 |
轴孔经(加工完毕)d2(φ) | 4 ~ 8 | 外径D(φ) | 16 |
全长L(mm) | 27 | 用途 | 步进电机 / 编码器 |
特长 | 零背隙 / 转动惯量低 | 容许偏差 | 偏角 / 偏心 / 端振 |
主体材质 | [铝合金] 铝合金 | 容许力矩(N・m) | 0.8 |
容许偏角(deg) | 1.5 | 容许偏心(mm) | 0.1 |
分类 | 联轴器主体 | 最高转速(r/min) | 9400 |
波纹管部材质 | 不锈钢 | 容许端振(±)(mm) | -1.0/+0.3 |
转动惯量(kg・m2) | 8.0×10<sup>-7</sup> | 轴孔形状 | 标准孔 |
轴固定方法 | 固定螺栓 | RoHS | 10 |
种类 | 波纹管型 | 轴孔经(加工完毕)d1(φ) | 4 ~ 8 | 轴孔经(加工完毕)d2(φ) | 4 ~ 8 |
外径D(φ) | 16 | 全长L(mm) | 27 | 用途 | 步进电机 / 编码器 |
特长 | 零背隙 / 转动惯量低 | 容许偏差 | 偏角 / 偏心 / 端振 | 主体材质 | [铝合金] 铝合金 |
容许力矩(N・m) | 0.8 | 容许偏角(deg) | 1.5 | 容许偏心(mm) | 0.1 |
分类 | 联轴器主体 | 最高转速(r/min) | 9400 | 波纹管部材质 | 不锈钢 |
容许端振(±)(mm) | -1.0/+0.3 | 转动惯量(kg・m2) | 8.0×10<sup>-7</sup> | 轴孔形状 | 标准孔 |
轴固定方法 | 固定螺栓 | RoHS | 10 |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
液晶 | 智能手机 | 半导体 | ||
规格 |
|
||
种类 | 波纹管型 | 用途 | 步进电机 / 编码器 |
特长 | 零背隙 / 转动惯量低 | 容许偏差 | 偏角 / 偏心 / 端振 |
主体材质 | 铝合金 | 分类 | 联轴器主体 |
波纹管部材质 | 不锈钢 | 轴孔形状 | 标准孔 |
轴固定方法 | 固定螺栓 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明