(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
带宽(mm) :
周长 (mm) :
齿数 :
类型 :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
5天
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -预计发货日:
5天
包装规格:
(参考不含税单价:
)数量折扣:
材质 | |
主体 | 芯线 |
聚氨酯 | 钢线 |
种类 | 齿距 | Lr | H | h | 单位重量g/m 参考:(宽度:10mm) |
3M | 3 | 1.78 | 2.4 | 1.17 | 20 |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
①驱动用(通过驱动轮带动从动轮进行传动) | |
②传送用(用于传送对象不旋转,定位精度要求高的反复运动) |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
③输送用(用两条同步齿形带传送板材) | |
④牵引传送用(皮带夹住工件进行传送) |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 带宽(mm) | 周长 (mm) | 齿数 |
---|---|---|---|---|---|
有 | 5天 | 6 | 120 | 40 | |
有 | 5天 | 9 | 120 | 40 | |
有 | 5天 | 12 | 120 | 40 | |
有 | 5天 | 15 | 120 | 40 | |
有 | 5天 | 6 | 162 | 54 | |
有 | 5天 | 9 | 162 | 54 | |
有 | 5天 | 12 | 162 | 54 | |
有 | 5天 | 15 | 162 | 54 | |
有 | 5天 | 6 | 168 | 56 | |
有 | 5天 | 9 | 168 | 56 | |
有 | 5天 | 12 | 168 | 56 | |
有 | 5天 | 15 | 168 | 56 | |
有 | 5天 | 6 | 171 | 57 | |
有 | 5天 | 9 | 171 | 57 | |
有 | 5天 | 12 | 171 | 57 | |
有 | 5天 | 15 | 171 | 57 | |
有 | 5天 | 6 | 180 | 60 | |
有 | 5天 | 9 | 180 | 60 | |
有 | 5天 | 12 | 180 | 60 | |
有 | 5天 | 15 | 180 | 60 | |
有 | 5天 | 6 | 189 | 63 | |
有 | 5天 | 9 | 189 | 63 | |
有 | 5天 | 12 | 189 | 63 | |
有 | 5天 | 15 | 189 | 63 | |
有 | 5天 | 6 | 192 | 64 | |
有 | 5天 | 9 | 192 | 64 | |
有 | 5天 | 12 | 192 | 64 | |
有 | 5天 | 15 | 192 | 64 | |
有 | 5天 | 6 | 198 | 66 | |
有 | 5天 | 9 | 198 | 66 | |
有 | 5天 | 12 | 198 | 66 | |
有 | 5天 | 15 | 198 | 66 | |
有 | 5天 | 6 | 237 | 79 | |
有 | 5天 | 9 | 237 | 79 | |
有 | 5天 | 12 | 237 | 79 | |
有 | 5天 | 15 | 237 | 79 | |
有 | 5天 | 6 | 243 | 81 | |
有 | 5天 | 9 | 243 | 81 | |
有 | 5天 | 12 | 243 | 81 | |
有 | 5天 | 15 | 243 | 81 | |
有 | 5天 | 6 | 255 | 85 | |
有 | 5天 | 9 | 255 | 85 | |
有 | 5天 | 12 | 255 | 85 | |
有 | 5天 | 15 | 255 | 85 | |
有 | 5天 | 6 | 267 | 89 | |
有 | 5天 | 9 | 267 | 89 | |
有 | 5天 | 12 | 267 | 89 | |
有 | 5天 | 15 | 267 | 89 | |
有 | 5天 | 6 | 297 | 99 | |
有 | 5天 | 9 | 297 | 99 | |
有 | 5天 | 12 | 297 | 99 | |
有 | 5天 | 15 | 297 | 99 | |
有 | 5天 | 6 | 300 | 100 | |
有 | 5天 | 9 | 300 | 100 | |
有 | 5天 | 12 | 300 | 100 | |
有 | 5天 | 15 | 300 | 100 | |
有 | 5天 | 6 | 324 | 108 | |
有 | 5天 | 9 | 324 | 108 | |
有 | 5天 | 12 | 324 | 108 | |
有 | 5天 | 15 | 324 | 108 | |
有 | 5天 | 6 | 327 | 109 | |
有 | 5天 | 9 | 327 | 109 | |
有 | 5天 | 12 | 327 | 109 | |
有 | 5天 | 15 | 327 | 109 | |
有 | 5天 | 6 | 330 | 110 | |
有 | 5天 | 9 | 330 | 110 | |
有 | 5天 | 12 | 330 | 110 | |
有 | 5天 | 15 | 330 | 110 | |
有 | 5天 | 6 | 333 | 111 | |
有 | 5天 | 9 | 333 | 111 | |
有 | 5天 | 12 | 333 | 111 | |
有 | 5天 | 15 | 333 | 111 | |
有 | 5天 | 6 | 339 | 113 | |
有 | 5天 | 9 | 339 | 113 | |
有 | 5天 | 12 | 339 | 113 | |
有 | 5天 | 15 | 339 | 113 | |
有 | 5天 | 6 | 345 | 115 | |
有 | 5天 | 9 | 345 | 115 | |
有 | 5天 | 12 | 345 | 115 | |
有 | 5天 | 15 | 345 | 115 | |
有 | 5天 | 6 | 348 | 116 | |
有 | 5天 | 9 | 348 | 116 | |
有 | 5天 | 12 | 348 | 116 | |
有 | 5天 | 15 | 348 | 116 | |
有 | 5天 | 6 | 351 | 117 | |
有 | 5天 | 9 | 351 | 117 | |
有 | 5天 | 12 | 351 | 117 | |
有 | 5天 | 15 | 351 | 117 | |
有 | 5天 | 6 | 354 | 118 | |
有 | 5天 | 9 | 354 | 118 |
Loading...
材质 | |
主体 | 芯线 |
聚氨酯 | 钢线 |
种类 | 齿距 | Lr | H | h | 单位重量g/m 参考:(宽度:10mm) |
3M | 3 | 1.78 | 2.4 | 1.17 | 20 |
型式 | 齿数 | 皮带 周长(mm) | ||
Type | 皮带编号 | 皮带 公称宽度 | ||
E-LHTUN | 138H3M | 060 (6mm) 090 (9mm) 120 (12mm) 150 (15mm) | 46 | 138 |
150H3M | 50 | 150 | ||
177H3M | 59 | 177 | ||
186H3M | 62 | 186 | ||
201H3M | 67 | 201 | ||
210H3M | 70 | 210 | ||
219H3M | 73 | 219 | ||
225H3M | 75 | 225 | ||
234H3M | 78 | 234 | ||
237H3M | 79 | 237 | ||
240H3M | 80 | 240 | ||
243H3M | 81 | 243 | ||
249H3M | 83 | 249 | ||
252H3M | 84 | 252 | ||
255H3M | 85 | 255 | ||
258H3M | 86 | 258 | ||
264H3M | 88 | 264 | ||
270H3M | 90 | 270 | ||
285H3M | 95 | 285 | ||
288H3M | 96 | 288 | ||
291H3M | 97 | 291 | ||
294H3M | 98 | 294 | ||
297H3M | 99 | 297 | ||
300H3M | 100 | 300 | ||
306H3M | 102 | 306 | ||
309H3M | 103 | 309 | ||
312H3M | 104 | 312 | ||
318H3M | 106 | 318 | ||
321H3M | 107 | 321 | ||
324H3M | 108 | 324 | ||
330H3M | 110 | 330 | ||
336H3M | 112 | 336 | ||
339H3M | 113 | 339 | ||
345H3M | 115 | 345 | ||
348H3M | 116 | 348 | ||
351H3M | 117 | 351 | ||
354H3M | 118 | 354 | ||
357H3M | 119 | 357 | ||
360H3M | 120 | 360 | ||
363H3M | 121 | 363 | ||
366H3M | 122 | 366 | ||
369H3M | 123 | 369 | ||
372H3M | 124 | 372 | ||
375H3M | 125 | 375 | ||
378H3M | 126 | 378 | ||
381H3M | 127 | 381 | ||
384H3M | 128 | 384 | ||
387H3M | 129 | 387 | ||
390H3M | 130 | 390 | ||
393H3M | 131 | 393 | ||
396H3M | 132 | 396 | ||
399H3M | 133 | 399 | ||
402H3M | 134 | 402 | ||
405H3M | 135 | 405 | ||
408H3M | 136 | 408 | ||
411H3M | 137 | 411 | ||
414H3M | 138 | 414 | ||
417H3M | 139 | 417 | ||
420H3M | 140 | 420 | ||
423H3M | 141 | 423 | ||
426H3M | 142 | 426 | ||
429H3M | 143 | 429 | ||
432H3M | 144 | 432 | ||
435H3M | 145 | 435 | ||
438H3M | 146 | 438 | ||
441H3M | 147 | 441 | ||
444H3M | 148 | 444 |
型式 | 齿数 | 皮带 周长(mm) | ||
Type | 皮带编号 | 皮带 公称宽度 | ||
E-LHTUN | 447H3M | 060 (6mm) 090 (9mm) 120 (12mm) 150 (15mm) | 149 | 447 |
453H3M | 151 | 453 | ||
456H3M | 152 | 456 | ||
459H3M | 153 | 459 | ||
462H3M | 154 | 462 | ||
468H3M | 156 | 468 | ||
474H3M | 158 | 474 | ||
477H3M | 159 | 477 | ||
480H3M | 160 | 480 | ||
483H3M | 161 | 483 | ||
486H3M | 162 | 486 | ||
489H3M | 163 | 489 | ||
492H3M | 164 | 492 | ||
495H3M | 165 | 495 | ||
501H3M | 167 | 501 | ||
513H3M | 171 | 513 | ||
516H3M | 172 | 516 | ||
519H3M | 173 | 519 | ||
522H3M | 174 | 522 | ||
525H3M | 175 | 525 | ||
531H3M | 177 | 531 | ||
534H3M | 178 | 534 | ||
537H3M | 179 | 537 | ||
540H3M | 180 | 540 | ||
546H3M | 182 | 546 | ||
549H3M | 183 | 549 | ||
552H3M | 184 | 552 | ||
558H3M | 186 | 558 | ||
564H3M | 188 | 564 | ||
570H3M | 190 | 570 | ||
573H3M | 191 | 573 | ||
576H3M | 192 | 576 | ||
582H3M | 194 | 582 | ||
588H3M | 196 | 588 | ||
591H3M | 197 | 591 | ||
594H3M | 198 | 594 | ||
597H3M | 199 | 597 | ||
600H3M | 200 | 600 | ||
603H3M | 201 | 603 | ||
606H3M | 202 | 606 | ||
612H3M | 204 | 612 | ||
633H3M | 211 | 633 | ||
648H3M | 216 | 648 | ||
654H3M | 218 | 654 | ||
669H3M | 223 | 669 | ||
672H3M | 224 | 672 | ||
675H3M | 225 | 675 | ||
681H3M | 227 | 681 | ||
684H3M | 228 | 684 | ||
687H3M | 229 | 687 | ||
699H3M | 233 | 699 | ||
708H3M | 236 | 708 | ||
711H3M | 237 | 711 | ||
717H3M | 239 | 717 | ||
720H3M | 240 | 720 | ||
726H3M | 242 | 726 | ||
732H3M | 244 | 732 | ||
741H3M | 247 | 741 | ||
744H3M | 248 | 744 | ||
750H3M | 250 | 750 | ||
765H3M | 255 | 765 | ||
855H3M | 285 | 855 | ||
879H3M | 293 | 879 | ||
963H3M | 321 | 963 | ||
1050H3M | 350 | 1050 | ||
1209H3M | 403 | 1209 | ||
1449H3M | 483 | 1449 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空