(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
带状 :
带宽(mm) :
皮带宽度(英寸) :
周长 (mm) :
齿数 :
类型 :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
5天
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -预计发货日:
5天
包装规格:
(参考不含税单价:
)数量折扣:
材质 | |
主体 | 芯线 |
聚氨酯 | 线芯 |
种类 | 齿距 | 2F | H | h | 单位重量g/m 参考:(宽度:10mm) |
MXL | 2.032 | 60° | 1.22 | 0.46 | 10 |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
①驱动用(通过驱动轮带动从动轮进行传动) | |
②传送用(用于传送对象不旋转,定位精度要求高的反复运动) |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
③输送用(用两条同步齿形带传送板材) | |
④牵引传送用(皮带夹住工件进行传送) |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 带状 | 带宽(mm) | 皮带宽度(英寸) | 周长 (mm) | 齿数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 5天 | - | 4.8 | 019 | 117.856 | 58 | |
有 | 5天 | - | 6.4 | 025 | 117.856 | 58 | |
有 | 5天 | - | 9.5 | 037 | 117.856 | 58 | |
有 | 5天 | - | 4.8 | 019 | 142.24 | 70 | |
有 | 5天 | - | 6.4 | 025 | 142.24 | 70 | |
有 | 5天 | - | 9.5 | 037 | 142.24 | 70 | |
有 | 5天 | - | 4.8 | 019 | 280.416 | 138 | |
有 | 5天 | - | 6.4 | 025 | 280.416 | 138 | |
有 | 5天 | - | 9.5 | 037 | 280.416 | 138 | |
有 | 5天 | - | 4.8 | 019 | 363.728 | 179 | |
有 | 5天 | - | 6.4 | 025 | 363.728 | 179 | |
有 | 5天 | - | 9.5 | 037 | 363.728 | 179 | |
有 | 5天 | - | 4.8 | 019 | 365.76 | 180 | |
有 | 5天 | - | 6.4 | 025 | 365.76 | 180 | |
有 | 5天 | - | 9.5 | 037 | 365.76 | 180 | |
有 | 5天 | 闭口 | 4.8 | 019 | 105.664 | 52 | |
有 | 5天 | 闭口 | 6.4 | 025 | 105.664 | 52 | |
有 | 5天 | 闭口 | 9.5 | 037 | 105.664 | 52 | |
有 | 5天 | 闭口 | 12.7 | 050 | 105.664 | 52 | |
有 | 5天 | - | 12.7 | 050 | 117.856 | 58 | |
有 | 5天 | 闭口 | 4.8 | 019 | 132.08 | 65 | |
有 | 5天 | 闭口 | 6.4 | 025 | 132.08 | 65 | |
有 | 5天 | 闭口 | 9.5 | 037 | 132.08 | 65 | |
有 | 5天 | 闭口 | 12.7 | 050 | 132.08 | 65 | |
有 | 5天 | - | 12.7 | 050 | 142.24 | 70 | |
有 | 5天 | 闭口 | 4.8 | 019 | 146.304 | 72 | |
有 | 5天 | 闭口 | 6.4 | 025 | 146.304 | 72 | |
有 | 5天 | 闭口 | 9.5 | 037 | 146.304 | 72 | |
有 | 5天 | 闭口 | 12.7 | 050 | 146.304 | 72 | |
有 | 5天 | 闭口 | 4.8 | 019 | 148.336 | 73 | |
有 | 5天 | 闭口 | 6.4 | 025 | 148.336 | 73 | |
有 | 5天 | 闭口 | 9.5 | 037 | 148.336 | 73 | |
有 | 5天 | 闭口 | 12.7 | 050 | 148.336 | 73 | |
有 | 5天 | 闭口 | 4.8 | 019 | 150.368 | 74 | |
有 | 5天 | 闭口 | 6.4 | 025 | 150.368 | 74 | |
有 | 5天 | 闭口 | 9.5 | 037 | 150.368 | 74 | |
有 | 5天 | 闭口 | 12.7 | 050 | 150.368 | 74 | |
有 | 5天 | 闭口 | 4.8 | 019 | 152.4 | 75 | |
有 | 5天 | 闭口 | 6.4 | 025 | 152.4 | 75 | |
有 | 5天 | 闭口 | 9.5 | 037 | 152.4 | 75 | |
有 | 5天 | 闭口 | 12.7 | 050 | 152.4 | 75 | |
有 | 5天 | 闭口 | 4.8 | 019 | 154.432 | 76 | |
有 | 5天 | 闭口 | 6.4 | 025 | 154.432 | 76 | |
有 | 5天 | 闭口 | 9.5 | 037 | 154.432 | 76 | |
有 | 5天 | 闭口 | 12.7 | 050 | 154.432 | 76 | |
有 | 5天 | 闭口 | 4.8 | 019 | 182.88 | 90 | |
有 | 5天 | 闭口 | 6.4 | 025 | 182.88 | 90 | |
有 | 5天 | 闭口 | 9.5 | 037 | 182.88 | 90 | |
有 | 5天 | 闭口 | 12.7 | 050 | 182.88 | 90 | |
有 | 5天 | 闭口 | 4.8 | 019 | 186.944 | 92 | |
有 | 5天 | 闭口 | 6.4 | 025 | 186.944 | 92 | |
有 | 5天 | 闭口 | 9.5 | 037 | 186.944 | 92 | |
有 | 5天 | 闭口 | 12.7 | 050 | 186.944 | 92 | |
有 | 5天 | 闭口 | 4.8 | 019 | 188.976 | 93 | |
有 | 5天 | 闭口 | 6.4 | 025 | 188.976 | 93 | |
有 | 5天 | 闭口 | 9.5 | 037 | 188.976 | 93 | |
有 | 5天 | 闭口 | 12.7 | 050 | 188.976 | 93 | |
有 | 5天 | 闭口 | 4.8 | 019 | 193.04 | 95 | |
有 | 5天 | 闭口 | 6.4 | 025 | 193.04 | 95 | |
有 | 5天 | 闭口 | 9.5 | 037 | 193.04 | 95 | |
有 | 5天 | 闭口 | 12.7 | 050 | 193.04 | 95 | |
有 | 5天 | 闭口 | 4.8 | 019 | 195.072 | 96 | |
有 | 5天 | 闭口 | 6.4 | 025 | 195.072 | 96 | |
有 | 5天 | 闭口 | 9.5 | 037 | 195.072 | 96 | |
有 | 5天 | 闭口 | 12.7 | 050 | 195.072 | 96 | |
有 | 5天 | 闭口 | 4.8 | 019 | 197.104 | 97 | |
有 | 5天 | 闭口 | 6.4 | 025 | 197.104 | 97 | |
有 | 5天 | 闭口 | 9.5 | 037 | 197.104 | 97 | |
有 | 5天 | 闭口 | 12.7 | 050 | 197.104 | 97 | |
有 | 5天 | 闭口 | 4.8 | 019 | 199.136 | 98 | |
有 | 5天 | 闭口 | 6.4 | 025 | 199.136 | 98 | |
有 | 5天 | 闭口 | 9.5 | 037 | 199.136 | 98 | |
有 | 5天 | 闭口 | 12.7 | 050 | 199.136 | 98 | |
有 | 5天 | 闭口 | 4.8 | 019 | 203.2 | 100 | |
有 | 5天 | 闭口 | 6.4 | 025 | 203.2 | 100 | |
有 | 5天 | 闭口 | 9.5 | 037 | 203.2 | 100 | |
有 | 5天 | 闭口 | 12.7 | 050 | 203.2 | 100 | |
有 | 5天 | 闭口 | 4.8 | 019 | 223.52 | 110 | |
有 | 5天 | 闭口 | 6.4 | 025 | 223.52 | 110 | |
有 | 5天 | 闭口 | 9.5 | 037 | 223.52 | 110 | |
有 | 5天 | 闭口 | 12.7 | 050 | 223.52 | 110 | |
有 | 5天 | 闭口 | 4.8 | 019 | 233.68 | 115 | |
有 | 5天 | 闭口 | 6.4 | 025 | 233.68 | 115 | |
有 | 5天 | 闭口 | 9.5 | 037 | 233.68 | 115 | |
有 | 5天 | 闭口 | 12.7 | 050 | 233.68 | 115 | |
有 | 5天 | 闭口 | 4.8 | 019 | 241.808 | 119 | |
有 | 5天 | 闭口 | 6.4 | 025 | 241.808 | 119 | |
有 | 5天 | 闭口 | 9.5 | 037 | 241.808 | 119 | |
有 | 5天 | 闭口 | 12.7 | 050 | 241.808 | 119 | |
有 | 5天 | 闭口 | 4.8 | 019 | 243.84 | 120 |
Loading...
材质 | |
主体 | 芯线 |
聚氨酯 | 线芯 |
种类 | 齿距 | 2F | H | h | 单位重量g/m 参考:(宽度:10mm) |
MXL | 2.032 | 60° | 1.22 | 0.46 | 10 |
型式 | 齿数 | 皮带 周长(mm) | ||
Type | 皮带编号 | 皮带 公称宽度 | ||
E-LTUN | 47MXL | 019 (4.8mm) 025 (6.4mm) 037 (9.5mm) 050 (12.7mm) | 47 | 95.504 |
52MXL | 52 | 105.664 | ||
60MXL | 60 | 121.92 | ||
62MXL | 62 | 125.984 | ||
65MXL | 65 | 132.08 | ||
72MXL | 72 | 146.304 | ||
73MXL | 73 | 148.336 | ||
74MXL | 74 | 150.368 | ||
75MXL | 75 | 152.4 | ||
76MXL | 76 | 154.432 | ||
78MXL | 78 | 158.496 | ||
90MXL | 90 | 182.88 | ||
92MXL | 92 | 186.944 | ||
93MXL | 93 | 188.976 | ||
95MXL | 95 | 193.04 | ||
96MXL | 96 | 195.072 | ||
97MXL | 97 | 197.104 | ||
98MXL | 98 | 199.136 | ||
100MXL | 100 | 203.2 | ||
104MXL | 104 | 211.328 | ||
106MXL | 106 | 215.392 | ||
110MXL | 110 | 223.52 | ||
115MXL | 115 | 233.68 | ||
118MXL | 118 | 239.776 | ||
119MXL | 119 | 241.808 | ||
120MXL | 120 | 243.84 | ||
121MXL | 121 | 245.872 | ||
122MXL | 122 | 247.904 | ||
123MXL | 123 | 249.936 | ||
124MXL | 124 | 251.968 | ||
125MXL | 125 | 254 | ||
126MXL | 126 | 256.032 | ||
128MXL | 128 | 260.096 | ||
130MXL | 130 | 264.16 | ||
132MXL | 132 | 268.224 | ||
134MXL | 134 | 272.288 | ||
135MXL | 135 | 274.32 | ||
139MXL | 139 | 282.448 | ||
140MXL | 140 | 284.48 | ||
142MXL | 142 | 288.544 | ||
144MXL | 144 | 292.608 | ||
145MXL | 145 | 294.64 | ||
147MXL | 147 | 298.704 | ||
148MXL | 148 | 300.736 | ||
150MXL | 150 | 304.8 | ||
153MXL | 153 | 310.896 | ||
155MXL | 155 | 314.96 | ||
157MXL | 157 | 319.024 | ||
158MXL | 158 | 321.056 | ||
160MXL | 160 | 325.12 | ||
165MXL | 165 | 335.28 | ||
170MXL | 170 | 345.44 | ||
175MXL | 175 | 355.6 | ||
182MXL | 182 | 369.824 | ||
184MXL | 184 | 373.888 | ||
185MXL | 185 | 375.92 | ||
187MXL | 187 | 379.984 |
型式 | 齿数 | 皮带 周长(mm) | ||
Type | 皮带编号 | 皮带 公称宽度 | ||
E-LTUN | 190MXL | 019 (4.8mm) 025 (6.4mm) 037 (9.5mm) 050 (12.7mm) | 190 | 386.08 |
192MXL | 192 | 390.144 | ||
193MXL | 193 | 392.176 | ||
195MXL | 195 | 396.24 | ||
200MXL | 200 | 406.4 | ||
210MXL | 210 | 426.72 | ||
212MXL | 212 | 430.784 | ||
221MXL | 221 | 449.072 | ||
225MXL | 225 | 457.2 | ||
232MXL | 232 | 471.424 | ||
236MXL | 236 | 479.552 | ||
240MXL | 240 | 487.68 | ||
245MXL | 245 | 497.84 | ||
248MXL | 248 | 503.936 | ||
256MXL | 256 | 520.192 | ||
265MXL | 265 | 538.48 | ||
275MXL | 275 | 558.8 | ||
280MXL | 280 | 568.96 | ||
285MXL | 285 | 579.12 | ||
290MXL | 290 | 589.28 | ||
295MXL | 295 | 599.44 | ||
298MXL | 298 | 605.536 | ||
300MXL | 300 | 609.6 | ||
308MXL | 308 | 625.856 | ||
310MXL | 310 | 629.92 | ||
312MXL | 312 | 633.984 | ||
315MXL | 315 | 640.08 | ||
323MXL | 323 | 656.336 | ||
326MXL | 326 | 662.432 | ||
328MXL | 328 | 666.496 | ||
332MXL | 332 | 674.624 | ||
347MXL | 347 | 705.104 | ||
352MXL | 352 | 715.264 | ||
358MXL | 358 | 727.456 | ||
360MXL | 360 | 731.52 | ||
362MXL | 362 | 735.584 | ||
365MXL | 365 | 741.68 | ||
372MXL | 372 | 755.904 | ||
378MXL | 378 | 768.096 | ||
380MXL | 380 | 772.16 | ||
388MXL | 388 | 788.416 | ||
391MXL | 391 | 794.512 | ||
395MXL | 395 | 802.64 | ||
400MXL | 400 | 812.8 | ||
405MXL | 405 | 822.96 | ||
408MXL | 408 | 829.056 | ||
412MXL | 412 | 837.184 | ||
425MXL | 425 | 863.6 | ||
432MXL | 432 | 877.824 | ||
448MXL | 448 | 910.336 | ||
454MXL | 454 | 922.528 | ||
475MXL | 475 | 965.2 | ||
485MXL | 485 | 985.52 | ||
487MXL | 487 | 989.584 | ||
500MXL | 500 | 1016 | ||
548MXL | 548 | 1113.536 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空