(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
带宽(mm) :
周长 (mm) :
齿数 :
类型 :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
5天起
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -预计发货日:
5天起
包装规格:
(参考不含税单价:
)数量折扣:
材质 | |
主体 | 芯线 |
聚氨酯 | 钢线 |
种类 | 齿距 | Ra | Lr | H | h | i | PLD | 单位重量g/m 参考:(宽度:10mm) |
S3M | 3 | 1.95 | 1.95 | 2.1 | 1.14 | 0.9 | 0.381 | 15 |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
①驱动用(通过驱动轮带动从动轮进行传动) | |
②传送用(用于传送对象不旋转,定位精度要求高的反复运动) |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
③输送用(用两条同步齿形带传送板材) | |
④牵引传送用(皮带夹住工件进行传送) |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 带宽(mm) | 周长 (mm) | 齿数 |
---|---|---|---|---|---|
有 | 5天 | 6 | 108 | 36 | |
有 | 5天 | 10 | 108 | 36 | |
有 | 5天 | 15 | 108 | 36 | |
有 | 5天 | 6 | 114 | 38 | |
有 | 5天 | 10 | 114 | 38 | |
有 | 5天 | 15 | 114 | 38 | |
有 | 5天 | 6 | 144 | 48 | |
有 | 5天 | 10 | 144 | 48 | |
有 | 5天 | 15 | 144 | 48 | |
有 | 询价 | 6 | 177 | 59 | |
有 | 询价 | 10 | 177 | 59 | |
有 | 询价 | 15 | 177 | 59 | |
有 | 5天 | 6 | 183 | 61 | |
有 | 5天 | 10 | 183 | 61 | |
有 | 5天 | 15 | 183 | 61 | |
有 | 5天 | 6 | 186 | 62 | |
有 | 5天 | 10 | 186 | 62 | |
有 | 5天 | 15 | 186 | 62 | |
有 | 5天 | 6 | 192 | 64 | |
有 | 5天 | 10 | 192 | 64 | |
有 | 5天 | 15 | 192 | 64 | |
有 | 5天 | 6 | 201 | 67 | |
有 | 5天 | 10 | 201 | 67 | |
有 | 5天 | 15 | 201 | 67 | |
有 | 5天 | 6 | 225 | 75 | |
有 | 5天 | 15 | 225 | 75 | |
有 | 5天 | 6 | 231 | 77 | |
有 | 5天 | 10 | 231 | 77 | |
有 | 5天 | 15 | 231 | 77 | |
有 | 5天 | 6 | 237 | 79 | |
有 | 5天 | 10 | 237 | 79 | |
有 | 5天 | 15 | 237 | 79 | |
有 | 5天 | 6 | 279 | 93 | |
有 | 5天 | 10 | 279 | 93 | |
有 | 5天 | 15 | 279 | 93 | |
有 | 5天 | 6 | 294 | 98 | |
有 | 5天 | 10 | 294 | 98 | |
有 | 5天 | 15 | 294 | 98 | |
有 | 5天 | 6 | 306 | 102 | |
有 | 5天 | 10 | 306 | 102 | |
有 | 5天 | 15 | 306 | 102 | |
有 | 5天 | 6 | 315 | 105 | |
有 | 5天 | 10 | 315 | 105 | |
有 | 5天 | 15 | 315 | 105 | |
有 | 5天 | 6 | 333 | 111 | |
有 | 5天 | 10 | 333 | 111 | |
有 | 5天 | 15 | 333 | 111 | |
有 | 5天 | 6 | 351 | 117 | |
有 | 5天 | 10 | 351 | 117 | |
有 | 5天 | 15 | 351 | 117 | |
有 | 5天 | 6 | 372 | 124 | |
有 | 5天 | 10 | 372 | 124 | |
有 | 5天 | 15 | 372 | 124 | |
有 | 5天 | 6 | 420 | 140 | |
有 | 5天 | 10 | 420 | 140 | |
有 | 5天 | 15 | 420 | 140 | |
有 | 5天 | 6 | 432 | 144 | |
有 | 5天 | 10 | 432 | 144 | |
有 | 5天 | 15 | 432 | 144 | |
有 | 5天 | 6 | 453 | 151 | |
有 | 5天 | 10 | 453 | 151 | |
有 | 5天 | 15 | 453 | 151 | |
有 | 5天 | 6 | 459 | 153 | |
有 | 5天 | 10 | 459 | 153 | |
有 | 5天 | 15 | 459 | 153 | |
有 | 5天 | 6 | 468 | 156 | |
有 | 5天 | 10 | 468 | 156 | |
有 | 5天 | 15 | 468 | 156 | |
有 | 5天 | 6 | 480 | 160 | |
有 | 5天 | 10 | 480 | 160 | |
有 | 5天 | 15 | 480 | 160 | |
有 | 5天 | 6 | 486 | 162 | |
有 | 5天 | 10 | 486 | 162 | |
有 | 5天 | 15 | 486 | 162 | |
有 | 5天 | 6 | 492 | 164 | |
有 | 5天 | 10 | 492 | 164 | |
有 | 5天 | 15 | 492 | 164 | |
有 | 5天 | 6 | 504 | 168 | |
有 | 5天 | 10 | 504 | 168 | |
有 | 5天 | 15 | 504 | 168 | |
有 | 5天 | 6 | 513 | 171 | |
有 | 5天 | 10 | 513 | 171 | |
有 | 5天 | 15 | 513 | 171 | |
有 | 5天 | 6 | 519 | 173 | |
有 | 5天 | 10 | 519 | 173 | |
有 | 5天 | 15 | 519 | 173 | |
有 | 5天 | 6 | 525 | 175 | |
有 | 5天 | 10 | 525 | 175 | |
有 | 5天 | 15 | 525 | 175 | |
有 | 5天 | 6 | 528 | 176 |
Loading...
材质 | |
主体 | 芯线 |
聚氨酯 | 钢线 |
种类 | 齿距 | Ra | Lr | H | h | i | PLD | 单位重量g/m 参考:(宽度:10mm) |
S3M | 3 | 1.95 | 1.95 | 2.1 | 1.14 | 0.9 | 0.381 | 15 |
型式 | 齿数 | 皮带 周长(mm) | ||
Type | 皮带编号 | 皮带 公称宽度 | ||
E-LHTUN | 120S3M | 60 (6mm) 100 (10mm) 150 (15mm) | 40 | 120 |
144S3M | 48 | 144 | ||
150S3M | 50 | 150 | ||
162S3M | 54 | 162 | ||
180S3M | 60 | 180 | ||
183S3M | 61 | 183 | ||
189S3M | 63 | 189 | ||
192S3M | 64 | 192 | ||
195S3M | 65 | 195 | ||
201S3M | 67 | 201 | ||
210S3M | 70 | 210 | ||
222S3M | 74 | 222 | ||
231S3M | 77 | 231 | ||
234S3M | 78 | 234 | ||
237S3M | 79 | 237 | ||
246S3M | 82 | 246 | ||
249S3M | 83 | 249 | ||
258S3M | 86 | 258 | ||
264S3M | 88 | 264 | ||
270S3M | 90 | 270 | ||
276S3M | 92 | 276 | ||
279S3M | 93 | 279 | ||
282S3M | 94 | 282 | ||
285S3M | 95 | 285 | ||
297S3M | 99 | 297 | ||
300S3M | 100 | 300 | ||
312S3M | 104 | 312 | ||
315S3M | 105 | 315 | ||
318S3M | 106 | 318 | ||
324S3M | 108 | 324 | ||
327S3M | 109 | 327 | ||
330S3M | 110 | 330 | ||
336S3M | 112 | 336 | ||
339S3M | 113 | 339 | ||
345S3M | 115 | 345 | ||
348S3M | 116 | 348 | ||
351S3M | 117 | 351 | ||
354S3M | 118 | 354 | ||
357S3M | 119 | 357 | ||
360S3M | 120 | 360 | ||
363S3M | 121 | 363 | ||
366S3M | 122 | 366 | ||
372S3M | 124 | 372 | ||
375S3M | 125 | 375 | ||
378S3M | 126 | 378 | ||
381S3M | 127 | 381 | ||
384S3M | 128 | 384 | ||
390S3M | 130 | 390 | ||
393S3M | 131 | 393 | ||
396S3M | 132 | 396 | ||
402S3M | 134 | 402 | ||
405S3M | 135 | 405 | ||
408S3M | 136 | 408 | ||
411S3M | 137 | 411 | ||
420S3M | 140 | 420 | ||
432S3M | 144 | 432 | ||
435S3M | 145 | 435 | ||
441S3M | 147 | 441 | ||
447S3M | 149 | 447 | ||
450S3M | 150 | 450 | ||
453S3M | 151 | 453 | ||
456S3M | 152 | 456 | ||
459S3M | 153 | 459 | ||
465S3M | 155 | 465 |
型式 | 齿数 | 皮带 周长(mm) | ||
Type | 皮带编号 | 皮带 公称宽度 | ||
E-LHTUN | 468S3M | 60 (6mm) 100 (10mm) 150 (15mm) | 156 | 468 |
474S3M | 158 | 474 | ||
480S3M | 160 | 480 | ||
486S3M | 162 | 486 | ||
492S3M | 164 | 492 | ||
501S3M | 167 | 501 | ||
504S3M | 168 | 504 | ||
507S3M | 169 | 507 | ||
510S3M | 170 | 510 | ||
513S3M | 171 | 513 | ||
519S3M | 173 | 519 | ||
522S3M | 174 | 522 | ||
525S3M | 175 | 525 | ||
528S3M | 176 | 528 | ||
531S3M | 177 | 531 | ||
537S3M | 179 | 537 | ||
543S3M | 181 | 543 | ||
546S3M | 182 | 546 | ||
549S3M | 183 | 549 | ||
555S3M | 185 | 555 | ||
564S3M | 188 | 564 | ||
570S3M | 190 | 570 | ||
573S3M | 191 | 573 | ||
576S3M | 192 | 576 | ||
585S3M | 195 | 585 | ||
588S3M | 196 | 588 | ||
591S3M | 197 | 591 | ||
594S3M | 198 | 594 | ||
600S3M | 200 | 600 | ||
609S3M | 203 | 609 | ||
612S3M | 204 | 612 | ||
633S3M | 211 | 633 | ||
642S3M | 214 | 642 | ||
645S3M | 215 | 645 | ||
660S3M | 220 | 660 | ||
681S3M | 227 | 681 | ||
684S3M | 228 | 684 | ||
693S3M | 231 | 693 | ||
696S3M | 232 | 696 | ||
699S3M | 233 | 699 | ||
705S3M | 235 | 705 | ||
720S3M | 240 | 720 | ||
738S3M | 246 | 738 | ||
741S3M | 247 | 741 | ||
744S3M | 248 | 744 | ||
750S3M | 250 | 750 | ||
762S3M | 254 | 762 | ||
780S3M | 260 | 780 | ||
822S3M | 274 | 822 | ||
933S3M | 311 | 933 | ||
954S3M | 318 | 954 | ||
990S3M | 330 | 990 | ||
1014S3M | 338 | 1014 | ||
1050S3M | 350 | 1050 | ||
1080S3M | 360 | 1080 | ||
1119S3M | 373 | 1119 | ||
1173S3M | 391 | 1173 | ||
1260S3M | 420 | 1260 | ||
1311S3M | 437 | 1311 | ||
1350S3M | 450 | 1350 | ||
1371S3M | 457 | 1371 | ||
1401S3M | 467 | 1401 | ||
1449S3M | 483 | 1449 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空