(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
带宽(mm) :
类型 :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
5天
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -预计发货日:
5天
包装规格:
(参考不含税单价:
)数量折扣:
材质 | |
主体 | 芯线 |
聚氨酯 | 钢线 |
种类 | 齿距 | Ra | Lr | H | h | i | PLD | 单位重量g/m 参考:(宽度:10mm) |
S8M | 8 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 3.05 | 2.25 | 0.686 | 55 |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
①驱动用(通过驱动轮带动从动轮进行传动) | |
②传送用(用于传送对象不旋转,定位精度要求高的反复运动) |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
③输送用(用两条同步齿形带传送板材) | |
④牵引传送用(皮带夹住工件进行传送) |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
型号 |
---|
E-LHTUN800S8M-150 |
E-LHTUN800S8M-250 |
E-LHTUN800S8M-300 |
E-LHTUN800S8M-400 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 带宽(mm) |
---|---|---|---|
有 | 5天 | 15 | |
有 | 5天 | 25 | |
有 | 5天 | 30 | |
有 | 5天 | 40 |
Loading...
材质 | |
主体 | 芯线 |
聚氨酯 | 钢线 |
种类 | 齿距 | Ra | Lr | H | h | i | PLD | 单位重量g/m 参考:(宽度:10mm) |
S8M | 8 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 3.05 | 2.25 | 0.686 | 55 |
型式 | 齿数 | 皮带 周长(mm) | ||
Type | 皮带编号 | 皮带 公称宽度 | ||
E-LHTUN | 328S8M | 150 (15mm) 200 (20mm) 300 (30mm) 400 (40mm) | 41 | 328 |
400S8M | 50 | 400 | ||
424S8M | 53 | 424 | ||
432S8M | 54 | 432 | ||
440S8M | 55 | 440 | ||
456S8M | 57 | 456 | ||
464S8M | 58 | 464 | ||
472S8M | 59 | 472 | ||
480S8M | 60 | 480 | ||
496S8M | 62 | 496 | ||
512S8M | 64 | 512 | ||
520S8M | 65 | 520 | ||
528S8M | 66 | 528 | ||
560S8M | 70 | 560 | ||
584S8M | 73 | 584 | ||
592S8M | 74 | 592 | ||
600S8M | 75 | 600 | ||
616S8M | 77 | 616 | ||
632S8M | 79 | 632 | ||
640S8M | 80 | 640 | ||
656S8M | 82 | 656 | ||
664S8M | 83 | 664 | ||
672S8M | 84 | 672 | ||
680S8M | 85 | 680 | ||
688S8M | 86 | 688 | ||
696S8M | 87 | 696 | ||
704S8M | 88 | 704 | ||
712S8M | 89 | 712 | ||
720S8M | 90 | 720 | ||
752S8M | 94 | 752 | ||
760S8M | 95 | 760 | ||
776S8M | 97 | 776 | ||
792S8M | 99 | 792 | ||
800S8M | 100 | 800 | ||
816S8M | 102 | 816 | ||
824S8M | 103 | 824 | ||
840S8M | 105 | 840 | ||
944S8M | 118 | 944 | ||
1016S8M | 127 | 1016 | ||
1176S8M | 147 | 1176 | ||
1280S8M | 160 | 1280 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空