(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
带宽(mm) :
周长 (mm) :
齿数 :
类型 :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
5天
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -预计发货日:
5天
包装规格:
(参考不含税单价:
)数量折扣:
材质 | |
主体 | 芯线 |
聚氨酯 | 钢线 |
种类 | 齿距 | H | h | L | 单位重量g/m 参考:(宽度:10mm) |
T10 | 10 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 42 |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
①驱动用(通过驱动轮带动从动轮进行传动) | |
②传送用(用于传送对象不旋转,定位精度要求高的反复运动) |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
③输送用(用两条同步齿形带传送板材) | |
④牵引传送用(皮带夹住工件进行传送) |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 带宽(mm) | 周长 (mm) | 齿数 |
---|---|---|---|---|---|
有 | 5天 | 15 | 560 | 56 | |
有 | 5天 | 20 | 560 | 56 | |
有 | 5天 | 25 | 560 | 56 | |
有 | 5天 | 30 | 560 | 56 | |
有 | 5天 | 40 | 560 | 56 | |
有 | 5天 | 15 | 630 | 63 | |
有 | 5天 | 20 | 630 | 63 | |
有 | 5天 | 25 | 630 | 63 | |
有 | 5天 | 30 | 630 | 63 | |
有 | 5天 | 40 | 630 | 63 | |
有 | 5天 | 15 | 740 | 74 | |
有 | 5天 | 20 | 740 | 74 | |
有 | 5天 | 25 | 740 | 74 | |
有 | 5天 | 30 | 740 | 74 | |
有 | 5天 | 40 | 740 | 74 |
Loading...
材质 | |
主体 | 芯线 |
聚氨酯 | 钢线 |
种类 | 齿距 | H | h | L | 单位重量g/m 参考:(宽度:10mm) |
T10 | 10 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 42 |
型式 | 齿数 | 皮带 周长(mm) | ||
Type | 皮带编号 | 皮带 公称宽度 | ||
E-LTTBU | 300T10 | 150 (15mm) 200 (20mm) 250 (25mm) 300 (30mm) 400 (40mm) | 30 | 300 |
320T10 | 32 | 320 | ||
340T10 | 34 | 340 | ||
370T10 | 37 | 370 | ||
390T10 | 39 | 390 | ||
400T10 | 40 | 400 | ||
410T10 | 41 | 410 | ||
420T10 | 42 | 420 | ||
440T10 | 44 | 440 | ||
450T10 | 45 | 450 | ||
460T10 | 46 | 460 | ||
470T10 | 47 | 470 | ||
480T10 | 48 | 480 | ||
500T10 | 50 | 500 | ||
510T10 | 51 | 510 | ||
520T10 | 52 | 520 | ||
530T10 | 53 | 530 | ||
550T10 | 55 | 550 | ||
560T10 | 56 | 560 | ||
580T10 | 58 | 580 | ||
600T10 | 60 | 600 | ||
610T10 | 61 | 610 | ||
630T10 | 63 | 630 | ||
650T10 | 65 | 650 | ||
660T10 | 66 | 660 | ||
670T10 | 67 | 670 | ||
680T10 | 68 | 680 | ||
690T10 | 69 | 690 | ||
700T10 | 70 | 700 | ||
720T10 | 72 | 720 | ||
730T10 | 73 | 730 | ||
740T10 | 74 | 740 | ||
750T10 | 75 | 750 | ||
760T10 | 76 | 760 | ||
780T10 | 78 | 780 | ||
800T10 | 80 | 800 | ||
810T10 | 81 | 810 | ||
820T10 | 82 | 820 | ||
840T10 | 84 | 840 | ||
850T10 | 85 | 850 | ||
860T10 | 86 | 860 | ||
880T10 | 88 | 880 | ||
890T10 | 89 | 890 | ||
900T10 | 90 | 900 | ||
920T10 | 92 | 920 | ||
950T10 | 95 | 950 | ||
960T10 | 96 | 960 | ||
970T10 | 97 | 970 | ||
980T10 | 98 | 980 | ||
1000T10 | 100 | 1000 | ||
1010T10 | 101 | 1010 | ||
1020T10 | 102 | 1020 | ||
1050T10 | 105 | 1050 | ||
1080T10 | 108 | 1080 | ||
1100T10 | 110 | 1100 | ||
1110T10 | 111 | 1110 | ||
1140T10 | 114 | 1140 | ||
1150T10 | 115 | 1150 | ||
1210T10 | 121 | 1210 | ||
1240T10 | 124 | 1240 | ||
1250T10 | 125 | 1250 | ||
1260T10 | 126 | 1260 | ||
1300T10 | 130 | 1300 | ||
1390T10 | 139 | 1390 | ||
1460T10 | 146 | 1460 | ||
2570T10 | 257 | 2570 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空