(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
Type | dr [Φ:mm] | 外壳 | 滚珠 | 保持器 | 使用环境 温度 | 附件 | ||
材质 | 硬度 | 表面处理 | 材质 | 材质 | ||||
E-LLHFC-N E-LLHFCW-N | 5~60 | 相当于SUJ2 | 58HRC~ | 无表面处理 | 相当于SUJ2 | 树脂 | -20~ 80℃ | 无密封圈 |
E-LLHFC E-LLHFCW | 密封圈 材质 丁腈橡胶 | |||||||
E-LLHFCM E-LLHFCWM | 电解镀镍 |
型式 | 外径 D | 全长L(单衬型) | 全长L(双衬型) | H | T | d | d1 | |||||
Type | dr | 容差 | 容差 | 容差 | 容差 | |||||||
E-LLHFC E-LLHFCW E-LLHFC-N E-LLHFCW-N (无密封圈型) E-LLHFCM E-LLHFCWM (表面镀镍型) | 5 | +0.005 -0.017 | 10 | +0.01 -0.04 | 15 | ±0.3 | 28 | ±0.4 | 25 | 5 | 3.5 | 6 |
6 | 12 | +0.03 -0.15 | 19 | 35 | ±0.5 | 28 | ||||||
8 | 15 | 24 | 45 | 32 | ||||||||
10 | 19 | +0.08 -0.15 | 29 | ±0.5 | 55 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | |||
12 | 21 | 30 | 57 | 42 | ||||||||
13 | 23 | 32 | 61 | 43 | ||||||||
16 | 28 | 37 | 70 | 48 | ||||||||
20 | +0.005 -0.019 | 32 | 42 | 80 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | ||||
25 | 40 | 59 | 112 | 62 | ||||||||
30 | +0.005 -0.02 | 45 | +0.15 -0.15 | 64 | 123 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | |||
35 | 52 | 70 | 135 | 82 | ||||||||
40 | +0.005 -0.021 | 60 | +0.2 -0.3 | 80 | ±0.8 | 151 | ±0.8 | 96 | 13 | 9 | 14 | |
50 | 80 | 100 | ±1 | 192 | ±1 | 116 | ||||||
60 | 90 | 110 | 211 | 134 | 18 | 11 | 17 |
Type | dr | t | A | F | 偏心 (最大) | 垂直度 | 基本额定负载 C(动)N | 基本额定负载 Co(静)N | 重量 (g) | |||||
单衬型 | 双衬型 | 单衬型 | 双衬型 | 单衬型 | 双衬型 | 单衬型 | 双衬型 | 单衬型 | 双衬型 | |||||
E-LLHFC E-LLHFCW E-LLHFC-N E-LLHFCW-N (无密封圈型) E-LLHFCM E-LLHFCWM (表面镀镍型) | 5 | 3.1 | 17 | - | 0.032 | 0.040 | 0.032 | 0.040 | 133 | 210 | 164 | 329 | 14 | 21 |
6 | 20 | 0.048 | 0.06 | 0.048 | 0.06 | 164 | 259 | 212 | 423 | 21 | 28 | |||
8 | 24 | 212 | 344 | 304 | 627 | 33 | 47 | |||||||
10 | 4.1 | 29 | 297 | 470 | 439 | 880 | 64 | 90 | ||||||
12 | 32 | 329 | 525 | 478 | 960 | 68 | 102 | |||||||
13 | 33 | 408 | 650 | 627 | 1256 | 81 | 123 | |||||||
16 | 31 | 22 | 620 | 984 | 944 | 1880 | 112 | 182 | ||||||
20 | 5.1 | 36 | 24 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 705 | 1120 | 1096 | 2192 | 167 | 247 | |
25 | 40 | 32 | 784 | 1248 | 1256 | 2512 | 325 | 525 | ||||||
30 | 6.1 | 49 | 35 | 1256 | 1992 | 2192 | 4392 | 388 | 645 | |||||
35 | 55 | 38 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 1336 | 2120 | 2512 | 5016 | 575 | 945 | ||
40 | 8.1 | 64 | 45 | 1728 | 2744 | 3216 | 6432 | 913 | 1423 | |||||
50 | 80 | 56 | 3056 | 4864 | 6352 | 12720 | 2037 | 3437 | ||||||
60 | 11.1 | 84 | 74 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 3760 | 6040 | 8000 | 16000 | 2777 | 4270 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 内接圆直径 dr (φ) | 全长 L (mm) | 外筒表面处理 | 外径 D (φ) | 滚珠循环类型 | 长度类型 | 偏心 (μm) | 基本额定动载荷(详细) (N) | 基本额定静载荷 (N) | 内接圆公差(-侧) (mm) | 密封 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 5 | 15 | 无表面处理 | 10 | 单循环(单衬型) | 单循环 | 32 | 133 | 164 | -0.017 | 有密封 | |
有 | 当天 | 6 | 19 | 无表面处理 | 12 | 单循环(单衬型) | 单循环 | 48 | 164 | 212 | -0.017 | 有密封 | |
有 | 当天 | 8 | 24 | 无表面处理 | 15 | 单循环(单衬型) | 单循环 | 48 | 212 | 304 | -0.017 | 有密封 | |
有 | 当天 | 10 | 29 | 无表面处理 | 19 | 单循环(单衬型) | 单循环 | 48 | 297 | 439 | -0.017 | 有密封 | |
有 | 当天 | 12 | 30 | 无表面处理 | 21 | 单循环(单衬型) | 单循环 | 48 | 329 | 478 | -0.017 | 有密封 | |
有 | 当天 | 13 | 32 | 无表面处理 | 23 | 单循环(单衬型) | 单循环 | 48 | 408 | 627 | -0.017 | 有密封 | |
有 | 当天 | 16 | 37 | 无表面处理 | 28 | 单循环(单衬型) | 单循环 | 48 | 620 | 944 | -0.017 | 有密封 | |
有 | 当天 | 20 | 42 | 无表面处理 | 32 | 单循环(单衬型) | 单循环 | 60 | 705 | 1096 | -0.019 | 有密封 | |
有 | 当天 | 25 | 59 | 无表面处理 | 40 | 单循环(单衬型) | 单循环 | 60 | 784 | 1256 | -0.019 | 有密封 | |
有 | 当天 | 30 | 64 | 无表面处理 | 45 | 单循环(单衬型) | 单循环 | 60 | 1256 | 2192 | -0.02 | 有密封 | |
有 | 当天 | 35 | 70 | 无表面处理 | 52 | 单循环(单衬型) | 单循环 | 80 | 1336 | 2512 | -0.02 | 有密封 | |
有 | 当天 | 40 | 80 | 无表面处理 | 60 | 单循环(单衬型) | 单循环 | 80 | 1728 | 3216 | -0.021 | 有密封 | |
有 | 当天 | 50 | 100 | 无表面处理 | 80 | 单循环(单衬型) | 单循环 | 80 | 3056 | 6352 | -0.021 | 有密封 | |
有 | 9天 | 60 | 110 | 无表面处理 | 90 | 单循环(单衬型) | 单循环 | 100 | 3760 | 8000 | -0.021 | 有密封 | |
有 | 5天 | 6 | 19 | 无表面处理 | 12 | 单循环(单衬型) | 单循环 | 48 | 164 | 212 | -0.017 | 无密封 | |
有 | 5天 | 8 | 24 | 无表面处理 | 15 | 单循环(单衬型) | 单循环 | 48 | 212 | 304 | -0.017 | 无密封 | |
有 | 9天 | 10 | 29 | 无表面处理 | 19 | 单循环(单衬型) | 单循环 | 48 | 297 | 439 | -0.017 | 无密封 | |
有 | 9天 | 12 | 30 | 无表面处理 | 21 | 单循环(单衬型) | 单循环 | 48 | 329 | 478 | -0.017 | 无密封 | |
有 | 9天 | 13 | 32 | 无表面处理 | 23 | 单循环(单衬型) | 单循环 | 48 | 408 | 627 | -0.017 | 无密封 | |
有 | 9天 | 16 | 37 | 无表面处理 | 28 | 单循环(单衬型) | 单循环 | 48 | 620 | 944 | -0.017 | 无密封 | |
有 | 9天 | 20 | 42 | 无表面处理 | 32 | 单循环(单衬型) | 单循环 | 60 | 705 | 1096 | -0.019 | 无密封 | |
有 | 9天 | 25 | 59 | 无表面处理 | 40 | 单循环(单衬型) | 单循环 | 60 | 784 | 1256 | -0.019 | 无密封 | |
有 | 9天 | 30 | 64 | 无表面处理 | 45 | 单循环(单衬型) | 单循环 | 60 | 1256 | 2192 | -0.02 | 无密封 | |
有 | 当天 | 6 | 19 | [有表面处理] 电解镀镍 | 12 | 单循环(单衬型) | 单循环 | 48 | 164 | 212 | -0.017 | 有密封 | |
有 | 当天 | 8 | 24 | [有表面处理] 电解镀镍 | 15 | 单循环(单衬型) | 单循环 | 48 | 212 | 304 | -0.017 | 有密封 | |
有 | 当天 | 10 | 29 | [有表面处理] 电解镀镍 | 19 | 单循环(单衬型) | 单循环 | 48 | 297 | 439 | -0.017 | 有密封 | |
有 | 当天 | 12 | 30 | [有表面处理] 电解镀镍 | 21 | 单循环(单衬型) | 单循环 | 48 | 329 | 478 | -0.017 | 有密封 | |
有 | 当天 | 13 | 32 | [有表面处理] 电解镀镍 | 23 | 单循环(单衬型) | 单循环 | 48 | 408 | 627 | -0.017 | 有密封 | |
有 | 当天 | 16 | 37 | [有表面处理] 电解镀镍 | 28 | 单循环(单衬型) | 单循环 | 48 | 620 | 944 | -0.017 | 有密封 | |
有 | 当天 | 20 | 42 | [有表面处理] 电解镀镍 | 32 | 单循环(单衬型) | 单循环 | 60 | 705 | 1096 | -0.019 | 有密封 | |
有 | 当天 | 25 | 59 | [有表面处理] 电解镀镍 | 40 | 单循环(单衬型) | 单循环 | 60 | 784 | 1256 | -0.019 | 有密封 | |
有 | 当天 | 30 | 64 | [有表面处理] 电解镀镍 | 45 | 单循环(单衬型) | 单循环 | 60 | 1256 | 2192 | -0.02 | 有密封 | |
有 | 当天 | 35 | 70 | [有表面处理] 电解镀镍 | 52 | 单循环(单衬型) | 单循环 | 80 | 1336 | 2512 | -0.02 | 有密封 | |
有 | 当天 | 40 | 80 | [有表面处理] 电解镀镍 | 60 | 单循环(单衬型) | 单循环 | 80 | 1728 | 3216 | -0.021 | 有密封 | |
有 | 当天 | 50 | 100 | [有表面处理] 电解镀镍 | 80 | 单循环(单衬型) | 单循环 | 80 | 3056 | 6352 | -0.021 | 有密封 | |
有 | 9天 | 60 | 110 | [有表面处理] 电解镀镍 | 90 | 单循环(单衬型) | 单循环 | 100 | 3760 | 8000 | -0.021 | 有密封 | |
有 | 当天 | 5 | 28 | 无表面处理 | 10 | 双循环(双衬型) | 双循环 | 40 | 210 | 329 | -0.017 | 有密封 | |
有 | 当天 | 6 | 35 | 无表面处理 | 12 | 双循环(双衬型) | 双循环 | 60 | 259 | 423 | -0.017 | 有密封 | |
有 | 当天 | 8 | 45 | 无表面处理 | 15 | 双循环(双衬型) | 双循环 | 60 | 344 | 627 | -0.017 | 有密封 | |
有 | 当天 | 10 | 55 | 无表面处理 | 19 | 双循环(双衬型) | 双循环 | 60 | 470 | 880 | -0.017 | 有密封 | |
有 | 当天 | 12 | 57 | 无表面处理 | 21 | 双循环(双衬型) | 双循环 | 60 | 525 | 960 | -0.017 | 有密封 | |
有 | 当天 | 13 | 61 | 无表面处理 | 23 | 双循环(双衬型) | 双循环 | 60 | 650 | 1256 | -0.017 | 有密封 | |
有 | 当天 | 16 | 70 | 无表面处理 | 28 | 双循环(双衬型) | 双循环 | 60 | 984 | 1880 | -0.017 | 有密封 | |
有 | 当天 | 20 | 80 | 无表面处理 | 32 | 双循环(双衬型) | 双循环 | 80 | 1120 | 2192 | -0.019 | 有密封 | |
有 | 当天 | 25 | 112 | 无表面处理 | 40 | 双循环(双衬型) | 双循环 | 80 | 1248 | 2512 | -0.019 | 有密封 | |
有 | 当天 | 30 | 123 | 无表面处理 | 45 | 双循环(双衬型) | 双循环 | 80 | 1992 | 4392 | -0.02 | 有密封 | |
有 | 当天 | 35 | 135 | 无表面处理 | 52 | 双循环(双衬型) | 双循环 | 100 | 2120 | 5016 | -0.02 | 有密封 | |
有 | 当天 | 40 | 151 | 无表面处理 | 60 | 双循环(双衬型) | 双循环 | 100 | 2744 | 6432 | -0.021 | 有密封 | |
有 | 当天 | 50 | 192 | 无表面处理 | 80 | 双循环(双衬型) | 双循环 | 100 | 4864 | 12720 | -0.021 | 有密封 | |
有 | 17天 | 60 | 211 | 无表面处理 | 90 | 双循环(双衬型) | 双循环 | 120 | 6040 | 16000 | -0.021 | 有密封 | |
有 | 5天 | 6 | 35 | 无表面处理 | 12 | 双循环(双衬型) | 双循环 | 60 | 259 | 423 | -0.017 | 无密封 | |
有 | 5天 | 8 | 45 | 无表面处理 | 15 | 双循环(双衬型) | 双循环 | 60 | 344 | 627 | -0.017 | 无密封 | |
有 | 9天 | 10 | 55 | 无表面处理 | 19 | 双循环(双衬型) | 双循环 | 60 | 470 | 880 | -0.017 | 无密封 | |
有 | 9天 | 12 | 57 | 无表面处理 | 21 | 双循环(双衬型) | 双循环 | 60 | 525 | 960 | -0.017 | 无密封 | |
有 | 9天 | 13 | 61 | 无表面处理 | 23 | 双循环(双衬型) | 双循环 | 60 | 650 | 1256 | -0.017 | 无密封 | |
有 | 9天 | 16 | 70 | 无表面处理 | 28 | 双循环(双衬型) | 双循环 | 60 | 984 | 1880 | -0.017 | 无密封 | |
有 | 9天 | 20 | 80 | 无表面处理 | 32 | 双循环(双衬型) | 双循环 | 80 | 1120 | 2192 | -0.019 | 无密封 | |
有 | 9天 | 25 | 112 | 无表面处理 | 40 | 双循环(双衬型) | 双循环 | 80 | 1248 | 2512 | -0.019 | 无密封 | |
有 | 9天 | 30 | 123 | 无表面处理 | 45 | 双循环(双衬型) | 双循环 | 80 | 1992 | 4392 | -0.02 | 无密封 | |
有 | 当天 | 6 | 35 | [有表面处理] 电解镀镍 | 12 | 双循环(双衬型) | 双循环 | 60 | 259 | 423 | -0.017 | 有密封 | |
有 | 当天 | 8 | 45 | [有表面处理] 电解镀镍 | 15 | 双循环(双衬型) | 双循环 | 60 | 344 | 627 | -0.017 | 有密封 | |
有 | 当天 | 10 | 55 | [有表面处理] 电解镀镍 | 19 | 双循环(双衬型) | 双循环 | 60 | 470 | 880 | -0.017 | 有密封 | |
有 | 当天 | 12 | 57 | [有表面处理] 电解镀镍 | 21 | 双循环(双衬型) | 双循环 | 60 | 525 | 960 | -0.017 | 有密封 | |
有 | 当天 | 13 | 61 | [有表面处理] 电解镀镍 | 23 | 双循环(双衬型) | 双循环 | 60 | 650 | 1256 | -0.017 | 有密封 | |
有 | 当天 | 16 | 70 | [有表面处理] 电解镀镍 | 28 | 双循环(双衬型) | 双循环 | 60 | 984 | 1880 | -0.017 | 有密封 | |
有 | 当天 | 20 | 80 | [有表面处理] 电解镀镍 | 32 | 双循环(双衬型) | 双循环 | 80 | 1120 | 2192 | -0.019 | 有密封 | |
有 | 当天 | 25 | 112 | [有表面处理] 电解镀镍 | 40 | 双循环(双衬型) | 双循环 | 80 | 1248 | 2512 | -0.019 | 有密封 | |
有 | 当天 | 30 | 123 | [有表面处理] 电解镀镍 | 45 | 双循环(双衬型) | 双循环 | 80 | 1992 | 4392 | -0.02 | 有密封 | |
有 | 当天 | 35 | 135 | [有表面处理] 电解镀镍 | 52 | 双循环(双衬型) | 双循环 | 100 | 2120 | 5016 | -0.02 | 有密封 | |
有 | 当天 | 40 | 151 | [有表面处理] 电解镀镍 | 60 | 双循环(双衬型) | 双循环 | 100 | 2744 | 6432 | -0.021 | 有密封 | |
有 | 当天 | 50 | 192 | [有表面处理] 电解镀镍 | 80 | 双循环(双衬型) | 双循环 | 100 | 4864 | 12720 | -0.021 | 有密封 | |
有 | 9天 | 60 | 211 | [有表面处理] 电解镀镍 | 90 | 双循环(双衬型) | 双循环 | 120 | 6040 | 16000 | -0.021 | 有密封 |
Loading...
类型 | 法兰型 | 内接圆直径 dr(φ) | 5 |
全长 L(mm) | 15 | 法兰种类 | 标准法兰型 |
形式 | 标准型 | 外筒材质 | [铁] SUJ2相当 |
外筒表面处理 | 无表面处理 | 外径 D(φ) | 10 |
润滑种类 | 无 | 滚珠循环类型 | 单循环(单衬型) |
动作类型 | 直线运动 | 种类 | 标准法兰型 |
长度类型 | 单循环 | 偏心(μm) | 32 |
基本额定动载荷(详细)(N) | 133 | 基本额定静载荷(N) | 164 |
内接圆公差(-侧)(mm) | -0.017 | 法兰形状 | 两面切割法兰 |
滚珠材质 | SUJ2相当 | 保持器材质 | 树脂 |
密封 | 有密封 | 精度 | 低精度 |
类型 | 法兰型 | 内接圆直径 dr(φ) | 5 | 全长 L(mm) | 15 |
法兰种类 | 标准法兰型 | 形式 | 标准型 | 外筒材质 | [铁] SUJ2相当 |
外筒表面处理 | 无表面处理 | 外径 D(φ) | 10 | 润滑种类 | 无 |
滚珠循环类型 | 单循环(单衬型) | 动作类型 | 直线运动 | 种类 | 标准法兰型 |
长度类型 | 单循环 | 偏心(μm) | 32 | 基本额定动载荷(详细)(N) | 133 |
基本额定静载荷(N) | 164 | 内接圆公差(-侧)(mm) | -0.017 | 法兰形状 | 两面切割法兰 |
滚珠材质 | SUJ2相当 | 保持器材质 | 树脂 | 密封 | 有密封 |
精度 | 低精度 |
Type | dr [Φ:mm] | 外壳 | 滚珠 | 保持器 | 使用环境 温度 | 附件 | ||
材质 | 硬度 | 表面处理 | 材质 | 材质 | ||||
E-LLHFC-N E-LLHFCW-N | 5~60 | 相当于SUJ2 | 58HRC~ | 无表面处理 | 相当于SUJ2 | 树脂 | -20~ 80℃ | 无密封圈 |
E-LLHFC E-LLHFCW | 密封圈 材质 丁腈橡胶 | |||||||
E-LLHFCM E-LLHFCWM | 电解镀镍 |
型式 | 外径 D | 全长L(单衬型) | 全长L(双衬型) | H | T | d | d1 | |||||
Type | dr | 容差 | 容差 | 容差 | 容差 | |||||||
E-LLHFC E-LLHFCW E-LLHFC-N E-LLHFCW-N (无密封圈型) E-LLHFCM E-LLHFCWM (表面镀镍型) | 5 | +0.005 -0.017 | 10 | +0.01 -0.04 | 15 | ±0.3 | 28 | ±0.4 | 25 | 5 | 3.5 | 6 |
6 | 12 | +0.03 -0.15 | 19 | 35 | ±0.5 | 28 | ||||||
8 | 15 | 24 | 45 | 32 | ||||||||
10 | 19 | +0.08 -0.15 | 29 | ±0.5 | 55 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | |||
12 | 21 | 30 | 57 | 42 | ||||||||
13 | 23 | 32 | 61 | 43 | ||||||||
16 | 28 | 37 | 70 | 48 | ||||||||
20 | +0.005 -0.019 | 32 | 42 | 80 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | ||||
25 | 40 | 59 | 112 | 62 | ||||||||
30 | +0.005 -0.02 | 45 | +0.15 -0.15 | 64 | 123 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | |||
35 | 52 | 70 | 135 | 82 | ||||||||
40 | +0.005 -0.021 | 60 | +0.2 -0.3 | 80 | ±0.8 | 151 | ±0.8 | 96 | 13 | 9 | 14 | |
50 | 80 | 100 | ±1 | 192 | ±1 | 116 | ||||||
60 | 90 | 110 | 211 | 134 | 18 | 11 | 17 |
Type | dr | t | A | F | 偏心 (最大) | 垂直度 | 基本额定负载 C(动)N | 基本额定负载 Co(静)N | 重量 (g) | |||||
单衬型 | 双衬型 | 单衬型 | 双衬型 | 单衬型 | 双衬型 | 单衬型 | 双衬型 | 单衬型 | 双衬型 | |||||
E-LLHFC E-LLHFCW E-LLHFC-N E-LLHFCW-N (无密封圈型) E-LLHFCM E-LLHFCWM (表面镀镍型) | 5 | 3.1 | 17 | - | 0.032 | 0.040 | 0.032 | 0.040 | 133 | 210 | 164 | 329 | 14 | 21 |
6 | 20 | 0.048 | 0.06 | 0.048 | 0.06 | 164 | 259 | 212 | 423 | 21 | 28 | |||
8 | 24 | 212 | 344 | 304 | 627 | 33 | 47 | |||||||
10 | 4.1 | 29 | 297 | 470 | 439 | 880 | 64 | 90 | ||||||
12 | 32 | 329 | 525 | 478 | 960 | 68 | 102 | |||||||
13 | 33 | 408 | 650 | 627 | 1256 | 81 | 123 | |||||||
16 | 31 | 22 | 620 | 984 | 944 | 1880 | 112 | 182 | ||||||
20 | 5.1 | 36 | 24 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 705 | 1120 | 1096 | 2192 | 167 | 247 | |
25 | 40 | 32 | 784 | 1248 | 1256 | 2512 | 325 | 525 | ||||||
30 | 6.1 | 49 | 35 | 1256 | 1992 | 2192 | 4392 | 388 | 645 | |||||
35 | 55 | 38 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 1336 | 2120 | 2512 | 5016 | 575 | 945 | ||
40 | 8.1 | 64 | 45 | 1728 | 2744 | 3216 | 6432 | 913 | 1423 | |||||
50 | 80 | 56 | 3056 | 4864 | 6352 | 12720 | 2037 | 3437 | ||||||
60 | 11.1 | 84 | 74 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 3760 | 6040 | 8000 | 16000 | 2777 | 4270 |
图示 | 使用方法说明 |
直线轴承承受较大的负载(偏载)时,单个单衬型不适用。建议使用双衬型或多个单衬型。 | |
直线轴承在结构上不适合旋转运动。如果强行旋转,则可能导致产品的损坏,请注意使用。 | |
直线轴承不适合反复插拔。 | |
将导向轴插入直线轴承中时,请对准中心并慢慢插入,否则会导致钢珠脱落或保持器变形。 |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
液晶 | 智能手机 | 半导体 | ||
类型 | 法兰型 | 法兰种类 | 标准法兰型 |
形式 | 标准型 | 外筒材质 | SUJ2相当 |
润滑种类 | 无 | 动作类型 | 直线运动 |
种类 | 标准法兰型 | 法兰形状 | 两面切割法兰 |
滚珠材质 | SUJ2相当 | 保持器材质 | 树脂 |
精度 | 低精度 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明