(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

经济型 导向专用 直线轴承 直筒标准型 单衬/双衬型

根据数量多少打折

品牌:

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
93个备选型号

E-LLMU3

E-LLMU4

E-LLMU5

E-LLMU6

E-LLMU8

E-LLMU10

E-LLMU12

E-LLMU13

E-LLMU16

E-LLMU20

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余10项未选
剩余10项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
超经济型产品,可能存在外观/工艺等轻微粗糙问题,不影响产品使用和性能。请按需选择。
尺寸图
尺寸图
尺寸图

■材质规格表
Type类型dr[Φ:mm]外壳滚珠保持器使用环境 附件
 材质 硬度 表面处理 材质 材质温度
E-LLMU-N单衬型3~80相当于SUJ258HRC~无表面处理相当于SUJ2树脂-20~ 80℃无密封圈
E-LLMU
E-LLMU-OP(开口型)
密封圈
 材质
丁腈橡胶
E-LLMUM电解镀镍
E-LLMUW-N双衬型4~60相当于SUJ258HRC~无表面处理相当于SUJ2树脂-20~ 80℃无密封圈
E-LLMUW密封圈
 材质
丁腈橡胶
E-LLMUWM电解镀镍
规格表
■尺寸规格表
型式外径 D全长L(单衬型)全长L(双衬型)B
Typedr容差 容差 容差 容差单衬型双衬型容差
E-LLMU
E-LLMU-OP(开口型)
E-LLMUW


E-LLMU-N
E-LLMUW-N

(无密封圈型)


E-LLMUM
E-LLMUWM

(表面镀镍型)
3+0.005
-0.017
7+0.01
-0.04
100
-0.3
-0
-0.4
---
481223
5101528818.20
-0.5
612+0.03
-0.15
19+0.1
-0.3
35+0.3
-0.5
11.324.8
815244515.332.8
1019+0.08
-0.15
29+0.5
-0.3
55+0.5
-0.3
19.441.4
1221305720.443.4
13233261
1628377023.349.8
20+0.005
-0.019
32428027.357.80
-0.6
25405911237.378.3
30+0.005
-0.02
45+0.15
-0.15
6412340.885.3
35527013545.394.8
40+0.005
-0.021
60+0.2
-0.3
80+0.8
-0.3
151+0.8
-0.3
56.3116.8
508010019268.8142.8
609011021178.7163.7
80120140--97.2-
单衬型、双衬型,有、无表面处理,外径D容差相同;
dr=3,4无密封圈、无止动片槽;
E-LLMUW、E-LLMUWM不包含dr=3;
E-LLMU-OP覆盖的内径范围dr=12~60;
ELMU-N、ELMUW-N覆盖的内径范围dr=5~30。
 
Typedrh1WD1偏心(最大)基本额定负载C(动)N基本额定负载Co(静)N重量(g)
单衬型双衬型单衬型/开口型双衬型单衬型/开口型双衬型单衬型单衬开口型双衬型
E-LLMU
E-LLMU-OP
(开口型)
E-LLMUW


E-LLMU-N
E-LLMUW-N

(无密封圈型)


E-LLMUM
E-LLMUWM

(表面镀镍型)
3----0.032-55-84-1.4-3.2
40.04701401012032.04.8
51.19.61332101643294.011
611.50.0480.061642592124238.516
814.32123443046271731
101.3182974704398803162
1280820329525478960413280
139224086506271256463790
16111.62762098494418807358145
20601130.50.060.087051120109621929879180
2550121.8538784124812562512236203440
3015431256199221924392262228480
35172.1490.080.11336212025125016425355795
40205717282744321664326545461170
50252.676.530564864635212720170014203100
60303.1586.50.10.1237606040800016000198016503500
80--4.15116-5880-12800-4540--
型号
E-LLMU3
E-LLMU4
E-LLMU5
E-LLMU6
E-LLMU8
E-LLMU10
E-LLMU12
E-LLMU13
E-LLMU16
E-LLMU20
E-LLMU25
E-LLMU30
E-LLMU35
E-LLMU40
E-LLMU50
E-LLMU60
E-LLMU80
E-LLMU-N5
E-LLMU-N6
E-LLMU-N8
E-LLMU-N10
E-LLMU-N12
E-LLMU-N13
E-LLMU-N16
E-LLMU-N20
E-LLMU-N25
E-LLMU-N30
E-LLMU-OP12
E-LLMU-OP13
E-LLMU-OP16
E-LLMU-OP20
E-LLMU-OP25
E-LLMU-OP30
E-LLMU-OP35
E-LLMU-OP40
E-LLMU-OP50
E-LLMU-OP60
E-LLMUM3
E-LLMUM4
E-LLMUM5
E-LLMUM6
E-LLMUM8
E-LLMUM10
E-LLMUM12
E-LLMUM13
E-LLMUM16
E-LLMUM20
E-LLMUM25
E-LLMUM30
E-LLMUM35
E-LLMUM40
E-LLMUM50
E-LLMUM60
E-LLMUW4
E-LLMUW5
E-LLMUW6
E-LLMUW8
E-LLMUW10
E-LLMUW12
E-LLMUW13
E-LLMUW16
E-LLMUW20
E-LLMUW25
E-LLMUW30
E-LLMUW35
E-LLMUW40
E-LLMUW50
E-LLMUW60
E-LLMUW-N5
E-LLMUW-N6
E-LLMUW-N8
E-LLMUW-N10
E-LLMUW-N12
E-LLMUW-N13
E-LLMUW-N16
E-LLMUW-N20
E-LLMUW-N25
E-LLMUW-N30
E-LLMUWM4
E-LLMUWM5
E-LLMUWM6
E-LLMUWM8
E-LLMUWM10
E-LLMUWM12
E-LLMUWM13
E-LLMUWM16
E-LLMUWM20
E-LLMUWM25
E-LLMUWM30
E-LLMUWM35
型号数量折扣一般
发货日
内接圆直径 dr
(φ)
全长 L
(mm)
形式 外筒表面处理 外径 D
(φ)
种类 长度类型 偏心
(μm)
基本额定动载荷(详细)
(N)
基本额定静载荷
(N)
内接圆公差(-侧)
(mm)
密封
当天 3 10 标准型 无表面处理 7 直柱型 单循环 32 55 84 -0.017 有密封
当天 4 12 标准型 无表面处理 8 直柱型 单循环 32 70 101 -0.017 有密封
当天 5 15 标准型 无表面处理 10 直柱型 单循环 32 133 164 -0.017 有密封
当天 6 19 标准型 无表面处理 12 直柱型 单循环 48 164 212 -0.017 有密封
当天 8 24 标准型 无表面处理 15 直柱型 单循环 48 212 304 -0.017 有密封
当天 10 29 标准型 无表面处理 19 直柱型 单循环 48 297 439 -0.017 有密封
当天 12 30 标准型 无表面处理 21 直柱型 单循环 48 329 478 -0.017 有密封
当天 13 32 标准型 无表面处理 23 直柱型 单循环 48 408 627 -0.017 有密封
当天 16 37 标准型 无表面处理 28 直柱型 单循环 48 620 944 -0.017 有密封
当天 20 42 标准型 无表面处理 32 直柱型 单循环 60 705 1096 -0.019 有密封
当天 25 59 标准型 无表面处理 40 直柱型 单循环 60 784 1256 -0.019 有密封
当天 30 64 标准型 无表面处理 45 直柱型 单循环 60 1256 2192 -0.02 有密封
当天 35 70 标准型 无表面处理 52 直柱型 单循环 80 1336 2512 -0.02 有密封
当天 40 80 标准型 无表面处理 60 直柱型 单循环 80 1728 3216 -0.021 有密封
当天 50 100 标准型 无表面处理 80 直柱型 单循环 80 3056 6352 -0.021 有密封
17天 60 110 标准型 无表面处理 90 直柱型 单循环 100 3760 8000 -0.021 有密封
17天 80 140 标准型 无表面处理 120 直柱型 单循环 100 5880 12800 -0.021 有密封
当天 5 15 标准型 无表面处理 10 直柱型 单循环 32 133 164 -0.017 无密封
当天 6 19 标准型 无表面处理 12 直柱型 单循环 48 164 212 -0.017 无密封
当天 8 24 标准型 无表面处理 15 直柱型 单循环 48 212 304 -0.017 无密封
当天 10 29 标准型 无表面处理 19 直柱型 单循环 48 297 439 -0.017 无密封
当天 12 30 标准型 无表面处理 21 直柱型 单循环 48 329 478 -0.017 无密封
12天 13 32 标准型 无表面处理 23 直柱型 单循环 48 408 627 -0.017 无密封
当天 16 37 标准型 无表面处理 28 直柱型 单循环 48 620 944 -0.017 无密封
当天 20 42 标准型 无表面处理 32 直柱型 单循环 60 705 1096 -0.019 无密封
当天 25 59 标准型 无表面处理 40 直柱型 单循环 60 784 1256 -0.019 无密封
17天 30 64 标准型 无表面处理 45 直柱型 单循环 60 1256 2192 -0.02 无密封
当天 12 30 开放型 无表面处理 21 开放型 单循环 48 263 382 -0.017 有密封
当天 13 32 开放型 无表面处理 23 开放型 单循环 48 326 501 -0.017 有密封
当天 16 37 开放型 无表面处理 28 开放型 单循环 48 496 755 -0.017 有密封
当天 20 42 开放型 无表面处理 32 开放型 单循环 60 564 876 -0.019 有密封
当天 25 59 开放型 无表面处理 40 开放型 单循环 60 627 1004 -0.019 有密封
当天 30 64 开放型 无表面处理 45 开放型 单循环 60 1004 1753 -0.02 有密封
当天 35 70 开放型 无表面处理 52 开放型 单循环 80 1068 2009 -0.02 有密封
当天 40 80 开放型 无表面处理 60 开放型 单循环 80 1382 2572 -0.021 有密封
当天 50 100 开放型 无表面处理 80 开放型 单循环 80 2444 5081 -0.021 有密封
当天 60 110 开放型 无表面处理 90 开放型 单循环 100 3008 6400 -0.021 有密封
当天 3 10 标准型 [有表面处理] 电解镀镍 7 直柱型 单循环 32 55 84 -0.017 有密封
当天 4 12 标准型 [有表面处理] 电解镀镍 8 直柱型 单循环 32 70 101 -0.017 有密封
当天 5 15 标准型 [有表面处理] 电解镀镍 10 直柱型 单循环 32 133 164 -0.017 有密封
当天 6 19 标准型 [有表面处理] 电解镀镍 12 直柱型 单循环 48 164 212 -0.017 有密封
当天 8 24 标准型 [有表面处理] 电解镀镍 15 直柱型 单循环 48 212 304 -0.017 有密封
当天 10 29 标准型 [有表面处理] 电解镀镍 19 直柱型 单循环 48 297 439 -0.017 有密封
当天 12 30 标准型 [有表面处理] 电解镀镍 21 直柱型 单循环 48 329 478 -0.017 有密封
当天 13 32 标准型 [有表面处理] 电解镀镍 23 直柱型 单循环 48 408 627 -0.017 有密封
当天 16 37 标准型 [有表面处理] 电解镀镍 28 直柱型 单循环 48 620 944 -0.017 有密封
当天 20 42 标准型 [有表面处理] 电解镀镍 32 直柱型 单循环 60 705 1096 -0.019 有密封
当天 25 59 标准型 [有表面处理] 电解镀镍 40 直柱型 单循环 60 784 1256 -0.019 有密封
当天 30 64 标准型 [有表面处理] 电解镀镍 45 直柱型 单循环 60 1256 2192 -0.02 有密封
当天 35 70 标准型 [有表面处理] 电解镀镍 52 直柱型 单循环 80 1336 2512 -0.02 有密封
当天 40 80 标准型 [有表面处理] 电解镀镍 60 直柱型 单循环 80 1728 3216 -0.021 有密封
当天 50 100 标准型 [有表面处理] 电解镀镍 80 直柱型 单循环 80 3056 6352 -0.021 有密封
17天 60 110 标准型 [有表面处理] 电解镀镍 90 直柱型 单循环 100 3760 8000 -0.021 有密封
当天 4 23 标准型 无表面处理 8 直柱型 双循环 40 140 203 -0.017 有密封
当天 5 28 标准型 无表面处理 10 直柱型 双循环 40 210 329 -0.017 有密封
当天 6 35 标准型 无表面处理 12 直柱型 双循环 60 259 423 -0.017 有密封
当天 8 45 标准型 无表面处理 15 直柱型 双循环 60 344 627 -0.017 有密封
当天 10 55 标准型 无表面处理 19 直柱型 双循环 60 470 880 -0.017 有密封
当天 12 57 标准型 无表面处理 21 直柱型 双循环 60 525 960 -0.017 有密封
当天 13 61 标准型 无表面处理 23 直柱型 双循环 60 650 1256 -0.017 有密封
当天 16 70 标准型 无表面处理 28 直柱型 双循环 60 984 1880 -0.017 有密封
当天 20 80 标准型 无表面处理 32 直柱型 双循环 80 1120 2192 -0.019 有密封
当天 25 112 标准型 无表面处理 40 直柱型 双循环 80 1248 2512 -0.019 有密封
当天 30 123 标准型 无表面处理 45 直柱型 双循环 80 1992 4392 -0.02 有密封
当天 35 135 标准型 无表面处理 52 直柱型 双循环 100 2120 5016 -0.02 有密封
当天 40 151 标准型 无表面处理 60 直柱型 双循环 100 2744 6432 -0.021 有密封
当天 50 192 标准型 无表面处理 80 直柱型 双循环 100 4864 12720 -0.021 有密封
17天 60 211 标准型 无表面处理 90 直柱型 双循环 120 6040 16000 -0.021 有密封
当天 5 28 标准型 无表面处理 10 直柱型 双循环 40 210 329 -0.017 无密封
当天 6 35 标准型 无表面处理 12 直柱型 双循环 60 259 423 -0.017 无密封
当天 8 45 标准型 无表面处理 15 直柱型 双循环 60 344 627 -0.017 无密封
当天 10 55 标准型 无表面处理 19 直柱型 双循环 60 470 880 -0.017 无密封
12天 12 57 标准型 无表面处理 21 直柱型 双循环 60 525 960 -0.017 无密封
12天 13 61 标准型 无表面处理 23 直柱型 双循环 60 650 1256 -0.017 无密封
12天 16 70 标准型 无表面处理 28 直柱型 双循环 60 984 1880 -0.017 无密封
12天 20 80 标准型 无表面处理 32 直柱型 双循环 80 1120 2192 -0.019 无密封
12天 25 112 标准型 无表面处理 40 直柱型 双循环 80 1248 2512 -0.019 无密封
12天 30 123 标准型 无表面处理 45 直柱型 双循环 80 1992 4392 -0.02 无密封
当天 4 23 标准型 [有表面处理] 电解镀镍 8 直柱型 双循环 40 140 203 -0.017 有密封
当天 5 28 标准型 [有表面处理] 电解镀镍 10 直柱型 双循环 40 210 329 -0.017 有密封
当天 6 35 标准型 [有表面处理] 电解镀镍 12 直柱型 双循环 60 259 423 -0.017 有密封
当天 8 45 标准型 [有表面处理] 电解镀镍 15 直柱型 双循环 60 344 627 -0.017 有密封
当天 10 55 标准型 [有表面处理] 电解镀镍 19 直柱型 双循环 60 470 880 -0.017 有密封
当天 12 57 标准型 [有表面处理] 电解镀镍 21 直柱型 双循环 60 525 960 -0.017 有密封
当天 13 61 标准型 [有表面处理] 电解镀镍 23 直柱型 双循环 60 650 1256 -0.017 有密封
当天 16 70 标准型 [有表面处理] 电解镀镍 28 直柱型 双循环 60 984 1880 -0.017 有密封
当天 20 80 标准型 [有表面处理] 电解镀镍 32 直柱型 双循环 80 1120 2192 -0.019 有密封
当天 25 112 标准型 [有表面处理] 电解镀镍 40 直柱型 双循环 80 1248 2512 -0.019 有密封
当天 30 123 标准型 [有表面处理] 电解镀镍 45 直柱型 双循环 80 1992 4392 -0.02 有密封
当天 35 135 标准型 [有表面处理] 电解镀镍 52 直柱型 双循环 100 2120 5016 -0.02 有密封

Loading...

指定中的规格/尺寸信息

类型 直通型 内接圆直径 dr(φ) 3
全长 L(mm) 10 形式 标准型
外筒材质 [铁] SUJ2相当 外筒表面处理 无表面处理
外径 D(φ) 7 润滑种类
动作类型 直线运动 种类 直柱型
长度类型 单循环 偏心(μm) 32
基本额定动载荷(详细)(N) 55 基本额定静载荷(N) 84
内接圆公差(-侧)(mm) -0.017 滚珠材质 SUJ2相当
保持器材质 树脂 密封 有密封
精度 低精度
类型 直通型 内接圆直径 dr(φ) 3 全长 L(mm) 10
形式 标准型 外筒材质 [铁] SUJ2相当 外筒表面处理 无表面处理
外径 D(φ) 7 润滑种类 动作类型 直线运动
种类 直柱型 长度类型 单循环 偏心(μm) 32
基本额定动载荷(详细)(N) 55 基本额定静载荷(N) 84 内接圆公差(-侧)(mm) -0.017
滚珠材质 SUJ2相当 保持器材质 树脂 密封 有密封
精度 低精度
  • 基本信息
  • 常见问题
  • 商品评价(0)

产品概述
直线轴承是与线性导向轴配套使用的直线运动导向机构。钢珠沿着外壳与保持器所形成的轨道槽循环滚动,直线轴承相对于导向轴作直线往复运动。
通过钢珠的滚动,可实现低摩擦阻力的较高效运动。
国内制作,严格管控成本,适合低精度简易导向用途的最优选择。
产品特点
特点1: 可有效利用空间。直线轴承配合导向轴使用,可以有效地利用空间,适合于小型的机构设计。
特点2: 丰富的形状和安装方法。直线轴承有直柱型和法兰型,带固定座型等多种形状,可以对应各种使用方法。
尺寸图
尺寸图
尺寸图

■材质规格表
Type类型dr[Φ:mm]外壳滚珠保持器使用环境 附件
 材质 硬度 表面处理 材质 材质温度
E-LLMU-N单衬型3~80相当于SUJ258HRC~无表面处理相当于SUJ2树脂-20~ 80℃无密封圈
E-LLMU

E-LLMU-OP(开口型)

密封圈
 材质
丁腈橡胶
E-LLMUM电解镀镍
E-LLMUW-N双衬型4~60相当于SUJ258HRC~无表面处理相当于SUJ2树脂-20~ 80℃无密封圈
E-LLMUW密封圈
 材质
丁腈橡胶
E-LLMUWM电解镀镍
如对防锈有要求,请优先选择电解镀镍表面处理产品。
规格概述
■尺寸规格表
型式外径 D全长L(单衬型)全长L(双衬型)B
Typedr容差 容差 容差 容差单衬型双衬型容差
E-LLMU
E-LLMU-OP(开口型)
E-LLMUW


E-LLMU-N
E-LLMUW-N

(无密封圈型)


E-LLMUM
E-LLMUWM

(表面镀镍型)
3+0.005
-0.017
7+0.01
-0.04
100
-0.3
-0
-0.4
---
481223
5101528818.20
-0.5
612+0.03
-0.15
19+0.1
-0.3
35+0.3
-0.5
11.324.8
815244515.332.8
1019+0.08
-0.15
29+0.5
-0.3
55+0.5
-0.3
19.441.4
1221305720.443.4
13233261
1628377023.349.8
20+0.005
-0.019
32428027.357.80
-0.6
25405911237.378.3
30+0.005
-0.02
45+0.15
-0.15
6412340.885.3
35527013545.394.8
40+0.005
-0.021
60+0.2
-0.3
80+0.8
-0.3
151+0.8
-0.3
56.3116.8
508010019268.8142.8
609011021178.7163.7
80120140--97.2-
单衬型、双衬型,有、无表面处理,外径D容差相同;
dr=3,4无密封圈、无止动片槽;
E-LLMUW、E-LLMUWM不包含dr=3;
E-LLMU-OP覆盖的内径范围dr=12~60;
ELMU-N、ELMUW-N覆盖的内径范围dr=5~30。
 
Typedrh1WD1偏心(最大)基本额定负载C(动)N基本额定负载Co(静)N重量(g)
单衬型双衬型单衬型/开口型双衬型单衬型/开口型双衬型单衬型单衬开口型双衬型
E-LLMU
E-LLMU-OP
(开口型)
E-LLMUW


E-LLMU-N
E-LLMUW-N

(无密封圈型)


E-LLMUM
E-LLMUWM

(表面镀镍型)
3----0.032-55-84-1.4-3.2
40.04701401012032.04.8
51.19.61332101643294.011
611.50.0480.061642592124238.516
814.32123443046271731
101.3182974704398803162
1280820329525478960413280
139224086506271256463790
16111.62762098494418807358145
20601130.50.060.087051120109621929879180
2550121.8538784124812562512236203440
3015431256199221924392262228480
35172.1490.080.11336212025125016425355795
40205717282744321664326545461170
50252.676.530564864635212720170014203100
60303.1586.50.10.1237606040800016000198016503500
80--4.15116-5880-12800-4540--
使用方法
图示使用方法说明
使用方法直线轴承承受较大的负载(偏载)时,单个单衬型不适用。建议使用双衬型或多个单衬型。
使用方法直线轴承在结构上不适合旋转运动。如果强行旋转,则可能导致产品的损坏,请注意使用。
使用方法直线轴承不适合反复插拔。
使用方法将导向轴插入直线轴承中时,请对准中心并慢慢插入,否则会导致钢珠脱落或保持器变形。
使用案例
使用案例
■设备名称:
冲压模具位置调整组件



■设计目的:
通过冲压模具的位置调整,修正薄片工件宽度方向的开孔位置偏移



■零件应用说明:
通过与气缸配合,实现对工件的水平方向的直线运动进行的导向



了解详情,请点击使用案例
应用行业
电子电器 汽车 锂电池
  
液晶 智能手机 半导体
  
注意事项
■定期维护:
①使用前,请在直线轴承内侧的滚珠列上涂抹润滑脂,以后再适时补充。润滑脂在直线轴承的钢珠与滚动面(导向轴·衬套)的表面形成油膜,有效减小摩擦,防止烧结。
润滑脂减少及老化会给直线轴承的寿命造成极大影响。
②推荐供给润滑脂:锂皂基润滑脂。详细内容点击 润滑脂
③推荐注脂间隔:通常每隔6个月。
移动距离较长时,推荐3个月一次或当移动距离在期限范围内超过1000km时,以1000km为准。

■防尘对策:
如果直线轴承的内部进入灰尘或异物,可能会损坏钢珠的循环,从而导致意想不到的故障发生。在环境较恶劣的环境使用时,请额外安装防尘罩和保护罩等。
相关文件
使用方法请参考
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养请参考
相关产品

基本信息

类型 直通型 外筒材质 SUJ2相当
润滑种类 动作类型 直线运动
滚珠材质 SUJ2相当 保持器材质 树脂
精度 低精度

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 FA的直线轴承是什么品牌?
FA的直线轴承为米思米品牌。
2、 FA的直线轴承的单衬型和双衬型区别是什么?
单衬型是一排钢珠,双衬型是两排钢珠。长度一般双衬型是单衬型的2倍以上,钢珠接触面积更长,径向晃动量更小,额定负载更大。
3、 直线轴承如何定期维护?
米思米推荐直线轴承定期补充润滑脂,推荐每6个月一次。当移动距离较长时,推荐3个月一次或者当移动距离在期限范围内超过1000km时,以1000km为准。
4、 直线轴承的防锈能力比较?
防锈能力由强至弱:电解镀镍→无表面处理。
普通轴承钢容易生锈,一定要定期涂抹防锈油使用。
5、 直线轴承上有刻印吗?
产品本体上没有刻印。
查看更多问题
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
93个备选型号

E-LLMU3

E-LLMU4

E-LLMU5

E-LLMU6

E-LLMU8

E-LLMU10

E-LLMU12

E-LLMU13

E-LLMU16

E-LLMU20

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余10项未选
剩余10项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工或下载CAD
下载CAD

型号已生成

  • 内接圆直径 dr(φ)

    3

    4

    5

    6

    8

    10

    12

    13

    16

    20

    25

    30

    35

    40

    50

    60

    80

  • 全长 L(mm)

    10

    12

    15

    19

    23

    24

    28

    29

    30

    32

    35

    37

    42

    45

    55

    57

    59

    61

    64

    70

    80

    100

    110

    112

    123

    135

    140

    151

    192

    211

  • 形式
    • 标准型
    • 开放型
  • 外筒表面处理

    无表面处理

    有表面处理 -电解镀镍

  • 外径 D(φ)

    7

    8

    10

    12

    15

    19

    21

    23

    28

    32

    40

    45

    52

    60

    80

    90

    120

  • 种类

    直柱型

    开放型

  • 长度类型

    单循环

    双循环

  • 偏心(μm)

    32

    40

    48

    60

    80

    100

    120

  • 密封

    无密封

    有密封

  • 类型

    E-LLMU

    E-LLMU-N

    E-LLMU-OP

    E-LLMUM

    E-LLMUW

    E-LLMUW-N

    E-LLMUWM

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    当天

    12天以内

    17天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。