(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
查看大图
暂停销售

收藏

对比

细节

经济型 导向专用 直线轴承 中间法兰两面切割法兰 双衬型

根据数量多少打折

品牌:

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
22个备选型号

E-LLHMCW6

E-LLHMCW8

E-LLHMCW10

E-LLHMCW12

E-LLHMCW13

E-LLHMCW16

E-LLHMCW20

E-LLHMCW25

E-LLHMCW30

E-LLHMCW35

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余6项未选
剩余6项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
超经济型产品,可能存在外观/工艺等轻微粗糙问题,不影响产品使用和性能。请按需选择。
法兰连接工艺:紧配+焊接

尺寸图
尺寸图
*dr16~30:D+6,dr35:D+8,dr40:D+10
此产品法兰部没有热处理,可能会存在磕碰伤。
法兰焊接处若有黑色焊印属于正常现象。
规格表
■材质规格表
Typedr
[Φ:mm]
外壳滚珠保持器使用环境
温度
 附件
 材质 硬度 表面处理 材质 材质
E-LLHMCW6~40相当于SUJ258HRC~无表面处理相当于SUJ2树脂-20~ 80℃密封圈
 材质
丁腈橡胶
E-LLHMCWM电解镀镍
如对防锈有要求,请优先选择电解镀镍表面处理产品。

■尺寸规格表
型式外径 D全长LHTdd1tFA偏心(最大)垂直度※基本额定负载重量(g)
Typedr容差 容差 容差C(动)N双衬型
E-LLHMCW

E-LLHMCWM

(表面镀镍型)
6+0.005
-0.017
12+0.03
-0.15
35±0.5152853.563.1-200.060.0625942328
8154520322434462747
1019+0.15
-0.15
5524.54064.57.54.12947088090
12215725.54232525960102
13236127.543336501256123
162870324822319841880182
20+0.005
-0.019
32+0.3
-0.3
80365485.595.124360.080.0811202192247
25401125262324012482512525
30+0.005
-0.02
4512356.574106.6116.1354919924392645
355213562.58238550.10.121205016945
40+0.005
-0.021
60151±0.86996139148.14564274464321423
有、无表面处理,外径D容差相同;
※标记处为D部与法兰安装面的垂直度。
法兰型高度调整环请参考 调整环
型号
E-LLHMCW6
E-LLHMCW8
E-LLHMCW10
E-LLHMCW12
E-LLHMCW13
E-LLHMCW16
E-LLHMCW20
E-LLHMCW25
E-LLHMCW30
E-LLHMCW35
E-LLHMCW40
E-LLHMCWM6
E-LLHMCWM8
E-LLHMCWM10
E-LLHMCWM12
E-LLHMCWM13
E-LLHMCWM16
E-LLHMCWM20
E-LLHMCWM25
E-LLHMCWM30
E-LLHMCWM35
E-LLHMCWM40
型号数量折扣一般
发货日
内接圆直径 dr
(φ)
全长 L
(mm)
外筒表面处理 外径 D
(φ)
偏心
(μm)
基本额定动载荷(详细)
(N)
基本额定静载荷
(N)
内接圆公差(-侧)
(mm)
当天 6 35 无表面处理 12 60 259 423 -0.017
当天 8 45 无表面处理 15 60 344 627 -0.017
当天 10 55 无表面处理 19 60 470 880 -0.017
当天 12 57 无表面处理 21 60 525 960 -0.017
当天 13 61 无表面处理 23 60 650 1256 -0.017
当天 16 70 无表面处理 28 60 984 1880 -0.017
当天 20 80 无表面处理 32 80 1120 2192 -0.019
当天 25 112 无表面处理 40 80 1248 2512 -0.019
当天 30 123 无表面处理 45 80 1992 4392 -0.02
当天 35 135 无表面处理 52 100 2120 5016 -0.02
当天 40 151 无表面处理 60 100 2744 6432 -0.021
当天 6 35 [有表面处理] 电解镀镍 12 60 259 423 -0.017
当天 8 45 [有表面处理] 电解镀镍 15 60 344 627 -0.017
当天 10 55 [有表面处理] 电解镀镍 19 60 470 880 -0.017
当天 12 57 [有表面处理] 电解镀镍 21 60 525 960 -0.017
当天 13 61 [有表面处理] 电解镀镍 23 60 650 1256 -0.017
当天 16 70 [有表面处理] 电解镀镍 28 60 984 1880 -0.017
当天 20 80 [有表面处理] 电解镀镍 32 80 1120 2192 -0.019
当天 25 112 [有表面处理] 电解镀镍 40 80 1248 2512 -0.019
当天 30 123 [有表面处理] 电解镀镍 45 80 1992 4392 -0.02
当天 35 135 [有表面处理] 电解镀镍 52 100 2120 5016 -0.02
当天 40 151 [有表面处理] 电解镀镍 60 100 2744 6432 -0.021

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

类型 法兰型 内接圆直径 dr(φ) 6
全长 L(mm) 35 法兰种类 中部法兰型
形式 标准型 外筒材质 [铁] SUJ2相当
外筒表面处理 无表面处理 外径 D(φ) 12
润滑种类 滚珠循环类型 双循环(双衬型)
动作类型 直线运动 种类 中部法兰型
长度类型 双循环 偏心(μm) 60
基本额定动载荷(详细)(N) 259 基本额定静载荷(N) 423
内接圆公差(-侧)(mm) -0.017 法兰形状 两面切割法兰
滚珠材质 SUJ2相当 保持器材质 树脂
密封 有密封 精度 低精度
类型 法兰型 内接圆直径 dr(φ) 6 全长 L(mm) 35
法兰种类 中部法兰型 形式 标准型 外筒材质 [铁] SUJ2相当
外筒表面处理 无表面处理 外径 D(φ) 12 润滑种类
滚珠循环类型 双循环(双衬型) 动作类型 直线运动 种类 中部法兰型
长度类型 双循环 偏心(μm) 60 基本额定动载荷(详细)(N) 259
基本额定静载荷(N) 423 内接圆公差(-侧)(mm) -0.017 法兰形状 两面切割法兰
滚珠材质 SUJ2相当 保持器材质 树脂 密封 有密封
精度 低精度
  • 基本信息
  • 常见问题
  • 商品评价(0)

产品概述
带法兰型直线轴承把直线轴承与支座一体化,结构紧凑,便于使用时准确而简单地组装到机构上。
中间型带法兰直线轴承可在直线轴承主体的中心附近安装工件,法兰两侧平衡性好,载荷空间比较分散。
产品特点
直线轴承是与线性导向轴配套使用的直线运动导向机构。钢珠沿着外壳与保持器所形成的轨道槽循环滚动,直线轴承相对于导向轴作直线往复运动。
通过钢珠的滚动,可实现低摩擦阻力的较高效运动。

特点1: 可有效利用空间。直线轴承配合导向轴使用,可以有效地利用空间,适合于小型的机构设计。
特点2: 丰富的形状和安装方法。直线轴承有直柱型和法兰型,带固定座型等多种形状,可以对应各种使用方法。
尺寸图
尺寸图
*dr16~30:D+6,dr35:D+8,dr40:D+10
此产品法兰部没有热处理,可能会存在磕碰伤。
法兰焊接处若有黑色焊印属于正常现象。
规格概述
Typedr
[Φ:mm]
外壳滚珠保持器使用环境
温度
 附件
 材质 硬度 表面处理 材质 材质
E-LLHMCW6~40相当于SUJ258HRC~无表面处理相当于SUJ2树脂-20~ 80℃密封圈
 材质
丁腈橡胶
E-LLHMCWM电解镀镍
如对防锈有要求,请优先选择电解镀镍表面处理产品。
使用方法
图示使用方法说明
使用方法直线轴承承受较大的负载(偏载)时,单个单衬型不适用。建议使用双衬型或多个单衬型。
使用方法直线轴承在结构上不适合旋转运动。如果强行旋转,则可能导致产品的损坏,请注意使用。
使用方法直线轴承不适合反复插拔。
使用方法将导向轴插入直线轴承中时,请对准中心并慢慢插入,否则会导致钢珠脱落或保持器变形。
应用行业
电子电器 汽车 锂电池
  
液晶 智能手机 半导体
  
注意事项
■定期维护:
①使用前,请在直线轴承内侧的滚珠列上涂抹润滑脂,以后再适时补充。润滑脂在直线轴承的钢珠与滚动面(导向轴·衬套)的表面形成油膜,有效减小摩擦,防止烧结。
润滑脂减少及老化会给直线轴承的寿命造成极大影响。
②推荐供给润滑脂:锂皂基润滑脂。详细内容点击 润滑脂
③推荐注脂间隔:通常每隔6个月。
移动距离较长时,推荐3个月一次或当移动距离在期限范围内超过1000km时,以1000km为准。

■防尘对策:
如果直线轴承的内部进入灰尘或异物,可能会损坏钢珠的循环,从而导致意想不到的故障发生。在环境较恶劣的环境使用时,请额外安装防尘罩和保护罩等。
相关文件
使用方法请参考
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养请参考
相关产品

基本信息

类型 法兰型 法兰种类 中部法兰型
形式 标准型 外筒材质 SUJ2相当
润滑种类 滚珠循环类型 双循环(双衬型)
动作类型 直线运动 种类 中部法兰型
长度类型 双循环 法兰形状 两面切割法兰
滚珠材质 SUJ2相当 保持器材质 树脂
密封 有密封 精度 低精度

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 直线轴承如何定期维护?
米思米推荐直线轴承定期补充润滑脂,推荐每6个月一次。当移动距离较长时,推荐3个月一次或者当移动距离在期限范围内超过1000km时,以1000km为准。
2、 直线轴承的防锈能力比较?
防锈能力由强至弱:电解镀镍→无表面处理。
普通轴承钢容易生锈,一定要定期涂抹防锈油使用。
查看更多问题
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
22个备选型号

E-LLHMCW6

E-LLHMCW8

E-LLHMCW10

E-LLHMCW12

E-LLHMCW13

E-LLHMCW16

E-LLHMCW20

E-LLHMCW25

E-LLHMCW30

E-LLHMCW35

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余6项未选
剩余6项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工或下载CAD
下载CAD

型号已生成

  • 内接圆直径 dr(φ)

    6

    8

    10

    12

    13

    16

    20

    25

    30

    35

    40

  • 全长 L(mm)

    35

    45

    55

    57

    61

    70

    80

    112

    123

    135

    151

  • 外筒表面处理

    无表面处理

    有表面处理 -电解镀镍

  • 外径 D(φ)

    12

    15

    19

    21

    23

    28

    32

    40

    45

    52

    60

  • 偏心(μm)

    60

    80

    100

  • 类型

    E-LLHMCW

    E-LLHMCWM

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    当天

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。