(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
Type | 类型 | dr[Φ:mm] | 固定座 | 使用环境温度 | |
材质 | 表面处理 | ||||
E-LLHBB | 单衬型 | 8~50 | 铝合金 | 阳极氧化 | -20~ 80℃ |
E-LLHBBW | 双衬型 |
型式 | L | L1 | H | h | W | W1 | W2 | M | ℓ | ||||
Type | dr | 容差 | 单衬型 | 双衬型 | 单衬型 | 双衬型 | |||||||
E-LLHBB 单衬型 E-LLHBBW 双衬型 | 8 | +0.005 -0.017 | 30 | 58 | 18 | 42 | 22 | 11 | 34 | 24 | 5 | M4 | 8 |
10 | 35 | 68 | 21 | 46 | 26 | 13 | 40 | 28 | 6 | M5 | 12 | ||
12 | 36 | 70 | 26 | 50 | 28 | 15 | 42 | 30.5 | 5.75 | ||||
16 | 44 | 85 | 34 | 60 | 38.5 | 19 | 50 | 36 | 7 | ||||
20 | +0.005 -0.019 | 50 | 96 | 40 | 70 | 41 | 21 | 54 | 40 | 7 | M6 | ||
25 | 67 | 130 | 50 | 100 | 51.5 | 26 | 76 | 54 | 11 | M8 | 18 | ||
30 | +0.005 -0.02 | 72 | 140 | 58 | 110 | 59.5 | 30 | 78 | 58 | 10 | |||
35 | 80 | 155 | 60 | 120 | 68 | 34 | 90 | 70 | 10 | ||||
40 | +0.005 -0.021 | 90 | 175 | 60 | 140 | 78 | 40 | 102 | 80 | 11 | M10 | 25 | |
50 | 110 | 215 | 80 | 160 | 102 | 52 | 122 | 100 | 11 |
型号 |
---|
E-LLHBB8 |
E-LLHBB10 |
E-LLHBB12 |
E-LLHBB16 |
E-LLHBB20 |
E-LLHBB25 |
E-LLHBB30 |
E-LLHBB35 |
E-LLHBB40 |
E-LLHBB50 |
E-LLHBBW8 |
E-LLHBBW10 |
E-LLHBBW12 |
E-LLHBBW16 |
E-LLHBBW20 |
E-LLHBBW25 |
E-LLHBBW30 |
E-LLHBBW35 |
E-LLHBBW40 |
E-LLHBBW50 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 内接圆直径 dr (φ) | 全长 L (mm) | 滚珠循环类型 | 长度类型 | 基本额定动载荷(详细) (N) | 基本额定静载荷 (N) | 内接圆公差(-侧) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 8 | 30 | 单循环(单衬型) | 单循环 | 212 | 304 | -0.017 | |
有 | 当天 | 10 | 35 | 单循环(单衬型) | 单循环 | 297 | 439 | -0.017 | |
有 | 当天 | 12 | 36 | 单循环(单衬型) | 单循环 | 329 | 478 | -0.017 | |
有 | 当天 | 16 | 44 | 单循环(单衬型) | 单循环 | 620 | 944 | -0.017 | |
有 | 当天 | 20 | 50 | 单循环(单衬型) | 单循环 | 705 | 1096 | -0.019 | |
有 | 当天 | 25 | 67 | 单循环(单衬型) | 单循环 | 784 | 1256 | -0.019 | |
有 | 当天 | 30 | 72 | 单循环(单衬型) | 单循环 | 1256 | 2192 | -0.02 | |
有 | 当天 | 35 | 80 | 单循环(单衬型) | 单循环 | 1336 | 2512 | -0.02 | |
有 | 当天 | 40 | 90 | 单循环(单衬型) | 单循环 | 1728 | 3216 | -0.021 | |
有 | 当天 | 50 | 110 | 单循环(单衬型) | 单循环 | 3056 | 6352 | -0.021 | |
有 | 当天 | 8 | 58 | 双循环(双衬型) | 双循环 | 344 | 627 | -0.017 | |
有 | 当天 | 10 | 68 | 双循环(双衬型) | 双循环 | 470 | 880 | -0.017 | |
有 | 当天 | 12 | 70 | 双循环(双衬型) | 双循环 | 525 | 960 | -0.017 | |
有 | 当天 | 16 | 85 | 双循环(双衬型) | 双循环 | 984 | 1880 | -0.017 | |
有 | 当天 | 20 | 96 | 双循环(双衬型) | 双循环 | 1120 | 2192 | -0.019 | |
有 | 当天 | 25 | 130 | 双循环(双衬型) | 双循环 | 1248 | 2512 | -0.019 | |
有 | 当天 | 30 | 140 | 双循环(双衬型) | 双循环 | 1992 | 4392 | -0.02 | |
有 | 当天 | 35 | 155 | 双循环(双衬型) | 双循环 | 2120 | 5016 | -0.02 | |
有 | 当天 | 40 | 175 | 双循环(双衬型) | 双循环 | 2744 | 6432 | -0.021 | |
有 | 当天 | 50 | 215 | 双循环(双衬型) | 双循环 | 4864 | 12720 | -0.021 |
Loading...
类型 | 支座型 | 内接圆直径 dr(φ) | 8 |
全长 L(mm) | 30 | 形式 | 标准型 |
外筒材质 | [铁] SUJ2相当 | 外筒表面处理 | 无表面处理 |
润滑种类 | 无 | 滚珠循环类型 | 单循环(单衬型) |
动作类型 | 直线运动 | 种类 | 支座单元加宽型 |
长度类型 | 单循环 | 基本额定动载荷(详细)(N) | 212 |
基本额定静载荷(N) | 304 | 内接圆公差(-侧)(mm) | -0.017 |
滚珠材质 | SUJ2相当 | 保持器材质 | 树脂 |
密封 | 有密封 | 固定座材质 | 铝合金 |
精度 | 低精度 |
类型 | 支座型 | 内接圆直径 dr(φ) | 8 | 全长 L(mm) | 30 |
形式 | 标准型 | 外筒材质 | [铁] SUJ2相当 | 外筒表面处理 | 无表面处理 |
润滑种类 | 无 | 滚珠循环类型 | 单循环(单衬型) | 动作类型 | 直线运动 |
种类 | 支座单元加宽型 | 长度类型 | 单循环 | 基本额定动载荷(详细)(N) | 212 |
基本额定静载荷(N) | 304 | 内接圆公差(-侧)(mm) | -0.017 | 滚珠材质 | SUJ2相当 |
保持器材质 | 树脂 | 密封 | 有密封 | 固定座材质 | 铝合金 |
精度 | 低精度 |
Type | 类型 | dr[Φ:mm] | 固定座 | 使用环境温度 | |
材质 | 表面处理 | ||||
E-LLHBB | 单衬型 | 8~50 | 铝合金 | 阳极氧化 | -20~ 80℃ |
E-LLHBBW | 双衬型 |
图示 | 使用方法说明 |
直线轴承承受较大的负载(偏载)时,单个单衬型不适用。建议使用双衬型或多个单衬型。 | |
直线轴承在结构上不适合旋转运动。如果强行旋转,则可能导致产品的损坏,请注意使用。 | |
直线轴承不适合反复插拔。 | |
将导向轴插入直线轴承中时,请对准中心并慢慢插入,否则会导致钢珠脱落或保持器变形。 |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
液晶 | 智能手机 | 半导体 | ||
类型 | 支座型 | 形式 | 标准型 |
外筒材质 | SUJ2相当 | 外筒表面处理 | 无表面处理 |
润滑种类 | 无 | 动作类型 | 直线运动 |
种类 | 支座单元加宽型 | 滚珠材质 | SUJ2相当 |
保持器材质 | 树脂 | 密封 | 有密封 |
固定座材质 | 铝合金 | 精度 | 低精度 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明